< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model Cat 735C, o pojemności 22 m3 (28,7 jarda3) i ładowności 32,7 ton (36 ton am.), oferuje sprawdzoną niezawodność i trwałość, wysoką wydajność, doskonały komfort operatora i niższe koszty eksploatacji. Dzięki wielu zmodernizowanym i ulepszonym funkcjom, nowemu układowi napędowemu i funkcjom ułatwiającym obsługę, w tym automatycznemu sterowaniu pracą zwalniacza, model 735C zapewnia teraz większą wydajność niż wcześniej.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.0 mm Less
Skok tłoka 6.75 cale 171.5 mm Less
Pojemność skokowa 926.0 cale3 15.2 N Less
Moc maksymalna – SAE J1995 452.0 KM 337.0 kW Less
Moc użyteczna — SAE J1349 441.0 KM 329.0 kW Less
Model silnika – EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE)/Tier 4 Final (normy japońskie 2014)/Tier 4 Final (normy koreańskie) Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Moc użyteczna – ISO 14396 447.0 KM 333.0 kW Less
Parametry znamionowe silnika nie obniżają się do wysokości 10000.0 stopy 3050.0 m Less
Maksymalny moment obrotowy silnika (SAE J1995) 1931.0 funt/stopę 2618.0 Nm Less
Maksymalny użyteczny moment obrotowy silnika (SAE J1349) 1887.0 funt/stopę 2558.0 Nm Less
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym 1200.0 obr./min 1200.0 obr./min Less

Masy

Ładowność znamionowa 36.0 tony am. 32.7 tony Less

Pojemność skrzyń ładunkowych

Pojemność nasypowa SAE 2:1 26.8 jardy3 20.5 m3 Less
Pojemność do burty tylnej 19.6 jardy3 15.0 m3 Less
Burta tylna – pojemność nasypowa SAE 2:1 28.7 jardy3 22.0 m3 Less
Burta tylna – pojemność rzeczywista 20.3 jardy3 15.5 m3 Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 6.8 mile/h 11.0 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 8.6 mile/h 13.9 km/h Less
5. bieg do jazdy w przód 11.4 mile/h 18.4 km/h Less
6. bieg do jazdy w przód 14.0 mile/h 22.5 km/h Less
7. bieg do jazdy w przód 19.3 mile/h 31.0 km/h Less
8. bieg do jazdy w przód 23.1 mile/h 37.3 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 3.9 mile/h 6.3 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 8.9 mile/h 14.4 km/h Less
9. bieg do jazdy w przód 33.5 mile/h 53.9 km/h Less

Poziomy hałasu

Wnętrze kabiny 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Masa eksploatacyjna

Oś przednia – bez ładunku 41844.0 funty 18980.0 kg Less
Oś środkowa – bez ładunku 13977.0 funty 6340.0 kg Less
Oś tylna – bez ładunku 13404.0 funty 6080.0 kg Less
Łącznie – bez ładunku 69225.0 funty 31400.0 kg Less
Oś przednia – obciążenie znamionowe 5864.0 funty 2660.0 kg Less
Oś środkowa – obciążenie znamionowe 33113.0 funty 15020.0 kg Less
Oś tylna – obciążenie znamionowe 33113.0 funty 15020.0 kg Less
Łącznie – obciążenie znamionowe 72091.0 funty 32700.0 kg Less
Oś przednia – z ładunkiem 47708.0 funty 21640.0 kg Less
Oś środkowa – z ładunkiem 47091.0 funty 21360.0 kg Less
Oś tylna – z ładunkiem 46517.0 funty 21100.0 kg Less
Łącznie – z ładunkiem 141316.0 funty 64100.0 kg Less

Płyta korpusu

Typ Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 126.8 gal. 480.0 N Less
Układ chłodzenia 23.7 gal. 90.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 10.6 gal. 40.0 N Less
Zbiornik płynu DEF 6.6 gal. 25.0 N Less
Skrzynia biegów/OTG 19.8 gal. 75.0 N Less
Zwolnice (każda) 1.3 gal. 5.0 N Less
Osie (każda) 15.8 gal. 60.0 N Less
Układ hydrauliczny układu kierowniczego/wywrotu 36.9 gal. 140.0 N Less
Zbiornik cieczy chłodzącej hamulce 17.69 gal. 67.0 N Less

Układ wywrotu

Czas podnoszenia 12.0 s 12.0 s Less
Czas opuszczania 7.0 s 7.0 s Less

Układ kierowniczy

Zakres obrotu (między położeniami granicznymi) 4,6 sekundy przy 60 obr./min 4,6 sekundy przy 60 obr./min Less

Normy

Hamulce Norma ISO 3450 – 2011 Norma ISO 3450 – 2011 Less
Kabina z konstrukcją FOPS Norma ISO 3449 poziom II – 2005 Norma ISO 3449 poziom II – 2005 Less
Kabina z konstrukcją ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Układ kierowniczy ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Koło skrętu

Uwaga Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 26.5R25. Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 26.5R25. Less
Parametry skrętu: kąt skrętu – w lewo/prawo 45° 45° Less
Parametry skrętu: promień skrętu wg SAE 314.0 cale 7968.0 mm Less
Parametry skrętu: wewnętrzny promień obrysowy 331.0 cale 8420.0 mm Less
Parametry skrętu: promień wewnętrzny 157.0 cale 3978.0 mm Less
Parametry skrętu: szerokość osi 221.0 cale 5607.0 mm Less

Silnik

Optymalna wydajność, sprawdzona niezawodność


Przekładnia

Najlepsza w swojej klasie technologia skrzyni biegów


Funkcje automatyczne

Łatwość obsługi, większa wydajność


Zawieszenie i hamulce

Wydajność i wygoda


Stanowisko operatora

Pewność siebie i wygoda operatora zwiększa wydajność jego pracy


Łatwość obsługi

Konstrukcja zaprojektowana z myślą o operatorze


Trwałość i niezawodność

Sprawdzone konstrukcje i podzespoły


Zintegrowane technologie

Właściwe informacje we właściwym czasie


Obsługa serwisowa

Maksymalny czas pracy bez przestojów i niższe koszty


Kompleksowa obsługa klienta

Dbałość o sukces klientów


Zrównoważone rozwiązania

Praca na rzecz zrównoważonego rozwoju


Bezpieczeństwo

Uwzględnione w konstrukcji każdej maszyny


735C Wyposażenie standardowe

Układ klimatyzacji z czynnikiem R134A

Nastawne kratki nawiewu powietrza

Automatyczna skrzynia biegów z dziewięcioma biegami do jazdy w przód i dwoma biegami wstecznymi

Alarm cofania

Silnik Cat C15 ACERT

Kamera tylna Cat

Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM) firmy Caterpillar i pakiet do oczyszczania spalin montowany w układzie wydechowym

Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny (CMPD) pokazujący obraz z kamery obserwacji wstecznej

Mechanizmy różnicowe, standardowo wyposażone w automatyczne sprzęgła międzykołowych i międzyosiowych blokad mechanizmów różnicowych

Dwuobwodowe, zabudowane hamulce w kąpieli olejowej – wszystkie koła

Układ elektryczny 24 V; przetwornica napięcia z 24 V na 12 V, 5 A

Elektrohydrauliczne sterowanie podnośnikiem

Szyby wielowarstwowe: przednia – przyciemniana i hartowana, boczne i tylna – przyciemniane

Osłony: szyba tylna, chłodnica, skrzynia korbowa i oś

Nagrzewnica i układ odszraniania z wentylatorem o czterech prędkościach roboczych

Klakson elektryczny

Światła: oświetlenie wnętrza kabiny, światła przednie, światła obrysowe, boczne, tylne, dwa światła cofania/robocze, dwa światła stop/tylne, przednie i tylne kierunkowskazy

Lusterka: szeroki rozstaw w celu poprawy widoczności

Chlapacze mocowane do nadkoli i do skrzyni ładunkowej, z mocowaniami transportowymi

System Product Link: PL321 lub PL522, zależnie od lokalizacji i umowy licencyjnej

Zwalniacz: hamulec kompresyjny silnika

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, układ monitorujący pracę maszyny z następującymi wskaźnikami:
  • Kontrolka działania, ciśnienie oleju silnikowego, główny układ kierowniczy, lewy kierunkowskaz, światła drogowe, temperatura cieczy chłodzącej, obrotomierz, hamulec postojowy, poziom paliwa, prawy kierunkowskaz, temperatura oleju przekładniowego, układ hamulcowy, ograniczenie najwyższego biegu, sterowanie układem wywrotu, układ ładowania, zwalniacz, awaria przekładni, układ przeciwpoślizgowy, kontrolka „sprawdź silnik”
  • Poziom płynu DEF, kontrolka awarii układu wydechowego, włączenie regeneracji, filtr cząstek stałych (DPF), wyłączenie regeneracji

Ekran ciekłokrystaliczny (LCD):
  • Lampka ostrzegawcza, załączony bieg i kierunek jazdy, prędkość lub automatyczna zmiana biegów, przeglądanie Instrukcji obsługi i konserwacji, awaria głównego układu kierowniczego, ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa, awaria dodatkowego układu kierowniczego, filtr cząstek stałych układu regeneracji płynu DPF, system zabezpieczenia maszyny (MSS), włączone zasilanie dodatkowego układu kierowniczego, licznik motogodzin oraz włączenie zwalniacza

Fotel, w pełni nastawny, z zawieszeniem pneumatycznym

Fotel, tapicerowany dla drugiej osoby/instruktora

Dodatkowy układ kierowniczy – elektrohydrauliczny

Zawory do pobierania próbek do analizy S·O·S

Osłona przednia, integralna część skrzyni ładunkowej

Gniazdo rozruchowe, elektryczne, zdalne

Schowki: uchwyt na kubek, wnęka na butelkę, schowek pod fotelem, kieszeń w drzwiach, schowek za fotelem, wieszak na ubranie

Osłona przeciwsłoneczna

Napęd na trzy osie (sześć kół)

Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia

Sześć opon radialnych 26.5R25

Dwa pasy bezpieczeństwa, pas operatora bezwładnościowy

Zabezpieczenia przed wandalizmem: zamykane korki zbiornika paliwa i zbiornika oleju hydraulicznego

Okna, boczne otwierane, przyciemnione

Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby, dwie prędkości, z cyklem pracy przerywanej

Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby, dwie prędkości

735C Wyposażenie dodatkowe

Układ automatycznego smarowania łożysk

Wkładki skrzyni ładunkowej

Radio stereofoniczne z systemem Bluetooth

Ciecz chłodząca do stosowania w niskich temperaturach –51°C (–60°F)

Przystawka do uruchamiania silnika w niskich temperaturach

Podgrzewacz bloku cylindrów

Eterowy układ wspomagania rozruchu

Konstrukcja ogrzewana spalinami

Szybkie uzupełnianie paliwa

Obrotowe światło ostrzegawcze LED

Dodatek do paliwa zapobiegający wytrącaniu się parafiny

Fotel podgrzewany

Podgrzewane lusterka wsteczne ze sterowaniem elektrycznym

System zabezpieczenia maszyny (MSS)

System Product Link: PL321, PL522, komórkowy VIMS™, satelitarny VIMS (w regionach, w których jest dostępny)

Światła robocze ksenonowe (HID) na dachu kabiny

Klapa tylna typu nożycowego

Opony 775/65 R29

Układ monitorujący Cat do pomiaru masy ładunku