< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model Cat 725C2, o pojemności 15 m3 (19,6 jarda3) i ładowności 24 ton (26,5 ton am.), oferuje sprawdzoną niezawodność i trwałość, wysoką wydajność, doskonały komfort operatora i niższe koszty eksploatacji. Updating the 725C to include all axle enclosed wet brakes and Automatic Traction Control makes the 725C2 the best option for our customers. Class leading levels of performance and operator comfort make for a productive machine all day long.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Średnica cylindra 4.53 cale 115.0 mm Less
Skok tłoka 5.87 cale 149.0 mm Less
Pojemność skokowa 567.0 cale3 9.3 l Less
Moc maksymalna – SAE J1995 320.0 KM 239.0 kW Less
Moc użyteczna — SAE J1349 314.0 KM 234.0 kW Less
Model silnika – EPA Tier 4 Final (USA) /Stage IV (UE) Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Moc użyteczna – ISO 14396 316.0 KM 236.0 kW Less
Parametry znamionowe silnika nie obniżają się do wysokości 7500.0 stopy 2290.0 m Less
Maksymalny moment obrotowy silnika (SAE J1995) 1275.0 funt/stopę 1729.0 Nm Less
Maksymalny użyteczny moment obrotowy silnika (SAE J1349) 1262.0 funt/stopę 1712.0 Nm Less
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym 1200.0 obr./min 1200.0 obr./min Less
Emisja szkodliwych składników spalin The reference to Tier 4 Final/Stage IV includes U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV, Japan 2014 (Tier 4 Final), jak również Korea Tier 4 Final. The reference to Tier 4 Final/Stage IV includes U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV, Japan 2014 (Tier 4 Final), jak również Korea Tier 4 Final. Less
Uwaga Moce znamionowe przy prędkości 1800 obr./min, uzyskane w warunkach określonych podaną normą. Moce znamionowe przy prędkości 1800 obr./min, uzyskane w warunkach określonych podaną normą. Less
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową. Less
Uwaga Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 214 kW (287 hp). Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 214 kW (287 hp). Less
Uwaga Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API. Less

Masy

Ładowność znamionowa 26.5 tony am. 24.0 tony Less

Pojemność skrzyń ładunkowych

Pojemność nasypowa SAE 2:1 19.6 jardy3 15.0 m3 Less
Pojemność do burty tylnej 14.4 jardy3 11.0 m3 Less
Burta tylna – pojemność nasypowa SAE 2:1 20.4 jardy3 15.6 m3 Less
Burta tylna – pojemność rzeczywista 14.5 jardy3 11.1 m3 Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 9.0 mile/h 15.0 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 14.0 mile/h 22.0 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 21.0 mile/h 34.0 km/h Less
5. bieg do jazdy w przód 29.0 mile/h 47.0 km/h Less
6. bieg do jazdy w przód 36.0 mile/h 55.0 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 6.0 mile/h 9.0 km/h Less

Poziomy hałasu

Wnętrze kabiny 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Uwaga Poziom hałasu Leq (równoważny poziom ciśnienia akustycznego) na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ANSI/SAE J1166 z października 1998 r., wynosi 76 dB(A) dla prawidłowo zamontowanych i serwisowanych kabin Caterpillar przy zamkniętych drzwiach i oknach. Poziom hałasu Leq (równoważny poziom ciśnienia akustycznego) na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ANSI/SAE J1166 z października 1998 r., wynosi 76 dB(A) dla prawidłowo zamontowanych i serwisowanych kabin Caterpillar przy zamkniętych drzwiach i oknach. Less
Uwaga W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. Less

Masa eksploatacyjna

Oś przednia – bez ładunku 31835.0 funty 14440.0 kg Less
Oś środkowa – bez ładunku 9755.0 funty 4425.0 kg Less
Oś tylna – bez ładunku 9205.0 funty 4175.0 kg Less
Łącznie – bez ładunku 50795.0 funty 23040.0 kg Less
Oś przednia – obciążenie znamionowe 5512.0 funty 2500.0 kg Less
Oś środkowa – obciążenie znamionowe 23700.0 funty 10750.0 kg Less
Oś tylna – obciążenie znamionowe 23700.0 funty 10750.0 kg Less
Łącznie – obciążenie znamionowe 52912.0 funty 24000.0 kg Less
Oś przednia – z ładunkiem 37374.0 funty 16940.0 kg Less
Oś środkowa – z ładunkiem 33455.0 funty 15175.0 kg Less
Oś tylna – z ładunkiem 32905.0 funty 14925.0 kg Less
Łącznie – z ładunkiem 103707.0 funty 47040.0 kg Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 108.8 gal. 412.0 l Less
Układ chłodzenia 21.9 gal. 83.0 l Less
Układ hydrauliczny 29.1 gal. 110.0 l Less
Skrzynia korbowa silnika 10.0 gal. 38.0 l Less
Przekładnia 12.4 gal. 47.0 l Less
Zwolnice/Mechanizm różnicowy 33.0 gal. 125.0 l Less
Skrzynka rozdzielcza 6.3 gal. 24.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 5.3 gal. 20.0 l Less

Układ wywrotu

Czas podnoszenia 10.0 s 10.0 s Less
Czas opuszczania 8.0 s 8.0 s Less

Układ kierowniczy

Zakres obrotu (między położeniami granicznymi) 4,75 sekundy przy 60 obr./min 4,75 sekundy przy 60 obr./min Less

Normy

Hamulce Norma ISO 3450 – 2011 Norma ISO 3450 – 2011 Less
Kabina z konstrukcją FOPS Norma ISO 3449 poziom II – 2005 Norma ISO 3449 poziom II – 2005 Less
Kabina z konstrukcją ROPS Norma ISO 3471 – 2008 Norma ISO 3471 – 2008 Less
Układ kierowniczy Norma ISO 5010 – 2007 Norma ISO 5010 – 2007 Less

Płyta korpusu

Typ Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella Less

Koło skrętu

Uwaga Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 23.5R25. Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 23.5R25. Less
Parametry skrętu: szerokość osi 210.0 cale 5332.0 mm Less
Parametry skrętu: wewnętrzny promień obrysowy 318.0 cale 8075.0 mm Less
Parametry skrętu: promień wewnętrzny 153.0 cale 3879.0 mm Less
Parametry skrętu: promień skrętu wg SAE 294.0 cale 7470.0 mm Less
Parametry skrętu: kąt skrętu – w lewo/prawo 45° 45° Less

Silnik

Optymalna wydajność, sprawdzona niezawodność


Przekładnia

Najlepsza w swojej klasie technologia skrzyni biegów


Funkcje automatyczne

Łatwość obsługi, większa wydajność


Zawieszenie i hamulce

Wydajność i wygoda


Stanowisko operatora

Pewność siebie i wygoda operatora zwiększa wydajność jego pracy


Łatwość obsługi

Konstrukcja zaprojektowana z myślą o operatorze


Trwałość i niezawodność

Sprawdzone konstrukcje i podzespoły


Cat CONNECT Technology

Monitoruj, kontroluj i usprawniaj prowadzenie prac


Obsługa serwisowa

Maksymalny czas pracy bez przestojów i niższe koszty


Kompleksowa obsługa klienta

Dbałość o sukces klientów


Zrównoważone rozwiązania

Praca na rzecz zrównoważonego rozwoju


Bezpieczeństwo

Uwzględnione w konstrukcji każdej maszyny


725C2 Wyposażenie standardowe

Układ klimatyzacji z czynnikiem R134A

Nastawne kratki nawiewu powietrza

Auto shift six-speed forward and single speed reverse transmission

Silnik Cat C9.3 ACERT

Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM) firmy Caterpillar i pakiet do oczyszczania spalin montowany w układzie wydechowym

Kamera tylna Cat

Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny (CMPD) pokazujący obraz z kamery obserwacji wstecznej

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny tablicy rozdzielczej
  • Lampka ostrzegawcza, załączony bieg i kierunek jazdy, prędkość lub automatyczna zmiana biegów, przeglądanie Instrukcji obsługi i konserwacji, awaria głównego układu kierowniczego, ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa, awaria dodatkowego układu kierowniczego, filtr cząstek stałych układu regeneracji płynu DPF, system zabezpieczenia maszyny (MSS), włączone zasilanie dodatkowego układu kierowniczego, licznik motogodzin oraz włączenie zwalniacza

Mechanizmy różnicowe: wyposażone w automatyczne sprzęgła międzykołowych i międzyosiowych blokad mechanizmów różnicowych

Dwuobwodowe, zabudowane hamulce w kąpieli olejowej – wszystkie koła

Układ elektryczny 24 V; przetwornica napięcia z 24 V na 12 V, 5 A

Elektrohydrauliczne sterowanie podnośnikiem

Glass windows: laminated front, toughened rear and toughened opening side

Osłony: szyba tylna, chłodnica, skrzynia korbowa i oś

Nagrzewnica i układ odszraniania z wentylatorem o czterech prędkościach roboczych

Klakson elektryczny

Światła: oświetlenie wnętrza kabiny, światła przednie, światła obrysowe, boczne, tylne, dwa światła cofania/robocze, dwa światła stop/tylne, przednie i tylne kierunkowskazy

Układ monitorujący maszyny obejmuje:
  • Kontrolka działania, ciśnienie oleju silnikowego, główny układ kierowniczy, lewy kierunkowskaz, światła drogowe, temperatura cieczy chłodzącej, obrotomierz, hamulec postojowy, poziom paliwa, prawy kierunkowskaz, temperatura oleju przekładniowego, układ hamulcowy, ograniczenie najwyższego biegu, sterowanie układem wywrotu, układ ładowania, zwalniacz, awaria przekładni, układ przeciwpoślizgowy, kontrolka „sprawdź silnik”

Lusterka: szeroki rozstaw w celu poprawy widoczności

Chlapacze mocowane do nadkoli i do skrzyni ładunkowej, z mocowaniami transportowymi

System Product Link: PL321 lub PL522, zależnie od lokalizacji i umowy licencyjnej

Retarder: hydraulic

Reverse/backup alarm

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

Fotel, w pełni nastawny, z zawieszeniem pneumatycznym

Fotel, tapicerowany dla drugiej osoby/instruktora

Dodatkowy układ kierowniczy – elektrohydrauliczny

Zawory do pobierania próbek S∙O∙S

Osłona przednia, integralna część skrzyni ładunkowej

Gniazdo rozruchowe, elektryczne, zdalne

Storage: cup holder, under seat, door pocket, behind seat, coat hook

Osłona przeciwsłoneczna

Napęd na trzy osie (sześć kół)

Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia

Sześć opon radialnych 23.5R25

Two retractable seat belts

Zabezpieczenia przed wandalizmem: zamykane korki zbiornika paliwa i zbiornika oleju hydraulicznego

Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby, dwie prędkości, z cyklem pracy przerywanej

725C2 Wyposażenie dodatkowe

Układ automatycznego smarowania łożysk

Wkładki skrzyni ładunkowej

Radio stereofoniczne z systemem Bluetooth

Caterpillar Production Measurement (CMP) payload monitoring system

Ciecz chłodząca do stosowania w niskich temperaturach –51°C (–60°F)

Przystawka do uruchamiania silnika w niskich temperaturach

Podgrzewacz bloku cylindrów

Eterowy układ wspomagania rozruchu

Konstrukcja ogrzewana spalinami

Szybkie uzupełnianie paliwa

Obrotowe światło ostrzegawcze LED

Four-point safety harness

Dodatek do paliwa zapobiegający wytrącaniu się parafiny

Fotel podgrzewany

Podgrzewane lusterka wsteczne ze sterowaniem elektrycznym

System zabezpieczenia maszyny (MSS)

System Product Link: PL321, PL522, komórkowy VIMS™, satelitarny VIMS (w regionach, w których jest dostępny)

Światła robocze ksenonowe (HID) na dachu kabiny

Klapa tylna typu nożycowego

Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby, dwie prędkości

750/65 wide tires