Stół wibracyjny SE60 V XW

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Urządzenie SE60 V XW oferuje bardzo wysoki współczynnik zagęszczenia nawierzchni dzięki zwiększeniu gęstości. Wykorzystuje przedłużenia mocowane z tyłu płyty listew wibracyjnych oraz oferuje szerokość rozściełania od 3,0 do 10,0 m (od 9 stóp 10 cali do 33 stóp). Sprawdza się doskonale w przypadku autostrad, dróg ekspresowych, pasów startowych i innych zastosowań o dużej szerokości.

Masa

Jednostki:
Standard Weight 8973.0 funty 4070.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Maksymalna szerokość rozściełania 33.0 stopy 10.0 m Less
Standardowa szerokość utwardzania 3,0–6,0 m (od 9 stóp 10 cali do 19 stóp 6 cali) 3,0–6,0 m (od 9 stóp 10 cali do 19 stóp 6 cali) Less
Czas podgrzewania – szerokość standardowa 15 minut 15 minut Less
Czas podgrzewania – szerokość maksymalna 25 minut 25 minut Less
Maksymalna głębokość rozściełania 12.0 cale 305.0 mm Less
Zakres wysokości przedłużenia Od -20 do 50 mm Od -20 do 50 mm Less
Zakres korony drogi Od -4 do 10% Od -4 do 10% Less
Zakres nachylenia przedłużenia Od -3 do +10% Od -3 do +10% Less
Zakres częstotliwości wibracji 0–3000 obr./min 0–3000 obr./min Less

Wymiary

Szerokość płyty listwy wibracyjnej – od przodu do tyłu 16.0 cale 407.0 mm Less
Szerokość transportowa – ze złożonymi klapami tylnymi 9.85 stopy 3000.0 mm Less
Długość transportowa – ciągnik i stół 22.6 stopy 6910.0 mm Less

Szybkie podgrzewanie

Zintegrowany z ciągnikiem generator o mocy 70 kW w połączeniu z zaawansowanym układem podgrzewania stołu zapewnia szybkie, równomierne rozprowadzanie ciepła. Czas podgrzewania 15 minut przy standardowych szerokościach podnosi produkcję dzienną i obniża zużycie paliwa dzięki niższemu czasowi oczekiwania na osiągnięcie przez płyty stołu ustawionej temperatury.


Wyjątkowe monitorowanie

Wyjątkowy system generatorów monitoruje elementy podgrzewające pod kątem awarii, ułatwiając planowanie zdarzeń serwisowych. Co więcej, monitorowanie stref temperatury umożliwia kontynuowanie podgrzewania w przypadku awarii czujników, a kontrolki ostrzegawcze są wyświetlane na ekranach LCD.


Lepsza kontrola

Przedłużenia są wyposażone w dwa zakresy prędkości oraz sterowanie proporcjonalne, które podnosi wydajność przy przeszkodach. Podwieszany moduł sterowniczy znajdujący się na przedłużeniach umożliwia operatorom zdalne korzystanie z funkcji. Regulacja prędkości względnej przenośnika jest możliwa z poziomu panelu sterowania stołem w przypadku korzystania z 2-czujnikowego układu podajników, co utrzymuje optymalną wysokość materiału przed stołem.


Zintegrowany układ kontroli nachylenia Cat Grade Control

Zintegrowany fabrycznie układ Cat Grade Control umożliwia obsługę urządzenia z poziomu ciągnika lub konsol stołu. Tryb dzielonego ekranu umożliwia operatorom stołu pracę z jednej strony lub z obu stron stołu. Jest to funkcja przydatna zwłaszcza podczas szkolenia nowych operatorów i w przypadku wykonywania przez personel wielu zadań w miejscu pracy.


Prosta regulacja

Elementy sterujące nachyleniem, wypukłością i wysokością umożliwiają bieżącą regulację przy szerokości standardowej i maksymalnej. Wyjątkowa regulacja krawędzi prowadzącej stołu, a także ramy stołów poddane obróbce maszynowej pomagają w optymalizacji czasu eksploatacji płyt oraz upraszczają procedury poziomowania.


Łatwy serwis, większa trwałość

Wodoodporne konsole i ekrany LCD zapewniają wysoką wydajność w trudnych warunkach, a przełączniki klawiatury o trwałości miliona cykli oraz układ wibracyjny zanurzony w oleju gwarantują niezawodność przez długi czas. Wysuwane elementy grzewcze ułatwiają wymianę.


Pakiety do rozściełania nawierzchni o zwiększonej szerokości

Urządzenie SE60 V XW można wyposażyć w pakiety rozszerzające, umożliwiające rozściełanie na szerokości do 10 m (33 stopy). Elementy sterujące nachyleniem, wypukłością i wysokością przedłużenia zapewniają łatwą regulację oraz ulepszają fakturę i jakość podłoża. Wyjątkowy system mocowania wykorzystuje elementy sterujące do mocowania przedłużeń, eliminując konieczność stosowania dodatkowych narzędzi podnoszących.