Stół wibracyjny SE60 V

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Stół wibracyjny SE60 V jest wyposażony w przedłużenia montowane z tyłu oraz szybko nagrzewające się listwy stołu, dzięki czemu doskonale nadaje się do prac na parkingach i budowach komercyjnych oraz do innych zadań wymagających szybkiej zmiany szerokości roboczej. Niski profil zapewnia dobrą widoczność i efektywną pracę. Szerokość rozściełania wynosi od 3,0 m do 7,65 m (od 9 stóp 10 cali do 25 stóp).

Masa

Jednostki:
Masa standardowa 7495.0 funty 3400.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Maksymalna szerokość rozściełania 25.0 stopy 7.65 m Less
Standardowa szerokość utwardzania 3,0–6,0 m (od 9 stóp 10 cali do 19 stóp 6 cali) 3,0–6,0 m (od 9 stóp 10 cali do 19 stóp 6 cali) Less
Czas podgrzewania – szerokość standardowa 15 minut 15 minut Less
Czas podgrzewania – szerokość maksymalna 25 minut 25 minut Less
Maksymalna głębokość rozściełania 12.0 cale 305.0 mm Less
Zakres wysokości przedłużenia Od -20 do 50 mm Od -20 do 50 mm Less
Zakres korony drogi Od -4 do 10% Od -4 do 10% Less
Zakres nachylenia przedłużenia Od -3 do +10% Od -3 do +10% Less
Zakres częstotliwości wibracji 0–3000 obr./min 0–3000 obr./min Less

Wymiary

Szerokość płyty listwy wibracyjnej – od przodu do tyłu 16.0 cale 407.0 mm Less
Szerokość transportowa – ze złożonymi klapami tylnymi 9.85 cale 3000.0 mm Less
Długość transportowa – ciągnik i stół 22.6 stopy 6910.0 mm Less

Szybkie podgrzewanie

Zintegrowany z ciągnikiem generator o mocy 70 kW w połączeniu z zaawansowanym układem podgrzewania stołu zapewnia szybkie, równomierne rozprowadzanie ciepła. Czas podgrzewania 15 minut przy standardowych szerokościach podnosi produkcję dzienną i obniża zużycie paliwa dzięki niższemu czasowi oczekiwania na osiągnięcie przez płyty stołu ustawionej temperatury. Przy maksymalnej szerokości podgrzewanie płyt stołu zajmuje zaledwie 25 minut.


Wyjątkowe monitorowanie

Wyjątkowy system generatorów monitoruje elementy podgrzewające pod kątem awarii, ułatwiając planowanie zdarzeń serwisowych. Co więcej, monitorowanie stref temperatury umożliwia kontynuowanie podgrzewania w przypadku awarii czujników, a kontrolki ostrzegawcze są wyświetlane na ekranach LCD.


Lepsza kontrola

Przedłużenia są wyposażone w dwa zakresy prędkości oraz sterowanie proporcjonalne, które podnosi wydajność przy przeszkodach. Zawieszane sterowniki znajdujące się na przedłużeniach umożliwiają operatorom zdalne korzystanie z funkcji. Regulacja prędkości względnej przenośnika jest możliwa z poziomu panelu sterowania stołem w przypadku korzystania z 2-czujnikowego układu podajników, co utrzymuje optymalną wysokość materiału przed stołem.


Zintegrowany układ kontroli nachylenia Cat Grade Control

Zintegrowany fabrycznie układ Cat Grade Control umożliwia obsługę urządzenia z poziomu ciągnika lub konsol stołu. Tryb dzielonego ekranu umożliwia operatorom stołu pracę z jednej strony lub z obu stron stołu. Jest to funkcja przydatna zwłaszcza podczas szkolenia nowych operatorów i w przypadku wykonywania przez personel wielu zadań w miejscu pracy.


Prosta regulacja

Elementy sterujące nachyleniem, wypukłością i wysokością umożliwiają bieżącą regulację przy szerokości standardowej i maksymalnej. Wyjątkowa regulacja krawędzi prowadzącej stołu, a także ramy stołów poddane obróbce maszynowej pomagają w optymalizacji czasu eksploatacji płyt oraz upraszczają procedury poziomowania.


Łatwy serwis, większa trwałość

Wodoodporne konsole i ekrany LCD zapewniają wysoką wydajność w trudnych warunkach, a przełączniki klawiatury o trwałości miliona cykli oraz układ wibracyjny zanurzony w oleju gwarantują niezawodność przez długi czas. Wysuwane elementy grzewcze ułatwiają wymianę. Innowacyjna konstrukcja upraszcza montaż przedłużeń przy konfigurowaniu urządzenia do rozściełania z większą szerokością. Zadanie to może z łatwością wykonać jedna osoba, bez korzystania z dodatkowych urządzeń podnoszących.