< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Stół rozściełacza asfaltu o stałej szerokości pozwala zwiększyć wydajność pracy i obniżyć koszty eksploatacji. Jest wyposażony w wysuwane przedłużenia i układ grzewczy zasilany energią elektryczną lub gazem LPG.

Dane techniczne

Jednostki:
Mocowanie sekcji wysuwanych Montaż z tyłu Montaż z tyłu Less
Typ stołu rozściełacza asfaltu Wibracyjne Wibracyjne Less

Masy

Masa z elektrycznym układem grzewczym 2932.0 funty 1330.0 kg Less
Masa z układem grzewczym zasilanym gazem LPG 2866.0 funty 1300.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Standardowa szerokość rozściełania 1,7–3,20 m (5,6–10,5 stopy) 1,7–3,20 m (5,6–10,5 stopy) Less
Maksymalna szerokość rozściełania 13.12 stopy 4.0 m Less
Regulacja wypukłości +4,5% do -2,5% +4,5% do -2,5% Less
Układ grzewczy Elektryczne, LPG Elektryczne, LPG Less
Maksymalna częstotliwość wibracji 3400 drgań/minutę 3400 drgań/minutę Less
Minimalna szerokość rozściełania 2.13 stopy 0.65 m Less

Wymiary

Wysokość 5.1 stopy 1.55 m Less
Długość z zamontowanymi klapami tylnymi, od przodu do tyłu 5.58 stopy 1.7 m Less
Długość z wymontowanymi klapami tylnymi, od przodu do tyłu 3.28 stopy 1.0 m Less
Szerokość minimalna z zamontowanymi klapami tylnymi 5.68 stopy 1.73 m Less
Minimalna szerokość po wymontowaniu klap tylnych 5.48 stopy 1.67 m Less
Grubość płyty listwy wibracyjnej 0.39 cale 10.0 mm Less
Szerokość płyt listwy wibracyjnej, płyta główna, od przodu do tyłu 10.0 cale 265.0 mm Less

Stół rozściełacza asfaltu AS3173

Stół rozściełacza asfaltu z hydraulicznie wysuwanymi przedłużeniami jest dostępny w wersji z układem o zmiennej częstotliwości wibracji oraz układem grzewczym zasilanym energią elektryczną lub gazem LPG. Panele sterowania stołu rozściełacza asfaltu wyposażono w elementy obsługowe układu podawania materiału łatwo dostępne dla ekipy pracującej na zewnątrz maszyny.


Układ wibracyjny

Gdy rozściełacz asfaltu AP300 porusza się zgodnie z ustawionym ograniczeniem, praca układu jest regulowana automatycznie. Stół rozściełacza asfaltu AS3173 wyposażono w zapłon elektryczny oraz automatyczną i niezależną regulację temperatury płyty centralnej wygładzającej i każdej z płyt ruchomych.


Układ grzewczy zasilany gazem LPG

Układ ten jest wyposażony w wysoko wydajne palniki i umożliwia optymalną regulację termostatyczną temperatury.


Elektryczny układ grzewczy

W trosce o środowisko naturalne elektryczny układ grzewczy wyposażono w zamontowany w maszynie generator, wymienne elementy grzejne i elementy obsługowe optymalnie dostosowane do potrzeb operatorów. Korzyści wynikające z zastosowania takiego rozwiązania obejmują nieskomplikowaną obsługę, krótki czas nagrzewania, wielostrefowe elementy grzejne i regulację termostatyczną wszystkich płyt stołu rozściełacza asfaltu. Wydajny, łatwy w obsłudze moduł sterujący układu grzewczego z funkcją autodiagnostyki znajduje się z tyłu maszyny i jest łatwo dostępny dla operatorów.


Docisk stołu rozściełacza asfaltu

Stół rozściełacza asfaltu AS3173 wyposażono w elektrohydrauliczny mechanizm dociskowy zapewniający stały docisk stołu do masy bitumicznej niezależnie od nośności mieszanki i szerokości układanej warstwy.