< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model AP655F to rozściełacz przeznaczony do średnich i dużych projektów, z gumowymi gąsienicami, który doskonale sprawdza się na lotniskach, pasach startowych, drogach szybkiego ruchu, autostradach i innych dużych budowach. Wysoka prędkość jazdy, zdolność do poruszania się po miękkim terenie i przyczepność zapewniają fenomenalną mobilność.

Specyfikacje robocze

Jednostki:
Standardowa szerokość rozściełania — SE50 V, SE50 VT 2,55–5,0 m (8 stóp 4 cale–16 stóp 4 cale) 2,55–5,0 m (8 stóp 4 cale–16 stóp 4 cale) Less
Standardowa szerokość rozściełania — SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3,0–6,0 m (od 9 stóp 10 cali do 19 stóp 6 cali) 3,0–6,0 m (od 9 stóp 10 cali do 19 stóp 6 cali) Less
Maksymalna szerokość rozściełania — SE50 V 21.3 stopy 6.5 m Less
Maksymalna szerokość rozściełania — SE50 VT 26.3 stopy 8.0 m Less
Maksymalna szerokość rozściełania — SE60 V 25.0 stopy 7.65 m Less
Standardowa szerokość rozściełania — SE60 V XW, SE60 VT XW 33.0 stopy 10.0 m Less
Maksymalna prędkość rozściełania ze stołem z listwą zagęszczającą 82.0 stopy/min 25.0 m/min Less
Maksymalna prędkość rozściełania ze stołem wibracyjnym 210.0 stopy/min 64.0 m/min Less
Maksymalna prędkość jazdy 9.0 mile/h 14.5 km/h Less
Wewnętrzny promień skrętu 1.5 stopy 0.5 m Less
Pojemność zasobnika 250.0 stopy3 7.1 m3 Less
Maksymalna przepustowość materiału 1433.0 Tony amer. na godzinę 1300.0 Tony na godzinę Less

Silnik

Moc maksymalna 173.0 KM 129.0 kW Less
Model silnika Cat C4.4 z technologią ACERT Cat C4.4 z technologią ACERT Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 73.0 gal. 278.0 N Less
Zbiornik płynu DEF 5.0 gal. 19.1 N Less

Masy

Masa transportowa — sam rozściełacz 34725.0 funty 15297.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — sam rozściełacz 34356.0 funty 15584.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — sam stół SE50 V 7239.0 funty 3284.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — sam stół SE50 VT 7363.0 funty 3340.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — sam stół SE60 V 7495.0 funty 3400.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — sam stół SE60 XW 8973.0 funty 4070.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — sam stół SE60 VT XW 9898.0 funty 4490.0 kg Less

Oszczędność paliwa i cisza

Skuteczne zarządzanie mocą i zaawansowany tryb Eco optymalizują wydajność zużycia paliwa i obniżają poziom hałasu.


Szybki start

Specjalny, wbudowany agregat o mocy 70 kW zapewnia krótki czas nagrzewania płyt stołu rozściełacza, opcję cichego lub szybkiego nagrzewania oraz łatwe monitorowanie. Układ ten jest zaprojektowany, aby oszczędzać czas i paliwo, jednocześnie zapewniając niezawodność przez cały czas pracy rozściełacza. Zaawansowana diagnostyka utrzymuje nagrzewanie stołu nawet w przypadku uszkodzenia czujnika.


Lepsza kontrola

Podwójne stanowisko operatora zapewnia pełną kontrolę nad maszyną i dobrą widoczność kierowców ciężarówek po obu stronach platformy. Przeniesienie ustawień odbywa się za pomocą wciśnięcia jednego przycisku, wszystkie ustawienia przenoszą się automatycznie, sprawiając, że zmiana strony jest bardzo prosta.


Wodoodporne wyświetlacze

Stopień ochrony IP67 zapewnia doskonałą odporność wyświetlaczy na wodę. Zastosowane przełączniki wykonały w testach milion cykli bez awarii. W razie awarii istnieje możliwość wymiany grup podzespołów bez konieczności wymiany całego pulpitu sterowniczego.


Bardziej wydajne zasilanie

Cechy zapewniające wysoką wydajność obejmują wysoką przepustowość i przewymiarowane elementy podajnika, które umożliwiają wolniejszą pracę układu, zmniejszając jego zużycie i zużycie paliwa.


Podwozie Mobil-Trac

Podwozie Mobil-Trac, bezobsługowy układ zapewniający doskonałą przyczepność zarówno na gąsienicach gładkich, jak i z bieżnikiem, zapewnia doskonałe poruszanie się po miękkim podłożu, płynność jazdy oraz wysoką prędkość, a przez to lepszą mobilność na terenie miejsca pracy.


Stoły serii SE

Stoły serii SE są wyposażone w nową technologię nagrzewania, mają większą trwałość, są łatwe w regulacji i zapewniają wyższą skuteczność. Modele XW mają maksymalną szerokość rozściełania 10,0 m (33 stopy) i są dostępne w wersjach z listwami zagęszczającymi i funkcją wibracji lub z samą funkcją wibracji.


Układ Cat Grade Control

Układ Cat Grade Control to wbudowany fabrycznie system prowadzenia maszyny ułatwiający uniknięcie nieregularności nawierzchni i kontrolowanie jej grubości, co przekłada się na większą wydajność, niższe koszty operacyjne i większe zyski.


AP655F Wyposażenie dodatkowe

Opcje
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Przedłużenia przenośnika ślimakowego i ramy głównej
  • Dodatkowy panel zasilający
  • Obciążenie
  • Układ Cat Grade Control
  • Pedały zwalniania
  • Ekologiczny układ płuczący
  • Czujnik układu podawania (mechaniczny lub dźwiękowy)
  • Możliwość skrętu przy obrocie gąsienic w przeciwnych kierunkach
  • Sztywne zadaszenie
  • Reflektory ksenonowe (HID)
  • Urządzenia do poziomowania
  • Oświetlenie (robocze oraz do jazdy po drogach)
  • Przedłużenia ramy górnej (elektryczne lub ręczne)
  • Wahliwe walce dociskowe
  • Składany elektrycznie fartuch przedni
  • System Product Link
  • Gąsienica gładka lub z bieżnikiem
  • Znaczniki ułatwiające kierowanie
  • Wskaźniki położenia zaczepu holowniczego (górnego)
  • Zgarniacz
  • Zaczep holowniczy
  • Generator
  • Osłona górna
  • Zestaw wydłużający czas pracy bez przestojów
  • Układ wentylacji
  • Światło ostrzegawcze
  • Pakiety zwiększające szerokość rozściełania
  • Szyba przednia w wersji z zadaszeniem sztywnym

Wzorce poziomu
  • Bezstykowe ultradźwiękowe czujniki poziomu
  • Dotykowe czujniki poziomu
  • Poziomica zewnętrzna, 9,15 m (30 stóp) i 12,2 m (40 stóp)
  • Poziomica wewnętrzna
  • Mobilny wskaźnik poziomu
  • Poziomica wzdłużna
  • Belka układu próbkującego z czujnikami ultradźwiękowymi
  • Płoza sztywna, 9,15 m (30 stóp) i 12,2 m (40 stóp)

Dostępne opcje stołu rozściełacza asfaltu
  • Stół wibracyjny SE50 V
  • Stół z listwą zagęszczającą SE50 VT
  • Stół wibracyjny SE60 V
  • Stół wibracyjny SE60 V XW
  • Stół z listwą zagęszczającą SE60 VT XW