Rozściełacz asfaltu AP355F

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Masy

Jednostki:
Masa ciągnika 16094.0 funty 7300.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – SE34 V 18850.0 funty 8550.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – SE34 VT 19246.0 funty 8730.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Standardowa szerokość utwardzania 1,75–3,42 m (od 5 stóp 9 cali do 11 stóp 2 cali) 1,75–3,42 m (od 5 stóp 9 cali do 11 stóp 2 cali) Less
Maksymalna szerokość rozściełania 15.1 stopy 4.6 m Less
Maksymalna prędkość rozściełania 210.0 stopy/min 64.0 m/min Less
Maksymalna prędkość jazdy 7.0 mile/h 11.0 km/h Less

Silnik

Moc maksymalna 74.8 KM 55.0 kW Less
Model silnika Cat C3.3B Cat C3.3B Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 29.0 gal. 110.0 l Less
Zbiornik systemu płuczącego 6.2 gal. 28.0 l Less

Wymiary

Długość robocza 16.5 stopy 5047.0 mm Less
Szerokość robocza 10.45 stopy 3180.0 mm Less
Wysokość robocza z zadaszeniem 11.1 stopy 3415.0 mm Less
Długość transportowa 15.75 stopy 4814.0 mm Less
Szerokość transportowa 6.3 stopy 1938.0 mm Less
Wysokość transportowa – ze złożonym zadaszeniem 8.6 stopy 2645.0 mm Less
Długość styku z podłożem 8.6 stopy 2615.0 mm Less
Wysokość wlotu dla samochodu ciężarowego 21.5 cale 547.0 mm Less
Szerokość na wlocie dla samochodu ciężarowego 10.3 stopy 3150.0 mm Less

Wysokosprawny układ napędowy

Czterocylindrowy silnik Cat C3.3B z turbodoładowaniem zapewnia 55 kW (73,8 hp) mocy, a możliwość chłodzenia tylko w razie potrzeby pozwala zoptymalizować zużycie paliwa i zredukować poziom hałasu. Silnik spełnia wymogi norm regionalnych, dzięki czemu klienci są na bieżąco z najnowszą technologią.


Automatyka usprawniająca przepływ materiału

Funkcje takie jak automatyczne napełnianie, sterowanie koszem zsypowym obsługiwane jednym dotknięciem oraz aktywowanie układu podajnika za pomocą jednego przełącznika upraszczają obsługę maszyny i pozwalają operatorom koncentrować się na innych elementach pracy.


Komfort i doskonała widoczność

Zapewnienie operatorom wygody pomaga w zoptymalizowaniu wydajności. Podwójne stanowisko operatora z nową konstrukcją opartą na konturach maszyny zapewnia doskonałą widoczność wokół niej. Zamontowany niskoprofilowy układ chłodzenia zwiększa widoczność do przodu, a przeprojektowany układ przenośnika ślimakowego optymalizuje widoczność wysokości materiału przed rozściełaczem. Opcjonalne podgrzewanie siedziska i wiele opcji regulacji fotela zapewniają komfort pracy przez cały dzień.


Wszechstronność zastosowań

Hydraulicznie rozsuwane stoły rozściełaczy SE34 V i SE34 VT obsługują zakres od 1,75 m do 3,42 m (od 5 stóp 9 cali do 11 stóp 1 cala). W przypadku zamontowania mechanicznych przedłużeń do stołów rozściełaczy, możliwe jest układanie nawierzchni o szerokości do 4,6 m (15 stóp 1 cala). Przystawka zwężająca umożliwia rozściełanie na szerokości do 700 mm (27,5 cala) w przypadku prac w wykopach.


Uproszczona obsługa serwisowa

Układ hydrauliczny jest wyposażony w zgrupowane oraz umieszczone centralnie zawory elektromagnetyczne. Możliwość ręcznego obejścia upraszcza rozwiązywanie problemów, pozwalając odłączyć działające układy. Szerokie drzwiczki dostępowe umożliwiają łatwą i szybką kontrolę. Wiązki przewodów układu elektrycznego są kodowane przy użyciu kolorów, ponumerowane i zabezpieczone oplotem z kewlaru, co ułatwia ich identyfikację i zapewnia wysoką trwałość. System Product Link™ maksymalizuje sprawność, podaje informacje o lokalizacji maszyny, przekazuje cogodzinne aktualizacje oraz informacje o konieczności przeprowadzenia zaplanowanych czynności serwisowych w najdogodniejszym czasie.


Rozściełacz asfaltu AP355F Wyposażenie standardowe


Rozściełacz asfaltu AP355F Wyposażenie dodatkowe