< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Rozściełacz AP655D wyznacza nowe standardy w zakresie wydajności, komfortu pracy, łatwości użytkowania, właściwości jezdnych i niezawodności. Wyróżnia się różnorodnością zastosowań – od zadań standardowych po wymagające prace na autostradach.

Masy

Jednostki:
Maksymalna masa eksploatacyjna 42252.0 funty 19165.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Standardowa szerokość utwardzania 2,55–5,0 m (8,17–16,40 stopy) 2,55–5,0 m (8,17–16,40 stopy) Less
Pojemność zasobnika 230.0 stopy3 6.5 m3 Less
Maksymalna prędkość jazdy 9.0 mile/h 14.5 km/h Less
Maksymalna szerokość rozściełania 26.25 stopy 8.0 m Less
Minimalna szerokość rozściełania 6.0 stopy 1.83 m Less
Wysokość zrzutu 24.0 cale 605.0 mm Less
Szerokość na wlocie dla samochodu ciężarowego 10.5 stopy 3.2 m Less

Silnik

Moc maksymalna 174.0 KM 129.0 kW Less
Model silnika Cat C6.6 z technologią ACERT Cat C6.6 z technologią ACERT Less

Wymiary

Długość z walcem dociskowym i największym stołem rozściełającym 22.3 stopy 6.8 m Less
Maksymalna wysokość 12.58 stopy 3.84 m Less
Szerokość robocza ciągnika 10.83 stopy 3.31 m Less
Wysokość transportowa 9.58 stopy 2.92 m Less
Szerokość transportowa z podniesionymi lejami i zamontowanymi tylnymi klapami stołu 8.67 stopy 2.72 m Less
Szerokość transportowa z podniesionymi lejami i wymontowanymi tylnymi klapami stołu 8.17 stopy 2.5 m Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 77.0 gal. 291.0 l Less

Silnik Cat® C6.6 wykonany w technologii ACERT™

Technologia ACERT™ zarządza procesem spalania, korzystając z połączenia sterowania powietrzem dolotowym, precyzyjnego dawkowania paliwa i dokładnego ustawienia rozrządu w celu obniżenia emisji szkodliwych składników spalin i zapewnienia zgodności z wymogami emisji spalin określonymi w normie EPA Tier 3.


Układ odprowadzania oparów

Układ wentylacji odprowadza opary z tunelu przenośnika i komory przenośnika ślimakowego i chroni operatora przed kontaktem z oparami, aby dodatkowo podnieść komfort pracy.


Wysokowydajny układ chłodzenia

Układ chłodzenia montowany na dachu zapewnia chłodne środowisko pracy, ponieważ gorące powietrze jest wydmuchiwane w stronę zbiornika zasypowego, z dala od operatorów i personelu pracującego na ziemi.


Komfort w kabinie gwarancją wydajnej pracy

Dwa stanowiska operatora zapewniają najlepszy w tej klasie maszyn komfort, niezrównaną widoczność i bezkonkurencyjną łatwość obsługi.


Wyświetlacz układu Advisor ułatwia pracę

Na lewym pulpicie sterowniczym znajduje się wyświetlacz układu Advisor, który zapewnia operatorowi dostęp do wielu przydatnych funkcji wspomagających pracę.


Podwozie Mobil-Trac™ znakomicie sprawdza się we wszystkich zastosowaniach

Podwozie Mobil-Trac™ nie tylko wyróżnia się niespotykaną trwałością, ale również zapewnia maszynie znakomitą zwrotność i doskonałe parametry jezdne i trakcyjne w różnych warunkach pracy.


Podwozie z gąsienicami stalowymi

Ekonomicznym zamiennikiem podwozia Mobil-Trac może być podwozie z gąsienicami stalowymi.


Niezależny układ roboczy sprzyja pracy bez użycia rąk

Układ roboczy bez klapy sprzyja pracy bez użycia rąk, oferując funkcje takie, jak regulatory do sterowania współczynnikiem i niezależne sterowanie każdym przenośnikiem ślimakowym i podającym.


Układ generatora prądotwórczego zapewnia ciche źródło mocy

Wysokowydajny generator prądotwórczy zasila elektryczny układ grzewczy stołu rozściełacza asfaltu, dodatkowe oświetlenie oraz osprzęt używany w miejscu prac.


Funkcje związane z obsługą serwisową, jakich oczekują klienci

Uproszczona obsługa serwisowa oznacza więcej czasu poświęconego na rozściełanie i mniej na czynności konserwacyjne.


Stoły rozściełacza asfaltu zapewniające wysoką jakość

Rozściełacze asfaltu Cat mogą być wyposażane w różne stoły, zarówno wibracyjne, jak i z listwą zagęszczającą. Wibracyjne stoły rozściełaczy asfaltu mogą być wyposażone w sekcje wysuwane montowane z przodu lub z tyłu. Stoły rozściełaczy asfaltu Cat zapewniają równomierny przepływ materiału i niezrównaną stabilność. Dzięki temu uzyskuje się równe nawierzchnie o wysokiej jakości.


Oferowana przez firmę Caterpillar opieka serwisowa nie ma sobie równej w branży

Firma Caterpillar oferuje wiele rozwiązań i usług oraz całodobową pomoc techniczną, aby zaspokoić potrzeby klientów.


AP655D Wyposażenie dodatkowe

Opcje ciągnika
  • Przedłużenia przenośnika ślimakowego i ramy głównej
  • Dodatkowy panel zasilający
  • Pedały zwalniania
  • Możliwość skrętu przy obrocie gąsienic w przeciwnych kierunkach
  • Generator (napędzany paskiem lub hydraulicznie)
  • Wahliwe walce dociskowe
  • Składany elektrycznie fartuch wylewowy zbiornika zasypowego
  • Proporcjonalny czujnik łopatkowy
  • Ultradźwiękowy czujnik układu podającego
  • Znaczniki ułatwiające kierowanie
  • Zgarniacz
  • Zaczep holowniczy
  • Osłona górna
  • Zestaw wydłużający czas pracy bez przestojów
  • Układ wentylacji
  • Światło ostrzegawcze
  • System płuczący (wraz z wersją ekologiczną)

Elementy sterujące i wzorce poziomu
  • Automatyczny układ sterujący wyrównywaniem i poziomowaniem
  • Bezstykowe ultradźwiękowe czujniki poziomu
  • Dotykowe czujniki poziomu
  • Poziomica zewnętrzna, 9,15 m (30 stóp) i 12,2 m (40 stóp)
  • Poziomica wewnętrzna
  • Mobilny wskaźnik poziomu
  • Poziomica wzdłużna
  • Belka układu próbkującego z czujnikami ultradźwiękowymi
  • Płoza sztywna, 9,15 m (30 stóp) i 12,2 m (40 stóp)