< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model AP255E może być obsługiwany przez jednego operatora i doskonale sprawdza się podczas realizacji małych i średniej wielkości projektów. Dzięki elementom sterującym, które zapewniają wysoką precyzję i natychmiastową reakcję układu, kierowanie jest łatwiejsze. Model AP255E to niewielki i nadzwyczaj wszechstronny rozściełacz asfaltu, doskonały do realizacji niewielkich projektów w gęsto zabudowanych obszarach. Jego zalety najłatwiej docenić podczas wykonywania chodników, ścieżek rowerowych, placów zabaw, zasypywania rowów oraz wszelkich prac konserwacyjnych i naprawczych. Podczas projektowania tego rozściełacza położono duży nacisk na niewielkie gabaryty i doskonałą zwrotność, aby zapewnić wygodną pracę w ograniczonej przestrzeni.

Masy

Jednostki:
Maksymalna masa eksploatacyjna 9921.0 funty 4500.0 kg Less
Masa eksploatacyjna ze stołem rozściełającym 9921.0 funty 4500.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Standardowa szerokość utwardzania 1400–2600 mm (4,6–8,5 stopy) 1400–2600 mm (4,6–8,5 stopy) Less
Minimalna szerokość rozściełania 0.5 stopy 150.0 mm Less
Maksymalna szerokość rozściełania 11.08 stopy 3400.0 mm Less
Pojemność zasobnika 109.0 stopy3 3.1 m3 Less
Wewnętrzny promień skrętu 2.3 stopy 0.7 m Less
Maksymalna prędkość rozściełania ze stołem wibracyjnym 108.0 stopy/min 33.0 m/min Less
Maksymalna prędkość jazdy 2.0 mile/h 3.2 km/h Less
Wysokość zrzutu 23.0 cale 0.58 mm Less
Szerokość na wlocie dla samochodu ciężarowego 9.8 stopy 3.0 m Less

Silnik

Moc maksymalna 46.0 KM 34.1 kW Less
Pojemność skokowa 135.0 cale3 2.21 l Less
Model silnika Cat C2.2 Cat C2.2 Less

Wymiary

Długość powierzchni styku gąsienicy 4.6 stopy 1.38 m Less
Wysokość całkowita 8.3 stopy 2.5 mm Less
Wewnętrzny promień skrętu 2.3 stopy 700.0 mm Less
Długość z walcem dociskowym i największym stołem rozściełającym 13.8 stopy 4.2 m Less
Długość z walcem dociskowym i stołem rozściełającym 13.8 stopy 4.2 m Less
Maksymalna wysokość 8.3 stopy 2.5 m Less
Szerokość robocza ciągnika 9.83 stopy 3.0 m Less
Wysokość transportowa 5.75 stopy 1.74 m Less
Szerokość transportowa z podniesionymi lejami i zamontowanymi tylnymi klapami stołu 5.25 stopy 1.6 m Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 17.0 gal. 65.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 19.28 gal. 73.0 l Less
Układ chłodzenia 4.49 gal. 17.0 l Less

Układ napędowy

Maksymalna prędkość rozściełania 108.27 stopy/min 33.0 m/min Less

Lej

Pojemność zasobnika 109.48 stopy3 3.1 m3 Less

Podwozie

Podwozie maszyn gąsienicowych jest wyposażone w wytrzymałe gumowe nakładki i zapewnia znakomitą stabilność oraz bardzo dobry rozkład mas, co jest szczególnie ważne podczas poruszania się w trudnym terenie. Za utrzymywanie odpowiedniego naprężenia gąsienic odpowiadają dwa tłoki wypełnione smarem z układem amortyzacji.


Silnik Cat® C2.2

Niezawodny silnik Cat® C2.2 charakteryzuje się dużą mocą i spełnia wymogi emisji spalin określone w normach Stage IIIb (UE) i Tier 4 Interim (USA).


Stół rozściełacza asfaltu AS3143 z elektrycznym układem grzewczym

Elektryczny układ grzewczy stołu rozściełacza asfaltu jest wyposażony w funkcję niezależnego sterowania temperaturą w każdej z czterech sekcji. Za zasilanie odpowiada wbudowany generator. W każdej sekcji stołu rozściełacza asfaltu znajdują się trzy elementy grzejne, które zapewniają jednorodne nagrzewanie całej płyty.


Układ podawania materiału

Leje są sterowane niezależnie przez układ hydrauliczny, co ułatwia pracę w pobliżu murów i innych pionowych obiektów. Mieszanka asfaltowa jest doprowadzana do stołu przez wytrzymały stalowy przenośnik i rozdzielana przez dwa niezależnie sterowane przenośniki ślimakowe z funkcją zmiany kierunku obrotów. Dzięki trzem automatycznym czujnikom układu podawania materiału do stołu jest zawsze doprowadzana odpowiednia ilość materiału. Przenośniki ślimakowe można podnosić za pomocą układu hydraulicznego, co pozwala omijać przeszkody oraz ułatwia załadunek maszyny na przyczepy transportowe oraz montowanie opcjonalnego zespołu ograniczającego szerokość rozściełania. Przenośnik i przenośniki ślimakowe mogą zmieniać kierunek obrotów.


Platforma operatora

Operator steruje pracą rozściełacza z platformy znajdującej się za stołem rozściełacza asfaltu. Panel konsoli jest wyposażony w szeroki wachlarz elementów sterujących, które umożliwiają jednemu operatorowi wygodne nadzorowanie pracy maszyny. Platforma operatora jest wyposażona w system wykrywania obecności operatora, który umożliwia pracę maszyny wyłącznie wtedy, gdy operator znajduje się na swoim stanowisku.


Obsługa serwisowa

Rozściełacz asfaltu AP255E charakteryzuje się wygodnym dostępem do wszystkich podzespołów wymagających okresowej obsługi technicznej. Duże drzwiczki serwisowe zapewniają szybki i łatwy dostęp do głównych podzespołów.


AP255E Wyposażenie dodatkowe

Zasilanie 110 V lub 230 V

Układy Cat sterujące wyrównywaniem i poziomowaniem

Mechaniczny czujnik układu podającego

Szerokość rozściełania części środkowej z pakietem redukcyjnym: 0,5 m do 1,40 m

Szerokość rozściełania po prawej stronie z pakietem redukcyjnym: 0,15 m do 1,00 m

Przedłużenia regulowane mechanicznie (mocowane śrubami) umożliwiają rozściełanie nawierzchni o szerokości 3,40 m