Rozściełacz asfaltu AP300F

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

AP300F to rozściełacz o małych lub średnich gabarytach i zakresie rozściełania od 1,75 m do 4,0 m (5,6–11,1 stopy), co czyni ten model idealnym w zastosowaniach miejskich, na ścieżkach rowerowych i pieszych, poboczach, jak również w małych i średnich miejscach pracy. Przystawka zwężająca umożliwia rozściełanie na szerokości do 700 mm (27 cali) w przypadku prac w wykopach i innych wąskich miejscach. Technologicznie zaawansowane opcje, takie jak tryb eco, automatyczne napełnianie, aktywacja układu podajnika jednym dotknięciem oraz zautomatyzowany tryb jazdy sprawiają, że połączenie tego rozściełacza ze stołem pozwoliło uzyskać rozwiązanie niezwykle wydajne i wszechstronne dla małych i średnich klientów.

Masy

Jednostki:
Masa ciągnika 14550.0 funty 6600.0 kg Less
Masa eksploatacyjna ze stołem SE34 V 17637.0 funty 8000.0 kg Less
Masa eksploatacyjna ze stołem SE34 VT 18078.0 funty 8200.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Standardowa szerokość utwardzania Od 1,75 m do 3,42 m (od 5,6 stopy do 11,1 stopy) Od 1,75 m do 3,42 m (od 5,6 stopy do 11,1 stopy) Less
Minimalna szerokość rozściełania 27.5 cale 700.0 mm Less
Maksymalna szerokość rozściełania 13.1 stopy 4.0 m Less
Maksymalna prędkość rozściełania 200.0 stopy/min 61.0 m/min Less
Maksymalna prędkość jazdy 10.0 mile/h 16.0 km/h Less

Silnik

Moc maksymalna 73.8 KM 55.0 kW Less
Model silnika C3.3B C3.3B Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 29.0 gal. 110.0 l Less
Zbiornik systemu płuczącego 6.2 gal. 28.0 l Less

Wymiary

Rozstaw osi 6.45 stopy 1950.0 mm Less
Długość robocza 16.5 stopy 5047.0 mm Less
Szerokość robocza 10.4 stopy 3180.0 mm Less
Wysokość robocza z zadaszeniem 11.2 stopy 3415.0 mm Less
Długość transportowa 16.4 stopy 5029.0 mm Less
Szerokość transportowa 6.3 stopy 1938.0 mm Less
Wysokość transportowa 8.6 stopy 2645.0 mm Less
Wysokość wlotu dla samochodu ciężarowego 21.5 cale 547.0 mm Less
Szerokość na wlocie dla samochodu ciężarowego 10.3 stopy 3150.0 mm Less

Wysokosprawny układ napędowy

Czterocylindrowy silnik Cat C3.3B z turbodoładowaniem zapewnia 55 kW (73,8 hp) mocy, a możliwość chłodzenia tylko w razie potrzeby pozwala zoptymalizować zużycie paliwa i zredukować poziom hałasu. Silnik spełnia wymogi norm regionalnych, dzięki czemu klienci są na bieżąco z najnowszą technologią.


Automatyka usprawniająca przepływ materiału

Funkcje takie jak automatyczne napełnianie, sterowanie koszem zsypowym obsługiwane jednym dotknięciem oraz aktywowanie układu podajnika za pomocą jednego przełącznika upraszczają obsługę maszyny i pozwalają operatorom koncentrować się na innych elementach pracy.


Komfort i doskonała widoczność

Zapewnienie operatorom wygody pomaga w zoptymalizowaniu wydajności. Podwójne stanowisko operatora z nową konstrukcją opartą na konturach maszyny zapewnia doskonałą widoczność wokół niej. Zamontowany niskoprofilowy układ chłodzenia zwiększa widoczność do przodu, a przeprojektowany układ przenośnika ślimakowego optymalizuje widoczność wysokości materiału przed rozściełaczem. Opcjonalne podgrzewanie siedziska i wiele opcji regulacji fotela zapewniają komfort pracy przez cały dzień.


Wszechstronność zastosowań

Hydraulicznie rozsuwane stoły rozściełaczy SE34 V i SE34 VT obsługują zakres od 1,75 m do 3,42 m (od 5 stóp 9 cali do 11 stóp 1 cala). W przypadku zamontowania mechanicznych przedłużeń do stołów rozściełaczy, możliwe jest układanie nawierzchni o szerokości do 4,0 m (13 stóp 1 cala). Przystawka zwężająca umożliwia rozściełanie na szerokości do 700 mm (27,5 cala) w przypadku prac w wykopach.


Uproszczona obsługa serwisowa

Układ hydrauliczny jest wyposażony w zgrupowane oraz umieszczone centralnie zawory elektromagnetyczne. Możliwość ręcznego obejścia upraszcza rozwiązywanie problemów, pozwalając odłączyć działające układy. Szerokie drzwiczki dostępowe umożliwiają łatwą i szybką kontrolę. Wiązki przewodów układu elektrycznego są kodowane przy użyciu kolorów, ponumerowane i zabezpieczone oplotem z kewlaru, co ułatwia ich identyfikację i zapewnia wysoką trwałość. System Product Link™ maksymalizuje sprawność, podaje informacje o lokalizacji maszyny, przekazuje cogodzinne aktualizacje oraz informacje o konieczności przeprowadzenia zaplanowanych czynności serwisowych w najdogodniejszym czasie.


Rozściełacz asfaltu AP300F Wyposażenie standardowe


Rozściełacz asfaltu AP300F Wyposażenie dodatkowe