< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model AP600D to doskonały wybór ze względu na wysoką wydajność i komfort pracy. Rozściełacz AP600D wyróżnia się różnorodnością zastosowań – od zadań standardowych po wymagające prace na autostradach.

Masy

Jednostki:
Maksymalna masa eksploatacyjna 40124.0 funty 18200.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Standardowa szerokość utwardzania 2,55–5,0 m (8,17–16,40 stopy) 2,55–5,0 m (8,17–16,40 stopy) Less
Pojemność zasobnika 230.0 stopy3 6.5 m3 Less
Wewnętrzny promień skrętu 4.66 stopy 1.4 m Less
Maksymalna prędkość rozściełania ze stołem z listwą zagęszczającą 82.0 stopy/min 25.0 m/min Less
Maksymalna prędkość rozściełania ze stołem wibracyjnym 255.0 stopy/min 78.0 m/min Less
Maksymalna prędkość jazdy 11.2 mile/h 18.0 km/h Less
Maksymalna szerokość rozściełania 26.25 stopy 8.0 m Less
Minimalna szerokość rozściełania 6.0 stopy 1.83 m Less
Wysokość zrzutu 21.5 cale 545.0 mm Less
Szerokość na wlocie dla samochodu ciężarowego 10.5 stopy 3.2 m Less

Silnik

Moc maksymalna 174.0 KM 129.0 kW Less
Model silnika Cat C6.6 z technologią ACERT Cat C6.6 z technologią ACERT Less

Wymiary

Długość z walcem dociskowym i największym stołem rozściełającym 22.3 stopy 6.8 m Less
Maksymalna wysokość 12.58 stopy 3.84 m Less
Szerokość robocza ciągnika 10.83 stopy 3.31 m Less
Wysokość transportowa 9.25 stopy 2.82 m Less
Szerokość transportowa z podniesionymi lejami i zamontowanymi tylnymi klapami stołu 8.67 stopy 2.72 m Less
Szerokość transportowa z podniesionymi lejami i wymontowanymi tylnymi klapami stołu 8.17 stopy 2.5 m Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 77.0 gal. 291.0 l Less

Silnik Cat® C6.6 wykonany w technologii ACERT™

Technologia ACERT™ zarządza procesem spalania, korzystając z połączenia sterowania powietrzem dolotowym, precyzyjnego dawkowania paliwa i dokładnego ustawienia rozrządu w celu obniżenia emisji szkodliwych składników spalin i zapewnienia zgodności z europejską normą emisji spalin Stage IIIa.


Układ odprowadzania oparów

Układ wentylacji odprowadza opary z tunelu przenośnika i komory przenośnika ślimakowego i chroni operatora przed kontaktem z oparami, aby dodatkowo podnieść komfort pracy.


Wysokowydajny układ chłodzenia

Układ chłodzenia montowany na dachu zapewnia chłodne środowisko pracy, ponieważ gorące powietrze jest wydmuchiwane w stronę zbiornika zasypowego, z dala od operatorów i personelu pracującego na ziemi.


Komfort w kabinie gwarancją wydajnej pracy

Dwa stanowiska operatora z przesuwanym pulpitem sterowniczym zapewniają najlepszy w tej klasie maszyn komfort, niezrównaną widoczność i bezkonkurencyjną łatwość obsługi.


Wyświetlacz układu Advisor ułatwia pracę

Przesuwany pulpit sterowniczy zawiera wyświetlacz układu Advisor, który zapewnia operatorowi dostęp do wielu przydatnych funkcji wspomagających pracę.


Podwozie kołowe

Układ podwozia kołowego zapewnia doskonałą mobilność i zwrotność oraz płynną jazdę, co przekłada się na optymalne osiągi.


Niezależny układ roboczy sprzyja pracy bez użycia rąk

Układ roboczy bez klapy sprzyja pracy bez użycia rąk, oferując funkcje takie, jak regulatory do sterowania współczynnikiem i niezależne sterowanie każdym przenośnikiem ślimakowym i podającym.


Układ generatora prądotwórczego zapewnia ciche źródło mocy

Wysokowydajny generator prądotwórczy zasila elektryczny układ grzewczy stołu rozściełacza asfaltu, dodatkowe oświetlenie oraz osprzęt używany w miejscu prac.


Funkcje związane z obsługą serwisową, jakich oczekują klienci

Uproszczona obsługa serwisowa oznacza więcej czasu poświęconego na rozściełanie i mniej na czynności konserwacyjne.


Stoły rozściełacza asfaltu zapewniające wysoką jakość

Stoły rozściełaczy asfaltu Cat z sekcjami wysuwanymi montowanymi z przodu lub z tyłu zapewniają równomierny przepływ masy i niezrównaną stabilność. Dzięki temu uzyskuje się równe nawierzchnie o wysokiej jakości.


Oferowana przez firmę Caterpillar opieka serwisowa nie ma sobie równej w branży

Firma Caterpillar oferuje wiele rozwiązań i usług oraz całodobową pomoc techniczną, aby zaspokoić potrzeby klientów.


AP600D Wyposażenie dodatkowe

Opcje ciągnika
  • Układ napędu na wszystkie koła
  • Przedłużenia przenośnika ślimakowego i ramy głównej
  • Dodatkowy panel zasilający
  • Pedały zwalniania
  • Pomocniczy napęd kół przednich
  • Generator (napędzany paskiem lub hydraulicznie)
  • Wahliwe walce dociskowe
  • Składany elektrycznie fartuch wylewowy zbiornika zasypowego
  • Czujnik łopatkowy układu podającego (proporcjonalny)
  • Ultradźwiękowy czujnik układu podającego (proporcjonalny)
  • Znaczniki ułatwiające kierowanie
  • Opony (z bieżnikiem do jazdy po piasku lub radialne)
  • Zaczep holowniczy
  • Osłona górna
  • Zestaw wydłużający czas pracy bez przestojów
  • Układ wentylacji
  • Światło ostrzegawcze
  • System płuczący (wraz z wersją ekologiczną)

Elementy sterujące i wzorce poziomu
  • Automatyczny układ sterujący wyrównywaniem i poziomowaniem
  • Bezstykowe ultradźwiękowe czujniki poziomu
  • Dotykowe czujniki poziomu
  • Poziomica zewnętrzna, 9,15 m (30 stóp) i 12,2 m (40 stóp)
  • Poziomica wewnętrzna
  • Mobilny wskaźnik poziomu
  • Poziomica wzdłużna
  • Belka układu próbkującego z czujnikami ultradźwiękowymi
  • Płoza sztywna, 9,15 m (30 stóp) i 12,2 m (40 stóp)