AP300D ze stołem rozściełacza AS3173

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wiele zintegrowanych funkcji powoduje, że rozściełacz asfaltu AP300D jest niezwykle wydajny podczas rozściełania asfaltu na parkingach, ulicach, ścieżkach rowerowych/dla pieszych, rowach i wąskich poboczach, a także w miejscach wykonywania małych i średnich prac. Wykonawcy docenią hydrostatyczny układ napędowy, który zapewnia mały promień skrętu, doskonałą przyczepność oraz dużą prędkość jazdy w celu wydajnego manewrowania na miejscu wykonywania prac. Różne szerokości rozściełania nawierzchni oraz precyzyjne sterowanie podawaniem mieszanki do elektrycznie ogrzewanego stołu do rozściełacza powodują, że maszyna ta jest niezwykle wydajna.

Masy

Jednostki:
Maksymalna masa eksploatacyjna 16314.0 funty 7400.0 kg Less
Masa eksploatacyjna 16314.0 funty 7400.0 kg Less
Masa ciągnika 13889.0 funty 6300.0 kg Less

Parametry eksploatacyjne

Standardowa szerokość utwardzania 1,7 m 1,7 m Less
Prędkość maksymalna 98.0 stopy/min 30.0 m/min Less
Maksymalna wydajność 134.0 stopy3 3.8 m3 Less
Minimalna szerokość rozściełania 2.1 stóp 650.0 mm Less
Maksymalna szerokość rozściełania 13.12 stóp 4000.0 mm Less
Standardowa szerokość utwardzania 1,7 m 1,7 m Less
Pojemność zasobnika 134.0 stopy3 3.8 m3 Less
Maksymalna prędkość rozściełania ze stołem wibracyjnym 98.0 stopy/min 30.0 m/min Less
Maksymalna prędkość jazdy 10.0 mile/h 16.0 km/h Less
Szerokość rozściełania 10.5 stóp 3200.0 mm Less
Maksymalna szerokość rozściełania 13.1 stóp 4.0 m Less
Minimalna szerokość rozściełania 2.1 stóp 0.65 m Less
Wysokość zrzutu 19.0 cale 480.0 mm Less
Szerokość na wlocie dla samochodu ciężarowego 9.33 stóp 2850.0 m Less

Silnik

Moc maksymalna 74.4 KM 55.5 kW Less
Model silnika C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Wymiary

Rozstaw osi 6.45 stóp 1950.0 mm Less
Długość na podłożu 15.81 stóp 4818.9 mm Less
Długość z walcem dociskowym i stołem rozściełającym 16.0 stóp 4.87 m Less
Wysokość całkowita 11.5 stóp 3.48 m Less
Szerokość transportowa (z podniesionym lejem) z tylnymi klapami ze stołem rozściełającym 6.0 stóp 1.82 m Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Zbiornik oleju hydraulicznego 22.45 gal. 85.0 l Less
Układ chłodzenia (pojemność całkowita) 3.96 gal. 15.0 l Less

Zbiornik paliwa

Pojemność zbiornika paliwa 29.0 gal. 110.0 l Less

Optymalna manewrowość

Podczas przemieszczania się do kolejnego punktu rozpoczęcia, wysoka prędkość jazdy do 16 km/h (10 mil/h) oraz mały promień skrętu wynoszący 1,65 m (5’ 5”) zapewniają doskonałą mobilność, gwarantując szybkie przemieszczanie po miejscu wykonywania prac. Wspomaganie przednich kół doskonale się sprawdza, zwiększając przyczepność na miękkim i twardym podłożu.


Precyzyjna kontrola materiału

Niezależne sterowanie przenośnikami ślimakowymi i taśmowymi umożliwia jednorodny przepływ materiału z przodu stołu do rozściełacza. System czterech czujników pozwala operatorowi precyzyjne sterować podawaniem mieszanki, z kolei możliwość odwrócenia kierunku obrotów przenośników ślimakowych i taśmowych ogranicza straty materiału przy końcu przejazdu.


Niezrównana wygoda

Dwa przesuwne stanowiska operatora zapewniające doskonałą widoczność dookoła maszyny Elementy sterujące ustawione wygodnie na przesuwanym panelu sterującym Pionowa rura wydechowa odprowadzająca spaliny powyżej zadaszenia Dostępne jest zadaszenie składane mechanicznie lub hydraulicznie, które dzięki cichej pracy ułatwia komunikację.


Wszechstronny stół rozściełacza asfaltu

Hydraulicznie rozsuwany stół do rozściełacza AS3173 obsługuje zakres 1,7 m do 3,2 m (5 stóp 7 cali do 10 stóp 6 cali). W przypadku zamontowania mechanicznych przedłużeń do stołów rozściełaczy, możliwe jest układanie nawierzchni o szerokości do 4,0 m (13 stóp 1 cala). Hydrauliczna przystawka zwężająca umożliwia rozściełanie na szerokości 650 mm (26 cali).


Uproszczona obsługa serwisowa

Układ hydrauliczny jest wyposażony w zgrupowane oraz umieszczone centralnie zawory elektromagnetyczne. Możliwość ręcznego obejścia upraszcza rozwiązywanie problemów, pozwalając odłączyć działające układy. Szerokie drzwiczki dostępowe umożliwiają łatwą i szybką kontrolę. Wiązki przewodów układu elektrycznego są kodowane przy użyciu kolorów, ponumerowane i zabezpieczone oplotem z kewlaru, co ułatwia ich identyfikację i zapewnia wysoką trwałość. System Product Link™ maksymalizuje sprawność, podaje informacje o lokalizacji maszyny, przekazuje cogodzinne aktualizacje oraz informacje o konieczności przeprowadzenia zaplanowanych czynności serwisowych w najdogodniejszym czasie.