AP300D ze stołem rozściełacza AS4173

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Wiele zintegrowanych funkcji powoduje, że rozściełacz asfaltu AP300D jest niezwykle wydajny podczas rozściełania asfaltu na parkingach, ulicach, ścieżkach rowerowych/dla pieszych, rowach i wąskich poboczach, a także w miejscach wykonywania małych i średnich prac. Wykonawcy docenią nowy układ napędowy o wysokiej sprawności, który zapewnia mały promień skrętu, doskonałą przyczepność oraz dużą prędkość jazdy w celu wydajnego manewrowania na miejscu wykonywania prac. Stół rozściełacza AS4173 jest wyposażony w listwy zagęszczające, zwiększające gęstość materiału za stołem rozściełacza. Dzięki różnym szerokościom rozściełania nawierzchni oraz elektrycznie ogrzewanym płytom stołu rozściełacza maszyna ta jest niezwykle wydajna.

Masy

Jednostki:
Maksymalna masa eksploatacyjna 17857.0 funty 8100.0 kg Less
Masa eksploatacyjna 17857.0 funty 8100.0 kg Less
Masa ciągnika 13889.0 funty 6300.0 kg Less

Parametry eksploatacyjne

Standardowa szerokość utwardzania 1,75 m 1,75 m Less
Prędkość maksymalna 98.0 stopy/min 30.0 m/min Less
Maksymalna wydajność 134.0 stopy3 3.8 m3 Less
Minimalna szerokość rozściełania 2.25 stóp 700.0 mm Less
Maksymalna szerokość rozściełania 13.2 stóp 4000.0 mm Less
Standardowa szerokość utwardzania 1,75 m 1,75 m Less
Pojemność zasobnika 134.0 stopy3 3.8 m3 Less
Maksymalna prędkość rozściełania ze stołem wibracyjnym 98.0 stopy/min 30.0 m/min Less
Maksymalna prędkość jazdy 10.0 mile/h 16.0 km/h Less
Szerokość rozściełania 11.2 stóp 3420.0 mm Less
Maksymalna szerokość rozściełania 13.2 stóp 4.0 m Less
Minimalna szerokość rozściełania 2.25 stóp 0.7 m Less
Wysokość zrzutu 19.0 cale 480.0 mm Less
Szerokość na wlocie dla samochodu ciężarowego 9.33 stóp 2850.0 m Less

Silnik

Moc maksymalna 74.4 KM 55.5 kW Less
Model silnika C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Wymiary

Rozstaw osi 6.45 stóp 1950.0 mm Less
Długość na podłożu 16.0 stóp 4870.0 mm Less
Długość z walcem dociskowym i stołem rozściełającym 16.0 stóp 4.87 m Less
Wysokość całkowita 11.2 stóp 3.34 m Less
Szerokość transportowa (z podniesionym lejem) z tylnymi klapami ze stołem rozściełającym 6.0 stóp 1.82 m Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Zbiornik oleju hydraulicznego 17.6 gal. 80.0 l Less
Układ chłodzenia (pojemność całkowita) 2.5 gal. 11.0 l Less
Pojemność zbiornika paliwa 29.0 gal. 110.0 l Less

Zbiornik paliwa

Pojemność zbiornika paliwa 29.0 gal. 110.0 l Less

Wysokosprawny układ napędowy

Nowy hydrostatyczny układ napędowy zastosowany w maszynie AP300D wykorzystuje dwa niezależne układy pomp napędowych i silników elektrycznych, co zapewnia ciągłe przenoszenie mocy na każde z tylnych kół napędowych w celu poprawy przyczepności. Opcjonalna funkcja pomocniczego napędu kół przednich dodatkowo poprawia charakterystykę przenoszenia mocy na podłoże podczas pracy w trudnych warunkach.


Precyzyjna kontrola materiału

Niezależne sterowanie przenośnikami ślimakowymi i taśmowymi umożliwia jednorodny przepływ materiału z przodu stołu do rozściełacza. System czterech czujników pozwala operatorowi precyzyjne sterować podawaniem mieszanki, z kolei możliwość odwrócenia kierunku obrotów przenośników ślimakowych i taśmowych ogranicza straty materiału przy końcu przejazdu.


Niezrównany komfort pracy

Dwa przesuwne stanowiska operatora zapewniają doskonałą widoczność dookoła maszyny, w tym leja i komory przenośnika ślimakowego. Elementy sterujące ustawione wygodnie na przesuwanym panelu sterującym Pionowa rura wydechowa odprowadzająca spaliny powyżej zadaszenia Dostępne są dwa typy zadaszenia: zadaszenie twarde wsuwane hydraulicznie lub zadaszenie miękkie składane ręcznie lub hydraulicznie.


Wszechstronność zastosowań związanych z rozściełaniem asfaltu

Hydraulicznie rozsuwany stół do rozściełacza AS4173 obsługuje zakres 1,75 m do 3,42 m (5 stóp 9 cali do 11 stóp 2 cali). W przypadku zamontowania mechanicznych przedłużeń do stołów rozściełaczy, możliwe jest układanie nawierzchni o szerokości do 4,0 m (13 stóp 1 cala). Hydrauliczna przystawka zwężająca umożliwia rozściełanie na szerokości 700 mm (27,5 cala).


Uproszczona obsługa serwisowa

Układ hydrauliczny jest wyposażony w zgrupowane oraz umieszczone centralnie zawory elektromagnetyczne. Możliwość ręcznego obejścia upraszcza rozwiązywanie problemów, pozwalając odłączyć działające układy. Szerokie drzwiczki dostępowe umożliwiają łatwą i szybką kontrolę. Wiązki przewodów układu elektrycznego są kodowane przy użyciu kolorów, ponumerowane i zabezpieczone oplotem z kewlaru, co ułatwia ich identyfikację i zapewnia wysoką trwałość. System Product Link™ maksymalizuje sprawność, podaje informacje o lokalizacji maszyny, przekazuje cogodzinne aktualizacje oraz informacje o konieczności przeprowadzenia zaplanowanych czynności serwisowych w najdogodniejszym czasie.