< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Firma Caterpillar może poszczycić się ogromnym doświadczeniem w branży maszyn budowlanych i od 90 lat produkuje najwyższej klasy pojazdy, wyznaczając standardy w zakresie rozwoju technologii i ekologicznej pracy na wszystkich kontynentach. Firma Caterpillar produkuje w Wielkiej Brytanii koparko-ładowarki od 30 lat. Począwszy od serii A do nowej F2, produkujemy maszyny z myślą o operatorze, zapewniając niezawodność, moc i komfortowe środowisko pracy. Aby stworzyć najnowszą gamę koparko-ładowarek Caterpillar, czyli serię F2, bazowaliśmy na 30 latach pasji, fachowej wiedzy i doświadczenia.

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna 95.0 KM 70.0 kW Less

Silnik – standardowe wyposażenie zapewnia zgodność z wymogami normy Stage IV

Model C4.4 ACERT ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową C4.4 ACERT ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową Less
Moc znamionowa (standard) przy 2200 obr./min – moc maksymalna ISO 14396 101.0 KM 74.5 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2200 obr./min – ISO 9249 95.0 KM 70.0 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2200 obr./min – 80/1269/EWG 95.0 KM 70.0 kW Less
Przyrost momentu obrotowego (użytecznego) przy 1400 obr./min 46% 46% Less
Maksymalny moment obrotowy przy 1400 obr./min 323.0 funt/stopę 438.0 Nm Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Pojemność skokowa 268.5 cale3 4.4 N Less
Emisja szkodliwych składników spalin Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Stage IV. Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Stage IV. Less

Masy

Masa eksploatacyjna – nominalna 18693.0 funty 8479.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – maks. 24251.0 funty 11000.0 kg Less
Masa eksploatacyjna (maksymalna) (z konstrukcją ROPS) 24251.0 funty 11000.0 kg Less
Układ kontroli komfortu jazdy (Ride Control) 24.3 funty 11.0 kg Less
Klimatyzacja 75.0 funty 34.0 kg Less
Łyżka wielofunkcyjna (1,00 m3/1,31 jarda3) – ze składanymi widłami paletowymi 1856.0 funty 842.0 kg Less
Łyżka wielofunkcyjna (1,00 m3/1,31 jarda3) – bez składanych wideł paletowych 1347.0 funty 611.0 kg Less
Ramię teleskopowe 4,3 m (bez przedniej przeciwwagi) 439.0 funty 199.0 kg Less
Ramię teleskopowe 4,9 m (bez przedniej przeciwwagi) 780.0 funty 354.0 kg Less
Przeciwwagi – podstawa 253.5 funty 115.0 kg Less
Masa eksploatacyjna 18693.0 funty 8479.0 kg Less
Przeciwwagi – średnia 529.0 funty 240.0 kg Less
Przeciwwagi – maks. 1014.0 funty 460.0 kg Less
Mocowanie sworzniowe: minimalne zalecane przeciwwagi – Ramię standardowe: łyżka ładowarki – ogólnego przeznaczenia 529.0 funty 240.0 kg Less
Mocowanie sworzniowe: minimalne zalecane przeciwwagi – Ramię standardowe: łyżka ładowarki – wielozadaniowa 0.0 funty 0.0 kg Less
Mocowanie sworzniowe: minimalne zalecane przeciwwagi – Ramię wysuwane: łyżka ładowarki – ogólnego przeznaczenia 1014.0 funty 460.0 kg Less
Mocowanie sworzniowe: minimalne zalecane przeciwwagi – Ramię wysuwane: łyżka ładowarki – wielozadaniowa 253.5 funty 115.0 kg Less
Szybkozłącze: minimalne zalecane przeciwwagi – Ramię standardowe: łyżka ładowarki – ogólnego przeznaczenia 1014.0 funty 460.0 kg Less
Szybkozłącze: minimalne zalecane przeciwwagi – Ramię standardowe: łyżka ładowarki – wielozadaniowa 1014.0 funty 460.0 kg Less
Szybkozłącze: minimalne zalecane przeciwwagi – Ramię wysuwane: łyżka ładowarki – ogólnego przeznaczenia 1014.0 funty 460.0 kg Less
Szybkozłącze: minimalne zalecane przeciwwagi – Ramię wysuwane: łyżka ładowarki – wielozadaniowa 1014.0 funty 460.0 kg Less

Układ hydrauliczny

Maksymalny wydatek pompy 42.3 gal/min 163.0 l/min Less
Ciśnienie maksymalne – koparka 3626.0 psi 250.0 bar Less
Ciśnienie maksymalne – ładowarka 3626.0 psi 250.0 bar Less
Typ Z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Less
Typ pompy Zmienny wydatek, osiowo-tłokowa Zmienny wydatek, osiowo-tłokowa Less

Układ kierowniczy

Siłownik układu AWD, jeden (1), dwustronnego działania – średnica 2.6 cale 65.0 mm Less
Siłownik układu AWD, jeden (1), dwustronnego działania – skok 4.7 cale 120.0 mm Less
Siłownik układu AWD, jeden (1), dwustronnego działania – średnica tłoczyska 1.4 cale 36.0 mm Less
Koło skrętu: AWD (koło wewnętrzne niehamowane) – Zewnętrzny ślad kół przednich 26.8 stopy 8.18 m Less
Koło skrętu: AWD (koło wewnętrzne niehamowane) – Zewnętrzny ślad najszerszej łyżki 36.0 stopy 10.97 m Less
Typ Koła przednie Koła przednie Less
Wspomaganie Hydrostatyczny Hydrostatyczny Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 5.9 gal. 22.5 N Less
Olej silnikowy z filtrem 2.3 gal. 8.8 N Less
Przedni most napędowy (AWD) – przekładnia główna 2.9 gal. 11.0 N Less
Oś przednia (AWD) – Przekładnie planetarne 0.2 gal. 0.7 N Less
Zbiornik paliwa 42.3 gal. 160.0 N Less
Układ hydrauliczny 25.1 gal. 95.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 10.6 gal. 40.0 N Less
Oś tylna – Przekładnia główna 4.4 gal. 16.5 N Less
Oś tylna – Przekładnie planetarne 0.4 gal. 1.7 N Less
Skrzynia biegów (Power Shuttle) – AWD 4.0 gal. 15.0 N Less
Płyn DEF 5.0 gal. 19.0 N Less
Skrzynia biegów (Automatyczna zmiana przełożeń) – AWD 5.0 gal. 19.0 N Less

Skrzynia biegów – Power Shuttle

Do przodu – 1. bieg 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Do przodu – 2. bieg 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
Do przodu – 3. bieg 13.7 mile/h 22.0 km/h Less
Do przodu – 4. bieg 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Do tyłu – 1. bieg 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Do tyłu – 2. bieg 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
Do tyłu – 3. bieg 13.7 mile/h 22.0 km/h Less
Do tyłu – 4. bieg 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Uwaga Prędkości jazdy koparko-ładowarki z napędem na dwa koła wyposażonej w opony 16.9×28 na kołach tylnych przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Prędkości jazdy koparko-ładowarki z napędem na dwa koła wyposażonej w opony 16.9×28 na kołach tylnych przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Less

Skrzynia biegów – z funkcją automatycznej zmiany przełożeń

Do przodu – 1. bieg 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Do przodu – 2. bieg 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Do przodu – 3. bieg 8.1 mile/h 13.0 km/h Less
Do przodu – 4. bieg 12.4 mile/h 20.0 km/h Less
Do przodu – 5. bieg 16.8 mile/h 27.0 km/h Less
Do przodu – 6. bieg 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Do tyłu – 1. bieg 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Do tyłu – 2. bieg 8.1 mile/h 13.0 km/h Less
Do tyłu – 3. bieg 17.0 mile/h 28.0 km/h Less
Uwaga Prędkości jazdy koparko-ładowarki z napędem na dwa koła wyposażonej w opony 16.9×28 na kołach tylnych przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Prędkości jazdy koparko-ładowarki z napędem na dwa koła wyposażonej w opony 16.9×28 na kołach tylnych przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Less

Silnik Cat® C4.4 ACERT™ – standardowy

Moc maksymalna (ISO 14396) 101.0 KM 74.5 kW Less
Moc użyteczna ISO 9249 95.0 KM 70.0 kW Less

Silnik Cat® C4.4 ACERT™ – opcjonalny

Moc maksymalna (ISO 14396) 110.0 KM 82.0 kW Less
Moc użyteczna ISO 9249 104.0 KM 77.6 kW Less

Osie – Napęd na wszystkie koła (AWD)

Charakterystyka Wzmocniony tylny most napędowy wyposażony w hamulce z samoczynną regulacją luzu zainstalowane na półosiach wejściowych zwolnic, blokadę mechanizmu różnicowego i zwolnice. Wzmocniony tylny most napędowy wyposażony w hamulce z samoczynną regulacją luzu zainstalowane na półosiach wejściowych zwolnic, blokadę mechanizmu różnicowego i zwolnice. Less
Charakterystyka Układ napędu na wszystkie koła (AWD) uruchamiany jest przełącznikiem znajdującym się na przednim panelu konsoli lub pedałem hamulca podczas hamowania wszystkich kół. Układ napędu na wszystkie koła (AWD) uruchamiany jest przełącznikiem znajdującym się na przednim panelu konsoli lub pedałem hamulca podczas hamowania wszystkich kół. Less
Charakterystyka Napęd na wszystkie koła (AWD) można włączać podczas jazdy do przodu lub do tyłu na dowolnym biegu i pod obciążeniem. Napęd na wszystkie koła (AWD) można włączać podczas jazdy do przodu lub do tyłu na dowolnym biegu i pod obciążeniem. Less
Charakterystyka Zastosowanie zewnętrznych zwolnic w układzie AWD ułatwia obsługę techniczną maszyny. Zastosowanie zewnętrznych zwolnic w układzie AWD ułatwia obsługę techniczną maszyny. Less
Charakterystyka Przedni most układu AWD zamocowany jest wahliwie. Jest on fabrycznie napełniony olejem i hermetycznie zamknięty, dzięki czemu nie wymaga codziennej obsługi technicznej. Przedni most układu AWD zamocowany jest wahliwie. Jest on fabrycznie napełniony olejem i hermetycznie zamknięty, dzięki czemu nie wymaga codziennej obsługi technicznej. Less
Charakterystyka Doskonałą zwrotność maszyny uzyskano poprzez zastosowanie siłownika dwustronnego działania w układzie AWD, który zapewnia kąt skrętu kół wynoszący 52°. Doskonałą zwrotność maszyny uzyskano poprzez zastosowanie siłownika dwustronnego działania w układzie AWD, który zapewnia kąt skrętu kół wynoszący 52°. Less

Hamulce

Typ W pełni zamknięte, ze wspomaganiem, hydrauliczne, wielotarczowe. W pełni zamknięte, ze wspomaganiem, hydrauliczne, wielotarczowe. Less
Charakterystyka Zabudowany, mokry, hydraulicznie sterowany układ hamulcowy z tarczami hamulcowymi wykonanymi z kewlaru i zamontowanymi na wałkach wejściowych zwolnic. Zabudowany, mokry, hydraulicznie sterowany układ hamulcowy z tarczami hamulcowymi wykonanymi z kewlaru i zamontowanymi na wałkach wejściowych zwolnic. Less
Charakterystyka Układ zamknięty, hermetyczny. Układ zamknięty, hermetyczny. Less
Charakterystyka Samoczynna regulacja luzu. Samoczynna regulacja luzu. Less
Charakterystyka Dwa pedały hamulcowe ze wspomaganiem i mostkiem sprzęgającym umożliwiającym zblokowanie pedałów podczas jazdy po drodze publicznej. Dwa pedały hamulcowe ze wspomaganiem i mostkiem sprzęgającym umożliwiającym zblokowanie pedałów podczas jazdy po drodze publicznej. Less
Charakterystyka Hamulec postojowy/dodatkowy niezależny od hamulców zasadniczych. Hamulec postojowy/dodatkowy niezależny od hamulców zasadniczych. Less
Charakterystyka Hamulec postojowy jest uruchamiany za pomocą ręcznej dźwigni znajdującej się na prawym pulpicie sterowniczym. Hamulec postojowy jest uruchamiany za pomocą ręcznej dźwigni znajdującej się na prawym pulpicie sterowniczym. Less
Charakterystyka Zgodny z normą ISO 3450:1996 Zgodny z normą ISO 3450:1996 Less

Głębokość kopania ramienia koparkowego

Maksymalna głębokość kopania wg SAE: ramię standardowe 14.04 stopy 4278.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania wg SAE: ramię wysuwane cofnięte – 4,26 m 14.05 stopy 4281.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania wg SAE: ramię wysuwane wysunięte – 4,26 m 17.3 stopy 5274.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania wg SAE: ramię wysuwane cofnięte – 4,87 m 15.13 stopy 4613.0 mm Less
Maksymalna głębokość kopania wg SAE: ramię wysuwane wysunięte – 4,87 m 18.5 stopy 5643.0 mm Less

Silnik – opcjonalne wyposażenie zapewnia zgodność z wymogami normy Stage IV

Model C4.4 ACERT ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową C4.4 ACERT ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową Less
Moc znamionowa (standard) przy 2200 obr./min – moc maksymalna ISO 14396 112.0 KM 82.0 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2200 obr./min – ISO 9249 106.0 KM 77.6 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2200 obr./min – 80/1269/EWG 106.0 KM 77.6 kW Less
Przyrost momentu obrotowego (użytecznego) przy 1400 obr./min 32% 32% Less
Maksymalny moment obrotowy przy 1400 obr./min 323.0 funt/stopę 438.0 Nm Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Pojemność skokowa 268.5 cale3 4.4 N Less
Emisja szkodliwych składników spalin Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Stage IV. Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Stage IV. Less

Skrzynia biegów – automatyczna zmiana przełożeń (z blokadą)

Do przodu – 1. bieg 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Do przodu – 2. bieg 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Do przodu – 3. bieg 8.1 mile/h 13.0 km/h Less
Do przodu – 4. bieg 12.4 mile/h 20.0 km/h Less
Do przodu – 5. bieg 16.0 mile/h 26.0 km/h Less
Do przodu – 6. bieg 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Do tyłu – 1. bieg 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Do tyłu – 2. bieg 8.1 mile/h 13.0 km/h Less
Do tyłu – 3. bieg 17.0 mile/h 28.0 km/h Less
Uwaga Prędkości jazdy koparko-ładowarki z napędem na dwa koła wyposażonej w opony 16.9×28 na kołach tylnych przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Prędkości jazdy koparko-ładowarki z napędem na dwa koła wyposażonej w opony 16.9×28 na kołach tylnych przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Less

Poziom hałasu

Wewnątrz kabiny 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less
Na zewnątrz kabiny 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less

Parametry znamionowe osi

Oś przednia (AWD) – Statyczne 50627.0 funty 22964.0 kg Less
Oś przednia (AWD) – Dynamiczne 20252.0 funty 9186.0 kg Less
Oś tylna – Statyczne 50627.0 funty 22964.0 kg Less
Oś tylna – Dynamiczne 20252.0 funty 9186.0 kg Less

Stanowisko operatora

Imponujący wygląd, cicha praca


Układ napędowy

Mocny, sprawdzony, wydajny


Hydraulika

Bezkonkurencyjna wydajność


Ładowarka z funkcją podnoszenia równoległego

Zupełnie nowe wyżyny


Koparka

Konstrukcja stworzona z myślą o pracy


Osprzęt roboczy

Rozwiązanie do każdego zadania


Obsługa serwisowa

Mniejsze wydatki na obsługę techniczną, więcej czasu na pracę


Wsparcie dla klientów

Bezkonkurencyjna sieć wsparcia dla klientów


432F2 Wyposażenie standardowe

Kabina z konstrukcją ROPS i FOPS
  • Kabina standardowa

Opony/układ kierowniczy/hamulce
  • Napęd na wszystkie koła (AWD)
  • Blokada mechanizmu różnicowego 100%
  • Hamulce ze wspomaganiem hydraulicznym (podwójne pedały)
  • Opony 26-calowe

Silnik/skrzynia biegów
  • Akumulator 750 CCA, bezobsługowy (standardowy)
  • Osłony chłodnicy mocowane na zawiasach w celu łatwego usuwania zanieczyszczeń
  • Automatyczne włączanie biegu jałowego
  • Tryb ECO
  • Silnik 74,5 kW (101 hp) Cat C4.4 ACERT
  • Złącze wspomagania rozruchu
  • Skrzynia biegów 4-biegowa, ręczna

Wejście
  • Elementy sterujące, joysticki z układem pilotowym (serwomechanizmem)
  • Przełącznik wyboru schematu sterowania (ISO/SAE)
  • Hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego

Inne wyposażenie
  • Skrzynka na narzędzia
  • Mocowania transportowe

Osłony
  • Podpora bezpieczeństwa ładowarki

Ramiona i zawieszenia wysięgnika – koparka
  • Ramię standardowe (4,26 m)
  • Blokada transportowa mechanizmu obrotu
  • Blokada transportowa wysięgnika

Hydraulika
  • Pompa hydrauliczna (163 l/min)
  • Programowany przepływ w dodatkowym układzie hydraulicznym
  • Blokada przesuwu bocznego (elektrohydrauliczna)
  • Chłodnica oleju hydraulicznego

Hydraulika – ładowarka
  • Ograniczone programowo podnoszenie, ruch swobodny
  • Ograniczone programowo podnoszenie, powrót do pozycji kopania
  • Podnoszenie równoległe

Układ elektryczny
  • Alarm cofania
  • Alarm podpór stabilizacyjnych

Kabina standardowa
  • Gniazdo światła ostrzegawczego (×2)
  • Pedały hamulca obsługiwane niezależnie, z blokadą
  • Nagrzewnica kabiny
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Uchwyty na napoje (×2)
  • Przycisk blokady mechanizmu różnicowego na pulpicie sterowniczym ładowarki
  • Funkcje F/N/R na pulpicie sterowniczym ładowarki (F/N/R – jazda do przodu/położenie neutralne/jazda do tyłu)
  • Otwierane szyby boczne z przodu i z tyłu
  • Reflektory przednie (w zależności od regionu)
  • Perforowana osłona przeciwsłoneczna na całej szerokości
  • Światła robocze z pełną regulacją (×8)
  • Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD
  • Klakson, przód
  • Klakson, tył
  • Osłona chroniąca tablicę przyrządów przed wandalami
  • Wewnętrzne gniazdo zasilania (×1)
  • Funkcja automatycznej redukcji biegu na pulpicie sterowniczym ładowarki
  • Schowek po lewej stronie
  • Bezstopniowo regulowane konsole sterujące koparki (tylko regulacja przesunięcia w przód/w tył)
  • Światła tylne LED
  • Zdejmowana mata podłogowa
  • Blokada bezpieczeństwa, układ hydrauliczny
  • Blokada bezpieczeństwa, skrzynia biegów
  • Fotel z tapicerką
  • Kierunkowskazy z funkcją samoczynnego wyłączania
  • Kolumna kierownicy z regulacją kąta pochylenia
  • Odłącznik skrzyni biegów na pulpicie sterowniczym ładowarki
  • Nożne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Ręczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Wycieraczka szyby przedniej i tylnej

Kabina luksusowa
  • Sterowanie recyrkulacją powietrza
  • Samoczynne podnoszenie podpór stabilizacyjnych
  • Gniazdo światła ostrzegawczego (×2)
  • Pedały hamulca obsługiwane niezależnie, z blokadą
  • Nagrzewnica kabiny
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Oświetlenie wnętrza kabiny (wyłączane z opóźnieniem)
  • Uchwyty na napoje (×2)
  • Przycisk blokady mechanizmu różnicowego na pulpicie sterowniczym ładowarki
  • Funkcje F/N/R na pulpicie sterowniczym ładowarki (F/N/R – jazda do przodu/położenie neutralne/jazda do tyłu)
  • Otwierane szyby boczne z przodu i z tyłu
  • Reflektory przednie (w zależności od regionu)
  • Perforowana osłona przeciwsłoneczna na całej szerokości
  • Światła robocze z pełną regulacją (×8)
  • Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD
  • Klakson, przód
  • Klakson, tył
  • Osłona chroniąca tablicę przyrządów przed wandalami
  • Wewnętrzne gniazdo zasilania (×1)
  • Funkcja automatycznej redukcji biegu na pulpicie sterowniczym ładowarki
  • Schowek po lewej stronie
  • Bezstopniowo regulowane konsole sterujące koparki (regulacja przesunięcia w przód/w tył oraz w bok)
  • Światła tylne LED
  • Zdejmowana mata podłogowa
  • Blokada bezpieczeństwa, układ hydrauliczny
  • Blokada bezpieczeństwa, skrzynia biegów
  • Fotel z tapicerką Deluxe
  • Kierunkowskazy z funkcją samoczynnego wyłączania
  • Kolumna kierownicy z regulacją wysunięcia i pochylenia
  • Odłącznik skrzyni biegów na pulpicie sterowniczym ładowarki
  • Nożne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Ręczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Wycieraczka szyby przedniej i tylnej

432F2 Wyposażenie dodatkowe

Kabina z konstrukcją ROPS i FOPS
  • Kabina Deluxe

Opony/układ kierowniczy/hamulce
  • Opony 28-calowe

Silnik/skrzynia biegów
  • Akumulator 750 CCA, bezobsługowy (o dużej obciążalności)
  • Silnik Cat C4.4 ACERT 82 kW (112 hp)
  • Nagrzewnica bloku silnika
  • Skrzynia biegów 6-biegowa, automatyczna
  • Skrzynia biegów 6-biegowa, automatyczna (z blokadą przekładni hydrokinetycznej)

Inne wyposażenie
  • Przeciwwaga, 115 kg
  • Przeciwwaga, 240 kg
  • Przeciwwaga, 460 kg
  • Przednie zderzaki
  • Nakładki podpór stabilizacyjnych

Osłony
  • Osłona zębów (GP/MP)
  • Osłona wału napędowego
  • Osłona świateł tylnych
  • Zestaw do podnoszenia

Osprzęt montowany poza fabryką
  • Sterowany przesuw boczny (PSS)

Ramiona i zawieszenia wysięgnika – koparka
  • Szybkozłącze hydrauliczne
  • Szybkozłącze mechaniczne
  • Ramię wysuwane (4,26 m)
  • Ramię wysuwane (4,87 m)

Ramiona i zawieszenia wysięgnika – ładowarka
  • Krawędź tnąca ładowarki (2 szt.)
  • Szybkozłącze hydrauliczne

Hydraulika
  • Szybkozłącza hydrauliczne (połączenie przez przekręcenie)

Hydraulika – koparka
  • Przewody hydrauliczne, jednokierunkowe
  • Przewody hydrauliczne, dwukierunkowe
  • Hydrauliczny przepływ ciągły

Hydraulika – ładowarka
  • Automatyczny układ kontroli komfortu jazdy

Układ elektryczny
  • System Product Link (komunikacja przez sieć telefonii komórkowej)
  • System Product Link (komunikacja satelitarna)
  • Światło ostrzegawcze, stroboskopowe
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

Kabina standardowa
  • Klimatyzacja
  • Radio podstawowe
  • Wentylator czołowy
  • Radio Premium
  • Fotel z tapicerką Deluxe, podgrzewany
  • Klawiatura z zabezpieczeniami

Kabina luksusowa
  • Klimatyzacja
  • Radio podstawowe
  • Wentylator czołowy
  • Radio Premium
  • Fotel z tapicerką Deluxe, podgrzewany
  • Klawiatura z zabezpieczeniami