< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

PM620 to wysokowydajna i zwrotna frezarka o szerokości jednego pasa, która umożliwia kontrolowane usuwanie na pełną głębokość asfaltowych i betonowych nawierzchni podczas jednego przejazdu.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna 73260.0 funty 33330.0 kg Less
Masa transportowa 64680.0 funty 29400.0 kg Less

Wymiary

Szerokość robocza 9.15 stopy 2.79 m Less
Maksymalna odległość samochodu ciężarowego 15.95 stopy 4.86 m Less
Długość robocza, z podniesionym przenośnikiem 47.62 stopy 14.52 m Less
Wysokość do zadaszenia 13.29 stopy 4.05 m Less
Długość transportowa 40.79 stopy 12.43 m Less
Szerokość transportowa 8.2 stopy 2.5 m Less
Wysokość transportowa 9.84 stopy 3.0 m Less
Odchylenie przenośnika 60 stopni od osi 60 stopni od osi Less
Minimalny promień skrawania po lewej stronie 6.56 stopy 2.0 m Less
Minimalny promień skrawania po prawej stronie 6.56 stopy 2.0 m Less

Układ napędowy

Silnik Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Moc znamionowa 630.0 KM 470.0 kW Less
Całkowita emisja Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV Less
Maksymalna prędkość frezowania 328.0 stopy/min 100.0 m/min Less
Maksymalna prędkość jazdy 3.7 mile/h 5.9 km/h Less

System cięcia

Szerokość frezowania 79.1 cale 2010.0 mm Less
Maksymalna głębokość frezowania 13.0 cale 330.0 mm Less
Liczba nakładek 178 178 Less
Prędkości wirnika 100/109/118 obr./min 100/109/118 obr./min Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 288.1 gal. 1108.0 N Less
Zbiornik płynu DEF 12.2 gal. 47.0 N Less
Układ chłodzenia 22.1 gal. 85.0 N Less
Układ oleju silnikowego 16.9 gal. 65.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 29.4 gal. 113.0 N Less
Zbiornik układu natrysku wody 898.0 gal. 3400.0 N Less

Łatwa obsługa

Obsługa modelu PM620 jest łatwa i intuicyjna.


Wygodne stanowisko operatora

Pracujący w komfortowych warunkach operator jest skoncentrowany i ma pełną kontrolę nad maszyną, co zapewnia maksymalną wydajność i precyzję pracy.


Wszechstronność i wydajność

Wysoka wydajność dzięki opcjonalnym udoskonaleniom zwiększającym produktywność.


Konstrukcja ułatwiająca serwisowanie

Maszyna została zaprojektowana z myślą o uproszczeniu prac serwisowych, co pozwala ograniczyć czas i koszty konserwacji i serwisu.


PM620 Wyposażenie dodatkowe

Układ Cat Grade Control

Zadaszenie przeciwsłoneczne sterowane elektrycznie
  • Szyby zadaszenia sterowanego elektrycznie

Końcówki skrawające Cat Diamond

Dodatkowy dotykowy wyświetlacz LCD

System Product Link, dodatkowe konfiguracje

Dodatkowy układ natrysku wody

Zabudowana listwa uśredniająca

Obracarka wirnika

System izolacji pyłu

Zewnętrzna kamera, przenośnik ładunkowy

Zewnętrzna kamera, tylna

Zewnętrzna kamera, z mocowaniem magnetycznym

Fotele amortyzowane

Pojemniki na końcówki skrawające

Wysokociśnieniowy system płuczący

Pompa napełniania zbiornika wody

Pompa tankowania paliwa

Obrotowe światło ostrzegawcze, stałe

Obrotowe światło ostrzegawcze, z mocowaniem magnetycznym

Wsparcie podczas przekazywania do eksploatacji