< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

PM622 to wydajna i zwrotna frezarka dla jednego pasa, która umożliwia kontrolowane usuwanie pełnej głębokości asfaltu i chodników betonowych podczas jednego przejazdu.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna 74580.0 funty 33900.0 kg Less
Masa transportowa 66140.0 funty 30000.0 kg Less

Wymiary

Szerokość robocza 9.15 stopy 2.79 m Less
Maksymalna odległość samochodu ciężarowego 15.95 stopy 4.86 m Less
Długość robocza (z podniesionym przenośnikiem) 47.62 stopy 14.52 m Less
Wysokość do zadaszenia 13.29 stopy 4.05 m Less
Długość transportowa 40.79 stopy 12.43 m Less
Szerokość transportowa 8.83 stopy 2.7 m Less
Wysokość transportowa 9.84 stopy 3.0 m Less
Odchylenie przenośnika 60 stopni od środka 60 stopni od środka Less
Minimalny promień wybierania lewego 6.56 stopy 2.0 m Less
Minimalny promień wybierania prawego 5.91 stopy 1.8 m Less

Układ napędowy

Silnik Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Moc znamionowa 630.0 KM 470.0 kW Less
Całkowita emisja Tier 4 Final / Stage IV Tier 4 Final / Stage IV Less
Maksymalna prędkość frezowania 328.0 stopy/min 100.0 m/min Less
Maksymalna prędkość jazdy 3.7 mile/h 5.9 km/h Less

System cięcia

Szerokość frezowania 88.0 cale 2235.0 mm Less
Maksymalna głębokość frezowania 13.0 cale 330.0 mm Less
Liczba końcówek tnących 193 193 Less
Prędkości wirnika 100 / 109 / 118 obr./min 100 / 109 / 118 obr./min Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 288.1 gal. 1108.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 12.2 gal. 47.0 l Less
Układ chłodzenia 22.1 gal. 85.0 l Less
Układ oleju silnikowego 16.9 gal. 65.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 29.4 gal. 113.0 l Less
Zbiornik układu natrysku wody 898.0 gal. 3400.0 l Less

Łatwa obsługa

Sterowanie pracą modelu PM622 jest łatwe, a nauka nie sprawia kłopotów.


Wygodne stanowisko operatora

Pracujący w komfortowych warunkach operator jest skoncentrowany i opanowany, zapewniając maksymalną wydajność i precyzję pracy.


Wszechstronność i wydajność

Wysoka wydajność dzięki opcjonalnym udoskonaleniom zwiększającym produktywność.


Konstrukcja ułatwiająca serwis

Maszyna została zaprojektowana z myślą o uproszczeniu prac serwisowych, co pozwala zmniejszyć czas i koszty konserwacji i serwisu.


PM622 Wyposażenie dodatkowe

Układ Cat Grade Control

Zasilane zadaszenie przeciwsłoneczne
  • Owiewki zadaszenia zasilanego

Diamentowe końcówki tnące Cat

Dodatkowy dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny

System Product Link, dodatkowe konfiguracje

Dodatkowy układ natrysku wody

Zabudowana listwa uśredniająca

Obracarka wirnika

Układ spłukiwania pyłu

Zewnętrzna kamera, przenośnik ładunkowy

Zewnętrzna kamera, tylna

Zewnętrzna kamera, z podstawą magnetyczną

Fotele amortyzowane

Pojemniki do przechowywania końcówek tnących

Wysokociśnieniowy system płuczący

Pompa napełniania zbiornika wody

Pompa tankowania paliwa

Obrotowe światło ostrzegawcze, stałe

Obrotowe światło ostrzegawcze, z podstawą magnetyczną

Wsparcie podczas przekazywania do eksploatacji