PM102 – wersja na kołach

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Nowy model PM102 z podwoziem kołowym to połączenie optymalnych osiągów, łatwości obsługi technicznej, wszechstronności zastosowań i maksymalnej wydajności pracy w trudnych warunkach.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna z pełnym zbiornikiem wody 37705.0 funty 17100.0 kg Less
Masa transportowa z pustym zbiornikiem wody 36160.0 funty 16400.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Wewnętrzny promień skrętu 6.6 stopy 2.1 m Less
Maksymalna prędkość jazdy 3.9 mile/h 6.4 km/h Less
Szybkość robocza 89.0 stopy/min 27.0 m/min Less

Silnik

Model silnika C7 z technologią ACERT C7 z technologią ACERT Less
Moc maksymalna 225.0 KM 168.0 kW Less

Wymiary

Długość robocza (z podniesionym przenośnikiem) 35.08 stopy 10.7 m Less
Szerokość robocza 6.5 stopy 2.0 m Less
Maksymalna wysokość robocza 11.17 stopy 3.4 m Less
Minimalna wysokość robocza 7.67 stopy 2.38 m Less
Maksymalna odległość samochodu ciężarowego 15.58 stopy 4.8 m Less
Długość transportowa – sama maszyna 17.42 stopy 5.33 m Less
Maksymalna wysokość transportowa 10.08 stopy 3.1 m Less
Szerokość transportowa 7.75 stopy 2.4 m Less
Długość transportowa – ze złożonym przenośnikiem 27.67 stopy 8.5 m Less

Zespół wirnika

Szerokość cięcia 40.0 cale 1000.0 mm Less
Maksymalna głębokość skrawania 12.0 cale 305.0 mm Less
Liczba narzędzi tnących 97 97 Less

Układ przenośnika

Prędkość przenośnika zbiorczego 827.0 stopy/min 252.0 m/min Less
Szerokość przenośnika zbiorczego 21.6 cale 550.0 mm Less
Długość przenośnika rozładowczego 20.5 stopy 6.3 m Less
Szerokość przenośnika rozładowczego 23.6 cale 600.0 mm Less
Maksymalna prędkość przenośnika rozładowczego 827.0 stopy/min 252.0 m/min Less
Odchylenie przenośnika rozładowczego (od położenia środkowego) 41.0 ° 41.0 ° Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 105.0 gal. 400.0 N Less
Układ natrysku wody 280.0 gal. 1060.0 N Less

Silnik Cat® C7 z technologią ACERT

Silnik Cat® C7 z technologią ACERT łączy w sobie sprawdzone podzespoły z nowoczesnymi systemami precyzyjnego wtrysku paliwa. Silnik C7 ma dużą moc i wysoką sprawność, a przy tym spełnia wymogi dotyczące emisji spalin określone w normach Tier 3 (USA) i Stage IIIa (UE).


Układ napędowy

Hydrostatyczny układ napędowy zasilany przez pompę osiowo-tłoczkową o zmiennym wydatku. Dwuzakresowe silniki napędowe gąsienic równomiernie przenoszą siłę napędową.


Podwozie kołowe

Maszyny poruszające się na kołach mogą przemieszczać się z większą prędkością, dzięki czemu skraca się czas przejazdu między kolejnymi miejscami pracy.


Napęd wirnika

Przenosi maksymalną moc na każdy nóż ścinający.


Wirnika

Zaprojektowany pod kątem wysokiej wydajności i długiego okresu eksploatacji. Stożkowe szybkozłącza osprzętu roboczego przyspieszają i ułatwiają wymianę noży.


Pierwszy przenośnik zbiorczy

Pas przenośnika zbiorczego szybko i wydajnie opróżnia zespół ścinający. Układ natrysku wody zapewnia smarowanie i chłodzenie wirnika oraz zmniejsza jego zapylenie.


Składany przedni przenośnik załadowczy

Duża pojemność i wszechstronność podnosi wydajność pracy. Na czas transportu można złożyć przenośnik w celu zmniejszenia wymiarów zewnętrznych maszyny.


Stanowisko operatora

Zaprojektowane pod kątem wydajności pracy i łatwości sterowania maszyną. Ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące zmniejszają zmęczenie operatora.


Funkcja cięcia na krawędzi przeszkód

Hydrauliczne sterowanie prawą tylną podporą umożliwia wykorzystywanie modelu PM102 do ścinania nawierzchni równo z krawężnikami, murami i barierami.


Sterowanie prawą tylną gąsienicą

Optymalna jakość sterowania maszyną przekłada się na precyzję jej obsługi i wysoką wydajność.


Opcjonalny automatyczny układ sterujący wyrównywaniem i poziomowaniem

Opcjonalny układ sterujący wyrównywaniem zapewnia precyzyjne utrzymywanie wirnika na zadanej wysokości cięcia. Opcje konfiguracji systemu umożliwiają sterowanie wyrównywaniem lub spadkiem poprzecznym.


Niezawodność i łatwość obsługi serwisowej

Niezawodność i łatwość obsługi serwisowej to cechy charakterystyczne każdej maszyny marki Cat. Dzięki temu inwestycje w maszyny są zawsze opłacalne.


PM102 – wersja na kołach Wyposażenie dodatkowe

Automatyczny układ sterujący wyrównywaniem i poziomowaniem

Zadaszenie ze sterowaniem hydraulicznym

Wysokociśnieniowy system płuczący

Pompa hydrauliczna o wysokiej wydajności do napełniania zbiornika wody

Zestaw świateł drogowych