< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 299D2 XHP, charakteryzująca się mocnym silnikiem, wysokowydajnym układem hydraulicznym, dużymi siłami podnoszenia, układem podnoszenia pionowego i zawieszeniem z drążkami skrętnymi, zapewnia maksymalną wydajność osprzętu roboczego podczas kopania, załadunku samochodów ciężarowych oraz transportu i przeładunku materiałów w szerokim zakresie warunków terenowych i zastosowań.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C3.8 DIT (z turbosprężarką) Cat C3.8 DIT (z turbosprężarką) Less
Moc użyteczna 106.0 KM 79.0 kW Less
Moc maksymalna – SAE J1995 110.0 KM 82.0 kW Less
Moc użyteczna wg normy SAE 1349 106.0 KM 79.0 kW Less
Pojemność skokowa 232.0 cale3 3.8 N Less
Średnica cylindra 3.9 cale 100.0 mm Less
Skok tłoka 4.7 cale 120.0 mm Less
Moc użyteczna ISO 9249 107.0 KM 80.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej 1500 obr./min wg normy SAE J1995 276.0 funt/stopę 374.0 Nm Less

Masy

Masa eksploatacyjna 11608.0 funty 5265.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Znamionowe obciążenie robocze: 50% obciążenia destabilizującego 4725.0 funty 2143.0 kg Less
Powierzchnia styku z podłożem 2184.0 cale2 1.41 m2 Less
Nacisk na podłoże 5.3 psi 36.7 kPa Less
Obciążenie destabilizujące 9450.0 funty 4286.0 kg Less
Siła odspajania, siłownik przechyłu 7270.0 funty 3298.0 kg Less
Siła odspajania, siłownik podnoszenia 6162.0 funty 2795.0 kg Less
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 4975.0 funty 2257.0 kg Less
Znamionowe obciążenie robocze: 35% obciążenia destabilizującego 3308.0 funty 1500.0 kg Less
Znamionowe obciążenie robocze: 50% obciążenia destabilizującego 4725.0 funty 2143.0 kg Less

Wymiary

Długość gąsienicy na podłożu 69.6 cale 1767.0 mm Less
Długość całkowita gąsienicy 89.4 cale 2270.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 83.6 cale 2125.0 mm Less
Prześwit 9.6 cale 245.0 mm Less
Kąt zejścia 33° 33° Less
Maksymalny kąt zrzutu 54° 54° Less
Długość bez łyżki 125.5 cale 3189.0 mm Less
Długość przy łyżce opuszczonej na podłoże 154.7 cale 3931.0 mm Less
Maksymalna wysokość całkowita 158.7 cale 4032.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 126.3 cale 3208.0 mm Less
Wysokość sworznia łyżki w położeniu transportowym 7.1 cale 180.0 mm Less
Zasięg przy zrzucie na maksymalnej wysokości podnoszenia 33.6 cale 852.0 mm Less
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 94.5 cale 2399.0 mm Less
Szerokość pojazdu (gąsienice 400 mm/15,7 cala) 76.0 cale 1931.0 mm Less
Promień skrętu od środka – tył maszyny 74.0 cale 1881.0 mm Less
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 58.1 cale 1476.0 mm Less
Promień skrętu od środka – łyżka (odchylona) 91.1 cale 2314.0 mm Less
Maksymalny zasięg z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 51.9 cale 1319.0 mm Less
Kąt pochylenia do tyłu na maksymalnej wysokości 81° 81° Less
Zasięg sworznia łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 19.4 cale 493.0 mm Less
Kąt odchylenia 25° 25° Less

Układ hydrauliczny

Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Układ hydrauliczny XPS: Maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Układ hydrauliczny XHP: Maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Układ hydrauliczny XHP: Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 94.0 KM 70.0 kW Less
Uwaga *W przypadku wyposażenia w osprzęt roboczy serii Cat 400. *W przypadku wyposażenia w osprzęt roboczy serii Cat 400. Less
Tryb przepływu standardowego: Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Tryb przepływu standardowego : Przepływ oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Natężenie standardowe przepływu oleju: Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 44.0 KM 33.0 kW Less

Kabina

Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Konstrukcja FOPS, poziom II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Układ napędowy

Prędkość jazdy (do przodu lub do tyłu): Jedna prędkość 5.2 mile/h 8.4 km/h Less
Prędkość jazdy (do przodu lub do tyłu): Dwie prędkości 8.4 mile/h 13.5 km/h Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 4.1 gal. 16.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 3.5 gal. 13.0 N Less
Zbiornik paliwa 32.2 gal. 122.0 N Less
Układ hydrauliczny 14.5 gal. 55.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 10.3 gal. 39.0 N Less
Zbiornik płynu DEF 5.0 gal. 19.0 N Less

Komfortowa kabina

Opcjonalna, najlepsza w branży, uszczelniona kabina, w której utrzymywane jest nadciśnienie powietrza, zapewnia czystsze i cichsze środowisko pracy z doskonałą widocznością osprzętu roboczego. Dostępny jest podgrzewany fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym wyposażony w regulowane joysticki sterujące, dzięki któremu kompaktowe ładowarki gąsienicowe Cat zajmują pozycję branżowego lidera w dziedzinie komfortu operatora.


Nowoczesny wyświetlacz

Zmaksymalizuj możliwości maszyny i kontrolę nad nią, korzystając z nowoczesnego wyświetlacza umożliwiającego wykonywanie regulacji reakcji osprzętu roboczego oraz reakcji układu hydrostatycznego i sterowanie biegiem pełzającym, wiele języków i możliwość spersonalizowania konfiguracji ekranu, a ponadto współpracuje z systemem zabezpieczenia maszyny i z kamerą tylną.


Wysoka moc

Wysokosprawny układ napędowy zapewnia maksymalną wydajność dzięki wykorzystaniu: elektronicznego systemu zarządzania momentem obrotowym, standardowych dwóch prędkości jazdy i ręcznego/nożnego, elektronicznego sterowania przepustnicą, w którym pedał przyspieszenia może pełnić również funkcję pedału zwalniania. Układ hydrauliczny XHP charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem przepływu i wysokim ciśnieniem, dzięki czemu maszyna dysponuje największą w branży mocą hydrauliczną umożliwiającą sprawną pracę z nawet najbardziej energochłonnym osprzętem roboczym. Silnik Cat C3.8 z elektronicznym układem sterującym i chłodnicą końcową zapewnia dużą moc oraz moment obrotowy i spełnia wymagania emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE). Układ „inteligentnego poziomowania” (ILEV) firmy Caterpillar wykorzystuje najlepszą w branży technologię, umożliwia integrację i wyposażony jest w funkcje, takie jak: dwukierunkowy układ samopoziomowania, powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz pozycjonowanie osprzętu roboczego.


Podwozie z amortyzacją

Należące do wyposażenia standardowego niezależne zawieszenie na drążkach skrętnych, połączone z układem kontroli komfortu jazdy, poprawia parametry pracy na nierównym podłożu, zapewniając lepsze utrzymywanie ładunku, zwiększoną wydajność i wyższy komfort pracy.


Niezwykła wszechstronność

Szeroka gama osprzętu roboczego Cat dostosowanego do różnych zastosowań czyni kompaktową ładowarkę gąsienicową najbardziej wszechstronną maszyną w każdym miejscu pracy.


Łatwość serwisowania

Dostęp z poziomu podłoża do wszystkich punktów obsługi codziennej i punktów serwisowych umożliwiających wykonanie rutynowych czynności konserwacyjnych przyczynia się do skrócenia czasu przestojów, a tym samym do podniesienia współczynnika wykorzystania maszyny.


299D2 XHP Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 100 A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa tylne robocze światła halogenowe, dwa regulowane halogenowe światła przednie, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 1000 CCA, z odłącznikiem

STANOWISKO OPERATORA
  • Wskaźniki: Poziom paliwa, poziom płynu DEF, licznik motogodzin
  • Wskaźniki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie kolektora dolotowego układu, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ oczyszczania spalin
  • Pokryty tkaniną fotel z zawieszeniem pneumatycznym i wysokim oparciem, podgrzewany, z odchylaniem oparcia, z podparciem odcinka lędźwiowego oraz z w pełni regulowanymi elementami sterującymi zamontowanymi w fotelu
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • System blokady układu sterowania: po opuszczeniu fotela przez operatora lub podniesieniu podłokietnika następuje wyłączenie układu hydraulicznego, wyłączenie przekładni hydrostatycznej i włączenie hamulca postojowego
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), hermetyczna, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne, tylne i boczne
  • Podsufitka Deluxe
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12 V
  • Klakson
  • Sterowanie prędkością obrotową silnika za pomocą pokrętła i pedału, układ elektroniczny z funkcją zwalniania
  • Nowoczesny wyświetlacz: kolorowy, ekran LCD o przekątnej 127 mm (5 cali), zaawansowany system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, regulacja reakcji osprzętu roboczego i reakcji układu hydrostatycznego oraz sterowanie biegiem pełzającym z poziomu ekranu; obejmuje kamerę tylną
  • Schowek z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny Cat C3.8 DIT spełniający wymagania norm Tier 4 Final/Stage IV dotyczące emisji spalin
  • Układ oczyszczania powietrza, dwa wkłady filtrujące, uszczelnienie promieniowe
  • Port pobierania próbek oleju S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Bagnetowy filtr paliwa i separator wody, z wymiennym wkładem
  • Chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Sprężynowe, zwalniane hydraulicznie, mokre wielotarczowe hamulce postojowe
  • Przekładnia hydrostatyczna, dwie prędkości jazdy
  • Zawieszenie – niezależne drążki skrętne (4)
  • Układ kontroli komfortu jazdy

INNE
  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości, ochrona do -37°C (-34°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej
  • Gąsienice gumowe ze stalowymi zabezpieczeniami – 400 mm (15,7 cala) oraz potrójne kołnierzowe koła napinające (z przodu i z tyłu)

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub elektryczne
  • Pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • PAKIET ZWIĘKSZAJĄCY WYDAJNOŚĆ:
    • Pakiet zwiększający wydajność, wariant H3: układ hydrauliczny XHP, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego, elektroniczne ograniczanie prędkości (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
  • PAKIET KOMFORT:
    • Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i odszraniacz, boczne szyby, uchwyt na napoje, instalacja do montażu radia, fotel z zawieszeniem pneumatycznym (z wysokim oparciem, podgrzewany) i drzwi (szklane lub poliwęglanowe)

299D2 XHP Wyposażenie dodatkowe

Obrotowe światło ostrzegawcze

Podgrzewacz bloku silnika – 120 V

Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach

Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie

Wentylator sterowany temperaturowo o zmiennej prędkości obrotowej z funkcją biegu wstecznego

Przeciwwagi zewnętrzne

System Product Link™, komunikacja przez sieć telefonii komórkowej

Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)

Pełne gąsienice stalowe (uszczelnione i smarowane – SALT) z potrójnymi ostrogami przeciwpoślizgowymi; tylko jedna prędkość jazdy