< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 249D z układem podnoszenia pionowego ma większy zasięg i większą wysokość podnoszenia, co przekłada się na szybki i łatwy załadunek samochodów ciężarowych. W skład wyposażenia standardowego wchodzi podwozie z zawieszeniem, które zapewnia doskonałą przyczepność, zdolność do poruszania się po miękkim terenie, stabilność i prędkość, aby maszyna mogła wydajnie pracować w szerokim zakresie zastosowań i na różnych rodzajach podłoża.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Less
Moc użyteczna 65.8 KM 49.1 kW Less
Moc maksymalna – SAE J1995 67.1 KM 50.1 kW Less
Moc użyteczna wg normy SAE 1349 65.8 KM 49.1 kW Less
Pojemność skokowa 134.3 cale3 2.2 N Less
Średnica cylindra 3.3 cale 84.0 mm Less
Skok tłoka 3.9 cale 100.0 mm Less
Moc użyteczna ISO 9249 66.5 KM 49.6 kW Less
Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej 1500 obr./min wg normy SAE J1995 153.0 funt/stopę 208.0 Nm Less

Masy

Masa eksploatacyjna 7685.0 funty 3486.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Obciążenie destabilizujące 4600.0 funty 2087.0 kg Less
Siła odspajania, siłownik przechyłu 3963.0 funty 1798.0 kg Less
Znamionowe obciążenie robocze: 50% obciążenia destabilizującego 2300.0 funty 1044.0 kg Less
Znamionowe obciążenie robocze: 35% obciążenia destabilizującego 1610.0 funty 730.0 kg Less
Znamionowe obciążenie robocze: 50% obciążenia destabilizującego 2300.0 funty 1044.0 kg Less
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 2500.0 funty 1134.0 kg Less
Powierzchnia styku z podłożem (gąsienica 320 mm/12,6 cala) 1373.0 cale2 0.89 m2 Less
Powierzchnia styku z podłożem (gąsienica 400 mm/15,7 cala) 1716.0 cale2 1.11 m2 Less
Nacisk na podłoże (gąsienica 320 mm/12,6 cala) 5.6 psi 38.6 kPa Less
Nacisk na podłoże (gąsienica 400 mm/15,7 cala) 4.6 psi 31.7 kPa Less

Wymiary

Długość gąsienicy na podłożu 54.5 cale 1384.0 mm Less
Długość całkowita gąsienicy 71.2 cale 1808.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 80.3 cale 2039.0 mm Less
Prześwit 7.6 cale 194.0 mm Less
Kąt zejścia 34,5° 34,5° Less
Maksymalny kąt zrzutu 48° 48° Less
Długość bez łyżki 99.3 cale 2523.0 mm Less
Długość przy łyżce opuszczonej na podłoże 127.3 cale 3233.0 mm Less
Maksymalna wysokość całkowita 150.8 cale 3831.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 118.2 cale 3002.0 mm Less
Wysokość sworznia łyżki w położeniu transportowym 8.6 cale 219.0 mm Less
Zasięg przy zrzucie na maksymalnej wysokości podnoszenia 28.6 cale 727.0 mm Less
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 88.7 cale 2253.0 mm Less
Szerokość pojazdu (gąsienice 320 mm/12.6 cala) 66.0 cale 1676.0 mm Less
Szerokość pojazdu (gąsienice 400 mm/15,7 cala) 69.1 cale 1756.0 mm Less
Promień skrętu od środka – tył maszyny 57.4 cale 1458.0 mm Less
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 45.7 cale 1160.0 mm Less
Promień skrętu od środka – łyżka 81.1 cale 2060.0 mm Less
Maksymalny zasięg z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 51.8 cale 1317.0 mm Less
Kąt pochylenia do tyłu na maksymalnej wysokości 87,5° 87,5° Less
Zasięg sworznia łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 12.2 cale 311.0 mm Less

Układ hydrauliczny

Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Standardowo: Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Standardowo: Natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 18.0 gal/min 69.0 l/min Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Standardowo: Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 35.5 KM 26.5 kW Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ: Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ: Ciśnienie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 26.0 gal/min 99.0 l/min Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ: Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 50.9 KM 38.0 kW Less

Kabina

Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Konstrukcja FOPS, poziom II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Układ napędowy

Prędkość jazdy (do przodu lub do tyłu) 7.0 mile/h 11.2 km/h Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 3.2 gal. 12.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 2.6 gal. 10.0 N Less
Zbiornik paliwa 15.1 gal. 57.0 N Less
Układ hydrauliczny 11.9 gal. 45.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 9.0 gal. 34.0 N Less

Komfortowa kabina

Opcjonalna, najlepsza w branży, uszczelniona, hermetyczna kabina zapewnia czystsze i cichsze środowisko pracy z doskonałą widocznością osprzętu roboczego. Dostępny jest podgrzewany fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym wyposażony w regulowane joysticki sterujące, dzięki któremu maszyny serii D zajmują pozycję branżowego lidera w dziedzinie komfortu operatora.


Nowoczesny wyświetlacz

Opcjonalny nowoczesny wyświetlacz maksymalizuje wydajność maszyny i precyzję sterowania, umożliwiając regulowanie parametrów ruchu osprzętu roboczego, układu wyboru reakcji układu hydrostatycznego i sterowania biegami pełzającymi z poziomu ekranu. Udostępnia wiele języków i możliwość spersonalizowania konfiguracji ekranu, a ponadto współpracuje z systemem zabezpieczenia maszyny i z kamerą tylną.


Wysoka moc

Wysokosprawny układ napędowy zapewnia maksymalną wydajność dzięki wykorzystaniu: elektronicznego systemu zarządzania momentem obrotowym i ręcznego/nożnego, elektronicznego sterowania przepustnicą, w którym pedał przyspieszenia może pełnić również funkcję pedału zwalniania. Dostępny jest też układ hydrauliczny o dużym przepływie, dostosowany do pracy w warunkach wymagających uzyskania maksymalnej wydajności hydraulicznego osprzętu roboczego. Silnik Cat C2.2 z elektronicznym układem sterującym zapewnia dużą moc oraz moment obrotowy i spełnia wymagania EPA Tier 4 Final (USA), Stage IIIB (UE). Układ „inteligentnego poziomowania” (ILEV) firmy Caterpillar wykorzystuje najlepszą w branży technologię, umożliwia integrację i jest wyposażony w opcjonalne funkcje, takie jak: dwukierunkowy układ samopoziomowania, powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz pozycjonowanie osprzętu roboczego.


Podwozie z amortyzacją

Należące do wyposażenia standardowego niezależne zawieszenie na drążkach skrętnych, połączone z opcjonalnym układem kontroli komfortu jazdy, poprawia parametry pracy na nierównym podłożu, zapewniając lepsze utrzymywanie ładunku, zwiększoną wydajność i wyższy komfort pracy. Praca w szerszym zakresie zastosowań z opcjonalnymi gąsienicami o szerokim bieżniku, które zapewnią lepszą wydajność na śniegu, lepsze poruszanie się na miękkim terenie i mniejsze uszkadzanie gleby.


Niezwykła wszechstronność

Szeroka gama osprzętu roboczego Cat dostosowanego do różnych zastosowań czyni kompaktową ładowarkę gąsienicową najbardziej wszechstronną maszyną w każdym miejscu pracy.


Łatwość serwisowania

Dostęp z poziomu podłoża do wszystkich punktów obsługi codziennej i punktów serwisowych umożliwiających wykonanie rutynowych czynności konserwacyjnych przyczynia się do skrócenia czasu przestojów, a tym samym do podniesienia współczynnika wykorzystania maszyny.


249D Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 80 A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa regulowane światła halogenowe przednie i tylne, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 880 CCA

STANOWISKO OPERATORA
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin
  • Wskaźniki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy
  • Regulowany fotel pokryty tworzywem
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • System blokady układu sterowania: po opuszczeniu fotela przez operatora lub podniesieniu podłokietnika następuje wyłączenie układu hydraulicznego, wyłączenie przekładni hydrostatycznej i włączenie hamulca postojowego
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), otwarta, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12 V
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Regulowane joysticki sterujące
  • System zabezpieczenia przed kradzieżą z 6-przyciskową klawiaturą
  • Schowek z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny Cat C2.2 DIT spełniający wymagania norm Tier 4 Final/Stage IIIB dotyczące emisji spalin
  • Układ oczyszczania powietrza, dwa wkłady filtrujące, uszczelnienie promieniowe
  • Port pobierania próbek oleju S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Bagnetowy filtr paliwa i separator wody, z wymiennym wkładem
  • Chłodnica powietrza doładowującego/chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane przez układ hydrauliczny
  • Przekładnia hydrostatyczna, jedna prędkość jazdy
  • Zawieszenie – niezależne drążki skrętne (4)

INNE
  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości, do -36°C (-33°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
  • Układ hydrauliczny, standardowy lub o dużym przepływie
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub elektryczne
  • Pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • Zestaw wstępnego przygotowania na rynki UE (tylko w Europie)
  • Gąsienice gumowe ze stalowymi zabezpieczeniami – 320 mm (12,6 cala) lub 400 mm (15,7 cala)
  • Podwójne kołnierzowe koła napinające/pojedyncze kołnierzowe koła napinające
  • PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ:
    • Pakiet zwiększający wydajność H1: układ hydrauliczny o standardowym przepływie (bez układu samopoziomowania)
    • Pakiet zwiększający wydajność H2: układ hydrauliczny o standardowym przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), elektroniczne ograniczanie prędkości (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
    • Pakiet zwiększający wydajność H3: układ hydrauliczny o wysokim przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), elektroniczne ograniczanie prędkości (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
  • PAKIETY KOMFORT:
    • Otwarta konstrukcja ROPS (C0): fotel nieamortyzowany (bez pedału przyspieszenia, podsufitki, nagrzewnicy i drzwi)
    • Otwarta konstrukcja ROPS (C1): pedał przyspieszenia, podsufitka, uchwyt na napoje i możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) (bez nagrzewnicy i drzwi)
    • Zamknięta konstrukcja ROPS z nagrzewnicą (C2): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i układ odszraniania, boczne okna, uchwyt na napoje, przygotowanie do montażu radia, możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) i wyboru drzwi (szklane lub z poliwęglanu)
    • Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): C2 plus układ klimatyzacji

249D Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
  • Elementy sterujące obsługiwane za pomocą dłoni i stóp
  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Podgrzewacz bloku silnika – 120 V
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie
  • System Product Link™, komunikacja przez sieć telefonii komórkowej
  • Układ kontroli komfortu jazdy (Ride Control)
  • Nowoczesny wyświetlacz: pełnokolorowy 5-calowy wyświetlacz LCD, nowoczesny system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, ruchy osprzętu roboczego regulowane z poziomu ekranu, układ wyboru reakcji układu hydrostatycznego i sterowanie biegami pełzającymi; przygotowanie do wyposażenia w kamerę tylną
  • Zaawansowany wyświetlacz: z kamerą wsteczną (wyposażenie standardowe tylko w Europie)
  • Powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz funkcja pozycjonowania osprzętu roboczego
  • Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)