< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat 289D, wyposażona w układ podnoszenia pionowego, ma większy zasięg i większą wysokość podnoszenia, co przekłada się na szybki i łatwy załadunek samochodów ciężarowych. W skład wyposażenia standardowego wchodzi podwozie z zawieszeniem, które zapewnia doskonałą przyczepność, zdolność do poruszania się po miękkim terenie, stabilność i prędkość, aby maszyna mogła wydajnie pracować w szerokim zakresie zastosowań i na różnych rodzajach podłoża.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C3.3B DIT (z turbosprężarką) Cat C3.3B DIT (z turbosprężarką) Less
Moc użyteczna 72.9 KM 54.4 kW Less
Moc maksymalna 74.3 KM 55.4 kW Less
Moc maksymalna – SAE J1995 74.3 KM 55.4 kW Less
Moc użyteczna wg normy SAE 1349 72.9 KM 54.4 kW Less
Pojemność skokowa 203.0 cale3 3.3 N Less
Średnica cylindra 3.7 cale 94.0 mm Less
Skok tłoka 4.7 cale 120.0 mm Less

Masy

Masa eksploatacyjna 10533.0 funty 4778.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Powierzchnia styku z podłożem 2272.0 cale2 1.47 m2 Less
Nacisk na podłoże 4.6 psi 32.0 kPa Less
Obciążenie destabilizujące 7600.0 funty 3447.0 kg Less
Siła odspajania, siłownik przechyłu 7291.0 funty 3307.0 kg Less
Znamionowe obciążenie robocze: 50% obciążenia destabilizującego 3800.0 funty 1724.0 kg Less
Znamionowe obciążenie robocze: 35% obciążenia destabilizującego 2660.0 funty 1207.0 kg Less
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 4050.0 funty 1837.0 kg Less

Wymiary

Długość gąsienicy na podłożu 64.2 cale 1630.0 mm Less
Długość całkowita gąsienicy 83.8 cale 2129.0 mm Less
Długość przy łyżce opuszczonej na podłoże 146.2 cale 3714.0 mm Less
Długość bez łyżki 117.9 cale 2995.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 83.2 cale 2113.0 mm Less
Szerokość maszyny 78.0 cale 1981.0 mm Less
Maks. Wysokość całkowita 158.1 cale 4015.0 mm Less
Wysokość sworznia łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 125.1 cale 3178.0 mm Less
Wysokość sworznia łyżki w położeniu transportowym 7.5 cale 190.0 mm Less
Zasięg – maks. Wysokość podnoszenia/zrzut 30.0 cale 761.0 mm Less
Wysokość – maks. Wysokość podnoszenia/zrzut 94.0 cale 2387.0 mm Less
Prześwit 8.9 cale 226.0 mm Less
Kąt zejścia 33° 33° Less
Maksymalny kąt zrzutu 51° 51° Less
Promień skrętu mierzony od środka do tyłu maszyny 70.7 cale 1796.0 mm Less
Promień skrętu mierzony od środka maszyny do złącza 55.5 cale 1410.0 mm Less
Promień skrętu mierzony od środka maszyny do łyżki 88.8 cale 2256.0 mm Less
Maks. Zasięg z ramionami ustawionymi równolegle 50.0 cale 1270.0 mm Less
Kąt pochylenia do tyłu na maksymalnej wysokości 84° 84° Less
Zasięg sworznia łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 14.5 cale 369.0 mm Less

Układ hydrauliczny

Natężenie przepływu oleju hydraulicznego Standard Standard Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego XPS o dużym przepływie XPS o dużym przepływie Less
Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Moc układu hydraulicznego 44.0 KM 33.0 kW Less
Maks. Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Maks. Natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 32.0 gal/min 121.0 l/min Less
Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 76.0 KM 57.0 kW Less

Kabina

Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Konstrukcja FOPS, poziom II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Układ napędowy

Prędkość jazdy (do przodu lub do tyłu): Jedna prędkość 4.5 mile/h 7.2 km/h Less
Prędkość jazdy (do przodu lub do tyłu): Dwie prędkości 7.0 mile/h 11.3 km/h Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 3.7 gal. 14.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 3.0 gal. 11.0 N Less
Zbiornik paliwa 24.8 gal. 94.0 N Less
Układ hydrauliczny 13.7 gal. 52.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 10.3 gal. 39.0 N Less

Komfortowa kabina

Opcjonalna, najlepsza w branży, uszczelniona, hermetyczna kabina zapewnia czystsze i cichsze środowisko pracy z doskonałą widocznością osprzętu roboczego. Dostępny jest podgrzewany fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym wyposażony w regulowane joysticki sterujące, dzięki któremu maszyny serii D zajmują pozycję branżowego lidera w dziedzinie komfortu operatora.


Imponująca moc

Wysokosprawny układ napędowy zapewnia maksymalną wydajność dzięki wykorzystaniu: elektronicznego systemu zarządzania momentem obrotowym, standardowych dwóch prędkości jazdy i wyjątkowego w branży ręcznego/nożnego, elektronicznego sterowania przepustnicą, w którym pedał przyspieszenia może pełnić również funkcję pedału zwalniania. Silnik Cat C3.3B z elektronicznym układem sterującym zapewnia dużą moc oraz moment obrotowy i spełnia wymagania określone w normach EPA Tier 4 Final (USA), Stage IIIB (UE). Dostępny jest też układ hydrauliczny XPS o dużym przepływie, dostosowany do pracy w warunkach wymagających uzyskania maksymalnej wydajności hydraulicznego osprzętu roboczego.


Wszechstronność umożliwiająca wykonanie dowolnego zadania

Układ „inteligentnego poziomowania” (ILEV) firmy Caterpillar wykorzystuje najlepszą w branży technologię, umożliwia integrację i jest wyposażony w opcjonalne funkcje, takie jak: dwukierunkowy układ samopoziomowania, powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz pozycjonowanie osprzętu roboczego. Należące do wyposażenia standardowego niezależne zawieszenie na drążkach skrętnych, połączone z opcjonalnym układem kontroli komfortu jazdy, poprawia parametry pracy na nierównym podłożu, zapewniając lepsze utrzymywanie ładunku, zwiększoną wydajność i wyższy komfort pracy. Szeroka gama osprzętu roboczego Cat dostosowanego do różnych zastosowań czyni kompaktową ładowarkę gąsienicową najbardziej wszechstronną maszyną w każdym miejscu pracy.


Nowoczesny wyświetlacz

Opcjonalny nowoczesny wyświetlacz maksymalizuje wydajność maszyny i precyzję sterowania, umożliwiając regulowanie parametrów ruchu osprzętu roboczego, układu wyboru reakcji układu hydrostatycznego i sterowania biegami pełzającymi z poziomu ekranu. Wyświetlacz udostępnia wiele języków i możliwość spersonalizowania konfiguracji ekranu, a ponadto współpracuje z systemem zabezpieczenia maszyny i z kamerą tylną.


Łatwość serwisowania

Dostęp z poziomu podłoża do wszystkich punktów obsługi codziennej i punktów serwisowych umożliwiających wykonanie rutynowych czynności konserwacyjnych przyczynia się do skrócenia czasu przestojów, a tym samym do podniesienia współczynnika wykorzystania maszyny.


289D Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 80 A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa regulowane światła halogenowe przednie i tylne, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 880 CCA

STANOWISKO OPERATORA
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin
  • Wskaźniki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ oczyszczania spalin
  • Regulowany fotel pokryty tworzywem
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • System blokady układu sterowania: po opuszczeniu fotela przez operatora lub podniesieniu podłokietnika następuje wyłączenie układu hydraulicznego, wyłączenie przekładni hydrostatycznej i włączenie hamulca postojowego
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), otwarta, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12 V
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Regulowane joysticki sterujące
  • System zabezpieczenia przed kradzieżą z 6-przyciskową klawiaturą
  • Schowek z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Cat C3.3B: silnik wysokoprężny, spełniający wymogi emisji spalin określone w normach EPA Tier 4 Final (Stage IIIB w UE)
  • Układ oczyszczania powietrza, dwa wkłady filtrujące, uszczelnienie promieniowe
  • Port pobierania próbek oleju S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Bagnetowy filtr paliwa i separator wody, z wymiennym wkładem
  • Chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Sprężynowe, zwalniane hydraulicznie, mokre wielotarczowe hamulce postojowe
  • Przekładnia hydrostatyczna, dwie prędkości jazdy
  • Zawieszenie – niezależne drążki skrętne (4)

INNE
  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości, ochrona do -37°C (-34°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
  • Układ hydrauliczny, standardowy lub z dużym przepływem XPS
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub elektryczne
  • Pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • Gąsienice gumowe ze stalowymi zabezpieczeniami – 400 mm (15,7 cala) lub 450 mm (17,7 cala)
  • Podwójne kołnierzowe koła napinające z przodu/pojedyncze kołnierzowe koła napinające z tyłu lub potrójne kołnierzowe koła napinające z przodu i z tyłu
  • PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ:
    • Pakiet zwiększający wydajność H1: układ hydrauliczny o standardowym przepływie (bez układu samopoziomowania)
    • Pakiet zwiększający wydajność H2: przepływ standardowy, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), elektroniczne ograniczanie prędkości (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
    • Pakiet zwiększający wydajność H3: wysoki przepływ XPS, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), elektroniczne ograniczanie prędkości (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
  • PAKIETY KOMFORT:
    • Otwarta konstrukcja ROPS (C0): fotel nieamortyzowany (bez pedału przyspieszenia, podsufitki, nagrzewnicy i drzwi)
    • Otwarta konstrukcja ROPS (C1): pedał przyspieszenia, podsufitka, uchwyt na napoje i możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) (bez nagrzewnicy i drzwi)
    • Zamknięta konstrukcja ROPS z nagrzewnicą (C2): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i układ odszraniania, boczne okna, uchwyt na napoje, przygotowanie do montażu radia, możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) i wyboru drzwi (szklane lub z poliwęglanu)
    • Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): C2 plus układ klimatyzacji

289D Wyposażenie dodatkowe

Elementy sterujące obsługiwane za pomocą dłoni i stóp

Przeciwwagi zewnętrzne

Obrotowe światło ostrzegawcze

Podgrzewacz bloku silnika – 120 V

Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach

Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie

Wysokowydajny akumulator, 1000 CCA

System Product Link™, komunikacja przez sieć telefonii komórkowej

Układ kontroli komfortu jazdy (Ride Control)

Nowoczesny wyświetlacz: pełnokolorowy 5-calowy wyświetlacz LCD, nowoczesny system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, ruchy osprzętu roboczego regulowane z poziomu ekranu, układ wyboru reakcji układu hydrostatycznego i sterowanie biegami pełzającymi; przygotowanie do wyposażenia w kamerę tylną

Nowoczesny wyświetlacz: obejmuje kamerę tylną

Powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz funkcja pozycjonowania osprzętu roboczego

Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)