< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Kompaktory Cat do prac na wysypiskach są wytrzymałe i trwałe, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Dzięki optymalizacji wydajności i uproszczeniu obsługi technicznej nasze maszyny umożliwiają sprawniejszą i bezpieczniejszą pracę. Zaprezentowany w 1972 roku model 816 jest branżowym liderem od ponad 40 lat. Ponieważ koncentrujemy swoje wysiłki na pomaganiu klientom w osiąganiu sukcesów, podczas projektowania maszyn nowej serii zawsze wykorzystujemy wcześniejsze doświadczenia. Model 816K kontynuuje tę tradycję w dziedzinach takich, jak niezawodność, sprawność, bezpieczeństwo, komfort pracy, łatwość obsługi technicznej i wydajność.

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 284.0 KM 212.0 kW Less
Moc użyteczna 248.0 KM 185.0 kW Less
Model silnika Silnik Cat® C7.1 ACERT™ skonfigurowany dla dwóch opcji emisji Silnik Cat® C7.1 ACERT™ skonfigurowany dla dwóch opcji emisji Less
Przyrost momentu obrotowego 52.0 % 52.0 % Less
Średnica cylindra 4.1 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.3 cale 135.0 mm Less
Pojemność skokowa 427.8 cale3 7.01 l Less
Norma emisji spalin Zgodność z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/odpowiednik normy Stage IIIA (UE). Zgodność z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/odpowiednik normy Stage IIIA (UE). Less
Wysoka prędkość obrotowa biegu jałowego 2270.0 obr./min 2270.0 obr./min Less
Niska prędkość obrotowa biegu jałowego 800.0 obr./min 800.0 obr./min Less
Moc znamionowa (SAE J1349) – Tier 4 Final/Stage IV 248.0 KM 185.0 kW Less
Moc znamionowa (Net ISO 9249) – Tier 4 Final/Stage IV 248.0 KM 185.0 kW Less
Moc maksymalna (SAE J1995) – Tier 4 Final/Stage IV 284.0 KM 212.0 kW Less
Moc maksymalna (ISO 14396) – Tier 4 Final/Stage IV 274.0 KM 204.0 kW Less
Maksymalny użyteczny moment obrotowy przy 1400 obr./min – Tier 4 Final/Stage IV 899.0 funt/stopę 1219.0 Nm Less
Moc znamionowa (SAE J1349) – odpowiednik Tier 3/Stage IIIA 249.0 KM 186.0 kW Less
Moc znamionowa (Net ISO 9249) – odpowiednik Tier 3/Stage IIIA 249.0 KM 186.0 kW Less
Moc maksymalna (SAE J1995) – odpowiednik Tier 3/Stage IIIA 286.0 KM 213.0 kW Less
Moc maksymalna (ISO 14396) – odpowiednik Tier 3/Stage IIIA 275.0 KM 205.0 kW Less
Maksymalny użyteczny moment obrotowy przy 1400 obr./min – odpowiednik Tier 3/Stage IIIA 749.0 funt/stopę 1016.0 Nm Less
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. bez obniżania wartości znamionowych silnika 9842.52 stopy 3000.0 m Less

Przekładnia

Typ przekładni Planetarna – Powershift – ECPC Planetarna – Powershift – ECPC Less
Prędkości jazdy: do przodu – 1. bieg 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
Prędkości jazdy: do przodu – 2. bieg 6.8 mile/h 10.9 km/h Less
Prędkości jazdy: do tyłu – 1. bieg 4.3 mile/h 7.0 km/h Less
Prędkości jazdy: do tyłu – 2. bieg 7.8 mile/h 12.5 km/h Less

Układ hydrauliczny

Siłownik dwustronnego działania: układ podnoszenia, średnica cylindra i skok tłoczyska 120 mm × 915 mm (4,7 cala × 36,0 cala) 120 mm × 915 mm (4,7 cala × 36,0 cala) Less
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego 3190.0 psi 22000.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie zasilania 2930.0 psi 20200.0 kPa Less
Wydatek pompy przy 2111 obr./min 23.5 gal/min 89.0 l/min Less

Osie

Przód Planetarna – stała Planetarna – stała Less
Kąt wychylenia ±6° ±6° Less
Tył Planetarna – wahliwa Planetarna – wahliwa Less

Hamulce

Hamulec postojowy Bęben i okładzina hamulcowa, zaciskanie siłą sprężyn, zwalnianie hydrauliczne Bęben i okładzina hamulcowa, zaciskanie siłą sprężyn, zwalnianie hydrauliczne Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 132.1 gal. 500.0 l Less
Układ chłodzenia – Tier 4 Final/Stage IV 21.4 gal. 81.0 l Less
Przekładnia 14.8 gal. 56.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 11.4 gal. 43.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 11.4 gal. 43.0 l Less
Zbiornik na płyn DEF (tylko Tier 4 Final/Stage IV) 4.2 gal. 16.0 l Less
Skrzynia korbowa silnika 5.28 gal. 20.0 l Less
Wyłącznie zbiornik hydrauliczny 19.8 gal. 75.0 l Less
Układ chłodzenia – odpowiednik Tier 3/Stage IIIA 19.3 gal. 73.0 l Less
Uwaga Specyfikacja paliwa i oleju do wszystkich silników wysokoprężnych pojazdów nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych i spełniających wymagania norm EPA Tier 4 Final i Stage IV – olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) zawierający maksymalnie 15 ppm siarki dla EPA i 10 ppm (mg/kg) siarki dla UE. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa typu biodiesel wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) — 15 ppm (mg/kg) lub mniej — w proporcji do poziomu B20, o ile paliwo biodiesel spełnia wymagania normy ASTM D7467. – Olej Cat DEO-ULS™ lub olej zgodny ze specyfikacją Cat ECF-3, API CJ-4 oraz ACEA E9. – Płyn DEF, który spełnia wszystkie kryteria określone w normie ISO 22241-1. Specyfikacja paliwa i oleju do wszystkich silników wysokoprężnych pojazdów nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych i spełniających wymagania norm EPA Tier 4 Final i Stage IV – olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) zawierający maksymalnie 15 ppm siarki dla EPA i 10 ppm (mg/kg) siarki dla UE. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa typu biodiesel wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) — 15 ppm (mg/kg) lub mniej — w proporcji do poziomu B20, o ile paliwo biodiesel spełnia wymagania normy ASTM D7467. – Olej Cat DEO-ULS™ lub olej zgodny ze specyfikacją Cat ECF-3, API CJ-4 oraz ACEA E9. – Płyn DEF, który spełnia wszystkie kryteria określone w normie ISO 22241-1. Less

Masy

Masa eksploatacyjna 56899.0 funty 25809.0 kg Less

Kabina z pakietem wyciszającym

Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) (Tier 4 Final/Stage IV) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) (odpowiednik Tier 3/Stage IIIA) 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Kabina standardowa

Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) (Tier 4 Final/Stage IV) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) (odpowiednik Tier 3/Stage IIIA) 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less

Specyfikacje robocze

Maksymalna masa eksploatacyjna (Tier 4 Final/Stage IV) 56899.0 funty 25809.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna (odpowiednik Tier 3 Final/Stage IIIA) 56308.0 funty 25541.0 kg Less

Wymiary (przybliżone)

Wysokość do szczytu rury wydechowej 11.5 stopy 3497.0 mm Less
Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 8.9 stopy 2720.0 mm Less
Prześwit między podłożem a zderzakiem 2.7 stopy 818.0 mm Less
Odległość od zaczepu do środka osi przedniej 5.5 stopy 1675.0 mm Less
Rozstaw osi 11.0 stopy 3350.0 mm Less
Szerokość nad kołami 131.4 stopy 3338.0 mm Less
Wysokość do szczytu światła ostrzegawczego 14.3 stopy 4368.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do zderzaka 6.5 stopy 1990.0 mm Less
Długość całkowita (maksymalna) 26.4 stopy 8058.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 12.7 stopy 3878.0 mm Less
Wewnętrzny promień skrętu (koła) 8.9 stopy 2700.0 mm Less
Wewnętrzny promień skrętu (lemiesz) 9.5 stopy 2910.0 mm Less
Zewnętrzny promień skrętu (lemiesz) 21.2 stopy 6473.0 mm Less
Prześwit 1.7 stopy 516.0 mm Less

Układ hydrauliczny — kierowanie maszyną

Średnica cylindra 4.0 cale 101.6 mm Less
Maksymalny wydatek 147 l/min przy 2111 obr./min (38,8 gal./min przy 2111 obr./min) 147 l/min przy 2111 obr./min (38,8 gal./min przy 2111 obr./min) Less
Ograniczenie ciśnienia w układzie kierowniczym 4003.0 psi 27600.0 kPa Less
Układ kierowniczy — obwód Z funkcją wykrywania obciążenia i zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Z funkcją wykrywania obciążenia i zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Less
Układ kierowniczy — pompa Tłok – konstrukcja o zmiennym wydatku Tłok – konstrukcja o zmiennym wydatku Less
Skok tłoka 23.5 cale 597.0 mm Less
Kąt skrętu w przegubie 84.0 stopnie 84.0 stopnie Less

Lemiesze

Szerokość — długość odkładnicy 11.75 stopy 3580.0 mm Less
Wysokość z krawędzią tnącą i osłoną 6.4 stopy 1961.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania 1.2 stopy 362.0 mm Less
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże 3.7 stopy 1140.0 mm Less
Szerokość nad nakładkami 12.0 stopy 3656.0 mm Less

Koła

Kołki typu Paddle – masa (zespół) 13126.0 funty 5954.0 kg Less
Kołki typu Paddle – średnica zewnętrzna 67.6 cale 1717.0 mm Less
Kołki typu Paddle – średnica bębna 55.1 cale 1400.0 mm Less
Kołki typu Paddle – szerokość bębna 40.0 cale 1016.0 mm Less
Kołki typu Paddle – liczba kołków w rzędzie 5 5 Less
Kołki typu Paddle – liczba kołków w kole 20 20 Less
Kołki typu Paddle – wymienne Spawana Spawana Less
Kołki typu Paddle – szerokość nad bębnami 131.4 cale 3338.0 mm Less
Kołki typu Paddle – wysokość kołka 6.25 cale 159.0 mm Less
Kołki typu Plus – masa (zespół) 13982.0 funty 6342.0 kg Less
Kołki typu Plus – średnica zewnętrzna 67.6 cale 1717.0 mm Less
Kołki typu Plus – średnica bębna 55.1 cale 1400.0 mm Less
Kołki typu Plus – szerokość bębna 40.0 cale 1016.0 mm Less
Kołki typu Plus – liczba kołków w rzędzie 5 5 Less
Kołki typu Plus – liczba kołków w kole 20 20 Less
Kołki typu Plus – wymienne Spawana Spawana Less
Kołki typu Plus – szerokość nad bębnami 131.4 cale 3338.0 mm Less
Kołki typu Plus – wysokość kołka 6.25 cale 159.0 mm Less
Koła typu Combo – masa (zespół) 13554.0 funty 6148.0 kg Less
Koła typu Combo – średnica zewnętrzna 67.6 cale 1717.0 mm Less
Koła typu Combo – średnica bębna 55.1 cale 1400.0 mm Less
Koła typu Combo – szerokość bębna 40.0 cale 1016.0 mm Less
Koła typu Combo – liczba kołków w rzędzie 5 5 Less
Koła typu Combo – liczba kołków w kole 20 20 Less
Koła typu Combo – wymienne Spawana Spawana Less
Koła typu Combo – szerokość nad bębnami 131.4 cale 3338.0 mm Less
Koła typu Combo – wysokość kołka 6.25 cale 159.0 mm Less

Wydajność i efektywność

Zintegrowane układy maszyny zapewniają żądaną wydajność i efektywność.


Elementy konstrukcyjne

Zbudowane od podstaw, aby umożliwić pracę nawet w najtrudniejszych warunkach.


Silnik i układ napędowy

Większa sprawność pracy dzięki wyższej mocy i pełniejszej kontroli.


Koła i kołki

Więcej opcji do wybranego zastosowania.


Stanowisko operatora

Najwyższy w tej klasie maszyn poziom komfortu i ergonomii.


Zintegrowane technologie

Monitoruj, kontroluj i usprawniaj sposób wykonywania prac.


Ochrona przed odpadami

Maksymalny czas pracy bez przestojów i duża trwałość mają ogromne znaczenie dla Twoich wyników finansowych.


Bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet.


Zrównoważone rozwiązania

Dbałość o ochronę środowiska naturalnego.


Obsługa serwisowa

Wydłużenie czasu pracy bez przestojów przez skrócenie czasu obsługi technicznej.


Wsparcie dla klientów

Dealerzy Cat wiedzą, jak zmaksymalizować wydajność maszyn.


Koszty eksploatacji

Oszczędzaj czas i pieniądze, mądrze planując swoją pracę.


816K Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Zwiększająca wydajność strategia sterowania elektronicznego (APECS)
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem
  • Zamknięte mokre hamulce wielotarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Cat (tylko Tier 4 Final/Stage IV)
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
  • Silnik Cat C7.1 z technologią ACERT (skonfigurowany do dwóch opcji emisji): – Tier 4 Final/Stage IV – Tier 3/Stage IIIA
  • Wentylator silnika napędzany silnikiem (zasysający)
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica powietrzna paliwa
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Tłumik (pod pokrywą komory silnika) (tylko odpowiednik Tier 3/Stage IIIA)
  • Rdzeń chłodnicy
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Blokada przepustnicy
  • Planetarna skrzynia biegów, 2 biegi do przodu i 2 do tyłu
  • Przekładnia hydrokinetyczna

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator (150 A)
  • Akumulatory bezobsługowe
  • Układ elektryczny (24 V)
  • Główny rozłącznik z blokadą dostępny z poziomu podłoża
  • Sygnalizacja ostrzegawcza nieprzełączana (typu LED, stroboskopowa)
  • Oświetlenie (przednie i tylne)
  • Rozrusznik elektryczny
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego

STANOWISKO OPERATORA
  • Gniazdo elektryczne 12 V do zasilania telefonu komórkowego lub komputera przenośnego
  • Możliwość mapowania AccuGrade™
  • Klimatyzator ze skraplaczem montowanym na dachu
  • Hermetyczna, wyciszona kabina
  • Kamera tylna
  • Wieszaki na kurtkę i kask
  • Sterowanie dotykowe zmianą ustawień
  • Podnoszone podłokietniki
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Elementy sterujące układu hydraulicznego (montowane w podłodze)
  • Hydrauliczna blokada osprzętu
  • Oprzyrządowanie, wskaźniki: – Poziom płynu DEF (tylko Tier 4 Final/Stage IV) – Temperatura cieczy chłodzącej silnik – Poziom paliwa – Temperatura oleju hydraulicznego – Prędkościomierz/obrotomierz – Temperatura przekładni hydrokinetycznej
  • Kontrolki ostrzegawcze: – Trzystopniowy układ ostrzegania o ruchu i pracy maszyny – Ciśnienie oleju w układzie hamulcowym – Układ elektryczny, niskie napięcie – Alarm z kontrolką sygnalizującą usterkę silnika – Stan hamulca postojowego
  • Wewnętrzna czterosłupkowa konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny i przed spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS)
  • Oświetlenie kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Lusterko wewnętrzne, panoramiczne
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Radioodtwarzacz przygotowany do montażu CB
  • Miejsce do zamontowania radioodtwarzacza: – Antena – Głośniki – Przetwornica (12 V, 10–15 A)
  • Zwijany pas bezpieczeństwa z sygnalizacją niezapięcia, o szerokości 76 mm (3 cale)
  • Układ sterowania STIC z możliwością zablokowania
  • Osłona przeciwsłoneczna z przodu
  • Przyciemnione szyby
  • Wskaźnik włączonego biegu
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS): – Wyświetlacz graficzny – Zewnętrzny port danych – Profile osobiste operatora – Lampka sygnalizatora zdarzeń na kracie tylnej
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył): – Wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przód/tył)

OSŁONY
  • Osłony osi (przedniej i tylnej)
  • Osłony okien kabiny
  • Osłony skrzyni korbowej i układu napędowego, na zawiasach
  • Osłona wału napędowego
  • Osłona chłodnicy
  • Pręty zgarniające

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Płyn niezamarzający, wstępnie przygotowany roztwór o zwiększonej trwałości i stężeniu 50% (–34°C/–29°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Wskaźnik poziomu płynu DEF (tylko Tier 4 Final/Stage IV)
  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych (zamykane)
  • Ekologiczne zawory spustowe oleju silnikowego, cieczy chłodzącej, oleju przekładniowego i oleju hydraulicznego
  • Silnik, skrzynia korbowa; wymiana oleju co 500 motogodzin, używany olej CJ-4
  • Wyjście awaryjne
  • Przygotowanie do montażu układu przeciwpożarowego
  • Zbiornik paliwa o pojemności 500 l (132 gal.)
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Przewody Cat XT™
  • Chłodnice oleju hydraulicznego, silnikowego oraz przekładniowego
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Hydrauliczny system filtracji całkowitej
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Rura wydechowa z dyszą Venturiego

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – STANOWISKO PRACY OPERATORA
  • Szyba (okno): – mocowanie standardowe lub z użyciem uszczelek gumowych
  • Zespół klaksonów (standardowy)
  • Zespół klaksonów (trąbka)
  • Światła – kabina – standardowe lub LED
  • Lusterka – kabina – standardowe lub podgrzewane
  • Filtr wstępny – kabina: – standardowa lub aktywna
  • Fotel – kabina – standardowy lub z podgrzewaniem i wentylacją

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – UKŁAD NAPĘDOWY
  • Osie: – Konfiguracja osi (przednia NoSPIN) – Konfiguracja osi (tylna NoSPIN) – Konfiguracja osi (przednia i tylna NoSPIN)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – KONFIGURACJE SPECJALNE
  • Filtry wstępne silnika – odśrodkowe lub dwustopniowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – LEMIESZE
  • Konfiguracja spycharki — standardowa (bez lemiesza)
  • Konfiguracja spycharki — lemiesz prosty
  • Konfiguracja spycharki — przechylany (bez lemiesza)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – TECHNOLOGIE
  • Product Link: – GSM, łączność satelitarna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – KOŁA I BELKA CZYSZCZĄCA
  • Koła i kołki: – konfiguracja koła (kołek Plus 6,25 cala) – konfiguracja koła (kołek Paddle 6,25 cala) – konfiguracja koła (kołek Plus i Paddle 6,25 cala) – koła, nakładka rozdrabniająca
  • Zespół belki – belka czyszcząca (palce i pręt zgarniający)

816K Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO OPERATORA
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Płyn niezamarzający do –50ºC (–58ºF)

KONFIGURACJE SPECJALNE MASZYNY
  • Silnik: – pakiet wyciszający

WSPOMAGANIE ROZRUCHU
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 120 V
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 240 V

INNE
  • Naklejka (ANSI) (tylko Tier 4 Final/Stage IV)
  • Certyfikacja UE (tylko Tier 4 Final/Stage IV)
  • Płyta – rok produkcji (tylko odpowiednik Tier 3/Stage IIIA)