816F serii 2

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model 816F2 jest wyjątkowo wszechstronną maszyną, zbudowaną z zachowaniem dbałości o najwyższą jakość. Jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, jakie zazwyczaj panują na wysypiskach.

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 253.0 KM 189.0 kW Less
Moc użyteczna 232.0 KM 173.0 kW Less
Model silnika Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Moc użyteczna (ISO 3046-2) 232.0 KM 173.0 kW Less
Moc użyteczna ISO 9249 235.0 KM 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 KM 173.0 kW Less
80/1269/EWG 235.0 KM 175.0 kW Less
Przyrost momentu obrotowego 19.0 % 19.0 % Less
Średnica cylindra 4.4 cale 112.0 mm Less
Skok tłoka 5.9 cale 149.0 mm Less
Pojemność skokowa 537.0 cale3 8.8 N Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 5.9 mile/h 9.5 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.0 mile/h 6.3 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 6.6 mile/h 10.6 km/h Less

Układ hydrauliczny

Wydatek pompy łopatkowej przy 2015 obr./min i ciśnieniu 6900 kPa (1000 psi) 29.6 gal/min 112.0 l/min Less
Nastawa zaworu nadmiarowego 2248.0 psi 15500.0 kPa Less
Średnica x skok siłownika podnoszenia 120,65 mm x 913,9 mm 4,75 cala x 36 cali 120,65 mm x 913,9 mm 4,75 cala x 36 cali Less

Osie

Przód Stała Stała Less
Tylna wahliwa ±8° ±8° Less

Hamulce

Normy Zgodne z wymogami agencji OSHA Zgodne z wymogami agencji OSHA Less

Koła – kołki typu Plus wykonane z materiału odpornego na ścieranie (ARM)

Szerokość bębna 3.33 stopy 1016.0 mm Less
Średnica bębna 4.25 stopy 1300.0 mm Less
Liczba kołków na koło 20 20 Less

Koła – układ daszkowy, łopatki rozdrabniające

Szerokość bębna 3.33 stopy 1016.0 mm Less
Średnica bębna 4.25 stopy 1300.0 mm Less
Liczba łopatek na koło 20 20 Less

Lemiesz prosty

Szerokość nad nakładkami 11.9 stopy 3657.0 mm Less
Długość odkładnicy 11.67 stopy 3556.0 mm Less
Wysokość 6.27 stopy 1914.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 117.8 gal. 446.0 N Less
Układ chłodzenia 14.5 gal. 55.0 N Less
Skrzynia korbowa 9.0 gal. 34.0 N Less
Przekładnia 13.2 gal. 50.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 11.4 gal. 43.0 N Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 11.4 gal. 43.0 N Less
Układ hydrauliczny (ze zbiornikiem) 36.2 gal. 137.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 23.2 gal. 88.0 N Less

Masy

Masa eksploatacyjna 52364.0 funty 23748.0 kg Less

Kabina

Konstrukcja ROPS/FOPS Spełnia wymogi norm SAE i ISO Spełnia wymogi norm SAE i ISO Less

Poziom hałasu

Normy Spełnia wymogi obowiązujących norm dotyczących emisji hałasu Spełnia wymogi obowiązujących norm dotyczących emisji hałasu Less

Specyfikacje robocze

Prześwit 1.5 stopy 456.0 mm Less

Wymiary (przybliżone)

Wysokość do szczytu kabiny z klimatyzacją 12.75 stopy 3801.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 11.36 stopy 3462.0 mm Less
Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 8.16 stopy 2489.0 mm Less
Prześwit między podłożem a zderzakiem 2.64 stopy 804.0 mm Less
Prześwit między podłożem a prętami zgarniającymi 2.13 stopy 650.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi zderzaka 6.22 stopy 1896.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do przegubu 5.5 stopy 1675.0 mm Less
Rozstaw osi 10.9 stopy 3350.0 mm Less
Długość, lemiesz opuszczony na podłoże 25.76 stopy 7854.0 mm Less
Szerokość nad kołami 10.95 stopy 3338.0 mm Less
Szerokość między nakładkami lemiesza 11.99 stopy 3657.0 mm Less
Promień skrętu – zewn., przy nakładkach 21.21 stopy 6464.0 mm Less
Szerokość lemiesza prostego 11.67 stopy 3556.0 mm Less
Szerokość bębna 3.33 stopy 1016.0 mm Less
Prześwit 1.49 stopy 456.0 mm Less

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami i układ chłodzenia

Konstrukcja zapewniająca ciągłość pracy w ekstremalnie trudnych warunkach panujących na wysypiskach śmieci


Koła i kołki

Firma Caterpillar oferuje szeroką gamę kołków i łopatek, które po przyspawaniu do naszych kół stalowych spełniają z nawiązką oczekiwania klientów. Niezależnie od wybranego modelu są one częścią konstrukcji kompaktora, która jako całość zapewnia maksymalną wydajność, wysoką sprawność i sprawne ugniatanie materiału.


Układ napędowy

Układ napędowy Cat: niezrównana wydajność i niezawodność


Lemiesze do pracy na wysypiskach

Dostępne są różne typy lemieszy, dzięki czemu każdy klient może wybrać model najlepiej dopasowany do swoich potrzeb.


Stanowisko operatora

Wysoki komfort i pełna kontrola nad maszyną – najwyższej jakości stanowisko operatora przyczynia się do wzrostu wydajności


Obsługa serwisowa

Konserwacja musi być prosta, a dostęp – wygodny


Kompleksowa obsługa klienta

Kupując maszynę marki Cat, zyskuje się jednocześnie pełne zaangażowanie prawdziwych ekspertów w dziedzinie maszyn i osprzętu do prac na wysypiskach – firmy Caterpillar i sieci dealerów Caterpillar.


816F serii 2 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator (80 A)
  • Akumulatory bezobsługowe (2 szt.)
  • Złącza diagnostyczne
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie, tylne i zamontowane na kabinie)
  • Układ rozruchu i ładowania (24 V)
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego

OSŁONY
  • Osi (przedniej i tylnej)
  • Wał napędowy
  • Skrzyni korbowej (mocowana na zawiasach)
  • Zbiornik oleju hydraulicznego
  • Układ napędowy
  • Siłownika układu kierowniczego

STANOWISKO OPERATORA
  • Klimatyzacja (montowana na dachu)
  • Układ sterowania lemieszem, z blokadą
  • Kabina, hermetyczna i wyciszona (z konstrukcją ROPS/FOPS)
  • Wieszak na ubranie
  • Zapalniczka i popielniczka
  • Układ monitorowania firmy Caterpillar
  • Oświetlenie kabiny
  • Bezpieczniki płaskie (w kabinie)
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson, elektryczny (w kierownicy)
  • Hydrauliczny układ kierowniczy
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Lusterka wsteczne (wewnętrzne)
  • Fotel z zawieszeniem mechanicznym KAB
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył)

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Zamknięte mokre hamulce tarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne
  • Silnik Cat® C9 ACERT™
  • Wentylator silnika (zasysający)
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Tłumik
  • Modułowa chłodnica nowej generacji (NGMR)
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Przekładnia hydrokinetyczna
  • Przekładnia planetarna (2 biegi do przodu i 2 do tyłu)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Uszczelnienia czołowe o-ring/złącza Cat
  • Przewody giętkie XT™
  • Chłodnice
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Pokrywa silnika, metalowa z zamykanymi drzwiczkami serwisowymi
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Pręty zgarniające (przy wszystkich kołach)
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Koła (1016 mm/40 cali) z przyspawanymi kołkami typu Plus i skrośnie przedłużoną obręczą wewnętrzną

SPYCHARKA
  • Lemiesz spycharki, układy hydrauliczne i układ zawieszenia osprzętu nie należą do wyposażenia standardowego.

PŁYN NIEZAMARZAJĄCY
  • Gotowy 50-procentowy roztwór cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości, który zapewnia ochronę przed zamarzaniem do –34°C (–29°F)