< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Kompaktor do prac na wysypiskach 836H

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 553.84 KM 413.0 kW Less
Moc użyteczna 506.0 KM 372.0 kW Less
Model silnika C18 ACERT C18 ACERT Less
Napęd bezpośredni – moc maksymalna 523.0 KM 390.0 kW Less
Napęd bezpośredni – moc na kole zamachowym 468.0 KM 349.0 kW Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – moc maksymalna 554.0 KM 413.0 kW Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – moc na kole zamachowym 499.0 KM 372.0 kW Less
Moc na kole zamachowym 506.0 KM 372.0 kW Less
Moc użyteczna ISO 9249 506.0 KM 372.0 kW Less
Napęd bezpośredni – przyrost momentu obrotowego 37.0 % 37.0 % Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – przyrost momentu obrotowego 36.0 % 36.0 % Less
Średnica cylindra 5.71 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1104.53 cale3 18.1 l Less

Przekładnia

Napęd bezpośredni – 1. bieg do jazdy w przód 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
Napęd bezpośredni – 2. bieg do jazdy w przód 6.8 mile/h 10.9 km/h Less
Napęd bezpośredni – 1. bieg wsteczny 4.0 mile/h 6.4 km/h Less
Napęd bezpośredni – 2. bieg wsteczny 7.1 mile/h 11.4 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg do jazdy w przód 3.6 mile/h 5.8 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg do jazdy w przód 6.4 mile/h 10.3 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 1. bieg wsteczny 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
Napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – 2. bieg wsteczny 6.7 mile/h 10.8 km/h Less

Układ hydrauliczny

Nastawa zaworu nadmiarowego 3495.41 psi 24100.0 kPa Less
Średnica x skok siłownika podnoszenia 139,75 mm x 1021 mm 5,5 cala x 40,2 cala 139,75 mm x 1021 mm 5,5 cala x 40,2 cala Less

Osie

Przód Planetarna, stała Planetarna, stała Less
Tylna wahliwa ±6° ±6° Less

Koła – kołki typu Plus wykonane z materiału odpornego na ścieranie

Szerokość bębna 4.59 stóp 1400.0 mm Less
Średnica bębna 5.64 stóp 1720.0 mm Less
Średnica z kołkami 6.73 stóp 2050.0 mm Less
Liczba kołków na koło 35 35 Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 209.49 gal. 793.0 l Less
Układ chłodzenia 28.27 gal. 107.0 l Less
Skrzynia korbowa 15.85 gal. 60.0 l Less
Przekładnia 21.93 gal. 83.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 49.14 gal. 186.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 50.19 gal. 190.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 36.19 gal. 137.0 l Less

Masy

Masa eksploatacyjna 118388.09 funty 53700.0 kg Less

Poziom hałasu

Normy Spełnia wymogi norm ANSI/SAE i ISO. Spełnia wymogi norm ANSI/SAE i ISO. Less

Wymiary (przybliżone)

Wysokość do szczytu kabiny z klimatyzacją 14.92 stóp 4549.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 13.64 stóp 4157.0 mm Less
Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 10.5 stóp 3201.0 mm Less
Prześwit między podłożem a przeciwwagą 1.95 stóp 593.0 mm Less
Prześwit między podłożem a zderzakiem 3.36 stóp 1025.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 10.28 stóp 3132.0 mm Less
Odległość od zaczepu do środka osi przedniej 7.46 stóp 2275.0 mm Less
Rozstaw osi 179.13 stóp 4550.0 mm Less
Długość, lemiesz opuszczony na podłoże 33.41 stóp 10182.0 mm Less
Szerokość nad kołami 14.0 stóp 4280.0 mm Less
Prześwit 23.35 cale 593.0 mm Less

Ochrona przed odpadami

Maszyny 836H są wyposażone w wiele zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami, które ograniczają ilość gromadzących się odpadów i zwiększają wydajność układu chłodzenia poprzez uniemożliwienie przedostawania się śmieci do komory silnika.


Rozwiązania specjalne do prac na wysypiskach

System osłon osi Cat oraz lemiesze dopasowane do potrzeb miejsca pracy – od spychania odpadów do utrzymywania w czystości obszarów składowania.


Układ napędowy

Silnik Cat C18 MEUI z technologią ACERT® jest zgodny z wymogami norm emisji spalin EPA (USA)/Stage III (UE). Planetarna skrzynia biegów Cat Powershift i przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym wirnika pompy zapewniają precyzyjną i wydajną pracę, a jednocześnie ograniczają zużycie opon.


Koła i kołki

Koła Cat są zaprojektowania w celu uzyskania dużej wydajności i uzupełniają system osłon osi oraz układu napędowego. Maszyny 836H, wyposażone w kołki typu Plus oraz ostrza rozdrabniające, umożliwiają wydajne zagęszczanie oraz doskonałą przyczepność i stabilność na zboczach.


Hydraulika

W modelu 836H zastosowano łatwy w obsłudze elektrohydrauliczny układ sterowania zwiększający wygodę operatora. Nowy układ automatycznej regulacji położenia lemiesza przyczynia się do zwiększenia wydajności maszyny.


Elementy sterowania

Nowoczesna kabina pozwala pracować z dużą wydajnością i w komfortowych warunkach. Niższy poziom hałasu, doskonała wentylacja, przestronność oraz dotykowe elementy sterowania lemieszem przekładają się na większą wydajność.


Stanowisko operatora

Konstrukcja kabiny modelu 836H przyczynia się do zwiększenia komfortu i wydajności pracy operatora. Zaletami kabiny są doskonała widoczność otoczenia i poprawiona wentylacja, ergonomicznie ukształtowane i rozmieszczone elementy sterujące i przygotowanie do zamontowania radia dwukierunkowego. Całość uzupełniają wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami, które mogą działać w trybie pracy przerywanej.


Obsługa serwisowa

W maszynie zastosowano wiele rozwiązań ułatwiających obsługę techniczną, m.in.: drzwiczki serwisowe na zawiasach, łatwo dostępne punkty obsługowe, wygodnie rozmieszczone wzierniki kontrolne, płaskie bezpieczniki i wydzielony układ chłodzenia. Obsługa techniczna została ułatwiona poprzez wyposażenie skrzyni biegów w nowe zewnętrzne porty pomiaru ciśnień


Kompleksowa obsługa klienta

Dealerzy Cat oferują szeroką gamę usług, które mogą być objęte umową serwisową przy zakupie maszyny. W celu zapewnienia jak największego zwrotu z inwestycji dealerzy pomogą wybrać optymalny wariant umowy, zapewniający kompleksową obsługę: od wyboru maszyny i wyposażenia aż po ich wymianę.