< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Kompaktory Cat do prac na wysypiskach są wytrzymałe i trwałe, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Dzięki optymalizacji wydajności i uproszczeniu obsługi technicznej nasze maszyny umożliwiają sprawniejszą i bezpieczniejszą pracę. Zaprezentowany w 1993 roku model 836 jest branżowym liderem od ponad 20 lat. Ponieważ koncentrujemy swoje wysiłki na pomaganiu klientom w osiąganiu sukcesów, podczas projektowania maszyn nowej serii zawsze wykorzystujemy wcześniejsze doświadczenia. Model 836K dziedziczy wszystkie zalety starszych maszyn: niezawodność, osiągi, bezpieczeństwo, komfort pracy, łatwość serwisowania i wydajność.

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 562.0 KM 419.0 kW Less
Moc użyteczna 496.0 KM 370.0 kW Less
Model silnika Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Średnica cylindra 5.71 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1104.5 in3 18.1 l Less
Emisja szkodliwych składników spalin Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 Final (Korea) lub Tier 3/odpowiednik normy Stage IIIA Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 Final (Korea) lub Tier 3/odpowiednik normy Stage IIIA Less
Moc maksymalna (SAE J1349) 562.0 KM 419.0 kW Less
Wysoka prędkość obrotowa biegu jałowego 2120.0 obr./min 2120.0 obr./min Less
Niska prędkość obrotowa biegu jałowego 750.0 obr./min 750.0 obr./min Less
Maksymalna wysokość pracy n.p.m. bez obniżania wartości znamionowych silnika 7500.0 stopy 2286.0 m Less
Maksymalny moment obrotowy przy 1300 obr./min 2275.0 funt/stopę 3085.0 Nm Less
Moc użyteczna – SAE J1349: napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – moc maksymalna 496.0 KM 370.0 kW Less
Moc użyteczna – SAE J1349: napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – przyrost momentu obrotowego 52.0 % 52.0 % Less
Moc użyteczna – SAE J1349: napęd bezpośredni – moc maksymalna 496.0 KM 370.0 kW Less
Moc użyteczna – SAE J1349: napęd bezpośredni – przyrost momentu obrotowego 52.0 % 52.0 % Less
Moc znamionowa (w warunkach laboratoryjnych) 555.0 KM 414.0 kW Less
Moc znamionowa (użyteczna, wg ISO 14396) 553.0 KM 412.0 kW Less

Przekładnia

Typ przekładni Planetarna – Powershift – ECPC Planetarna – Powershift – ECPC Less
Prędkości jazdy: do przodu – przekładnia hydrokinetyczna, 1. bieg 3.9 mile/h 6.2 km/h Less
Prędkości jazdy: do przodu – przekładnia hydrokinetyczna, 2. bieg 6.8 mile/h 10.9 km/h Less
Prędkości jazdy: do przodu – sprzęgło blokujące, 1. bieg 4.0 mile/h 6.5 km/h Less
Prędkości jazdy: do przodu – sprzęgło blokujące, 2. bieg 7.3 mile/h 11.7 km/h Less
Prędkości jazdy: do tyłu – przekładnia hydrokinetyczna, 1. bieg 4.0 mile/h 6.5 km/h Less
Prędkości jazdy: do tyłu – przekładnia hydrokinetyczna, 2. bieg 6.5 mile/h 10.4 km/h Less
Prędkości jazdy: do tyłu – sprzęgło blokujące, 1. bieg 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
Prędkości jazdy: do tyłu – sprzęgło blokujące, 2. bieg 7.6 mile/h 12.3 km/h Less

Układ hydrauliczny

Średnica cylindra 5.0 cale 127.0 mm Less
Średnica cylindra 5.5 cale 137.9 mm Less
Układ hydrauliczny Osprzęt roboczy z podziałem wydatku Osprzęt roboczy z podziałem wydatku Less
Układ podnoszenia Siłownik dwustronnego działania Siłownik dwustronnego działania Less
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie zasilania 4640.0 psi 32000.0 kPa Less
Wydatek pompy przy 2006 obr./min 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
Układ kierowniczy Dwustronnego działania – montowany na końcu Dwustronnego działania – montowany na końcu Less
Skok tłoka 29.1 cale 740.0 mm Less
Skok tłoka 40.2 cale 1021.0 mm Less
Kąt skrętu w przegubie 86° 86° Less

Osie

Przód Planetarna – stała Planetarna – stała Less
Kąt wychylenia 13° 13° Less
Tył Planetarna – wahliwa Planetarna – wahliwa Less

Hamulce

Układ sterowania Pełny hydrauliczny obwód dzielony Pełny hydrauliczny obwód dzielony Less
Hamulec postojowy Sprężynowy, zwalniany hydraulicznie Sprężynowy, zwalniany hydraulicznie Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 209.0 gal. 793.0 l Less
Układ chłodzenia 28.0 gal. 107.0 l Less
Skrzynia korbowa 16.0 gal. 60.0 l Less
Przekładnia 32.0 gal. 120.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 49.0 gal. 186.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 50.0 gal. 190.0 l Less
Zbiornik płynu DEF (norma Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 Final [Korea]) 9.0 gal. 32.8 l Less
Układ hydrauliczny (wyłącznie zbiornik) 63.0 gal. 240.0 l Less

Masy

Masa eksploatacyjna 123319.0 funty 55927.0 kg Less

Kabina

Poziom hałasu na zewnątrz – wersja standardowa 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
Poziom hałasu na zewnątrz – z pakietem wyciszającym 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w kabinie – wersja standardowa 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w kabinie – z pakietem wyciszającym 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

Specyfikacje robocze

Maksymalna masa eksploatacyjna (norma Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final) – wiele konfiguracji lemieszy i kół 123319.0 funty 55927.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna – (odpowiednik normy Tier 3 Final/Stage IIIA) – wiele konfiguracji lemieszy i kół 122615.0 funty 55617.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z pełnym zbiornikiem paliwa i lemieszem uniwersalnym (Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 Final [Korea]) 123319.0 funty 55927.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z pełnym zbiornikiem paliwa i lemieszem uniwersalnym (norma Tier 3/odpowiednik normy Stage IIIA) 122615.0 funty 55617.0 kg Less

Wymiary (przybliżone)

Wysokość do szczytu kabiny z klimatyzacją 15.27 stopy 4655.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 15.12 stopy 4608.0 mm Less
Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 11.22 stopy 3421.0 mm Less
Prześwit między podłożem a zderzakiem 3.38 stopy 1029.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 10.46 stopy 3187.0 mm Less
Odległość od zaczepu do środka osi przedniej 7.46 stopy 2275.0 mm Less
Rozstaw osi 14.93 stopy 4550.0 mm Less
Szerokość nad kołami 14.04 stopy 4280.0 mm Less
Wysokość do konstrukcji ROPS/zadaszenia 14.06 stopy 4284.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny z migającym światłem ostrzegawczym 15.9 stopy 4845.0 mm Less
Długość z lemieszem ustawionym na podłożu (lemiesz prosty) 33.41 stopy 10182.0 mm Less
Promień skrętu — wewnątrz obrysu kół 11.93 stopy 3635.0 mm Less
Prześwit 2.07 stopy 632.0 mm Less

Układ hydrauliczny — kierowanie maszyną

Maksymalny przepływ przy x obr./min 52 l/min przy 2006 obr./min 52 l/min przy 2006 obr./min Less
Ograniczenie ciśnienia w układzie kierowniczym 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
Układ kierowniczy — obwód Układ kierowniczy dwustronnego działania – montowany na końcu Układ kierowniczy dwustronnego działania – montowany na końcu Less
Układ kierowniczy — pompa Tłok – konstrukcja o zmiennym wydatku Tłok – konstrukcja o zmiennym wydatku Less
Pełny kąt skrętu 86 stopni 86 stopni Less

Koła i kołki

Średnica z kołkami 7.0 stopy 2125.0 mm Less
Średnica bębna 5.81 stopy 1770.0 mm Less
Szerokość bębna 4.59 stopy 1400.0 mm Less
Liczba kołków na koło 40 40 Less

Wydajność i efektywność

Zintegrowane układy maszyny zapewniają żądaną wydajność i produktywność.


Elementy konstrukcyjne

Najlepsza konstrukcja do najtrudniejszych warunków pracy.


Układ napędowy

Większa sprawność pracy dzięki wyższej mocy i pełniejszej kontroli.


Stanowisko operatora

Najwyższy w tej klasie maszyn poziom komfortu i ergonomii.


Zintegrowane technologie

Monitoruj, kontroluj i usprawniaj sposób wykonywania zadań na miejscu prac.


Obsługa serwisowa

Wydłużenie czasu pracy bez przestojów przez skrócenie czasu obsługi technicznej.


Wsparcie dla klientów

Dealerzy Cat wiedzą, jak zmaksymalizować wydajność maszyn.


Bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet.


Zrównoważone rozwiązania

Dbałość o ochronę środowiska naturalnego.


Ochrona przed odpadami

Maksymalny czas pracy bez przestojów i duża trwałość mają ogromne znaczenie dla Twoich wyników finansowych.


Koła i kołki

Więcej opcji do wybranego zastosowania.


Koszty eksploatacji

Oszczędzaj czas i pieniądze, mądrze planując swoją pracę.


836K Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Zwiększająca wydajność strategia sterowania elektronicznego (APECS)
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem
  • Zamknięte mokre hamulce wielotarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych marki Cat (izolowany) (normy Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final)
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Silnik Cat C18 z technologią ACERT: – Zgodność z normą Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final – Tier 3/odpowiednikiem normy Stage IIIA
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica powietrzna paliwa
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Osłona przekładni (3-elementowa)
  • Osłona termoizolacyjna, turbosprężarka i kolektor wylotowy
  • Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo
  • Zintegrowany układ hamulcowy
  • Chłodnica aluminiowa, modułowa (AMR)
  • Niezależny układ chłodzenia
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu, automatyczny
  • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym (LUC)
  • Turbinowy filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Planetarna skrzynia biegów, 2 biegi do przodu i 2 do tyłu
  • Układ wentylacji pod pokrywą silnika

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator 150 A
  • Akumulatory bezobsługowe (4 szt., 1000 CCA)
  • Przetwornica 10/15 A, 24 V na 12 V
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie i tylne)
  • Oświetlenie, schodki dostępowe
  • Rozrusznik elektryczny (o dużej obciążalności)
  • Blokada rozrusznika (dostępna z poziomu podłoża)
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego
  • Blokada skrzyni biegów (dostępna z poziomu podłoża)

STANOWISKO OPERATORA
  • Klimatyzacja
  • Hermetyczna, wyciszona kabina
  • Wewnętrzna czterosłupkowa konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny i przed spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS)
  • Instalacja do montażu radia, w tym: antena, głośniki i przetwornica (12 V, 10–15 A). Gniazdo 12 V do zasilania telefonu komórkowego lub laptopa.
  • Kamera tylna
  • Wieszaki na kurtkę i kask
  • Podnoszone podłokietniki
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Elementy sterujące układu hydraulicznego (montowane w podłodze)
  • Hydrauliczna blokada osprzętu
  • Szyby ze szkła wielowarstwowego
  • Oświetlenie kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Oprzyrządowanie, wskaźniki: – Poziom płynu DEF (normy Tier 4 Final/Stage IV) – Temperatura oleju hydraulicznego – Prędkościomierz/obrotomierz – Temperatura przekładni hydrokinetycznej
  • Oprzyrządowanie, kontrolki ostrzegawcze: – Trzystopniowy układ ostrzegania o ruchu i pracy maszyny – Temperatura oleju w osiach/hamulcach, przód – Ciśnienie oleju w układzie hamulcowym – Układ elektryczny, niskie napięcie – Alarm usterki silnika z kontrolką działania
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Stan hamulca postojowego
  • Radio CB (przygotowanie do montażu)
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną) z zawieszeniem pneumatycznym
  • Zwijany pas bezpieczeństwa, szerokość 76 mm (3 cale)
  • Układ sterowania STIC z blokadą skrętu
  • Osłona przeciwsłoneczna z przodu
  • Przyciemnione szyby
  • Wskaźnik włączonego biegu
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) z wyświetlaczem graficznym: zewnętrzny port danych, osobiste profile operatora
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył)
  • Wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przód/tył)

KOŁA
  • Konfiguracje kół paddle, plus, łączone i rowkowane rombowo

OSŁONY
  • Osłony osi (przedniej i tylnej)
  • Osłony okien kabiny
  • Osłony skrzyni korbowej i układu przeniesienia napędu, zasilanie hydrauliczne
  • Osłony tylnego wentylatora i krata wlotu powietrza

LEMIESZE
  • Konfiguracja do pracy ze spycharką wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Lemiesze spycharki należą do wyposażenia opcjonalnego.

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Gotowy 50% roztwór niezamarzającej cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości zapewniający ochronę do -34°C (-29ºF)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Automatyczna regulacja położenia lemiesza (ABP)
  • Wentylator sterowany temperaturowo/odchylany (napędzany hydraulicznie, ze zmianą kierunku obrotów)
  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych, zamykane
  • Ekologiczne zawory spustowe oleju silnikowego, cieczy chłodzącej i oleju hydraulicznego
  • Elektroniczny układ sterowania ciśnieniem sprzęgieł i zamontowane na zewnątrz złącza kontrolne ciśnienia
  • Wyjście awaryjne z kabiny
  • Silnik, skrzynia korbowa; wymiana oleju co 250 motogodzin, używany olej CJ-4
  • Zbiornik paliwa o pojemności 793 l (210 gal)
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Przewody Cat XT™
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Układ filtracji i oczyszczania oleju hydraulicznego oraz płynu w układzie kierowniczym i hamulcowym
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • System Product Link
  • Schodki, zamontowane na stałe po prawej i lewej stronie (dostęp od tyłu)
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Rura wydechowa z dyszą Venturiego

836K Wyposażenie dodatkowe

4 siłowniki hydrauliczne osłon podwozia

Dodatkowy rozrusznik i akumulatory

Szyby kabiny mocowane w uchwytach gumowych

Układ palców zapewniający większą czystość

Układ szybkiego tankowania paliwa

Migające światło ostrzegawcze

Podgrzewacz przewodów paliwowych

Fotel z podgrzewaniem i wentylacją

Podgrzewane lusterka

Układ szybkiej wymiany oleju

Dwustopniowy filtr wstępny z wyrzutnikiem zanieczyszczeń

Lusterko panoramiczne

Pakiet oświetlenia LED Premium

Radio, AM/FM/CD/MP3

Filtr wstępny powietrza kabinowego RESPA

Układ przypominający o konieczności zapięcia pasa bezpieczeństwa

Pakiet wyciszający

Odchylane schodki

Różne lemiesze:
  • Lemiesz prosty
  • Lemiesz uniwersalny (U)
  • Lemiesz półuniwersalny (SU)

Różne konfiguracje kół i kołków
  • Paddle
  • Plus
  • Rowkowane rombowo