< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Kompaktory Cat do prac na wysypiskach są wytrzymałe i trwałe, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Dzięki optymalizacji wydajności i uproszczeniu obsługi technicznej nasze maszyny umożliwiają sprawniejszą i bezpieczniejszą pracę. Zaprezentowany w 1978 roku model 826 jest branżowym liderem od ponad 35 lat. Ponieważ koncentrujemy swoje wysiłki na pomaganiu klientom w osiąganiu sukcesów, podczas projektowania maszyn nowej serii zawsze wykorzystujemy wcześniejsze doświadczenia. Model 826K kontynuuje tę tradycję w takich dziedzinach, jak niezawodność, sprawność, bezpieczeństwo, komfort pracy, łatwość obsługi technicznej czy wydajność.

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 435.0 hp 324.0 kW Less
Moc użyteczna 405.0 hp 302.0 kW Less
Model silnika Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.2 mm Less
Skok tłoka 6.7 cale 171.4 mm Less
Pojemność skokowa 927.6 cale3 15.2 l Less
Emisja szkodliwych składników spalin Norma Tier 4 Final/Stage IV lub odpowiednik normy Tier 3/Stage IIIA Norma Tier 4 Final/Stage IV lub odpowiednik normy Tier 3/Stage IIIA Less
Wysoka prędkość obrotowa biegu jałowego 2300.0 obr./min 2300.0 obr./min Less
Niska prędkość obrotowa biegu jałowego 800.0 obr./min 800.0 obr./min Less
Maksymalna wysokość n.p.m. bez obniżania parametrów znamionowych (Tier 4 Final/Stage IV) 9298.0 stóp 2834.0 m Less
Maksymalny moment obrotowy netto przy 1300 obr./min 1478.8 funt/stopę 2005.0 Nm Less
Moc użyteczna: napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – moc maksymalna 435.0 hp 324.0 kW Less
Moc użyteczna: napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – przyrost momentu obrotowego 8.5 % 8.5 % Less
Moc użyteczna: napęd bezpośredni – moc maksymalna 412.0 hp 307.0 kW Less
Moc użyteczna: napęd bezpośredni – przyrost momentu obrotowego 33.0 % 33.0 % Less
Moc znamionowa (użyteczna, wg ISO 9249) 405.0 hp 302.0 kW Less
Moc znamionowa (użyteczna, wg SAE J1349) 405.0 hp 302.0 kW Less
Maksymalna wysokość n.p.m. bez obniżania parametrów znamionowych (Tier 3/Stage IIIA) 9098.0 stóp 2773.0 m Less

Przekładnia

Typ przekładni Planetarna – Powershift – ECPC Planetarna – Powershift – ECPC Less
Prędkości jazdy: do przodu – maks. na 1. biegu 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Prędkości jazdy: do przodu – maks. na 2. biegu 6.6 mile/h 10.6 km/h Less
Prędkości jazdy: do przodu – maks. w trybie Eco 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
Prędkości jazdy: do tyłu – maks. na 1. biegu 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
Prędkości jazdy: do tyłu – maks. na 2. biegu 7.6 mile/h 12.2 km/h Less
Prędkości jazdy: do tyłu – maks. w trybie Eco 4.6 mile/h 7.4 km/h Less

Układ hydrauliczny

Średnica cylindra 4.7 cale 120.0 mm Less
Układ podnoszenia Siłownik dwustronnego działania Siłownik dwustronnego działania Less
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie zasilania 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
Wydatek pompy przy 1950 obr./min 30.9 gal/min 117.0 l/min Less
Skok tłoka 42.1 cale 1070.0 mm Less

Osie

Przód Planetarna – stała Planetarna – stała Less
Kąt wychylenia ± 5° ± 5° Less
Tył Planetarna – wahliwa Planetarna – wahliwa Less

Hamulce

Hamulec postojowy Bęben i okładzina hamulcowa, załączanie przez sprężynę, zwalnianie hydrauliczne Bęben i okładzina hamulcowa, załączanie przez sprężynę, zwalnianie hydrauliczne Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 206.6 gal 782.0 l Less
Układ chłodzenia 30.6 gal 116.0 l Less
Przekładnia 17.4 gal 66.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 26.4 gal 100.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 29.1 gal 110.0 l Less
Zbiornik na płyn DEF (Tier 4 Final/ Stage IV) 8.5 gal 32.0 l Less
Skrzynia korbowa silnika 9.0 gal 34.0 l Less
Wyłącznie zbiornik hydrauliczny 35.4 gal 134.0 l Less

Masy

Masa eksploatacyjna 90207.0 funty 40917.0 kg Less

Kabina – standardowa

Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less

Kabina – z pakietem wyciszającym

Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Parametry eksploatacyjne

Maksymalna masa eksploatacyjna (Tier 4 Final/Stage IV) — wiele konfiguracji lemieszy i kół 90207.0 funty 40917.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna — (odpowiednik normy Tier 3 Final/Stage IIIA) — wiele konfiguracji lemieszy i kół 89186.0 funty 40454.0 kg Less

Wymiary (przybliżone)

Wysokość do szczytu kabiny z klimatyzacją 14.99 stóp 4568.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 14.56 stóp 4439.0 mm Less
Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 10.87 stóp 3312.0 mm Less
Prześwit między podłożem a zderzakiem 3.15 stóp 960.0 mm Less
Odległość od zaczepu do środka osi przedniej 6.07 stóp 1850.0 mm Less
Rozstaw osi 12.14 stóp 3700.0 mm Less
Szerokość nad kołami 12.47 stóp 3800.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi – z tylną osłoną chłodnicy 10.16 stóp 3096.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi – bez tylnej osłony chłodnicy 9.38 stóp 2860.0 mm Less
Wysokość do konstrukcji ROPS/zadaszenia 14.02 stóp 4274.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny z migającym światłem ostrzegawczym 15.63 stóp 4765.0 mm Less
Długość z lemieszem ustawionym na podłożu – z tylną osłoną chłodnicy (lemiesz prosty) 28.59 stóp 8715.0 mm Less
Promień skrętu – wewnątrz obrysu kół 9.18 stóp 2797.0 mm Less
Prześwit 2.11 stóp 642.0 mm Less

Układ hydrauliczny — kierowanie maszyną

Średnica cylindra 4.5 cale 114.3 mm Less
Maksymalny wydatek 170 l/min przy 1950 obr./min (44,9 gal/min przy 1950 obr./min) 170 l/min przy 1950 obr./min (44,9 gal/min przy 1950 obr./min) Less
Ograniczenie ciśnienia w układzie kierowniczym 3481.0 psi 24000.0 kPa Less
Układ kierowniczy – obwód Dwustronnego działania – montowany na końcu Dwustronnego działania – montowany na końcu Less
Układ kierowniczy – pompa Tłok – konstrukcja o zmiennym wydatku Tłok – konstrukcja o zmiennym wydatku Less
Skok tłoka 22.7 cale 576.0 mm Less
Kąt skrętu w przegubie 86.0 ° 86.0 ° Less

Koła i kołki

Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Paddle – średnica bębna 5.28 stóp 1610.0 mm Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Paddle – szerokość bębna 3.94 stóp 1200.0 mm Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Paddle – średnica na zewnątrz 6.47 stóp 1971.0 mm Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Paddle – liczba kołków na koło 30 30 Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Paddle – masa 20540.0 funty 9317.0 kg Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Paddle – szerokość nad bębnami 12.47 stóp 3800.0 mm Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Paddle i Plus – średnica bębna 5.28 stóp 1610.0 mm Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Paddle i Plus – szerokość bębna 3.94 stóp 1200.0 mm Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Paddle i Plus – średnica na zewnątrz 6.47 stóp 1971.0 mm Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Paddle i Plus – liczba kołków na koło 30 30 Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Paddle i Plus – masa 21125.0 funty 9582.0 kg Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Paddle i Plus – szerokość nad bębnami 12.47 stóp 3800.0 mm Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Plus – średnica bębna 5.28 stóp 1610.0 mm Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Plus – szerokość bębna 3.94 stóp 1200.0 mm Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Plus – średnica na zewnątrz 6.47 stóp 1971.0 mm Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Plus – liczba kołków na koło 30 30 Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Plus – masa 22002.0 funty 9980.0 kg Less
Osprzęt – koła: 1200 mm (47,25 cala) z kołkami typu Plus – szerokość nad bębnami 12.47 stóp 3800.0 mm Less

Wydajność i efektywność

Zintegrowane układy maszyny zapewniają żądaną wydajność i efektywność.


Elementy konstrukcyjne

Zbudowane od podstaw, aby umożliwić pracę nawet w najtrudniejszych warunkach.


Układ napędowy

Większa sprawność pracy dzięki wyższej mocy i pełniejszej kontroli.


Stanowisko operatora

Najwyższy w tej klasie maszyn poziom komfortu i ergonomii.


Zintegrowane technologie

Monitoruj, kontroluj i usprawniaj sposób wykonywania zadań na miejscu prac.


Obsługa serwisowa

Wydłużenie czasu pracy bez przestojów przez skrócenie czasu obsługi technicznej.


Wsparcie dla klientów

Dealerzy Cat wiedzą, jak zmaksymalizować wydajność maszyn.


Bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet.


Zrównoważony rozwój

Dbałość o ochronę środowiska naturalnego.


Ochrona przed odpadami

Maksymalny czas pracy bez przestojów i duża trwałość mają ogromne znaczenie dla Twoich wyników finansowych.


Koła i kołki

Więcej opcji do wybranego zastosowania.


Koszty eksploatacji

Oszczędzaj czas i pieniądze, mądrze planując swoją pracę.


826K Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Pojedyncze sprzęgło zmiany biegów (SCSS)
  • Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem
  • Zamknięte mokre hamulce wielotarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych marki Cat (izolowany) (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Tłumik (umieszczony pod pokrywą silnika) (odpowiednik normy EPA Tier 3 (USA)/Stage IIIA (UE)
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Silnik Cat C15 z technologią ACERT: – Zgodność z normą EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) – Zgodność z normą EPA Tier 3 (USA)/odpowiednikiem normy Stage IIIA (UE)
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica powietrzna paliwa
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Osłona termoizolacyjna, turbosprężarka i kolektor wylotowy
  • Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo
  • Zintegrowany układ hamulcowy
  • Chłodnica aluminiowa, modułowa (AMR)
  • Niezależny układ chłodzenia
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu, automatyczny
  • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym (LUC)
  • Tryb Eco
  • Planetarna skrzynia biegów, 2 biegi do przodu i 2 do tyłu
  • Układ wentylacji pod pokrywą silnika

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator, 150 A
  • Akumulatory bezobsługowe (4 szt., 1000 CCA)
  • Układ elektryczny 24 V
  • Sygnalizacja ostrzegawcza nieprzełączana (typu LED, stroboskopowa)
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie i tylne)
  • Oświetlenie, schodki dostępowe
  • Oświetlenie, pod pokrywą silnika
  • Rozrusznik elektryczny (o dużej obciążalności)
  • Wyłącznik główny na poziomie podłoża, blokowany
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego

STANOWISKO PRACY OPERATORA
  • Klimatyzator ze skraplaczem montowanym na dachu
  • Hermetyczna, wyciszona kabina
  • Wewnętrzna czterosłupkowa konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny i przed spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS)
  • Miejsce do zamontowania radioodtwarzacza: – Antena – Głośniki – Przetwornica (12 V, 10–15 A)
  • Gniazdo 12 V do zasilania telefonu komórkowego lub laptopa
  • Radioodtwarzacz przygotowany do montażu CB
  • Wieszaki na kurtkę i kask
  • Elementy sterujące układu hydraulicznego (montowane w fotelu)
  • Sterowanie dotykowe zmianą ustawień
  • Podnoszone podłokietniki
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Hydrauliczna blokada osprzętu
  • Szyby ze szkła wielowarstwowego
  • Oświetlenie kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Oprzyrządowanie, wskaźniki: – Poziom płynu DEF (normy Tier 4 Final/Stage IV) – Temperatura cieczy chłodzącej silnik – Poziom paliwa – Temperatura oleju hydraulicznego – Prędkościomierz/obrotomierz – Temperatura przekładni hydrokinetycznej
  • Oprzyrządowanie, kontrolki ostrzegawcze: – Trzystopniowy układ ostrzegania o ruchu i pracy maszyny – Ciśnienie oleju w układzie hamulcowym – Układ elektryczny, niskie napięcie – Alarm usterki silnika z kontrolką działania – Stan hamulca postojowego
  • Lusterko wewnętrzne, panoramiczne
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym
  • Zwijany pas bezpieczeństwa z sygnalizacją niezapięcia, o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ sterowania STIC z możliwością zablokowania
  • Osłona przeciwsłoneczna z przodu
  • Przyciemnione szyby
  • Wskaźnik włączonego biegu
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS): – Wyświetlacz graficzny – Zewnętrzny port danych – Profile osobiste operatora
  • Możliwość mapowania AccuGrade
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył)
  • Wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przód/tył)

OSŁONY
  • Osłony osi (przedniej i tylnej)
  • Osłony okien kabiny
  • Osłona wału napędowego
  • Osłony skrzyni korbowej i układu przeniesienia napędu, zasilanie hydrauliczne
  • Pręty zgarniające

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Płyn niezamarzający, wstępnie przygotowany roztwór o zwiększonej trwałości i stężeniu 50% (–34°C/–29°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Wentylator sterowany temperaturowo/odchylany (napędzany hydraulicznie, ze zmianą kierunku obrotów)
  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych (zamykane)
  • Ekologiczne zawory spustowe oleju silnikowego, cieczy chłodzącej, oleju przekładniowego i oleju hydraulicznego
  • Wyjście awaryjne z kabiny
  • Silnik, skrzynia korbowa; wymiana oleju co 500 motogodzin, używany olej CJ-4
  • Funkcje sterowania pracą silnika na biegu jałowym: – Automatyczne włączanie biegu jałowego – Opóźnienie wyłączenia silnika – Regulator czasu pracy na biegu jałowym
  • Przygotowanie do montażu układu przeciwpożarowego
  • Zbiornik paliwa o pojemności 782 l (207 gal)
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Przewody elastyczne Cat XT
  • Chłodnice oleju hydraulicznego, silnikowego oraz przekładniowego
  • Hydrauliczny system filtracji całkowitej
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Schodki, dostęp od prawej i lewej strony
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Rura wydechowa z dyszą Venturiego
  • Składana pionowa rura wydechowa ułatwiająca transport

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
  • Układy VIMS/Product Link: – GSM, komunikacja satelitarna
  • Silnik: – pakiet wyciszający
  • Filtr wstępny – kabina: – standardowa lub aktywna
  • Okno: – mocowanie standardowe lub z użyciem uszczelek gumowych
  • Klakson: – standardowy lub tubowy
  • Stopnie: – stałe lub odchylane
  • Pręty zgarniające z palcami oczyszczającymi
  • Lemiesz: – prosty, półuniwersalny (SU), uniwersalny (U)
  • Koła: – różne konfiguracje kół i kołków (Paddle i Plus [połączenie], Paddle, Plus, nakładka rozdrabniająca [ norma EPA Tier 3 (USA)/odpowiednik normy Stage IIIA (UE)], Omission)
  • Filtr wstępny – silnik: – turbinowy lub dwustopniowy

826K Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Kamera tylna

STANOWISKO PRACY OPERATORA
  • Radioodtwarzacz AM/FM/MP3 z funkcją Bluetooth i mikrofonem zestawu głośnomówiącego

OSŁONY
  • Osłona — tylna

WSPOMAGANIE ROZRUCHU
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 120 V
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 240 V

INNE
  • Naklejka (ANSI) (HRC)
  • Certyfikat UE (HRC)
  • Tabliczka z rokiem produkcji (LRC)