< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Cat® CW16 to standardowy dziewięciokołowy walec na kołach ogumionych z opcją rozbudowy do wersji 11-kołowej. Zapewnia zakres masy eksploatacyjnej od 5200 kg do 15 000 kg (od 11 484 do 33 069 funtów) i najwyższą niezawodność oraz wydajność. Maszyna jest wyposażona w wydajny silnik Cat C3.4B i zapewnia płynne, niezawodne oraz efektywne zagęszczanie asfaltu i miękkich materiałów podłoża.

Silnik

Jednostki:
Moc maksymalna 100.5 KM 75.0 kW Less
Model silnika C3.4B C3.4B Less

Wymiary

Długość całkowita 14.1 cale 4290.0 mm Less
Wysokość – kierownica 91.0 cale 2320.0 mm Less
Wysokość z konstrukcją ROPS 9.8 stopy 3000.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 38.0 gal. 146.0 l Less
Pojemność zbiornika wody (spryskiwacza) 92.0 gal. 348.0 l Less

Masy

Masa eksploatacyjna – maks. obciążenie 11464.0 funty 5200.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – 9-kołowa maszyna bazowa 11464.0 funty 5200.0 kg Less
Obciążenie na koło – 9-kołowa maszyna bazowa 1280.0 funty 580.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – 9-kołowa maszyna z maksymalnym balastem 33069.0 funty 15000.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – 9-kołowa maszyna z maksymalnym balastem 3682.0 funty 1670.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – 11-kołowa maszyna bazowa 11685.0 funty 5300.0 kg Less
Obciążenie na koło – 11-kołowa maszyna bazowa 1058.0 funty 480.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – 11-kołowa maszyna z maksymalnym balastem 32849.0 funty 14900.0 kg Less
Obciążenie na koło – 11-kołowa maszyna z maksymalnym balastem 2976.0 funty 1350.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Szerokość zagęszczania 68.0 cale 1728.0 mm Less
Promień skrętu – zewn. 255.0 cale 6455.0 mm Less
9 kół, szerokość zagęszczania na oponach radialnych 68.0 cale 1728.0 mm Less
9 kół, szerokość zagęszczania na oponach diagonalnych 69.0 cale 1754.0 mm Less
11 kół, szerokość zagęszczania na oponach radialnych 83.0 cale 2103.0 mm Less
11 kół, szerokość zagęszczania na oponach diagonalnych 84.0 cale 2132.0 mm Less
Prześwit 10.5 cale 267.0 mm Less
Prędkość jazdy – maks. 12.0 mile/h 19.0 km/h Less
Wewnętrzny promień skrętu – 9 kół 148.0 cale 3761.0 mm Less
Wewnętrzny promień skrętu – 11 kół 133.0 cale 3378.0 mm Less

Uniwersalność i wydajność zagęszczania

Elastyczny system obciążeń, który obejmuje stal, piasek i wodę, zapewnia uniwersalność i wydajność zagęszczania. Te kombinacje sprawiają, że dopasowanie masy eksploatacyjnej do potrzeb miejsca pracy nie nastręcza żadnych problemów. Wahliwe koła przednie wyszukują miękkie miejsca do zagęszczania w nierównym terenie.


Doskonała widoczność i wysoki poziom komfortu

Standardowe stanowisko operatora obraca się do 42º w lewo i 35º w prawo, zapewniając komfort pracy i kontrolę. Wyprofilowany zbiornik wody zapewnia dobrą widoczność do przodu. Opcjonalne zadaszenie przeciwsłoneczne zwiększa komfort w trudnych warunkach.


Płynnie działający układ napędowy

Płynnie działający układ napędowy z hydrostatycznym sterowaniem napędu i płynnie działającym układem hamulcowym. Układ napędowy o dwóch prędkościach gwarantuje wysoką maksymalną prędkość jazdy (19 km/h (12 mil/h)) oraz dobrą mobilność i zdolność pokonywania wzniesień. Funkcja jazdy na biegu jałowym zapewnia płynne zmiany prędkości, co przekłada się na wysoką jakość wykonywanych prac.


Łatwa obsługa serwisowa

Obsługę techniczną na poziomie podłoża ułatwiają czytelne wzierniki, wygodny dostęp do filtrów i oznaczone kolorami podzespoły elektryczne.