< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model CW34 to ośmiokołowy walec na kołach ogumionych, wyposażony w modułowy system obciążenia. Masa eksploatacyjna może być regulowana w zakresie od 10 000 kg do 27 000 kg (22 050 – 59 525 funtów). Do zalet maszyny należy doskonała widoczność, możliwość pracy w trybie ECO, równomierne zagęszczanie i znakomita wydajność podczas pracy na różnego rodzaju materiałach, dzięki elastyczności zapewnianej przez system Air-on-the-run.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna – maks. balast 59525.0 funty 27000.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – maszyna standardowa, pusta 22050.0 funty 10000.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – maks. balast, woda 28660.0 funty 13000.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – maks. balast, mokry piasek 35275.0 funty 16000.0 kg Less
Średni nacisk na koło 3571.0 funty 1620.0 kg Less
Średni nacisk na koło – maks. balast 7451.0 funty 3380.0 kg Less
Średni nacisk na koło – bez balastu 2755.0 funty 1250.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – bez balastu 22050.0 funty 10000.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Szerokość zagęszczania 82.0 cale 2090.0 mm Less
Promień skrętu – wewn. 240.0 cale 6100.0 mm Less
Promień skrętu – wewn. 20.0 stopy 6.1 m Less
Szerokość zagęszczania 82.0 cale 2090.0 mm Less
Promień skrętu – zewn. 342.0 cale 8700.0 mm Less
Prześwit 10.0 cale 260.0 mm Less
Liczba kół 8 8 Less
Prędkość jazdy – maks. 12.0 mile/h 19.0 km/h Less

Silnik

Moc maksymalna 133.0 KM 98.0 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Model silnika C4.4 C4.4 Less

Wymiary

Długość całkowita 210.0 cale 5350.0 mm Less
Szerokość całkowita 85.0 cale 2160.0 mm Less
Wysokość – kierownica 96.0 cale 2450.0 mm Less
Wysokość z konstrukcją ROPS 118.0 cale 3000.0 mm Less
Maksymalna wysokość maszyny 118.0 cale 3000.0 mm Less

Opony

Opony 13/80 R20 13/80 R20 Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 71.0 gal. 270.0 l Less
Pojemność zbiornika wody (spryskiwacza) 100.0 gal. 380.0 l Less

Uniwersalność i wydajność zagęszczania

Uniwersalność i wydajność zagęszczania jest osiągana dzięki elastycznemu systemowi obciążeń, wahliwym kołom przednim i tylnym oraz opcjonalnemu systemowi Air-on-the-run Elastyczne opcje obciążenia obejmują obciążenie stalowe modułowe i niemodułowe, piasek oraz wodę. Elementy systemu modułowego obciążenia stalowego mogą być z łatwością zakładane lub zdejmowane, dzięki czemu dopasowanie masy eksploatacyjnej do potrzeb miejsca pracy nie nastręcza kłopotów.


Doskonała widoczność i kontrola

Doskonałą widoczność i kontrolę osiągnięto dzięki zastosowaniu przesuwanego i obracanego stanowiska operatora, wyświetlacza ciekłokrystalicznego, sterowania funkcjami maszyny za pośrednictwem płytki dotykowej i opcjonalnego układu sterowania zagęszczaniem. Maszyna może być wyposażona w kabinę lub w konstrukcję ROPS.


Układ sterowania zagęszczaniem Cat®

System sterowania zagęszczaniem Cat® Compaction Control przekazuje operatorowi informacje podnoszące wydajność i sprawność pracy. Czujniki temperatury działające w podczerwieni współpracują z układem mapowania i informują operatora, w których miejscach panują optymalne warunki i które były już zagęszczane. Funkcja mapowania termicznego Temperature Mapping zapisuje dane do analizy, a funkcja mapowania przejazdów Pass-Count Mapping informuje operatora o liczbie przejazdów.


Płynnie działający układ napędowy

Płynnie działający układ napędowy z elektronicznie zarządzanym sterowaniem napędu i płynnie działającym układem hamulcowym. Hydrostatyczny układ napędowy o trzech prędkościach zapewnia sprawne pokonywanie wzniesień z prędkością do 19 km/h (11,8 mil/h).


Najwyższa długoterminowa wartość

Najwyższa długoterminowa wartość – możliwość pracy w trybie ECO, wydajny silnik i trwałe gumowe opony minimalizują całkowite koszty eksploatacji i zwiększają zyski.