< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Kompaktory Cat do gleby są wytrzymałe i trwałe, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Dzięki optymalizacji wydajności i uproszczeniu obsługi technicznej nasze maszyny umożliwiają sprawniejszą i bezpieczniejszą pracę. Ta wysokiej jakości maszyna o dużej wytrzymałości, mocy i wydajności została zaprojektowana i zbudowana tak, aby znakomicie sprawdzała się podczas wymagających prac obejmujących zagęszczanie i spychanie. Ponieważ koncentrujemy swoje wysiłki na pomaganiu klientom w osiąganiu sukcesów, podczas projektowania maszyn nowej serii zawsze wykorzystujemy wcześniejsze doświadczenia. Model 825K dziedziczy wszystkie zalety starszych maszyn: niezawodność, osiągi, bezpieczeństwo, komfort pracy, łatwość serwisowania i wydajność.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Moc użyteczna 405.0 hp 302.0 kW Less
Emisja szkodliwych składników spalin Zgodność z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) lub odpowiednikiem normy EPA Tier 3 (USA)/Stage IIIA (UE). Zgodność z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) lub odpowiednikiem normy EPA Tier 3 (USA)/Stage IIIA (UE). Less
Moc znamionowa (użyteczna, wg SAE J1349) 405.0 hp 302.0 kW Less
Moc znamionowa (użyteczna, wg ISO 9249) 405.0 hp 302.0 kW Less
Moc maksymalna 435.0 hp 324.0 kW Less
Moc użyteczna: napęd bezpośredni – moc maksymalna 412.0 hp 307.0 kW Less
Moc użyteczna: napęd bezpośredni – przyrost momentu obrotowego 33% 33% Less
Moc użyteczna: napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – moc maksymalna 435.0 hp 324.0 kW Less
Moc użyteczna: napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej – przyrost momentu obrotowego 8,5% 8,5% Less
Maksymalny moment obrotowy netto przy 1300 obr./min 1478.8 funt/stopę 2005.0 N∙m Less
Maksymalna wysokość n.p.m. bez obniżania parametrów znamionowych (Tier 4 Final/Stage IV) 9298.0 stóp 2834.0 m Less
Maksymalna wysokość n.p.m. bez obniżania parametrów znamionowych (Tier 3 Final/odpowiednik normy Stage IIIA) 9098.0 stóp 2773.0 m Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.2 mm Less
Skok tłoka 6.7 cale 171.4 mm Less
Pojemność skokowa 927.6 cale3 15.2 l Less
Wysoka prędkość obrotowa biegu jałowego 2300.0 obr./min 2300.0 obr./min Less
Niska prędkość obrotowa biegu jałowego 800.0 obr./min 800.0 obr./min Less

Parametry eksploatacyjne

Masa eksploatacyjna 78326.0 funty 35528.0 kg Less
Masa eksploatacyjna (Tier 4 Final/Stage IV) 78326.0 funty 35528.0 kg Less
Masa eksploatacyjna (Tier 3 Final/odpowiednik normy Stage IIIA) 77340.0 funty 35081.0 kg Less

Przekładnia

Typ przekładni Planetarna – Powershift – ECPC Planetarna – Powershift – ECPC Less
Prędkości jazdy: do przodu – 1. bieg 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
Prędkości jazdy: do przodu – 2. bieg 6.0 mile/h 9.7 km/h Less
Prędkości jazdy: do przodu – 3. bieg 10.7 mile/h 17.2 km/h Less
Prędkości jazdy: do tyłu – 1. bieg 3.9 mile/h 6.2 km/h Less
Prędkości jazdy: do tyłu – 2. bieg 6.9 mile/h 11.1 km/h Less
Prędkości jazdy: do tyłu – 3. bieg 12.2 mile/h 19.7 km/h Less

Układ hydrauliczny

Wydatek pompy przy 1800 obr./min 30.9 gal/min 117.0 l/min Less
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
Maksymalne ciśnienie zasilania 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
Siłownik dwustronnego działania: układ podnoszenia, średnica cylindra i skok tłoka 120 mm × 1070 mm (4,7 cala × 42,1 cala) 120 mm × 1070 mm (4,7 cala × 42,1 cala) Less
Siłownik, dwustronnego działania: układ pochylania, średnica i skok 95,25 mm × 216 mm (3,75 cala × 8,5 cala) 95,25 mm × 216 mm (3,75 cala × 8,5 cala) Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 30.6 gal 116.0 l Less
Skrzynia korbowa silnika 9.0 gal 34.0 l Less
Przekładnia 17.4 gal 66.0 l Less
Zbiornik paliwa 206.6 gal 782.0 l Less
Zbiornik na płyn DEF (Tier 4 Final/ Stage IV) 8.5 gal 32.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – przód 26.4 gal 100.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice – tył 29.1 gal 110.0 l Less
Wyłącznie zbiornik hydrauliczny 35.4 gal 134.0 l Less

Osie

Przód Planetarna – stała Planetarna – stała Less
Tył Planetarna – wahliwa Planetarna – wahliwa Less
Kąt wychylenia ±8° ±8° Less

Hamulce

Hamulec postojowy Bęben i okładzina hamulcowa, załączanie przez sprężynę, zwalnianie hydrauliczne Bęben i okładzina hamulcowa, załączanie przez sprężynę, zwalnianie hydrauliczne Less

Kabina – standardowa

Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less

Kabina – z pakietem wyciszającym

Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Układ hydrauliczny – kierowanie maszyną

Układ kierowniczy – obwód Dwustronnego działania – montowany na końcu Dwustronnego działania – montowany na końcu Less
Średnica cylindra 4.5 cale 114.3 mm Less
Skok tłoka 22.7 cale 576.0 mm Less
Układ kierowniczy – pompa Tłok – konstrukcja o zmiennym wydatku Tłok – konstrukcja o zmiennym wydatku Less
Maksymalny wydatek 170 l/min przy 1800 obr./min (44,9 gal/min przy 1800 obr./min) 170 l/min przy 1800 obr./min (44,9 gal/min przy 1800 obr./min) Less
Ograniczenie ciśnienia w układzie kierowniczym 3481.0 psi 24000.0 kPa Less
Kąt skrętu w przegubie 86 stopni 86 stopni Less

Lemiesze

Długość odkładnicy 14.4 stóp 4390.0 mm Less
Wysokość, wraz z krawędzią tnącą 3.4 stóp 1032.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania 1.97 stóp 602.0 mm Less
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże 3.14 stóp 958.0 mm Less
Kąt nachylenia lemiesza – całkowity 14,8° 14,8° Less
Kąt nachylenia lemiesza – do przodu 7,3° 7,3° Less
Kąt nachylenia lemiesza – do tyłu 7,5° 7,5° Less
Kąt przechyłu lemiesza – w prawo – mechaniczny 5,1° 5,1° Less
Kąt przechyłu lemiesza – w lewo – mechaniczny 4,1° 4,1° Less
Kąt przechyłu lemiesza – w prawo – hydrauliczny 6,3° 6,3° Less
Kąt przechyłu lemiesza – w lewo – hydrauliczny 5,4° 5,4° Less
Kąt przechyłu lemiesza – do końca w prawo 10,8° 10,8° Less
Kąt przechyłu lemiesza – do końca w lewo 10,1° 10,1° Less
Łączna regulacja przechyłu 2.9 stóp 890.0 mm Less
Szerokość nad nakładkami 15.18 stóp 4628.0 mm Less

Koła

Masa 16167.0 funty 7333.0 kg Less
Średnica zewnętrzna 5.5 stóp 1672.0 mm Less
Średnica bębna 4.3 stóp 1299.0 mm Less
Szerokość bębna 3.7 stóp 1125.0 mm Less
Liczba kołków na koło 65 65 Less
Szerokość nad bębnami 11.98 stóp 3650.0 mm Less

Wymiary (przybliżone)

Wysokość do szczytu światła ostrzegawczego 14.4 stóp 4381.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 14.1 stóp 4290.0 mm Less
Wysokość do szczytu pokrywy komory silnika 10.4 stóp 3162.0 mm Less
Prześwit między podłożem a zderzakiem 2.7 stóp 810.0 mm Less
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 9.3 stóp 2830.0 mm Less
Odległość od zaczepu do środka osi przedniej 6.1 stóp 1850.0 mm Less
Rozstaw osi 12.1 stóp 3700.0 mm Less
Długość, lemiesz opuszczony na podłoże 28.1 stóp 8561.0 mm Less
Prześwit 1.6 stóp 492.0 mm Less
Szerokość nad kołami 11.98 stóp 3650.0 mm Less
Wysokość do konstrukcji ROPS/zadaszenia 13.3 stóp 4059.0 mm Less
Promień skrętu – wewnątrz obrysu ramion pchających 8.6 stóp 2627.0 mm Less

Wydajność i efektywność

Zintegrowane układy maszyny zapewniają żądaną wydajność i efektywność.


Elementy konstrukcyjne

Zbudowane od podstaw, aby umożliwić pracę nawet w najtrudniejszych warunkach.


Układ napędowy

Większa sprawność pracy dzięki wyższej mocy i pełniejszej kontroli.


Koła i kołki ugniatające

Serce każdego układu zagęszczania.


Stanowisko operatora

Najwyższy w tej klasie maszyn poziom komfortu i ergonomii.


Zintegrowane technologie

Monitoruj, kontroluj i usprawniaj sposób wykonywania prac.


Bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet.


Zrównoważony rozwój

Dbałość o ochronę środowiska naturalnego.


Obsługa serwisowa

Wydłużenie czasu pracy bez przestojów przez skrócenie czasu obsługi technicznej.


Wsparcie dla klientów

Dealerzy Cat wiedzą, jak zmaksymalizować wydajność maszyn.


Koszty eksploatacji

Oszczędzaj czas i pieniądze, mądrze planując swoją pracę.


825K Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem
  • Automatyczna zmiana biegów
  • Zamknięte mokre hamulce wielotarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych marki Cat (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
  • Silnik Cat C15 z technologią ACERT: – Zgodność z normą EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) – Zgodność z normą EPA Tier 3 (USA)/odpowiednikiem normy Stage IIIA (UE)
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica powietrzna paliwa
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo
  • Zintegrowany układ hamulcowy
  • Tłumik (pod pokrywą komory silnika) (Tier 3/odpowiednik normy Stage IIIA)
  • Chłodnica aluminiowa, modułowa (AMR)
  • Niezależny układ chłodzenia
  • Pojedyncze sprzęgło zmiany biegów (SCSS)
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu, automatyczny
  • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym (LUC)
  • Planetarna skrzynia biegów, 3 biegi do przodu i 3 do tyłu

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator, 150 A
  • Akumulatory bezobsługowe (4 szt., 1000 CCA)
  • Układ elektryczny 24 V
  • Wyłącznik główny na poziomie podłoża, blokowany
  • Sygnalizacja ostrzegawcza nieprzełączana (typu LED, stroboskopowa)
  • Oświetlenie, schodki dostępowe
  • Oświetlenie, pod pokrywą silnika
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie i tylne)
  • Kierunkowskazy (tylne)
  • Rozrusznik elektryczny (o dużej obciążalności)
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego

STANOWISKO PRACY OPERATORA
  • Gniazdo 12 V do zasilania telefonu komórkowego lub laptopa
  • Możliwość mapowania AccuGrade™
  • Klimatyzacja
  • Hermetyczna, wyciszona kabina
  • Drzwi kabiny, okno przesuwane (po lewej stronie)
  • Możliwość stosowania układu sterowania zagęszczaniem
  • Wieszaki na kurtkę i kask
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące pochylaniem i podnoszeniem
  • Sterowanie dotykowe zmianą ustawień
  • Podnoszone podłokietniki
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Hydrauliczna blokada osprzętu
  • Oprzyrządowanie, wskaźniki: – Poziom płynu DEF (normy Tier 4 Final/Stage IV) – Temperatura cieczy chłodzącej silnik – Poziom paliwa – Temperatura oleju hydraulicznego – Prędkościomierz/obrotomierz – Temperatura przekładni hydrokinetycznej
  • Oprzyrządowanie, kontrolki ostrzegawcze: – Trzystopniowy układ ostrzegania o ruchu i pracy maszyny – Ciśnienie oleju w układzie hamulcowym – Układ elektryczny, niskie napięcie – Alarm usterki silnika z kontrolką działania – Stan hamulca postojowego
  • Wewnętrzna czterosłupkowa konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny i przed spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS)
  • Szyby ze szkła wielowarstwowego
  • Oświetlenie kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Lusterko wewnętrzne, panoramiczne
  • Lusterka z możliwością ogrzewania
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Miejsce do zamontowania radioodtwarzacza: – Antena – Głośniki – Przetwornica (12 V, 10–15 A)
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym
  • Zwijany pas bezpieczeństwa z sygnalizacją niezapięcia, o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ sterowania STIC z możliwością zablokowania
  • Osłona przeciwsłoneczna z przodu
  • Przyciemnione szyby
  • Wskaźnik włączonego biegu
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS): – Wyświetlacz graficzny – Zewnętrzny port danych – Profile osobiste operatora
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył)
  • Wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przód/tył)

OPONY, OBRĘCZE I KOŁA
  • Koła i kołki ugniatające

OSŁONY
  • Osłona wału napędowego
  • Osłony skrzyni korbowej i układu napędowego

LEMIESZE
  • W konfiguracji podstawowej znajdują się lemiesz prosty, hydraulika i układ zawieszenia osprzętu

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Płyn niezamarzający, wstępnie przygotowany roztwór o zwiększonej trwałości i stężeniu 50% (–34°C/–29°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Pręty oczyszczające z zębami
  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych (zamykane)
  • Ekologiczne zawory spustowe oleju silnikowego, cieczy chłodzącej, oleju przekładniowego i oleju hydraulicznego
  • Wyjście awaryjne z kabiny
  • Silnik, skrzynia korbowa; wymiana oleju co 500 motogodzin, używany olej CJ-4
  • Funkcje sterowania pracą silnika na biegu jałowym: – Automatyczne włączanie biegu jałowego – Opóźnienie wyłączenia silnika – Regulator czasu pracy na biegu jałowym
  • Układ szybkiego tankowania paliwa
  • Przygotowanie do montażu układu przeciwpożarowego
  • Zbiornik paliwa, układ szybkiego tankowania, 782 l (207 gal)
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Przewody elastyczne Cat
  • Chłodnice oleju hydraulicznego, silnikowego oraz przekładniowego
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • System Product Link
  • Schodki, dostęp od prawej i lewej strony
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Zabezpieczenia palców stóp
  • Hydrauliczny system filtracji całkowitej
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Rura wydechowa z dyszą Venturiego
  • Składana pionowa rura wydechowa ułatwiająca transport

825K Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA
  • Kamera tylna
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • Radio CB (przygotowanie do montażu)

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE
  • Układ sterowania zagęszczaniem, podstawowy

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Płyn niezamarzający do –50ºC (–58ºF)

WSPOMAGANIE ROZRUCHU
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 120 V
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 240 V

INNE
  • Naklejka (ANSI) (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Certyfikacja UE (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Płyta – rok produkcji (Tier 3/odpowiednik normy Stage III)