CB10 – bęben pełny

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Walec wibracyjny Cat® CB10 z bębnem pełnym o masie 10 ton wyposażony w bębny tandemowe o szerokości 1700 mm (67 cali). Jego największą zaletą jest znakomita wydajność podczas pracy na różnego rodzaju mieszankach asfaltowych i innych materiałach ziarnistych. Zapewnia wyjątkową widoczność i sterowanie, płynnie działający układ napędowy oraz szeroki wybór układów wibracyjnych, obejmujący technologię oscylacji.

Specyfikacje robocze

Jednostki:
Standardowa szerokość zagęszczania 67.0 cale 1700.0 mm Less
Maksymalna szerokość zagęszczania 73.0 cale 1940.0 mm Less
Statyczne obciążenie liniowe 160.0 funty/cale 28.5 kg/cm Less
Prędkość jazdy – maks. 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

Silnik

Moc maksymalna 131.0 KM 98.0 kW Less
Model silnika Silnik Cat C4.4 z technologią ACERT Silnik Cat C4.4 z technologią ACERT Less

Wymiary

Długość całkowita 177.0 cale 4565.0 mm Less
Rozstaw osi 130.0 cale 3300.0 mm Less
Wysokość z konstrukcją ROPS/FOPS 117.0 cale 2982.0 mm Less
Szerokość całkowita 73.0 cale 1872.0 mm Less
Średnica bębna 47.0 cale 1198.0 mm Less

Układ wibracyjny

Szerokość bębna 67.0 cale 1700.0 mm Less
Wybór drgań Niezależny dla bębna, montowany z przodu, z tyłu, lub w obu bębnach Niezależny dla bębna, montowany z przodu, z tyłu, lub w obu bębnach Less
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. 28977.0 funty 128.9 kN Less
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. 6092.0 funty 27.1 kN Less
Amplituda znamionowa – wysoka 0.033 cale 0.84 mm Less
Amplituda znamionowa – niska 0.007 cale 0.18 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 55.0 gal. 208.0 l Less
Pojemność zbiornika wody (spryskiwacza) 221.0 gal. 837.0 l Less

Masy

Masa eksploatacyjna 20945.0 funty 9500.0 kg Less
Standardowa masa eksploatacyjna z kabiną 21407.0 funty 9710.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną 23171.0 funty 10510.0 kg Less
Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 20945.0 funty 9500.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 22564.0 funty 10235.0 kg Less

Doskonała widoczność i kontrola

Tandemowe walce wibracyjne serii CB10 zapewniają niczym niezakłóconą widoczność dzięki standardowemu wyposażeniu w fotel poruszający się w zakresie 180˚, co pozwala uzyskać znakomitą widoczność. Oświetlenie krawędzi i powierzchni bębna ułatwia pracę w nocy. Nowatorska technologia kierowania przy użyciu pokrętła zapewnia precyzyjne sterowanie maszyną.


Wszechstronność układu wibracyjnego

Tandemowe walce wibracyjne Cat pozwalają szybko osiągnąć właściwe zagęszczenie materiału, ponieważ operator może elastycznie dobierać częstotliwość i amplitudę. Wyposażenie opcjonalne obejmuje technologię oscylacji, układ z dwiema amplitudami i dwiema częstotliwościami pracy, układ Versa Vibe oraz pięć ustawień amplitudy. Te walce nie tylko dysponują dużą mocą, ale także mogą wykonywać bardzo precyzyjne prace dzięki możliwości uruchamiania wibracji wyłącznie przedniego lub tylnego bębna.


Układ sterowania zagęszczaniem Cat

Opcjonalny system sterowania zagęszczaniem Cat Compaction Control pomaga wykonawcom podnieść sprawność i wydajność pracy oraz rejestrować dane przydatne do sporządzania dokumentacji z kontroli jakości wykonanych prac oraz planowania przyszłych zadań.


Płynnie działający układ napędowy

W modelu CB10 zastosowano silnik Cat C4.4 z technologią ACERT™. Walce zostały wyposażone w liczne rozwiązania, które obniżają zużycie paliwa, w tym tryb Eco, a jednocześnie pozwalają generować moc niezbędną do sprawnego prowadzenia wymagających prac. Wytrzymałe elementy wydłużają okres eksploatacji walców.


CB10 – bęben pełny Wyposażenie dodatkowe

Klimatyzacja

Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym

Olej biodegradowalny

Układ sterowania zagęszczaniem Cat

System Compaction Meter Value (CMV)

Nóż krawędziowy

Układ wibracyjny z pięcioma amplitudami

Zestaw zabezpieczający przed zamarznięciem (spryskiwacz wodny)

Reflektory halogenowe i oświetlenie krawędzi bębna

Układ chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia

Reflektory ksenonowe (HID)

Oświetlenie LED

Komunikacja pomiędzy maszynami

Lusterka

Technologia oscylacji

System Product Link

Światła do jazdy po drodze

Moduł rejestrujący

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

Wskaźnik temperatury

Układ wibracyjny z dwiema amplitudami i dwiema częstotliwościami pracy

Światło ostrzegawcze

Maty rozprowadzające wodę

Układ wibracyjny Versa Vibe