CB7 – bęben pełny

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Walec CB7 o masie 7 ton wyposażony w bębny tandemowe o szerokości 1500 mm (59 cali). Jego największą zaletą jest znakomita wydajność podczas pracy na różnego rodzaju mieszankach asfaltowych i innych materiałach ziarnistych.

Specyfikacje robocze

Jednostki:
Standardowa szerokość zagęszczania 59.0 cale 1500.0 mm Less
Maksymalna szerokość zagęszczania 65.0 cale 1670.0 mm Less
Statyczne obciążenie liniowe 151.0 funty/cale 26.9 kg/cm Less
Prędkość jazdy – maks. 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

Silnik

Moc maksymalna 100.0 KM 75.0 kW Less
Model silnika Cat® C3.4B z technologią ACERT Cat® C3.4B z technologią ACERT Less

Wymiary

Długość całkowita 177.0 cale 4565.0 mm Less
Rozstaw osi 130.0 cale 3300.0 mm Less
Wysokość z konstrukcją ROPS/FOPS 117.0 cale 2980.0 mm Less
Szerokość całkowita 65.0 cale 1670.0 mm Less
Średnica bębna 43.0 cale 1108.0 mm Less

Układ wibracyjny

Szerokość bębna 59.0 cale 1500.0 mm Less
Wybór drgań Niezależny dla bębna, montowany z przodu, z tyłu, lub w obu bębnach Niezależny dla bębna, montowany z przodu, z tyłu, lub w obu bębnach Less
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. 17288.0 funty 76.9 kN Less
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. 6789.0 funty 30.2 kN Less
Amplituda znamionowa – wysoka 0.025 cale 0.64 mm Less
Amplituda znamionowa – niska 0.01 cale 0.25 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 55.0 gal. 208.0 l Less
Pojemność zbiornika wody (spryskiwacza) 196.0 gal. 742.0 l Less

Masy

Masa eksploatacyjna 17615.0 funty 7990.0 kg Less
Standardowa masa eksploatacyjna z kabiną 18056.0 funty 8190.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną 19709.0 funty 8940.0 kg Less
Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 17615.0 funty 7990.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 19224.0 funty 8720.0 kg Less

Doskonała widoczność i kontrola

Tandemowe walce wibracyjne serii CB7 zapewniają niczym niezakłóconą widoczność dzięki standardowemu wyposażeniu w fotel poruszający się w zakresie 180˚, co pozwala uzyskać znakomitą widoczność. Oświetlenie krawędzi i powierzchni bębna ułatwia pracę w nocy. Nowatorska technologia kierowania przy użyciu pokrętła zapewnia precyzyjne sterowanie maszyną.


Dostępne układy wibracyjne

Tandemowe walce wibracyjne Cat pozwalają szybko osiągnąć właściwe zagęszczenie materiału, ponieważ operator może elastycznie dobierać częstotliwość i amplitudę. Te walce nie tylko dysponują dużą mocą, ale także mogą wykonywać bardzo precyzyjne prace dzięki możliwości uruchamiania wibracji wyłącznie przedniego lub tylnego bębna. Wyposażenie opcjonalne obejmuje układ z dwiema amplitudami/dwiema częstotliwościami pracy oraz pięć ustawień amplitudy.


Układ sterowania zagęszczaniem Cat®

Opcjonalny system sterowania zagęszczaniem Cat Compaction Control pomaga wykonawcom podnieść sprawność i wydajność pracy oraz rejestrować dane przydatne do sporządzania dokumentacji z kontroli jakości wykonanych prac oraz planowania przyszłych zadań.


Płynnie działający układ napędowy

W modelu CB7 zastosowano silnik Cat® 3.4B z technologią ACERT™. Walce zostały wyposażone w liczne rozwiązania, które obniżają zużycie paliwa, w tym tryb Eco, a jednocześnie pozwalają generować moc niezbędną do sprawnego prowadzenia wymagających prac. Wytrzymałe elementy wydłużają okres eksploatacji walców.


CB7 – bęben pełny Wyposażenie dodatkowe

Układ wibracyjny z 2 amplitudami i 2 częstotliwościami

Układ wibracyjny z 5 amplitudami

Klimatyzacja

Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym

Olej biodegradowalny

Układ sterowania zagęszczaniem Cat®

Przygotowanie do montażu rozrzucacza odłamków

System Compaction Meter Value (CMV)

Nóż krawędziowy

Zestaw zabezpieczający przed zamarznięciem

Światła halogenowe

Układ chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia

Reflektory ksenonowe (HID)

Oświetlenie LED

Komunikacja pomiędzy maszynami

Lusterka

Sprzęg z funkcją przesunięcia

System Product Link

Moduł rejestrujący

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

Światła do jazdy po drodze

Wskaźnik temperatury

Maty rozprowadzające wodę

Światło ostrzegawcze