CB54B – bęben pełny

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Walec wibracyjny Cat® CB54B o masie 10 ton wyposażony w bębny tandemowe o szerokości 1700 mm (67 cali). Jego największą zaletą jest znakomita wydajność podczas pracy na różnego rodzaju mieszankach asfaltowych i innych materiałach ziarnistych. Zapewnia doskonałą widoczność oraz precyzję sterowania, jest wyposażony w płynnie działający układ napędowy, uniwersalny układ wibracyjny, układ kontroli zagęszczenia Cat oraz jeden z najlepszych w branży układów natrysku wody.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna 21407.0 funty 9710.0 kg Less
Masa eksploatacyjna, nacisk na tylny bęben, z konstrukcją ROPS/FOPS 10406.0 funty 4720.0 kg Less
Masa eksploatacyjna, nacisk na przedni bęben, z konstrukcją ROPS/FOPS 10538.0 funty 4780.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z kabiną 21407.0 funty 9710.0 kg Less
Maksymalny nacisk na przedni bęben 10670.0 funty 4840.0 kg Less
Maksymalny nacisk na tylny bęben 10736.0 funty 4870.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS 20945.0 funty 9500.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Standardowa szerokość zagęszczania 67.0 cale 1700.0 mm Less
Odstęp od krawężnika 37.0 cale 934.0 mm Less
Promień skrętu wewnątrz krawędzi bębna 14.3 stopy 4378.0 mm Less
Prześwit 10.0 cale 268.0 mm Less
Maksymalna szerokość zagęszczania 73.0 cale 1870.0 mm Less
Statyczne obciążenie liniowe 159.0 funty/cale 28.5 kg/cm Less
Prędkość jazdy – maks. 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

Silnik

Moc maksymalna 133.2 KM 98.0 kW Less
Średnica cylindra 4.12 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Model silnika Silnik Cat® C4.4 z technologią ACERT Silnik Cat® C4.4 z technologią ACERT Less

Wymiary

Długość całkowita 177.0 cale 4565.0 mm Less
Rozstaw osi 130.0 cale 3300.0 mm Less
Wysokość z konstrukcją ROPS/FOPS 117.0 cale 2982.0 mm Less
Szerokość zagęszczania 67.0 cale 1700.0 mm Less
Szerokość całkowita 74.0 cale 1872.0 mm Less
Szerokość bębna 67.0 cale 1700.0 mm Less

Układ wibracyjny

Szerokość bębna 67.0 cale 1700.0 mm Less
Średnica bębna 47.0 cale 1198.0 mm Less
Częstotliwość 2580.0 wibr./min 43.0 Hz Less
Wybór drgań Niezależny dla bębna, montowany z przodu, z tyłu, lub w obu bębnach Niezależny dla bębna, montowany z przodu, z tyłu, lub w obu bębnach Less
Napęd obciążnika mimośrodowego Bezpośredni, hydrauliczny, z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotów Bezpośredni, hydrauliczny, z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotów Less
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. 24055.0 funty 107.0 kN Less
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. 6407.0 funty 34.6 kN Less
Amplituda znamionowa – wysoka 0.042 cale 1.06 mm Less
Amplituda znamionowa – niska 0.013 cale 0.33 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 55.0 gal. 208.0 N Less
Pojemność zbiornika wody (spryskiwacza) 221.0 gal. 837.0 N Less

Doskonała widoczność i kontrola

Tandemowe walce wibracyjne serii B zapewniają niczym niezakłóconą widoczność dzięki standardowemu wyposażeniu w fotel z możliwością przestawiania w zakresie 180˚ oraz obracania o 360˚, co pozwala uzyskać znakomitą widoczność całego otoczenia. Oświetlenie krawędzi i powierzchni bębna ułatwia pracę w nocy. Innowacyjna technologia sterowania przy użyciu pokrętła umożliwiła wyeliminowanie przedniego pulpitu sterowniczego spotykanego w innych maszynach, a mimo to zapewnia precyzyjne sterowanie maszyną.


Dostępne układy wibracyjne

Tandemowe walce wibracyjne Cat pozwalają szybko osiągnąć właściwe zagęszczenie materiału, ponieważ operator może elastycznie dobierać częstotliwość i amplitudę. Te walce nie tylko dysponują dużą mocą, ale także mogą wykonywać bardzo precyzyjne prace dzięki możliwości uruchamiania wibracji wyłącznie przedniego lub tylnego bębna. Wyposażenie opcjonalne obejmuje układ Versa Vibe™ z dwiema amplitudami i dwiema częstotliwościami pracy oraz pięć ustawień amplitudy.


Układ sterowania zagęszczaniem Cat®

Opcjonalny system sterowania zagęszczaniem Cat Compaction Control pomaga wykonawcom podnieść sprawność i wydajność pracy oraz rejestrować dane przydatne do sporządzania dokumentacji z kontroli jakości wykonanych prac oraz planowania przyszłych zadań.


Płynnie działający układ napędowy

Walce tandemowe serii B są napędzane przez silniki Cat® z technologią ACERT™. Walce zostały wyposażone w liczne rozwiązania, które obniżają zużycie paliwa, a jednocześnie pozwalają generować moc niezbędną do sprawnego prowadzenia wymagających prac. Wytrzymałe elementy wydłużają okres eksploatacji walców.


CB54B – bęben pełny Wyposażenie dodatkowe

Układ wibracyjny Versa Vibe™

Układ wibracyjny z 5 amplitudami

Układ sterowania zagęszczaniem Cat®

Nóż krawędziowy

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

Sprzęg z funkcją przesunięcia

Maty rozprowadzające wodę

Maty włókniste

Zestaw zabezpieczający układ natrysku wody przed zamarznięciem

Reflektory ksenonowe (HID)

Światło ostrzegawcze

Lusterka zewnętrzne

Olej biodegradowalny

System Product Link

Pakiet oświetlenia krawędzi bębna

Układ chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia

Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym