CB14B – Bębny 1000 mm (39 cali)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Walec wibracyjny CB14B o masie 1,5 tony wyposażony w bębny tandemowe o szerokości 900 mm (35 cali).

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna 3351.0 funty 1520.0 kg Less
Maksymalny nacisk na przedni bęben 1676.0 funty 760.0 kg Less
Maksymalny nacisk na tylny bęben 1675.0 funty 760.0 kg Less

Parametry eksploatacyjne

Standardowa szerokość zagęszczania 39.0 cale 1000.0 mm Less
Odstęp od krawężnika 16.0 cale 400.0 mm Less
Prześwit 9.0 cale 220.0 mm Less
Statyczne obciążenie liniowe 42.9 funty/cale 7.6 kg/cm Less
Prędkość jazdy – maks. 6.0 mile/h 9.0 km/h Less

Silnik

Moc maksymalna 22.5 KM 16.8 kW Less
Model silnika Kohler KDW1003 Kohler KDW1003 Less

Wymiary

Długość całkowita 77.0 cale 1950.0 mm Less
Szerokość całkowita 43.0 cale 1102.0 mm Less
Średnica bębna 22.0 cale 560.0 mm Less
Szerokość bębna 39.0 cale 1000.0 mm Less
Maksymalna wysokość maszyny 100.0 cale 2545.0 mm Less

Układ wibracyjny

Częstotliwość 3900.0 wibr./min 65.0 Hz Less
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. 3400.0 funty 15.0 kN Less
Amplituda znamionowa – wysoka 0.018 cale 0.46 mm Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 6.1 gal. 23.0 l Less
Pojemność zbiornika wody (spryskiwacza) 26.4 gal. 100.0 l Less

Komfort pracy i innowacyjny układ sterowania

Operatorzy doceniają większą wygodę, do której coraz bardziej przekonują się również wykonawcy nawierzchni. Operator pracujący na wygodnym stanowisku pozostaje skupiony przez całą zmianę, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz produktywności.


Płynny i wydajny układ napędowy

Walec CB14B zapewnia moc umożliwiającą wydajną pracę nawet na stromych pochyłościach. Cicha praca silnika to zasługa między innymi wałka rozrządu w głowicy napędzanego paskiem i niskiego poziomu turbulencji. Duży układ chłodzenia umożliwia wydajną pracę w otoczeniu o wysokiej temperaturze.


Manewrowość i transportowanie

Niewielki rozmiar walca CB14B umożliwia mu pracę tam, gdzie nie mogą wjechać inne walce Minimalny odstęp boczny modelu CB14B zapewnia optymalną zwrotność w pobliżu krawężników i przeszkód, a nisko położony środek ciężkości oferuje stabilność zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w ciasnych miejscach.


Idealne dopasowanie

Model CB14B został zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do Twoich potrzeb. Częstotliwość i amplituda wibracji zostały zoptymalizowane w celu uzyskania gładkiego wykończenia w różnych warunkach pracy.


Równomierny natrysk wody

Zapobieganie przyklejaniu się asfaltu ma kluczowe znaczenie dla wykonania dobrej nawierzchni. Układ natrysku wody zastosowany w walcu wibracyjnym do asfaltu CB14B oferuje wiele funkcji umożliwiających uzyskanie wysokiej jakości.


Obsługa serwisowa

Produktywność nie jest związana tylko z pracą walca. Na wyniki finansowe ma również wpływ wydajność konserwacji i obsługi serwisowej.


CB14B – Bębny 1000 mm (39 cali) Wyposażenie dodatkowe

Składana konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)

Stała konstrukcja ROPS

Fotel amortyzowany

Belka do podnoszenia

Światło ostrzegawcze

Światła robocze