CD54B – bęben pełny

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Walec wibracyjny Cat® CD54B o masie 10 ton wyposażony w bębny tandemowe o szerokości 1700 mm (67 cali). Jego największą zaletą jest znakomita wydajność podczas pracy na różnego rodzaju mieszankach asfaltowych i innych materiałach ziarnistych. Zapewnia doskonałą widoczność oraz precyzję sterowania, jest wyposażony w płynnie działający układ napędowy, uniwersalny układ wibracyjny, układ kontroli zagęszczenia Cat oraz jeden z najlepszych w branży układów natrysku wody.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna 19908.0 funty 9030.0 kg Less
Masa eksploatacyjna, nacisk na tylny bęben, z konstrukcją ROPS/FOPS 9678.0 funty 4390.0 kg Less
Masa eksploatacyjna, nacisk na przedni bęben, z konstrukcją ROPS/FOPS 9656.0 funty 4380.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z kabiną 19908.0 funty 9030.0 kg Less
Maksymalny nacisk na przedni bęben 9987.0 funty 4530.0 kg Less
Maksymalny nacisk na tylny bęben 9921.0 funty 4500.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS 15873.0 funty 8770.0 kg Less

Parametry eksploatacyjne

Standardowa szerokość zagęszczania 67.0 cale 1700.0 mm Less
Odstęp od krawężnika 31.0 cale 808.0 mm Less
Promień skrętu wewnątrz krawędzi bębna 9.3 stóp 2841.0 mm Less
Prześwit 10.0 cale 272.0 mm Less
Maksymalna szerokość zagęszczania 118.0 cale 3020.0 mm Less
Statyczne obciążenie liniowe 149.0 funty/cale 26.6 kg/cm Less
Prędkość jazdy – maks. 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

Silnik

Moc maksymalna 102.0 KM 75.0 kW Less
Średnica cylindra 3.89 cale 99.0 mm Less
Skok tłoka 4.33 cale 110.0 mm Less
Model silnika Cat® C3.4B z technologią ACERT Cat® C3.4B z technologią ACERT Less

Wymiary

Długość całkowita 166.0 cale 4322.0 mm Less
Rozstaw osi 123.0 cale 3120.0 mm Less
Wysokość z konstrukcją ROPS/FOPS 116.0 cale 2990.0 mm Less
Szerokość zagęszczania 67.0 cale 1700.0 mm Less
Szerokość całkowita 66.0 cale 1874.0 mm Less
Średnica bębna 47.0 cale 1198.0 mm Less
Szerokość bębna 67.0 cale 1700.0 mm Less

Układ wibracyjny

Szerokość bębna 67.0 cale 1700.0 mm Less
Średnica bębna 47.0 cale 1202.0 mm Less
Częstotliwość 3200.0 wibr./min 53.3 Hz Less
Wybór drgań Niezależny dla bębna, montowany z przodu, z tyłu, lub w obu bębnach Niezależny dla bębna, montowany z przodu, z tyłu, lub w obu bębnach Less
Napęd obciążnika mimośrodowego Bezpośredni, hydrauliczny, z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotów Bezpośredni, hydrauliczny, z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotów Less
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. 19491.0 funty 86.7 kN Less
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. 16973.0 funty 75.5 kN Less
Amplituda znamionowa – wysoka 0.026 cale 0.82 mm Less
Amplituda znamionowa – niska 0.013 cale 0.32 mm Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 50.0 gal. 191.0 l Less
Pojemność zbiornika wody (spryskiwacza) 198.0 gal. 750.0 l Less

Doskonała widoczność i kontrola

Tandemowe walce wibracyjne serii B zapewniają niczym niezakłóconą widoczność dzięki standardowemu wyposażeniu w fotel z możliwością przestawiania w zakresie 180˚ oraz obracania o 360˚, co pozwala uzyskać znakomitą widoczność całego otoczenia. Oświetlenie krawędzi i powierzchni bębna ułatwia pracę w nocy. Innowacyjna technologia sterowania przy użyciu pokrętła umożliwiła wyeliminowanie przedniego pulpitu sterowniczego spotykanego w innych maszynach, a mimo to zapewnia precyzyjne sterowanie maszyną.


Zalety bębna skrętnego

Maszyny z bębnami skrętnymi umożliwiają przesunięcie bębnów o 1,3 m (51 cali) w celu uzyskania większej powierzchni roboczej oraz wydajności na cienkich warstwach i zminimalizowania strat ciepła przed zagęszczeniem. Dotykowe elementy obsługowe na dźwigni sterującej układu napędowego oraz alarm dźwiękowy informujący operatora o wyrównaniu bębnów zapewniają łatwe sterowanie.


Układ sterowania zagęszczaniem Cat®

Opcjonalny system sterowania zagęszczaniem Cat Compaction Control pomaga wykonawcom podnieść sprawność i wydajność pracy oraz rejestrować dane przydatne do sporządzania dokumentacji z kontroli jakości wykonanych prac oraz planowania przyszłych zadań.


Dostępne układy wibracyjne

Tandemowe walce wibracyjne Cat pozwalają szybko osiągnąć właściwe zagęszczenie materiału, ponieważ operator może elastycznie dobierać częstotliwość i amplitudę. Te walce nie tylko dysponują dużą mocą, ale także mogą wykonywać bardzo precyzyjne prace dzięki możliwości uruchamiania wibracji wyłącznie przedniego lub tylnego bębna. Wyposażenie opcjonalne obejmuje układ z dwiema amplitudami i dwiema częstotliwościami pracy oraz pięć ustawień amplitudy.


Płynnie działający układ napędowy

Walce tandemowe serii B są napędzane przez silniki Cat® z technologią ACERT™. Zostały wyposażone w liczne rozwiązania, które obniżają zużycie paliwa, a jednocześnie pozwalają generować moc niezbędną do sprawnego prowadzenia wymagających prac. Wytrzymałe elementy wydłużają okres eksploatacji walców.


CD54B – bęben pełny Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania zagęszczaniem Cat®

Nóż krawędziowy

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

Maty rozprowadzające wodę

Maty włókniste

Zestaw zabezpieczający układ natrysku wody przed zamarznięciem

Reflektory ksenonowe (HID)

Światło ostrzegawcze

Lusterka zewnętrzne

Olej biodegradowalny

System Product Link

Pakiet oświetlenia krawędzi bębna

Układ chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia

Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym