< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model CC24B to 3-tonowa maszyna wyposażona w bęben o szerokości 1200 mm (47 cali) i cztery opony pneumatyczne z tyłu.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna 5380.0 funty 2441.0 kg Less
Maksymalny nacisk na przedni bęben 2857.0 funty 1296.0 kg Less
Maksymalny nacisk na tylny bęben 2524.0 funty 1145.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Standardowa szerokość zagęszczania 47.0 cale 1200.0 mm Less
Odstęp od krawężnika 20.0 cale 500.0 mm Less
Promień skrętu wewnątrz krawędzi bębna 8.0 stopy 2475.0 mm Less
Prześwit 11.0 cale 285.0 mm Less
Statyczne obciążenie liniowe 57.0 funty/cale 10.2 kg/cm Less
Prędkość jazdy – maks. 6.5 mile/h 10.5 km/h Less

Silnik

Moc maksymalna 32.7 KM 24.4 kW Less
Model silnika C1.5 C1.5 Less

Wymiary

Długość całkowita 101.0 cale 2575.0 mm Less
Rozstaw osi 71.0 cale 1800.0 mm Less
Szerokość całkowita 52.0 cale 1312.0 mm Less
Średnica bębna 28.0 cale 720.0 mm Less
Szerokość bębna 47.0 cale 1200.0 mm Less
Maksymalna wysokość maszyny 106.0 cale 2700.0 mm Less

Układ wibracyjny

Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. 7378.0 funty 32.8 kN Less
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. 3282.0 funty 14.6 kN Less
Częstotliwość 63/55/42 Hz (3 780/3 300/2520 drgań/minutę) 63/55/42 Hz (3 780/3 300/2520 drgań/minutę) Less
Amplituda znamionowa – wysoka 0.021 cale 0.525 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 17.0 gal. 63.5 l Less
Pojemność zbiornika wody (spryskiwacza) 52.0 gal. 195.0 l Less

Łatwa obsługa

Środowisko pracy zapewnia lepszy komfort i widoczność. Wąska rama i zakrzywiona pokrywa silnika dają dobrą widoczność boków bębna i przodu maszyny Intuicyjny panel sterowania z podświetlanym wyświetlaczem LCD i zabezpieczonymi przyciskami i jasnym oświetleniem LED zapewnia łatwą obsługę w różnych warunkach pracy


Doskonała skuteczność zagęszczania

System wibracyjny przedniego bębna może poruszać się z wieloma częstotliwościami w pojedynczej amplitudzie, co zmniejsza poziom hałasu i zapewnia większą elastyczność zastosowań. Cztery tylne opony pneumatyczne zapewniają zagęszczenie nawierzchni zwiększające gładkość i szczelność wykończenia.


Najlepszy w swojej klasie układ natrysku wody

Większa powierzchnia robocza i łatwiejszy dostęp: to podsumowanie układu natrysku wody w walcach wibracyjnych do asfaltu Cat. Zapobiega on gromadzeniu się materiału i wydłuża czas pracy załogi walca.


Optymalna moc

Silniki Cat zapewniają dużą moc walcom wibracyjnym do asfaltu Cat. Optymalna moc silnika umożliwia sprawne pokonywanie wszelkich pochyłości podczas pracy.


Zaprojektowany z myślą o wynajmie

Nowe modele zaprojektowane zostały specjalnie z myślą o wynajmie. Intuicyjny panel sterowania i przestronna platforma zapewniają komfort operatorowi. Trwałe elementy i wydajne silniki wydłużają czas pracy i pozwalają obniżyć koszty operacyjne, a funkcja Product Link umożliwia szczegółowe monitorowanie, by właściciel w każdej chwili wiedział, gdzie znajduje się jego maszyna i jakich czynności serwisowych wymaga.


CC24B Wyposażenie dodatkowe

Układ Anti-Freeze

Obciążenie

Odłącznik akumulatora

Olej hydrauliczny ulegający biodegradacji

Składane zadaszenie

Zadaszenie stałe

Podwójne dźwignie układu napędowego

Fotel bez amortyzacji

System Product Link

Stała konstrukcja ROPS

Składana konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)

Fotel z przełącznikiem wykrywającym obecność operatora

Przesuwany fotel

Układ przeciwpoślizgowy