< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model CC34B to 3-tonowa maszyna wyposażona w bęben o szerokości 1200 mm (47 cali) i cztery opony pneumatyczne z tyłu.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna 7446.0 funty 3378.0 kg Less
Maksymalny nacisk na przedni bęben 3974.0 funty 1803.0 kg Less
Maksymalny nacisk na tylny bęben 3147.0 funty 1427.0 kg Less
Maksymalny nacisk na tylne koła 3472.0 funty 1575.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Standardowa szerokość zagęszczania 51.0 cale 1300.0 mm Less
Odstęp od krawężnika 20.0 cale 520.0 mm Less
Promień skrętu wewnątrz krawędzi bębna 9.6 stopy 2937.0 mm Less
Prześwit 11.0 cale 284.0 mm Less
Statyczne obciążenie liniowe 73.0 funty/cale 13.0 kg/cm Less
Prędkość jazdy – maks. 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

Silnik

Moc maksymalna 49.1 KM 36.6 kW Less
Model silnika C2.2 C2.2 Less

Wymiary

Długość całkowita 113.0 cale 2859.0 mm Less
Rozstaw osi 81.0 cale 2050.0 mm Less
Szerokość całkowita 55.0 cale 1400.0 mm Less
Średnica bębna 32.0 cale 800.0 mm Less
Szerokość bębna 51.0 cale 1300.0 mm Less
Maksymalna wysokość maszyny 109.0 cale 2765.0 mm Less

Układ wibracyjny

Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. 7104.0 funty 31.6 kN Less
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. 5418.0 funty 24.1 kN Less
Częstotliwość 55/48 Hz (3300/2880 drgań/minutę) 55/48 Hz (3300/2880 drgań/minutę) Less
Amplituda znamionowa – wysoka 0.02 cale 0.5 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 24.0 gal. 90.7 l Less
Pojemność zbiornika wody (spryskiwacza) 64.0 gal. 241.0 l Less

Łatwa obsługa

Środowisko pracy zapewnia lepszy komfort i widoczność. Wąska rama i zakrzywiona pokrywa silnika dają dobrą widoczność boków bębna i przodu maszyny Intuicyjny panel sterowania z podświetlanym wyświetlaczem LCD i zabezpieczonymi przyciskami i jasnym oświetleniem LED zapewnia łatwą obsługę w różnych warunkach pracy


Doskonała skuteczność zagęszczania

System wibracyjny przedniego bębna może poruszać się z wieloma częstotliwościami w pojedynczej amplitudzie, co zmniejsza poziom hałasu i zapewnia większą elastyczność zastosowań. Cztery tylne opony pneumatyczne zapewniają zagęszczenie nawierzchni zwiększające gładkość i szczelność wykończenia.


Najlepszy w swojej klasie układ natrysku wody

Większa powierzchnia robocza i łatwiejszy dostęp: to podsumowanie układu natrysku wody w walcach wibracyjnych do asfaltu Cat. Zapobiega on gromadzeniu się materiału i wydłuża czas pracy załogi walca.


Optymalna moc

Silniki Cat zapewniają dużą moc walcom wibracyjnym do asfaltu Cat. Optymalna moc silnika umożliwia sprawne pokonywanie wszelkich pochyłości podczas pracy.


Zaprojektowany z myślą o wynajmie

Nowe modele zaprojektowane zostały specjalnie z myślą o wynajmie. Intuicyjny panel sterowania i przestronna platforma zapewniają komfort operatorowi. Trwałe elementy i wydajne silniki wydłużają czas pracy i pozwalają obniżyć koszty operacyjne, a funkcja Product Link umożliwia szczegółowe monitorowanie, by właściciel w każdej chwili wiedział, gdzie znajduje się jego maszyna i jakich czynności serwisowych wymaga.


CC34B Wyposażenie dodatkowe

Układ Anti-Freeze

Obciążenie

Odłącznik akumulatora

Olej hydrauliczny ulegający biodegradacji

Składane zadaszenie

Zadaszenie stałe

Podwójne dźwignie układu napędowego

Fotel bez amortyzacji

System Product Link

Stała konstrukcja ROPS

Składana konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)

Fotel z przełącznikiem wykrywającym obecność operatora

Przesuwany fotel

Układ przeciwpoślizgowy