< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Walec wibracyjny do gruntu CS44 jest wyposażony w trwały układ napędowy oraz sprawdzony w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych układ hydrauliczny i wibracyjny Cat. Nieocenioną rolę pełni również największa na świecie i najbardziej profesjonalna sieć dealerska.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna z kabiną 15961.0 funty 7240.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS 15212.0 funty 6900.0 kg Less
Masa walca z kabiną 7738.0 funty 3510.0 kg Less
Masa walca z konstrukcją ROPS/FOPS 7515.0 funty 3410.0 kg Less

Parametry eksploatacyjne

Szerokość zagęszczania 66.0 cale 1676.0 mm Less
Prześwit 16.2 cale 411.0 mm Less
Statyczne obciążenie liniowe, z kabiną 117.2 funty/cale 20.9 kg/cm Less
Statyczne obciążenie liniowe z konstrukcją ROPS/FOPS 114.0 funty/cale 20.3 kg/cm Less
Prędkość jazdy – maks. 7.6 mile/h 12.3 km/h Less
Promień skrętu wewnątrz krawędzi bębna 10.08 stóp 3.08 m Less

Silnik

Moc maksymalna 100.0 KM 75.0 kW Less
Model silnika Cat C4.4 Cat C4.4 Less

Wymiary

Średnica bębna 48.0 cale 1221.0 mm Less
Szerokość bębna 66.0 cale 1676.0 mm Less
Wysokość z konstrukcją ROPS/FOPS lub z kabiną 9.75 stóp 2.97 m Less
Wysokość opcjonalnego lemiesza 22.6 cale 574.0 mm Less
Długość całkowita 16.67 stóp 5.08 m Less
Długość całkowita z lemieszem 17.83 stóp 5.44 m Less
Szerokość całkowita 5.92 stóp 1.8 m Less
Szerokość całkowita z lemieszem 6.92 stóp 2.12 m Less
Rozstaw osi 8.5 stóp 2.6 m Less

Układ wibracyjny

Siła odśrodkowa – maks. 30000.0 funty 134.0 kN Less
Siła odśrodkowa – min. 15000.0 funty 67.0 kN Less
Amplituda znamionowa – wysoka 0.066 cale 1.67 mm Less
Amplituda znamionowa – niska 0.033 cale 0.84 mm Less
Opcjonalny zakres regulacji częstotliwości 23,3–31,9 Hz (1400–1914 drgań/minutę) 23,3–31,9 Hz (1400–1914 drgań/minutę) Less
Standardowa częstotliwość drgań 1914.0 wibr./min 31.9 Hz Less

Opony

Opony Opony 14.9 × 24 z 6 warstwami oplotu do poruszania się po miękkim terenie Opony 14.9 × 24 z 6 warstwami oplotu do poruszania się po miękkim terenie Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 47.5 gal. 180.0 l Less

Układ wibracyjny

Układ wibracyjny typu podwieszanego charakteryzuje się dużą siłą zagęszczania i wysoką łatwością obsługi technicznej.


Opatentowane obciążniki mimośrodowe

Niezawodność przełączania się między dwiema amplitudami i innowacyjna konstrukcja opatentowanych obciążników mimośrodowych zapewnia wysoką precyzję i wydajność.


Silnik Cat® C4.4 z technologią ACERT™

Ta nowoczesna czterocylindrowa jednostka napędowa charakteryzuje się wyjątkową trwałością, wysokimi osiągami oraz jest niezawodna i tania w eksploatacji, a jednocześnie emituje mniej spalin. Silnik C4.4 spełnia wymogi emisji spalin określone w normach EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIa (UE).


Układ napędowy z dwiema pompami

Układ napędowy z dwiema pompami wyróżnia się dobrymi parametrami trakcyjnymi i wysoką zdolnością pokonywania wzniesień, co znacząco podnosi wydajność pracy i pozwala operatorowi utrzymywać pełną kontrolę nad maszyną, również podczas prac w trudnym terenie.


Zdolność pokonywania wzniesień i kontrola nad maszyną

Unikatowy układ napędowy z dwiema pompami charakteryzuje się znakomitą wydajnością, łatwością pokonywania wzniesień i pełną kontrolą nad zachowaniem maszyny.


Opadająca pokrywa silnika

Opadająca pokrywa silnika wykonana z włókna szklanego ułatwia dostęp do punktów obsługowych i przyczynia się do znakomitej widoczności ze stanowiska operatora.


Otwarta platforma z zadaszeniem ROPS/FOPS

Platforma modelu CS44 jest wyposażona w zadaszenie ROPS/FOPS, poręcze i oparcia na stopy, aby podczas prac na pochyłościach operator był całkowicie bezpieczny.


Stanowisko operatora

Ergonomiczne stanowisko operatora zapewnia najwyższą wydajność pracy, a jednocześnie dobrą widoczność i niezrównany poziom komfortu.


Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS (opcja)

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS jest przestronna i komfortowa, a duże okna zapewniają znakomitą widoczność. Wydajny układ klimatyzacji przyczynia się do większego komfortu pracy. Ergonomiczne rozwiązania i niski poziom hałasu pomagają operatorowi zachować koncentrację i pełną kontrolę nad maszyną.


Zestaw nakładek z kołkami (opcja)

Opcjonalny zestaw nakładek z kołkami poszerza zakres zastosowań modelu CS44 o prace na gruntach o dużej i średniej spoistości.


Lemiesz wyrównujący (opcja)

Opcjonalny lemiesz wyrównujący do maszyn CS44 wyposażonych w opcjonalny zestaw nakładek z kołkami podnosi wszechstronność i możliwości wykorzystania maszyny i znacznie zwiększa jej wydajność.


Obsługa serwisowa

Walec do gruntu CS44 zapewnia bardzo wysoką niezawodność i łatwość obsługi technicznej, jakiej tradycyjnie już oczekuje się od produktów firmy Caterpillar.


CS44 Wyposażenie dodatkowe

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

Osłona przeciwsłoneczna

Wskaźnik drgań na minutę (VPM)

Poliuretanowe zgarniacze bębnów

Stalowy zgarniacz tylnego bębna gładkiego

Wewnętrzne lusterka wsteczne w kabinie

Regulowana częstotliwość wibracji

Zestaw nakładek z kołkami

Siłownik podnoszenia platformy operatora

Rozwijana osłona przeciwsłoneczna w wersjach z kabiną ROPS/FOPS

Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze

Lemiesz wyrównujący

Przygotowanie do montażu układu Volkel

Obrotowy fotel

Układ fabrycznie zalany olejem biodegradowalnym

System Product Link