< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Walec wibracyjny do gruntu CP44 jest wyposażony w trwały układ napędowy oraz sprawdzony w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych układ hydrauliczny i wibracyjny Cat®. Nieocenioną rolę pełni również największa na świecie i najbardziej profesjonalna sieć dealerska.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna z kabiną 16832.0 funty 7635.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS 16083.0 funty 7295.0 kg Less
Masa walca z kabiną 9502.0 funty 4310.0 kg Less
Masa walca z konstrukcją ROPS/FOPS 8289.0 funty 3760.0 kg Less

Parametry eksploatacyjne

Szerokość zagęszczania 66.0 cale 1676.0 mm Less
Prześwit 16.2 cale 411.0 mm Less
Prędkość jazdy – maks. 7.6 mile/h 12.3 km/h Less
Promień skrętu wewnątrz krawędzi bębna 10.08 stóp 3.08 m Less

Silnik

Moc maksymalna 100.0 KM 75.0 kW Less
Model silnika Cat C4.4 Cat C4.4 Less

Wymiary

Średnica bębna – z nakładkami 48.0 cale 1225.0 mm Less
Szerokość bębna 66.0 cale 1676.0 mm Less
Wysokość z konstrukcją ROPS/FOPS lub z kabiną 9.75 stóp 2.97 m Less
Wysokość opcjonalnego lemiesza 22.6 cale 574.0 mm Less
Długość całkowita 16.67 stóp 5.08 m Less
Długość całkowita z lemieszem 17.83 stóp 5.44 m Less
Szerokość całkowita 5.92 stóp 1.8 m Less
Szerokość całkowita z lemieszem 6.92 stóp 2.12 m Less
Rozstaw osi 8.5 stóp 2.6 m Less

Układ wibracyjny

Siła odśrodkowa – maks. 30000.0 funty 134.0 kN Less
Siła odśrodkowa – min. 15000.0 funty 67.0 kN Less
Amplituda znamionowa – wysoka 0.063 cale 1.59 mm Less
Amplituda znamionowa – niska 0.032 cale 0.8 mm Less
Opcjonalny zakres regulacji częstotliwości 23,3–31,9 Hz (1400–1914 drgań/minutę) 23,3–31,9 Hz (1400–1914 drgań/minutę) Less
Standardowa częstotliwość drgań 1914.0 wibr./min 31.9 Hz Less

Opony

Opony Opony 14.9 × 24 z 8 warstwami oplotu Opony 14.9 × 24 z 8 warstwami oplotu Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 47.5 gal. 180.0 l Less

Układ wibracyjny

Układ wibracyjny typu podwieszanego charakteryzuje się dużą siłą zagęszczania i wysoką łatwością obsługi technicznej.


Opatentowane obciążniki mimośrodowe

Niezawodność przełączania się między dwiema amplitudami i innowacyjna konstrukcja opatentowanych obciążników mimośrodowych zapewnia wysoką precyzję i wydajność.


Silnik Cat® C4.4 z technologią ACERT™

Ta nowoczesna czterocylindrowa jednostka napędowa charakteryzuje się wyjątkową trwałością, wysokimi osiągami oraz jest niezawodna i tania w eksploatacji, a jednocześnie emituje mniej spalin. Silnik C4.4 spełnia wymogi emisji spalin określone w normach EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIa (UE).


Układ napędowy z dwiema pompami

Układ napędowy z dwiema pompami wyróżnia się dobrymi parametrami trakcyjnymi i wysoką zdolnością pokonywania wzniesień, co znacząco podnosi wydajność pracy i pozwala operatorowi utrzymywać pełną kontrolę nad maszyną, również podczas prac w trudnym terenie.


Bęben z kołkami

Bęben z kołkami podnosi wydajność pracy modelu CP44 podczas zagęszczania gruntów o średniej i dużej spoistości. Bęben wyposażono w 108 kołków o wysokości 90 mm (3,5 cala) w układzie daszkowym. Stalowe zgarniacze bębna skutecznie usuwają przylepiony do bębna nadmiar materiału.


Zdolność pokonywania wzniesień i kontrola nad maszyną

Unikatowy układ napędowy z dwiema pompami charakteryzuje się znakomitą wydajnością, łatwością pokonywania wzniesień i pełną kontrolą nad zachowaniem maszyny.


Opadająca pokrywa silnika

Opadająca pokrywa silnika wykonana z włókna szklanego ułatwia dostęp do punktów obsługowych i przyczynia się do znakomitej widoczności ze stanowiska operatora.


Otwarta platforma z zadaszeniem ROPS/FOPS

Platforma modelu CP44 jest wyposażona w zadaszenie ROPS/FOPS, poręcze i oparcia na stopy, aby podczas prac na pochyłościach operator był całkowicie bezpieczny.


Stanowisko operatora

Ergonomiczne stanowisko operatora zapewnia najwyższą wydajność pracy, a jednocześnie dobrą widoczność i niezrównany poziom komfortu.


Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS (opcja)

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS jest przestronna i komfortowa, a duże okna zapewniają znakomitą widoczność. Wydajny układ klimatyzacji przyczynia się do większego komfortu pracy. Ergonomiczne rozwiązania i niski poziom hałasu pomagają operatorowi zachować koncentrację i pełną kontrolę nad maszyną.


Lemiesz wyrównujący (opcja)

Opcjonalny lemiesz wyrównujący podnosi wszechstronność i możliwości wykorzystania maszyny, a przy tym znacznie zwiększa jej wydajność.


Obsługa serwisowa

Walec do gruntu CP44 zapewnia bardzo wysoką niezawodność i łatwość obsługi technicznej, jakiej tradycyjnie już oczekuje się od produktów firmy Caterpillar.


CP44 Wyposażenie dodatkowe

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

Osłona przeciwsłoneczna

Wskaźnik drgań na minutę (VPM)

Poliuretanowe zgarniacze bębnów

Stalowy zgarniacz tylnego bębna gładkiego

Wewnętrzne lusterka wsteczne w kabinie

Regulowana częstotliwość wibracji

Siłownik podnoszenia platformy operatora

Rozwijana osłona przeciwsłoneczna w wersjach z kabiną ROPS/FOPS

Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze

Lemiesz wyrównujący

Obrotowy fotel

Układ fabrycznie zalany olejem biodegradowalnym

System Product Link