< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Walec wibracyjny do gruntu CS54B zapewnia wydajność światowej klasy oraz wygodę operatora, kontynuując jednocześnie tradycję trwałości, niezawodności i łatwości obsługi serwisowej, dzięki czemu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wykonawców z całego świata wobec maszyn marki Cat®.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna z kabiną 23265.0 funty 10555.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS 22822.0 funty 10355.0 kg Less
Masa walca z kabiną 12959.0 funty 5880.0 kg Less
Masa walca z konstrukcją ROPS/FOPS 12754.0 funty 5785.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Szerokość zagęszczania 84.0 cale 2134.0 mm Less
Prześwit 17.4 cale 442.0 mm Less
Statyczne obciążenie liniowe, z kabiną 154.3 funty/cale 27.6 kg/cm Less
Statyczne obciążenie liniowe z konstrukcją ROPS/FOPS 151.8 funty/cale 27.1 kg/cm Less
Prędkość jazdy – maks. 6.8 mile/h 11.0 km/h Less
Promień skrętu wewnątrz krawędzi bębna 12.08 stopy 3.68 m Less

Silnik

Moc maksymalna 131.0 KM 98.0 kW Less
Model silnika Cat C4.4 z technologią ACERT Cat C4.4 z technologią ACERT Less

Wymiary

Średnica bębna 60.4 cale 1534.0 mm Less
Szerokość bębna 84.0 cale 2134.0 mm Less
Wysokość z konstrukcją ROPS/FOPS lub z kabiną 10.25 stopy 3.11 m Less
Długość całkowita 19.17 stopy 5.85 m Less
Szerokość całkowita 7.58 stopy 2.3 m Less
Rozstaw osi 9.58 stopy 2.9 m Less

Układ wibracyjny

Siła odśrodkowa – maks. 52600.0 funty 234.0 kN Less
Siła odśrodkowa – min. 29900.0 funty 133.0 kN Less
Amplituda znamionowa – wysoka 0.075 cale 1.9 mm Less
Amplituda znamionowa – niska 0.037 cale 0.95 mm Less
Opcjonalny zakres regulacji częstotliwości 23,3–30,5 Hz (1400–1830 drgań/min) 23,3–30,5 Hz (1400–1830 drgań/min) Less
Standardowa częstotliwość drgań 30,5 Hz (1830 drgań/min) 30,5 Hz (1830 drgań/min) Less

Opony

Opony 23.1 x 26 23.1 x 26 Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 64.0 gal. 242.0 l Less

Udoskonalony układ wibracyjny

Optymalna konstrukcja jarzma bębna, większa amplituda oraz sprawdzony podwieszany układ wibracyjny Cat® zapewniają większą siłę zagęszczania.


Niezawodny układ napędowy

Walce wibracyjne do gruntu serii B wyposażone w silnik Cat C4.4 o dużej mocy i sprawdzony układ napędowy Cat z dwiema pompami zapewniają moc i przyczepność umożliwiające uzyskanie wyjątkowej wydajności, nawet w trudnych warunkach.


Komfortowe środowisko pracy

Stanowisko operatora walca wibracyjnego do gruntu serii B zostało udoskonalone w celu zwiększenia wygody pracy. Model CS54B może być wyposażony w konstrukcję ROPS/FOPS lub kabinę z konstrukcją ROPS/FOPS. Standardowe konfiguracje zależą od wybranego rynku.


Opcjonalny układ kontroli zagęszczenia Cat

Układ kontroli zagęszczenia Cat służy do pomiaru wartości zagęszczenia i zapewnia wyższą jakość i wydajność, umożliwiając operatorowi określenie, czy uzyskana nawierzchnia spełnia wymagane parametry. Eliminuje to konieczność zgadywania/kierowania się intuicją, zmniejsza ryzyko konieczności ponownego wykonania pracy i umożliwia szybkie przejście do kolejnego zadania. Układ kontroli zagęszczenia Cat jest fabrycznie zintegrowany z maszyną, co zapewnia lepszą ochronę jego elementów. Dostępne są dwie technologie pomiaru zagęszczenia: Compaction Meter Value (CMV) i Cat Machine Drive Power (MDP). Urządzenia z bębnem gładkim mogą zostać wyposażone w jedną lub w obie technologie. Wyposażenie jednego urządzenia w technologie CMV i MDP maksymalizuje możliwości pomiaru zagęszczenia do najszerszego zakresu zastosowań i rodzajów gleby.


Łatwe serwisowanie

Dostęp serwisowy do walców wibracyjnych do gruntu serii B jest łatwy i wygodny. Rutynowe czynności serwisowe są wykonywane z prawej strony maszyny. Wytrzymałą, jednoczęściową pokrywę silnika można łatwo odchylić do przodu w celu uzyskania wygodnego dostępu do silnika oraz układu chłodzenia.


CS54B Wyposażenie dodatkowe

Zestaw nakładek z kołkami

Układ kontroli zagęszczenia Cat, technologia Compaction Meter Value (CMV)

Układ kontroli zagęszczenia Cat, technologia Machine Drive Power (MDP)

Układ sterowania zagęszczaniem Cat z technologią MDP i CMV

Funkcja tworzenia map przy użyciu systemu nawigacji satelitarnej GNSS dla układu sterowania zagęszczaniem Cat, SBAS lub RTK

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

Fotel operatora Deluxe w kabinie

System Product Link

Udoskonalony pakiet oświetlenia halogenowego

Osłona skrzyni biegów

Tylny zgarniacz stalowy

Przedni i tylny zgarniacz poliuretanowy

Obrotowe światło ostrzegawcze

Układ fabrycznie zalany olejem biodegradowalnym

Dodatkowe lusterka wsteczne

Homologacja do ruchu drogowego we Włoszech (IRH)