< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Walec wibracyjny do gruntu CS78B zapewnia wydajność światowej klasy oraz wygodę operatora, kontynuując jednocześnie tradycję trwałości, niezawodności i łatwości obsługi serwisowej, dzięki czemu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wykonawców z całego świata wobec maszyn marki Cat®.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna z kabiną 41214.0 funty 18700.0 kg Less
Masa walca z kabiną 29626.0 funty 13440.0 kg Less

Parametry eksploatacyjne

Szerokość zagęszczania 84.0 cale 2134.0 mm Less
Prześwit 17.2 cale 437.0 mm Less
Statyczne obciążenie liniowe, z kabiną 352.7 funty/cale 63.0 kg/cm Less
Prędkość jazdy – maks. 7.0 mile/h 11.4 km/h Less
Promień skrętu wewnątrz krawędzi bębna 12.08 stóp 3.68 m Less

Silnik

Moc maksymalna 173.7 KM 129.5 kW Less
Model silnika Cat C4.4 z technologią ACERT Cat C4.4 z technologią ACERT Less

Wymiary

Średnica bębna 60.4 cale 1534.0 mm Less
Szerokość bębna 84.0 cale 2134.0 mm Less
Wysokość z konstrukcją ROPS/FOPS lub z kabiną 10.25 stóp 3.11 m Less
Długość całkowita 20.08 stóp 6.13 m Less
Szerokość całkowita 7.75 stóp 2.36 m Less
Rozstaw osi 9.58 stóp 2.9 m Less

Układ wibracyjny

Siła odśrodkowa – maks. 74600.0 funty 332.0 kN Less
Siła odśrodkowa – min. 37300.0 funty 166.0 kN Less
Amplituda znamionowa – wysoka 0.083 cale 2.1 mm Less
Amplituda znamionowa – niska 0.039 cale 0.98 mm Less
Opcjonalny zakres regulacji częstotliwości 23,3–28 Hz (1400–1680 drgań/min) 23,3–28 Hz (1400–1680 drgań/min) Less
Standardowa częstotliwość drgań 28 Hz (1680 drgań/min) 28 Hz (1680 drgań/min) Less

Opony

Opony 23.1 x 26 23.1 x 26 Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 88.0 gal. 332.0 l Less

Udoskonalony układ wibracyjny

Optymalna konstrukcja jarzma bębna, większa amplituda oraz sprawdzony podwieszany układ wibracyjny Cat® zapewniają większą siłę zagęszczania.


Niezawodny układ napędowy

Walce wibracyjne do gruntu serii B wyposażone w silnik Cat o dużej mocy i sprawdzony układ napędowy Cat z dwiema pompami zapewniają moc i przyczepność umożliwiające uzyskanie wyjątkowej wydajności, nawet w trudnych warunkach.


Komfortowe środowisko pracy

Stanowisko operatora walca wibracyjnego do gruntu serii B zostało udoskonalone w celu zwiększenia wygody pracy.


Opcjonalny układ kontroli zagęszczenia Cat

Układ kontroli zagęszczenia Cat służy do pomiaru wartości zagęszczenia i zapewnia wyższą jakość i wydajność, umożliwiając operatorowi określenie, czy uzyskana nawierzchnia spełnia wymagane parametry. Eliminuje to konieczność zgadywania/kierowania się intuicją, zmniejsza ryzyko konieczności ponownego wykonania pracy i umożliwia szybkie przejście do kolejnego zadania. Układ kontroli zagęszczenia Cat jest fabrycznie zintegrowany z maszyną, co zapewnia lepszą ochronę jego elementów. Dostępne są dwie technologie pomiaru zagęszczenia: Compaction Meter Value (CMV) i Cat Machine Drive Power (MDP).


Łatwość serwisowania.

Dostęp serwisowy do walców wibracyjnych do gruntu serii B jest łatwy i wygodny. Rutynowe czynności serwisowe są wykonywane z prawej strony maszyny. Wytrzymałą, jednoczęściową pokrywę silnika można łatwo odchylić do przodu w celu uzyskania wygodnego dostępu do silnika oraz układu chłodzenia.


CS78B Wyposażenie dodatkowe

Zestaw nakładek z kołkami

Układ kontroli zagęszczenia Cat, technologia Compaction Meter Value (CMV)

Układ kontroli zagęszczenia Cat, technologia Machine Drive Power (MDP)

Funkcja tworzenia map przy użyciu systemu nawigacji satelitarnej GNSS dla układu sterowania zagęszczaniem Cat, SBAS lub RTK

Fotel operatora Deluxe w kabinie

System Product Link

Udoskonalony pakiet oświetlenia halogenowego

Osłona skrzyni biegów

Tylny zgarniacz stalowy

Przedni i tylny zgarniacz poliuretanowy

Obrotowe światło ostrzegawcze

Układ fabrycznie zalany olejem biodegradowalnym

Dodatkowe lusterka wsteczne

Homologacja do ruchu drogowego we Włoszech (IRH)