< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Kluczowe zalety walca wibracyjnego do gruntu CS44B to trwały układ napędowy Cat, sprawdzone w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych układy hydrauliczny i wibracyjny oraz największa na świecie i najbardziej profesjonalna sieć dealerska.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna z kabiną 15895.0 funty 7210.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS 15307.0 funty 6943.0 kg Less
Masa walca z kabiną 7756.0 funty 3518.0 kg Less
Masa walca z konstrukcją ROPS/FOPS 7460.0 funty 3384.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Szerokość zagęszczania 66.0 cale 1676.0 mm Less
Prześwit 16.2 cale 411.0 mm Less
Statyczne obciążenie liniowe, z kabiną 118.0 funty/cale 21.0 kg/cm Less
Statyczne obciążenie liniowe z konstrukcją ROPS/FOPS 113.0 funty/cale 20.2 kg/cm Less
Prędkość jazdy – maks. 7.0 mile/h 11.4 km/h Less
Promień skrętu wewnątrz krawędzi bębna 10.0 stopy 3.05 m Less

Silnik

Moc maksymalna 100.6 KM 75.0 kW Less
Model silnika Cat C3.4B Cat C3.4B Less

Wymiary

Średnica bębna 48.1 cale 1221.0 mm Less
Szerokość bębna 66.0 cale 1676.0 mm Less
Wysokość z konstrukcją ROPS/FOPS lub z kabiną 9.35 stopy 2.85 m Less
Wysokość opcjonalnego lemiesza 22.6 cale 574.0 mm Less
Długość całkowita 16.7 stopy 5.09 m Less
Długość całkowita z lemieszem 18.44 stopy 5.62 m Less
Szerokość całkowita 5.91 stopy 1.8 m Less
Szerokość całkowita z lemieszem 6.95 stopy 2.12 m Less
Rozstaw osi 8.5 stopy 2.6 m Less

Układ wibracyjny

Siła odśrodkowa – maks. 29900.0 funty 133.0 kN Less
Siła odśrodkowa – min. 15000.0 funty 67.0 kN Less
Amplituda znamionowa – wysoka 0.066 cale 1.67 mm Less
Amplituda znamionowa – niska 0.033 cale 0.84 mm Less
Opcjonalny zakres regulacji częstotliwości 23,3–31,9 Hz (1400–1914 drgań/minutę) 23,3–31,9 Hz (1400–1914 drgań/minutę) Less
Standardowa częstotliwość drgań 1914.0 wibr./min 31.9 Hz Less

Opony

Opony Opony 14.9 × 24 z 6 warstwami oplotu do poruszania się po miękkim terenie Opony 14.9 × 24 z 6 warstwami oplotu do poruszania się po miękkim terenie Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 40.0 gal. 150.0 N Less

Układ wibracyjny

Układ wibracyjny typu podwieszanego charakteryzuje się dużą siłą zagęszczania i wysoką łatwością obsługi technicznej.


Opatentowane obciążniki mimośrodowe

Niezawodność przełączania się między dwiema amplitudami i innowacyjna konstrukcja opatentowanych obciążników mimośrodowych zapewnia wysoką precyzję i wydajność.


Silnik Cat® C3.4B

Ta nowoczesna czterocylindrowa jednostka napędowa charakteryzuje się wyjątkową trwałością, wysokimi osiągami, niezawodnością, zapewniając jednocześnie niższy poziom emisji. Silnik C3.4B spełnia wymogi normy EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE).


Układ napędowy z dwiema pompami

Układ napędowy z dwiema pompami wyróżnia się dobrymi parametrami trakcyjnymi i wysoką zdolnością pokonywania wzniesień, co znacząco podnosi wydajność pracy i pozwala operatorowi utrzymywać pełną kontrolę nad maszyną, również podczas prac w trudnym terenie.


Zdolność pokonywania wzniesień i kontrola nad maszyną

Unikatowy układ napędowy z dwiema pompami charakteryzuje się znakomitą wydajnością, łatwością pokonywania wzniesień i pełną kontrolą nad zachowaniem maszyny.


Otwarta platforma z zadaszeniem ROPS/FOPS

Platforma modelu CS44 jest wyposażona w zadaszenie ROPS/FOPS, poręcze i oparcia na stopy, aby podczas prac na pochyłościach operator był całkowicie bezpieczny.


Stanowisko operatora

Ergonomiczne stanowisko operatora zapewnia najwyższą wydajność pracy, a jednocześnie dobrą widoczność i niezrównany poziom komfortu.


Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS jest przestronna i komfortowa, a duże okna zapewniają znakomitą widoczność. Dostępny opcjonalnie układ klimatyzacji zapewnia większy komfort pracy. Ergonomiczne rozwiązania i niski poziom hałasu pomagają operatorowi zachować koncentrację i pełną kontrolę nad maszyną.


Uniwersalny zderzak

Uniwersalny zderzak ułatwia montaż lub demontaż opcjonalnego zestawu nakładek z kołkami lub opcjonalnego lemiesza wyrównującego.


Zestaw nakładek z kołkami (opcja)

Opcjonalny zestaw nakładek z kołkami poszerza zakres zastosowań modelu CS44B o prace na gruntach o dużej i średniej spoistości.


Lemiesz wyrównujący (opcja)

Opcjonalny lemiesz wyrównujący zwiększa wszechstronność i możliwości wykorzystania maszyny, znacznie zwiększając jej wydajność.


Układ Cat Compaction Control — CMV (wyposażenie opcjonalne)

Układ Cat Compaction Control zapewnia większą wydajność pracy oraz lepszą jakość zagęszczania. Układ jest dostępny wraz z technologią pomiaru zagęszczania Compaction Meter Value (CMV). Wykorzystany w niej przyspieszeniomierz zamontowany na bębnie wibracyjnym mierzy reakcje podłoża na wibracje, co pozwala oszacować sztywność gleby. Operator może monitorować te wartości w celu określenia, czy operacja zagęszczania przebiega w sposób zbliżony do określonego w specyfikacji, w razie potrzeby wezwać zespół testujący, a następnie przejść do kolejnego zadania.


Obsługa serwisowa

Walec do gruntu CS44B charakteryzuje się wyjątkową niezawodnością i łatwością obsługi serwisowej, jakiej tradycyjnie już oczekuje się od produktów firmy Caterpillar.


CS44B Wyposażenie dodatkowe

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

Zadaszenie ROPS/FOPS

Osłona przeciwsłoneczna

Funkcja automatycznej regulacji wibracji

Stalowy zgarniacz tylnego bębna gładkiego

Układ Cat Compaction Control (tylko CMV)

Regulowana częstotliwość wibracji

Moduł rejestracji do układu Cat Compaction Control lub układu regulacji częstotliwości wibracji

Zestaw nakładek z kołkami

Rozwijana osłona przeciwsłoneczna w wersjach z kabiną ROPS/FOPS

Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze

Lemiesz wyrównujący

Układ fabrycznie zalany olejem biodegradowalnym

System Product Link