< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Kluczowe zalety walca wibracyjnego do gruntu CP44B to trwały układ napędowy Cat®, sprawdzone w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych układy hydrauliczny i wibracyjny oraz największa na świecie i najbardziej profesjonalna sieć dealerska.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna z kabiną 16471.0 funty 7471.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS 15935.0 funty 7228.0 kg Less
Masa walca z kabiną 8181.0 funty 3711.0 kg Less
Masa walca z konstrukcją ROPS/FOPS 7939.0 funty 3601.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Szerokość zagęszczania 66.0 cale 1676.0 mm Less
Prześwit 16.1 cale 408.0 mm Less
Prędkość jazdy – maks. 7.0 mile/h 11.4 km/h Less
Promień skrętu wewnątrz krawędzi bębna 10.0 stopy 3.05 m Less

Silnik

Moc maksymalna 100.6 KM 75.0 kW Less
Model silnika Cat C3.4B Cat C3.4B Less

Wymiary

Średnica bębna – z nakładkami 48.2 cale 1225.0 mm Less
Szerokość bębna 66.0 cale 1676.0 mm Less
Wysokość z konstrukcją ROPS/FOPS lub z kabiną 9.35 stopy 2.85 m Less
Wysokość opcjonalnego lemiesza 22.6 cale 574.0 mm Less
Długość całkowita 16.7 stopy 5.09 m Less
Długość całkowita z lemieszem 18.41 stopy 5.61 m Less
Szerokość całkowita 5.91 stopy 1.8 m Less
Szerokość całkowita z lemieszem 6.95 stopy 2.12 m Less
Rozstaw osi 8.5 stopy 2.6 m Less

Układ wibracyjny

Siła odśrodkowa – maks. 29900.0 funty 133.0 kN Less
Siła odśrodkowa – min. 15000.0 funty 67.0 kN Less
Amplituda znamionowa – wysoka 0.063 cale 1.59 mm Less
Amplituda znamionowa – niska 0.031 cale 0.8 mm Less
Opcjonalny zakres regulacji częstotliwości 23,3–31,9 Hz (1400–1914 drgań/minutę) 23,3–31,9 Hz (1400–1914 drgań/minutę) Less
Standardowa częstotliwość drgań 1914.0 wibr./min 31.9 Hz Less

Opony

Opony Opony 14.9 × 24 z 8 warstwami oplotu Opony 14.9 × 24 z 8 warstwami oplotu Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 40.0 gal. 150.0 N Less

Układ wibracyjny

Układ wibracyjny typu podwieszanego charakteryzuje się dużą siłą zagęszczania i wysoką łatwością obsługi technicznej.


Opatentowane obciążniki mimośrodowe

Niezawodność przełączania się między dwiema amplitudami i innowacyjna konstrukcja opatentowanych obciążników mimośrodowych zapewnia wysoką precyzję i wydajność.


Silnik Cat® C3.4B

Ta nowoczesna czterocylindrowa jednostka napędowa charakteryzuje się wyjątkową trwałością, wysokimi osiągami oraz jest niezawodna i tania w eksploatacji, a jednocześnie emituje mniej spalin. Silnik C3.4B spełnia wymogi normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE).


Układ napędowy z dwiema pompami

Układ napędowy z dwiema pompami wyróżnia się dobrymi parametrami trakcyjnymi i wysoką zdolnością pokonywania wzniesień, co znacząco podnosi wydajność pracy i pozwala operatorowi utrzymywać pełną kontrolę nad maszyną, również podczas prac w trudnym terenie.


Bęben z kołkami

Bęben z kołkami podnosi wydajność pracy modelu CP44B podczas zagęszczania gruntów o średniej i dużej spoistości. Dostępne są dwie wersje nakładek: owalne i prostokątne. Unikalne owalne nakładki Cat umożliwiają głębszą penetrację, optymalizując zagęszczanie w pełnym zakresie ruchu. Prostokątne nakładki charakteryzują się mniejszym stopniem penetracji niż owalne, ale doskonale utwardzają powierzchnię. Stalowe zgarniacze bębna skutecznie usuwają przylepiony do bębna nadmiar materiału.


Zdolność pokonywania wzniesień i kontrola nad maszyną

Unikatowy układ napędowy z dwiema pompami charakteryzuje się znakomitą wydajnością, łatwością pokonywania wzniesień i pełną kontrolą nad zachowaniem maszyny.


Otwarta platforma z zadaszeniem ROPS/FOPS

Maszyny skonfigurowane z zadaszeniem ROPS/FOPS są wyposażone w poręcze i podnóżki, które zapewniają odpowiednie podparcie podczas prac na zboczach.


Stanowisko operatora

Ergonomiczne stanowisko operatora zapewnia najwyższą wydajność pracy, a jednocześnie dobrą widoczność i niezrównany poziom komfortu.


Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS jest przestronna i komfortowa, a duże okna zapewniają znakomitą widoczność. Dostępny opcjonalnie układ klimatyzacji zapewnia większy komfort pracy. Ergonomiczne rozwiązania i niski poziom hałasu pomagają operatorowi zachować koncentrację i pełną kontrolę nad maszyną.


Lemiesz wyrównujący (opcja)

Opcjonalny lemiesz wyrównujący podnosi wszechstronność i możliwości wykorzystania maszyny, a przy tym znacznie zwiększa jej wydajność.


Obsługa serwisowa

Walec do gruntu CP44B charakteryzuje się wyjątkową niezawodnością i łatwością obsługi serwisowej, jakiej tradycyjnie już oczekuje się od produktów firmy Caterpillar.


CP44B Wyposażenie dodatkowe

Kabina ROPS/FOPS — zadaszenie ROPS FOPS (zależnie od rynku)

Osłona przeciwsłoneczna

Regulowana częstotliwość wibracji

Moduł rejestrujący dla opcji regulowanej częstotliwości wibracji

Funkcja automatycznej regulacji wibracji

Rozwijana osłona przeciwsłoneczna w wersjach z kabiną ROPS/FOPS

Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze

Lemiesz wyrównujący

Układ fabrycznie zalany olejem biodegradowalnym

System Product Link