< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Spycharka Cat D8T od dawna szczyci się najwyższą w swojej klasie wszechstronnością i wydajnością oraz utrzymywaniem wysokiej wartości rynkowej. Ponieważ model D8T ma wspaniałe osiągi w bardzo różnych zastosowaniach, jest używany przez klientów do wielu różnych zadań, począwszy od spychania, zrywania, prac ze zgarniakiem i oczyszczania terenu, aż do zgrubnych prac wykończeniowych przy kształtowaniu terenu. A dzięki wielu rozwiązaniom mającym na celu dalsze zwiększanie komfortu i wydajności oraz obniżanie zużycia paliwa, nowy model D8T jest wspaniałym pomocnikiem podczas realizacji założeń biznesowych. Model D8T WH spełnia wymogi emisji określone w normach spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE)/Tier 4 Final (normy japońskie 2014)/Tier 4 Final (Korea).

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Moc na kole zamachowym 312.0 KM 233.0 kW Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.0 mm Less
Skok tłoka 6.75 cale 172.0 mm Less
Pojemność skokowa 928.0 cale3 15.2 N Less
Norma emisji spalin Zgodność z normami EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE)/Tier 4 Final (normy japońskie 2014)/Tier 4 Final (normy koreańskie) Zgodność z normami EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE)/Tier 4 Final (normy japońskie 2014)/Tier 4 Final (normy koreańskie) Less
Moc silnika (maksymalna) — ISO 14396 359.0 KM 268.0 kW Less
Moc silnika (maksymalna) — ISO 14396 (DIN) 364.0 KM 268.0 kW Less
Moc silnika (maksymalna) — wg normy SAE J1995 363.0 KM 271.0 kW Less
Moc użyteczna (maksymalna) — ISO 9249/SAE J1349 335.0 KM 252.0 kW Less
Moc użyteczna (maksymalna) — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 343.0 KM 252.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) — ISO 9249/SAE J1349 312.0 KM 233.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 317.0 KM 233.0 kW Less

Masy

Masa eksploatacyjna 86900.0 funty 39420.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — LGP 82496.0 funty 37420.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — podwozie standardowe 86900.0 funty 39420.0 kg Less
Masa transportowa — LGP 68700.0 funty 31160.0 kg Less
Masa transportowa — standardowy lemiesz SU 66300.0 funty 30070.0 kg Less

Masa eksploatacyjna

LGP 82496.0 funty 37420.0 kg Less
Standard 86900.0 funty 39420.0 kg Less

Przekładnia

1. bieg do przodu 2.1 mile/h 3.4 km/h Less
2. bieg do przodu 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
3. bieg do przodu 6.6 mile/h 10.6 km/h Less
1. bieg do tyłu 2.8 mile/h 4.5 km/h Less
2. bieg do tyłu 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
3. bieg do tyłu 8.8 mile/h 14.2 km/h Less
Siła uciągu — do przodu 1 148.0 funty 661.1 kN Less
Siła uciągu — do przodu 2 81.0 funty 363.1 kN Less
Siła uciągu — do przodu 3 44.0 funty 197.5 kN Less

Sterowanie przy użyciu układu hydraulicznego

Typ pompy Tłokowa o zmiennym wydatku Tłokowa o zmiennym wydatku Less
Wydatek pompy (układ kierowniczy) 75.0 gal/min 284.0 l/min Less
Wydatek pompy (osprzęt) 64.0 gal/min 244.0 l/min Less
Przepływ po stronie tłoczyska siłownika wychylenia 35.0 gal/min 132.0 l/min Less
Przepływ po stronie głowicy siłownika wychylenia 45.0 gal/min 170.0 l/min Less
Nastawa zaworu nadmiarowego spycharki 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Nastawa zaworu nadmiarowego siłownika przechyłu 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Nastawa zaworu nadmiarowego zrywaka (podnoszenie) 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Nastawa zaworu nadmiarowego zrywaka (pochylanie) 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Układ kierowniczy 5700.0 psi 39200.0 kPa Less

Podwozie — standardowe

Prześwit 24.1 cale 613.0 mm Less
Powierzchnia styku z podłożem 6060.0 cale2 3.91 m2 Less
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 13.0 psi 89.6 kPa Less
Wysokość ostrogi 3.1 cale 78.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 126.0 cale 3206.0 mm Less
Podziałka 8.5 cale 216.0 mm Less
Typ nakładki Do średnio ciężkich prac Do średnio ciężkich prac Less
Liczba nakładek po jednej stronie 44 44 Less
Rozstaw gąsienic 82.0 cale 2083.0 mm Less
Liczba rolek gąsienicy po jednej stronie 8 8 Less
Szerokość nakładki 24.0 cale 610.0 mm Less

Podwozie — LGP

Prześwit 24.1 cale 613.0 mm Less
Powierzchnia styku z podłożem 9593.0 cale2 6.19 m2 Less
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 7.7 psi 53.3 kPa Less
Wysokość ostrogi 3.1 cale 78.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 126.0 cale 3206.0 mm Less
Podziałka 8.5 cale 216.0 mm Less
Typ nakładki Do średnio ciężkich prac Do średnio ciężkich prac Less
Liczba nakładek po jednej stronie 44 44 Less
Rozstaw gąsienic 92.0 cale 2337.0 mm Less
Liczba rolek gąsienicy po jednej stronie 8 8 Less
Szerokość nakładki 38.0 cale 965.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 165.0 gal. 627.0 N Less
Układ chłodzenia 22.7 gal. 86.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika* 10.0 gal. 38.0 N Less
Układ napędowy 41.0 gal. 155.0 N Less
Zwolnice (każda) 3.3 gal. 12.5 N Less
Ramy rolek gąsienic (każda) 17.2 gal. 65.0 N Less
Przedział czopu centrującego 10.6 gal. 40.0 N Less
Zbiornik płynu DEF 6.3 gal. 24.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 19.8 gal. 75.0 N Less
Uwaga *Z filtrem oleju *Z filtrem oleju Less

Lemiesze

8A — Pojemność (SAE J1265) 6.8 jardy3 5.2 m3 Less
8A — Głębokość kopania 24.6 cale 625.0 mm Less
8A — Prześwit 52.1 cale 1323.0 mm Less
8A — Wysokość 3.9 stopy 1177.0 mm Less
8A — Przechył maksymalny 28.9 cale 733.0 mm Less
8A — Całkowita masa eksploatacyjna (z lemieszem i zrywakiem jednozębowym) 88700.0 funty 40281.0 kg Less
8A — Masa (bez elementów sterujących układem hydraulicznym) 11900.0 funty 5121.0 kg Less
8A — Szerokość (do krawędzi nakładek końcowych) 16.6 stopy 5045.0 mm Less
8SU LGP — Pojemność (SAE J1265) 12.9 jardy3 9.9 m3 Less
8SU LGP — Głębokość kopania 20.2 cale 513.0 mm Less
8SU LGP — Prześwit 51.5 cale 1308.0 mm Less
8SU LGP — Wysokość 5.3 stopy 1622.0 mm Less
8SU LGP — Przechył maksymalny 35.7 cale 908.0 mm Less
8SU LGP — Całkowita masa eksploatacyjna (z lemieszem i zrywakiem jednozębowym) 82496.0 funty 36950.0 kg Less
8SU LGP — Masa (bez elementów sterujących układem hydraulicznym) 11150.0 funty 4703.0 kg Less
8SU LGP — Szerokość (do krawędzi nakładek końcowych) 14.9 stopy 4531.0 mm Less
8SU — Pojemność (SAE J1265) 11.3 jardy3 8.6 m3 Less
8SU — Głębokość kopania 20.1 cale 511.0 mm Less
8SU — Prześwit 51.6 cale 1310.0 mm Less
8SU — Wysokość 5.5 stopy 1690.0 mm Less
8SU — Przechył maksymalny 33.9 cale 861.0 mm Less
8SU — Całkowita masa eksploatacyjna (z lemieszem i zrywakiem jednozębowym) 86900.0 funty 39420.0 kg Less
8SU — Masa (bez elementów sterujących układem hydraulicznym) 10100.0 funty 4260.0 kg Less
8SU — Szerokość (do krawędzi nakładek końcowych) 12.9 stopy 3931.0 mm Less
8U — Pojemność (SAE J1265) 15.4 jardy3 11.8 m3 Less
8U — Głębokość kopania 22.3 cale 567.0 mm Less
8U — Prześwit 48.8 cale 1239.0 mm Less
8U — Wysokość 5.7 stopy 1741.0 mm Less
8U — Przechył maksymalny 39.2 cale 996.0 mm Less
8U — Całkowita masa eksploatacyjna (z lemieszem i zrywakiem jednozębowym) 88300.0 funty 40055.0 kg Less
8U — Masa (bez elementów sterujących układem hydraulicznym) 11500.0 funty 4895.0 kg Less
8U — Szerokość (do krawędzi nakładek końcowych) 13.9 stopy 4251.0 mm Less

Wciągarki

Model wciągarki PA 140OVS PA 140OVS Less
Masa* 3947.0 funty 1790.0 kg Less
Pojemność układu olejowego 4.0 gal. 15.0 N Less
Zwiększona długość spycharki 22.2 cale 563.0 mm Less
Szerokość obudowy wciągarki 45.6 cale 1160.0 mm Less
Szerokość bębna 12.6 cale 320.0 mm Less
Średnica kołnierza 18.0 cale 457.0 mm Less
Okucia lin — długość 2.76 cale 70.0 mm Less
Okucia lin — średnica zewnętrzna 2.36 cale 60.0 mm Less
Pojemność bębna — lina opcjonalna 193.0 stopy 59.0 m Less
Pojemność bębna — zalecany rozmiar liny 276.0 stopy 84.0 m Less
Uwaga * Masa: z pompą i elementami sterującymi * Masa: z pompą i elementami sterującymi Less
Optymalny rozmiar kabla 1.25 cale 32.0 mm Less
Zalecana wielkość liny 1.13 cale 29.0 mm Less
Długość wciągarki 56.3 cale 1430.0 mm Less

Zrywak

Zrywak wielozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — prześwit maksymalny w pozycji podniesionej (pod zębem, trzon zamocowany w otworze dolnym) 23.35 cale 593.0 mm Less
Zrywak wielozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — maksymalna penetracja (kołek standardowy) 30.7 cale 780.0 mm Less
Zrywak wielozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — maksymalna siła penetracji (zęby pionowe) 27920.0 funty 124.2 kN Less
Zrywak wielozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — liczba gniazd 3 3 Less
Zrywak wielozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — szerokość całkowita belki 97.0 cale 2464.0 mm Less
Zrywak wielozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — siła odspajania (zrywak wielozębowy z jednym zębem) 51230.0 funty 222.9 kN Less
Zrywak wielozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — łączna masa eksploatacyjna (z lemieszem półuniwersalnym oraz zrywakiem) 88646.0 funty 40212.0 kg Less
Zrywak wielozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — masa: każdy dodatkowy ząb 732.0 funty 332.0 kg Less
Zrywak wielozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — masa: z jednym zębem 10752.0 funty 4877.0 kg Less
Zrywak jednozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — prześwit maksymalny w pozycji podniesionej (pod zębem, trzon zamocowany w otworze dolnym) 25.0 cale 636.0 mm Less
Zrywak jednozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — maksymalna penetracja (kołek standardowy) 44.4 cale 1130.0 mm Less
Zrywak jednozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — maksymalna siła penetracji (zęby pionowe) 28620.0 funty 127.3 kN Less
Zrywak jednozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — liczba gniazd 1 1 Less
Zrywak jednozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — siła odspajania 50070.0 funty 222.7 kN Less
Zrywak jednozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — łączna masa eksploatacyjna (z lemieszem półuniwersalnym oraz zrywakiem) 86900.0 funty 39420.0 kg Less
Zrywak jednozębowy z nastawnym mechanizmem równoległowodowym — Masa (bez elementów sterujących układem hydraulicznym) 9005.0 funty 4085.0 kg Less

Normy

Konstrukcja FOPS Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) spełnia wymagania normy ISO 3449:2005 Level II. Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) spełnia wymagania normy ISO 3449:2005 Level II. Less
Konstrukcja ROPS Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (Rollover Protective Structure, ROPS) spełnia wymagania normy ISO 3471:2008. Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (Rollover Protective Structure, ROPS) spełnia wymagania normy ISO 3471:2008. Less
Hamulce Układy hamowania spycharki spełniają wymagania normy ISO 10265:2008. Układy hamowania spycharki spełniają wymagania normy ISO 10265:2008. Less

Moc i wydajność

Twój niezawodny pomocnik


Stanowisko operatora

Najwyższa wygoda i wydajność pracy


Technologia oczyszczania gazów spalinowych

Sprawdzone, zintegrowane rozwiązania


Zintegrowane technologie

Monitoruj, kontroluj i usprawniaj sposób wykonywania prac


Wyposażenie dostosowane do potrzeb

Niezawodność i solidność


Konfiguracje specjalne

Wykonanie zapewniające optymalną wydajność


Bezpieczeństwo

Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo


Zrównoważone rozwiązania

Z myślą o następnych pokoleniach


Obsługa techniczna i opieka serwisowa

Gdy ważny jest czas pracy bez przestojów


D8T Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny C15 ACERT: — wtryskiwacz elektroniczny (EUI) — oczyszczanie spalin — spełnia normy emisji Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final
  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Układ chłodzenia o wysokiej sprawności, chłodnice ustawione w jednej płaszczyźnie
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego (ATAAC)
  • Filtr powietrza z elektronicznym wskaźnikiem serwisowym
  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości
  • Wentylator, hydrauliczny
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Układ wydechowy z obudową wyciszającą
  • Elektroniczny hamulec postojowy
  • Filtr wstępny z warstwowym wyrzutnikiem zanieczyszczeń
  • Sito wstępnego oczyszczania
  • Zarządzanie zmianami przełożeń: — Automatyczna zmiana kierunku i zmiana biegu na niższy — Sterowanie przepustnicą z uwzględnieniem obciążenia — Udoskonalona funkcja automatycznej zmiany biegów
  • Automatyczny układ eterowego wspomagania rozruchu
  • Rozdzielacz momentu obrotowego
  • Elektronicznie sterowana skrzynia biegów: — Powershift, 3 biegi do przodu i 3 wsteczne
  • Poczwórne, planetarne przekładnie główne o podwójnym przełożeniu: — Zwolnice planetarne
  • Elektroniczny moduł sterujący skrzyni biegów
  • Turbosprężarka
  • Separator wody

PODWOZIE
  • Podwozie PPR, zawieszone
  • Rolki oraz koła napinające niewymagające smarowania
  • Wymienne segmenty obręczy koła łańcuchowego
  • Podwozie z układem amortyzacji
  • Cylindryczna rama rolek gąsienic na 8 rolek (przystosowana do zamontowania rolek prowadzących)
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Prowadnice gąsienic
  • uszczelnione i smarowane gąsienice 610 mm (24 cale) PPR z łożyskami tulejowymi i ostrogami do średnio ciężkich prac (44-częściowe)
  • Dwuczęściowe ogniwa główne

HYDRAULIKA
  • Hydraulika z niezależnymi pompami układu kierowniczego i obwodu osprzętu roboczego
  • Elektronicznie sterowana hydraulika, przechylanie i podnoszenie spycharki z funkcją wykrywania obciążenia
  • Elektronicznie uruchamiany zawór szybkiego opuszczania

ROZRUSZNIKI, AKUMULATORY I ALTERNATORY
  • Alternator 150 A
  • Akumulatory o dużej wydajności
  • Dodatkowe gniazdo rozruchowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Przetwornica 24 V na 12 V
  • Złącze diagnostyczne
  • Węzeł serwisowy dostępny z poziomu podłoża z licznikiem godzin
  • Sygnał dźwiękowy, ostrzeganie przy ruszaniu do przodu

STANOWISKO OPERATORA
  • Klimatyzacja zamontowana na konstrukcji ROPS
  • Regulowany podłokietnik
  • Interfejs układu Advisor: — Elektroniczny układ monitorujący — Informacje diagnostyczne i serwisowe — Zapamiętywanie preferencji operatora
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, wyciszona
  • Wyłącznik elementów sterujących układem hydraulicznym
  • Światła ułatwiające wsiadanie/wysiadanie z regulowanym opóźnieniem czasowym
  • Pedał zwalniania
  • Przełącznik elektronicznego sterowania regulatorem
  • Ogrzewanie i wentylacja
  • Lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Przygotowanie do poprowadzenia przewodów między kabiną a układami zewnętrznymi
  • Diody LED we wnętrzu kabiny
  • Fotel pokryty tkaniną, z amortyzacją pneumatyczną
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Elementy sterujące układu kierowniczego, obsługiwane kciukiem przełączniki zmiany kierunku i prędkości jazdy i przyciski przywracania wcześniejszych ustawień
  • Wycieraczki szyby z trybem pracy przerywanej

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Katalog części na płycie CD-ROM
  • Zamykane obudowy silnika
  • Belka stabilizująca mocowana za pomocą sworzni
  • Przednia wciągarka
  • Osłony mocowane od dołu na zawiasach
  • Przygotowanie pod układ kontroli nachylenia
  • Obudowa modułu HVAC odporna na korozję
  • Mocowanie siłowników podnoszenia
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • System Product Link
  • Porty do pobierania próbek do analizy S·O·S
  • Różnicowy układ kierowniczy ze sterowaniem elektronicznym
  • Zbiorniki płynów zabezpieczone przed wandalizmem
  • Oświetlenie przedziału silnikowego
  • Pakiet sześciu lamp

D8T Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Ekran filtra wstępnego
  • Układ szybkiego tankowania paliwa
  • Pakiet serwisowy z licznikiem motogodzin układu napędowego i silnika, ekologiczne zawory spustowe
  • Osłona termiczna i izolowany moduł CEM
  • Hamulec zasadniczy do prac ciężkich

SILNIK
  • Standardowy z wytłumieniem w wersji UE
  • Osłona termiczna
  • Osłona termiczna z wytłumieniem w wersji UE
  • Ciecz chłodząca silnik, do pracy w niskich temperaturach (-51°C/-60°F)

CHŁODNICA
  • 8,5 żebra/cal (UE)
  • 6,35 żebra/cal, do pracy w warunkach dużego zanieczyszczenia (standard w USA)

HYDRAULIKA
  • Hydraulika, odchylanie w dwóch płaszczyznach
  • Hydraulika, ściągacz sworzni
  • Hydraulika, zrywak
  • Hydraulika, wciągarka
  • Osprzęt hydrauliczny do holowania
  • Wentylator zaworu hydraulicznego — do pracy w niskiej temperaturze

ROZRUSZNIKI, AKUMULATORY I ALTERNATORY
  • Akumulatory do pracy w niskiej temperaturze
  • Nagrzewnica cieczy chłodzącej silnik (240 V)
  • Alternator, 150 A, z kanałami przepływowymi

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Pakiet oświetlenia Premium (10 reflektorów LED)
  • Pakiet oświetlenia szerokostrumieniowego (8 reflektorów halogenowych)
  • Oświetlenie, migające światło ostrzegawcze

STANOWISKO OPERATORA
  • Elementy odpowiadające za widoczność, kamera (wymagana w UE)
  • Szyby dwuwarstwowe
  • Kabina hermetyczna
  • Szybko otwierające się płyty podłogowe
  • Fotel pokryty tkaniną, podgrzewany/wentylowany
  • Osłony przeciwsłoneczne

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE
  • Przygotowanie do montażu systemu AccuGrade
  • Układ AccuGrade (instalowany przez dealera)
  • Układ kontroli nachylenia Cat (Cat Grade Control 3D)

PODWOZIE
  • Konfiguracja z konstrukcją LGP
  • Podwozie PPR, niezawieszone
  • Podwozie SystemOne
  • Zasilana osłona dolna (w wersji standardowej lub LGP)
  • Dwie gąsienice (44-częściowe) uszczelnione i nasmarowane, z pojedynczymi ostrogami przeciwślizgowymi

GĄSIENICA Z SYSTEMEM WYMUSZONEGO MOCOWANIA SWORZNI
  • Gąsienice PPR
  • Gąsienice PPR — w osłonie
  • Gąsienice PPR — do pracy w niskich temperaturach
  • Gąsienice do bardzo ciężkich prac (Extreme Service Track) — 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 cale, 26 cali, 28 cali, 38 cali)
  • Gąsienice do umiarkowanie ciężkich prac (Moderate Service Track) — 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 cale, 26 cali, 28 cali, 38 cali)
  • Gąsienice do najcięższych prac (Super Extreme Service Track) — 610 mm (24 cale)
  • Gąsienice do bardzo ciężkich prac (Extreme Service Track) z otworem trapezoidalnym — 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 cale, 26 cali, 28 cali, 38 cali)
  • Gąsienice do najcięższych prac (Super Extreme Service Track) z otworem trapezoidalnym — 660 mm (26 cali)
  • Gąsienice do średnio ciężkich prac (Moderate Service Track) z otworem trapezoidalnym — 710 mm (28 cali)

GĄSIENICE SYSTEMONE
  • Centralnie umieszczone koło napinające
  • Centralnie umieszczone koło napinające, do pracy w niskich temperaturach
  • Zwykłe koło napinające
  • Gąsienice do bardzo ciężkich prac (Extreme Service Track) — 610 mm, 660 mm, 710 mm (24 cale, 26 cali, 28 cali)
  • Gąsienice do najcięższych prac (Super Extreme Service Track) — 610 mm, 660 mm, 710 mm (24 cale, 26 cali, 28 cali)
  • Gąsienice do bardzo ciężkich prac (Extreme Service) z otworem umieszczonym centralnie — 610 mm, 660 mm (24 cale, 26 cali)
  • Gąsienice do najcięższych prac (Super Extreme Service) z otworem umieszczonym centralnie — 610 mm, 660 mm (24 cale, 26 cali)

DOSTĘPNE ROLKI
  • Rolki prowadzące: — z zawieszeniem — bez zawieszenia
  • Koła napinające/rolki uszczelnione, arctic
  • Rolki arctic/ze sworzniami
  • Sworznie kasetowe arctic

OSŁONY
  • Osłona zbiornika paliwa
  • Osłona układu szybkiego tankowania paliwa
  • Osłona uszczelnień kół napinających umieszczonych centralnie między grzebieniami gąsienic
  • Osłona chroniąca wentylator przed zanieczyszczeniami
  • Przednie pręty zgarniające
  • Grupa osłon
  • Osłony dolne szczelne

INNE WYPOSAŻENIE
  • Poręcze, dźwignie

LEMIESZE
  • Lemiesz kątowy 8A
  • Lemiesz uniwersalny 8U
  • Lemiesz półuniwersalny 8SU
  • Lemiesz półuniwersalny 8SU LGP
  • Lemiesz do pracy na wysypiskach 8SU
  • Lemiesz do pracy na wysypiskach 8SU LGP
  • Lemiesz do węgla
  • Lemiesz do wiórów drzewnych
  • Do określonych zastosowań dostępne są osłony skalne i do pracy na wysypiskach oraz płyty pchające i cierne

PAKIETY INSTALACJI SPYCHARKI
  • Spycharka 8A
  • Spycharka 8 SU/U z centralnym siłownikiem przechylania
  • Spycharka 8 SU/U z centralnym siłownikiem przechylania w osłonie
  • Spycharka 8 SU/U z podwójnym siłownikiem przechylania w osłonie
  • Spycharka 8 LGP z centralnym siłownikiem przechylania
  • Spycharka 8 LGP z centralnym siłownikiem przechylania w osłonie
  • Spycharka 8 LGP z podwójnym siłownikiem przechylania w osłonie

INNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO SPYCHAREK
  • Konfiguracja umożliwiająca odchylanie w dwóch płaszczyznach

TYLNY OSPRZĘT ROBOCZY
  • Belka zaczepowa, sztywna
  • Tylna przeciwwaga
  • Dodatkowa tylna przeciwwaga
  • Tylne pręty zgarniające
  • Zrywak jednozębowy
  • Zrywak wielozębowy
  • Zrywak jedno- lub wielozębowy z prętem zgarniającym
  • Ściągacz sworzni
  • Ząb do zrywaka wielozębowego
  • Ząb do zrywaka jednozębowego
  • Ząb do głębokiego zrywania
  • Wciągarka o regulowanej prędkości

KONFIGURACJE SPECJALNE MASZYNY
  • Konfiguracja do pracy na wysypiskach
  • Konfiguracja do składowania w stosach