< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Nowa spycharka D6K2 jest jeszcze bardziej inteligentna i wydajna. Została ona wyposażona w standardowe technologie Grade, takie jak układ Slope Assist, które ułatwiają mniej doświadczonym operatorom realizację zadań w krótszym czasie, a doświadczonym pomagają w uzyskaniu jeszcze lepszej efektywności. Ale inteligencja jest tylko częścią pakietu – tryby pracy Eco i nowy układ napędowy zapewniają do 17% oszczędność paliwa, gwarantując doskonałą manewrowość, krótszy czas reakcji i więcej możliwości skorzystania z pełnych obciążeń lemiesza. Spycharka ta zachowała również swoją optymalną równowagę i konstrukcję podwozia, co zapewnia jej doskonałą wydajność w zastosowaniach związanych z profilowaniem powierzchni. Model D6K2 spełnia normy emisji spalin Tier 4 Final (USA) /Stage IV (UE)/Korea Tier 4.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Silnik Cat® C4.4 ACERT™ z dwiema turbosprężarkami Silnik Cat® C4.4 ACERT™ z dwiema turbosprężarkami Less
Moc na kole zamachowym 130.0 KM 97.0 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 4.99 cale 127.0 mm Less
Pojemność skokowa 268.5 cale3 4.4 N Less
Norma emisji spalin Zgodność z normami EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Zgodność z normami EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Less
Moc silnika (maksymalna) — wg normy SAE J1995 160.0 KM 119.0 kW Less
Moc silnika (maksymalna) — ISO 14396 157.0 KM 117.0 kW Less
Moc silnika (maksymalna) — ISO 14396 (DIN) 159.0 KM 117.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) — SAE J1349 128.0 KM 95.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) — ISO 9249 130.0 KM 97.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) — ISO 9249 (DIN) 132.0 KM 97.0 kW Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 69.0 gal. 260.0 N Less
Układ chłodzenia 7.9 gal. 30.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 2.9 gal. 11.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 16.9 gal. 64.0 N Less
Zwolnice (każda XL i LGP) 4.9 gal. 18.5 N Less
Zbiornik płynu DEF 5.0 gal. 19.0 N Less

Masy

Masa eksploatacyjna 29258.0 funty 13271.0 kg Less
Uwaga Masa: z pompą, układami sterowania maszyną przez operatora, olejem, elementami montażowymi i elementami dystansowymi. Masa: z pompą, układami sterowania maszyną przez operatora, olejem, elementami montażowymi i elementami dystansowymi. Less
Masa eksploatacyjna — XL 29258.0 funty 13271.0 kg Less
Masa transportowa — XL 28651.0 funty 12996.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — LGP 30664.0 funty 13909.0 kg Less
Masa transportowa — LGP 30058.0 funty 13634.0 kg Less

Podwozie

Szerokość nakładki — typ XL 22.0 cale 560.0 mm Less
Szerokość nakładki — typ LGP 30.0 cale 760.0 mm Less
Liczba nakładek po jednej stronie — typ XL/LGP 40 40 Less
Rozstaw gąsienic — typ XL 70.0 cale 1770.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — typ LGP 79.0 cale 2000.0 mm Less
Długość styku gąsienicy z podłożem — typ XL/LGP 104.0 cale 2645.0 mm Less
Powierzchnia styku z podłożem — typ XL 4650.0 cale2 3.0 m2 Less
Powierzchnia styku z podłożem — typ LGP 6200.0 cale2 4.0 m2 Less
Liczba rolek gąsienicy po jednej stronie — typ XL/LGP 8 8 Less
Nacisk na podłoże — XL (ISO 16754) 5.77 psi 39.8 kPa Less
Nacisk na podłoże — LGP (ISO 16754) 4.44 psi 30.6 kPa Less
Wysokość ostrogi — płyta MS 1.9 cale 48.0 mm Less
Wysokość ostrogi — płyta ES 2.2 cale 57.0 mm Less

Lemiesze

Typ lemiesza VPAT, składany* VPAT, składany* Less
Uwaga *Lemiesze składane VPAT mają taką samą pojemność oraz szerokość jak lemiesze XL/LGP VPAT. *Lemiesze składane VPAT mają taką samą pojemność oraz szerokość jak lemiesze XL/LGP VPAT. Less
Pojemność lemiesza — XL, VPAT 4.26 jardy3 3.26 m3 Less
Szerokość lemiesza nad nakładkami końcowymi — XL, VPAT 10.5 stopy 3196.0 mm Less
Szerokość lemiesza nad nakładkami końcowymi — LGP, VPAT 12.0 stopy 3682.0 mm Less
Pojemność lemiesza — LGP, VPAT 4.98 jardy3 3.81 m3 Less

Zrywak

Każdy dodatkowy ząb 75.0 funty 34.0 kg Less
Maksymalna siła penetracji — typ LGP 10138.0 funty 45.1 kN Less
Maksymalna siła penetracji — typ XL 9480.0 funty 42.2 kN Less
Maksymalna siła odspajania — typ LGP 37480.0 funty 166.7 kN Less
Maksymalna siła odspajania — typ XL 37480.0 funty 166.7 kN Less
Rozstaw gniazd 35.3 cale 896.0 mm Less
Grubość zęba zrywaka 70.6 cale 1792.0 mm Less
Przekrój zęba zrywaka 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4 cala) 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4 cala) Less
Masa z jednym zębem 1863.0 funty 845.0 kg Less
Typ stały Mechanizm równoległowodowy Mechanizm równoległowodowy Less
Maksymalna siła penetracji — typ XL i LGP 14.2 cale 360.0 mm Less
Liczba gniazd 3 3 Less
Szerokość całkowita belki 76.8 cale 1951.0 mm Less
Przekrój poprzeczny belki 165 × 211 mm (6,5 × 8,3 cala) 165 × 211 mm (6,5 × 8,3 cala) Less

Wciągarka

Pojemność bębna (dla opcjonalnej liny) 220.0 stopy 67.0 m Less
Opcjonalna średnica liny 0.87 cale 22.0 mm Less
Maksymalna prędkość liny na pustym bębnie 50000.0 funty-siła 222.4 kN Less
Maksymalna siła uciągu liny na pustym bębnie 124.0 stopy/min 38.0 m/min Less
Maksymalna siła uciągu liny na pełnym bębnie 26000.0 funty-siła 115.7 kN Less
Maksymalna prędkość liny na pełnym bębnie 230.0 stopy/min 70.0 m/min Less
Okucie (średnica zewn.) 2.13 cale 54.0 mm Less
Zalecana średnica liny 0.75 cale 19.0 mm Less
Napęd wciągarki Hydrostatyczny Hydrostatyczny Less
Model wciągarki PA50 PA50 Less
Uwaga *Masa: z pompą, układami sterowania maszyną przez operatora, olejem, elementami montażowymi i elementami dystansowymi. *Masa: z pompą, układami sterowania maszyną przez operatora, olejem, elementami montażowymi i elementami dystansowymi. Less
Okucie (długość) 2.63 cale 67.0 mm Less
Szerokość obudowy wciągarki 29.1 cale 740.0 mm Less
Pojemność bębna (dla zalecanej liny) 306.0 stopy 93.0 m Less
Masa* 2000.0 funty 907.0 kg Less
Długość wciągarki ze wspornikiem 33.2 cale 845.0 mm Less
Średnica bębna 8.0 cale 205.0 mm Less
Szerokość bębna 11.0 cale 274.0 mm Less
Średnica kołnierza 18.0 cale 457.0 mm Less

Normy

Konstrukcja FOPS Konstrukcja FOPS (Falling Object Protective Structure), chroniąca przed spadającymi przedmiotami, spełnia wymagania normy ISO 3449:2005 poziom II. Konstrukcja FOPS (Falling Object Protective Structure), chroniąca przed spadającymi przedmiotami, spełnia wymagania normy ISO 3449:2005 poziom II. Less
Konstrukcja ROPS Montowana przez firmę Caterpillar konstrukcja ROPS (Roll Over Protective Structure), zapewniająca ochronę w razie przewrócenia się maszyny, jest zgodna z normą ISO 3471:2008. Montowana przez firmę Caterpillar konstrukcja ROPS (Roll Over Protective Structure), zapewniająca ochronę w razie przewrócenia się maszyny, jest zgodna z normą ISO 3471:2008. Less
Hamulce Układ hamulcowy jest zgodny z normami ISO 10265:2008. Układ hamulcowy jest zgodny z normami ISO 10265:2008. Less

Skrzynia biegów — prędkość jazdy

Typ przekładni Hydrostatyczny Hydrostatyczny Less
Biegi do przodu 0–10 km/h (0–6,2 mili/h) 0–10 km/h (0–6,2 mili/h) Less
Biegi do tyłu 0–10 km/h (0–6,2 mili/h) 0–10 km/h (0–6,2 mili/h) Less

Zrównoważone rozwiązania

Emisja szkodliwych składników spalin Silnik spełnia wymogi emisji spalin określone w normach Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 (Korea) Silnik spełnia wymogi emisji spalin określone w normach Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 (Korea) Less
Poziom drgań Drgania przenoszone na dłoń/ramię w tej maszynie utrzymują się poniżej poziomu 2,5 m/s2. Wartości dotyczą obsługi spycharki przez doświadczonego operatora. Drgania przenoszone na dłoń/ramię w tej maszynie utrzymują się poniżej poziomu 2,5 m/s2. Wartości dotyczą obsługi spycharki przez doświadczonego operatora. Less
Poziom drgań Informacje dotyczące drgań przenoszonych na całe ciało znajdują się w Instrukcji obsługi i konserwacji SEBU8257. Informacje dotyczące drgań przenoszonych na całe ciało znajdują się w Instrukcji obsługi i konserwacji SEBU8257. Less
Poziom drgań Informacje dotyczące drgań przenoszonych na całe ciało znajdują się w sekcji „Minimalizowanie drgań” w Instrukcji podręcznej HEGQ3339. Informacje dotyczące drgań przenoszonych na całe ciało znajdują się w sekcji „Minimalizowanie drgań” w Instrukcji podręcznej HEGQ3339. Less
Poziom drgań Fotel operatora spełnia wymogi „widmo klasy EM6” zgodnie z normą ISO 7096:2000. Fotel ma współczynnik przenoszenia drgań „SEAT<0,7”. Fotel operatora spełnia wymogi „widmo klasy EM6” zgodnie z normą ISO 7096:2000. Fotel ma współczynnik przenoszenia drgań „SEAT<0,7”. Less

Moc i sprawność układu napędowego

Wydajność przede wszystkim


Łatwość obsługi

Intuicyjność i precyzja


Technologia oczyszczania gazów spalinowych

Sprawdzone, zintegrowane rozwiązania


Zintegrowane technologie

Monitoruj, kontroluj i usprawniaj sposób wykonywania prac


Stanowisko operatora

Najwyższa wygoda i wydajność pracy


Wyposażenie dostosowane do potrzeb

Większa wszechstronność


Obsługa techniczna i opieka serwisowa

Gdy ważny jest czas pracy bez przestojów


D6K2 Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny Cat C4.4 ACERT z turbodoładowaniem
  • Silnik z certyfikatem Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 (Korea) i układem oczyszczania spalin
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego (ATAAC)
  • Układ wspomagania rozruchu — świece żarowe
  • Możliwość pracy na wysokościach do 3000 m n.p.m. bez obniżania wartości znamionowych silnika
  • Wentylator z napędem hydraulicznym o zmiennej prędkości obrotowej
  • Aluminiowa konstrukcja układu chłodzącego (chłodnicy silnika, układu napędowego, chłodnicy powietrza doładowującego)
  • Filtr powietrza ze zintegrowanym filtrem wstępnym i usuwaniem zanieczyszczeń; wlot powietrza umieszczony pod pokrywą silnika
  • Dwukierunkowa, sterowana elektronicznie przekładnia hydrostatyczna z obiegiem zamkniętym
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Automatycznie załączany układ przeciwpoślizgowy (ATC)
  • Programowalne/zmienne sterowanie prędkością dwukierunkową
  • Regulator czasowy pracy na biegu jałowym
  • Pokrętło automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE
  • System Cat Slope Assist
  • System stabilizacji lemiesza
  • System kontroli nachylenia lemiesza
  • Przygotowanie do montażu komórkowego lub satelitarnego systemu Product Link (Licencje umożliwiające korzystanie z systemu Product Link nie są dostępne na niektórych rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat).

PODWOZIE
  • Podwozie SystemOne lub HD (o dużej wytrzymałości)
  • Centralnie umieszczone, odciążone koło napinające w podwoziu SystemOne, standardowe koło napinające w podwoziu HD
  • Rolki (8) oraz koła napinające gąsienic niewymagające smarowania
  • Dwie rolki prowadzące (2)
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Osłony prowadnicy przedniej i tylnej
  • Wymienne segmenty obręczy koła łańcuchowego

HYDRAULIKA
  • 3-obwodowy układ hydrauliczny
  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Klakson
  • Alarm cofania
  • Przetwornica 12 V, 10 A
  • Złącze diagnostyczne
  • Akumulatory bezobsługowe, 900 CCA, o dużej obciążalności
  • Zintegrowane światła (4 przednie, 2 tylne)
  • Alternator 100 A (24 V)
  • Rozrusznik elektryczny 24 V

STANOWISKO OPERATORA
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Zintegrowany układ klimatyzacji automatycznej
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i obiciem z tkaniny
  • Zwijany pas bezpieczeństwa 76 mm (3 cale)
  • Podpórki pod stopy
  • Kolorowy wyświetlacz 7" (178 mm)
  • Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy
  • Wskaźnik prędkości obrotowej silnika i załączonego biegu
  • Elektroniczny licznik motogodzin
  • Elektroniczny wskaźnik czystości powietrza silnikowego
  • Elektroniczny wskaźnik obecności wody w paliwie
  • Pokrętło wyboru prędkości obrotowej silnika
  • Tryb Eco
  • Zamontowane w fotelu, elektrohydrauliczne elementy sterujące z regulacją ustawienia przód/tył
  • Regulowane podłokietniki
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Jeden pedał sterujący zwalnianiem i hamowaniem
  • Niezależny wybór prędkości jazdy do przodu/do tyłu
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Wieszak na ubranie
  • Schowek
  • Uchwyt na napoje
  • Gumowa mata podłogowa o dużej wytrzymałości
  • Wycieraczki z trybem pracy przerywanej
  • Możliwość montażu radioodtwarzacza 12 V (system „plug and play”)

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Płyn niezamarzający (–37°C/–34,6°F)
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości użytkowej

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Rama C z łącznikiem o regulowanym kącie wychylenia, siłownik hydrauliczny oraz przewody
  • Zamykane obudowy silnika
  • Odchylana krata chłodnicy
  • Odchylany wentylator chłodnicy
  • Przednia wciągarka
  • Belka zaczepowa, sztywna
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Ekologiczne spusty (oleju silnikowego, przekładniowego oraz oleju z układu osprzętu i cieczy chłodzącej silnik)
  • Porty do okresowego pobierania próbek oleju (S∙O∙S) (silnik, układ napędowy i olej w osprzęcie)
  • Wzmocniona osłona skrzyni korbowej

INSTRUKCJE
  • Naklejki ostrzegawcze, ANSI, są dołączane do maszyn tylko w Stanach Zjednoczonych .

D6K2 Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo z funkcją zmiany kierunku obrotów

PODWOZIE
  • XL, SystemOne
  • XL, HD (o dużej wytrzymałości)
  • LGP, SystemOne
  • LGP, HD (o dużej wytrzymałości)

GĄSIENICE (40 SEKCJI)
  • Pary gąsienic, XL, SystemOne: – gąsienice 510 mm (20 cali) do średnio ciężkich prac, XL – gąsienice 510 mm (20 cali) do ciężkich prac, XL – gąsienice 560 mm (22 cale) do średnio ciężkich prac, XL – gąsienice 560 mm (22 cale) do ciężkich prac, XL
  • Pary gąsienic, XL, o dużej wytrzymałości: – gąsienice 510 mm (20 cali) do ciężkich prac, XL – gąsienice 560 mm (22 cale) do ciężkich prac, XL
  • Pary gąsienic, LGP, SystemOne: – gąsienice 760 mm (30 cali) do średnio ciężkich prac, LGP – gąsienice 760 mm (30 cali) do ciężkich prac, LGP
  • Pary gąsienic, LGP, o dużej wytrzymałości: – gąsienice 760 mm (30 cali) do ciężkich prac, LGP – gąsienice 760 mm (30 cali), samoczyszczące, LGP

OSŁONY PROWADNIC GĄSIENIC
  • Osłona sekcji środkowej prowadnic gąsienic
  • Osłona prowadnic, przednia i tylna
  • Prowadnica gąsienicy z osłoną na całej długości

STANOWISKO OPERATORA
  • Pakiet Comfort
  • Pakiet Comfort, konfiguracja HD
  • Ogrzewany i wentylowany fotel amortyzowany, wyposażony w podgrzewane uchwyty joysticków
  • Pojedyncza kamera cofania
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

HYDRAULIKA
  • Olej hydrauliczny ulegający biodegradacji

OSŁONY I ZABEZPIECZENIA
  • Pakiet zabezpieczeń kabiny
  • Osłona tylna
  • Pakiet zabezpieczeń, standardowy
  • Pakiet zabezpieczeń, przód
  • Pakiet zabezpieczeń, konfiguracja HD

LEMIESZE
  • Lemiesz 3196 mm (126 cali), ARO XL
  • Lemiesz 3196 mm (126 cali), ARO XL, składany
  • Lemiesz 3684 mm (145 cali), ARO LGP
  • Lemiesz 3684 mm (145 cali), ARO LGP, składany
  • Mechaniczne regulowane nachylenie lemiesza
  • Sterowanie nachyleniem lemiesza (kąt natarcia)

TYLNY OSPRZĘT ROBOCZY
  • Belka zaczepowa
  • Zrywak z zębami prostymi
  • Zrywak z zębami zakrzywionymi
  • Przeciwwaga, tylna
  • Dodatkowa przeciwwaga

STEROWANIE TYLNYM OSPRZĘTEM ROBOCZYM
  • Sterowanie zrywakiem
  • Sterowanie wciągarką
  • Sterowanie zrywakiem i wyciągarką
  • Sterowanie zrywakiem, z możliwością odchylania
  • Sterowanie zrywakiem i wyciągarką, z możliwością odchylania

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE
  • Możliwość zamontowania wyświetlacza systemu obserwacji obszaru roboczego (AccuGrade)
  • Cat Product Link, komunikacja GSM
  • Cat Product Link, komunikacja satelitarna
  • Cat Product Link, komunikacja GSM i satelitarna

UKŁADY PALIWOWE
  • Zbiornik paliwa z możliwością szybkiego tankowania

PAKIETY DO PRACY W NISKIEJ TEMPERATURZE
  • Pakiet do pracy w niskiej temperaturze, 120 V
  • Pakiet do pracy w niskiej temperaturze, 240V
  • Elektryczny, izolowany odpowietrznik
  • Rozrusznik standardowy
  • Rozrusznik o dużej prędkości, do pracy w niskiej temperaturze

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Płyn niezamarzający do –50ºC (–58ºF)

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

OSPRZĘT MONTOWANY POZA FABRYKĄ
  • Wciągarka i układy prowadzenia liny: – wciągarka PA50 o zmiennej prędkości – układ prowadzenia liny z trzema rolkami – zestaw do konwersji, czwarta rolka – stopień wciągarki

INNE WYPOSAŻENIE
  • Uchwyt na łopatę
  • Pompa paliwa, napełnianie
  • Układ szybkiej wymiany oleju