D6T (New)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Nowa spycharka D6T zapewnia dużą sprawność pracy. W pełni automatyczna czterobiegowa skrzynia biegów Cat® płynnie zmienia przełożenia i stale optymalizuje sprawność układu napędowego w danym zastosowaniu. Pozwala to zmniejszyć zużycie paliwa i zmęczenie operatora bez kompromisów w zakresie wytrzymałości, mocy czy produktywności. Pełny zakres funkcji technologii Cat Connect GRADE pozwala na inteligentniejsze dopasowanie do wymagań miejsca pracy.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Moc na kole zamachowym 215.0 KM 161.0 kW Less
Pojemność skokowa 567.0 cale3 9.3 l Less
Moc użyteczna (znamionowa przy 2 200 obr./min) zgodnie z ISO 9249/SAE J1349 215.0 KM 161.0 kW Less
Norma emisji spalin Zgodność z normami EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final Zgodność z normami EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final Less
Moc użyteczna (znamionowa przy 2 200 obr./min) zgodnie z ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 218.0 KM 160.0 kW Less
Numer konstrukcji 19 19 Less
Moc użyteczna (maksymalna przy 1 200 obr./min) zgodnie z ISO 9249/SAE J1349 245.0 KM 183.0 kW Less
Moc użyteczna (maksymalna przy 1200 obr./min) zgodnie z ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 248.0 KM 182.0 kW Less
Uwaga We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 Interim i Final, Stage IIIB i IV oraz Korea Tier 4 należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. zawierające nie więcej niż 15 ppm EPA/10 ppm UE (mg/kg) siarki. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa typu biodiesel do B20 (20% objętości mieszanki) wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), czyli zawierającym nie więcej niż 15 ppm (mg/kg). Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji. We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 Interim i Final, Stage IIIB i IV oraz Korea Tier 4 należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. zawierające nie więcej niż 15 ppm EPA/10 ppm UE (mg/kg) siarki. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa typu biodiesel do B20 (20% objętości mieszanki) wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), czyli zawierającym nie więcej niż 15 ppm (mg/kg). Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji. Less
Uwaga Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241. Less
Uwaga Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,8 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,574 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,8 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,574 tony metrycznej. Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 97.2 gal. 368.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 4.5 gal. 17.1 l Less

Masy

Masa eksploatacyjna 47139.0 funty 21382.0 kg Less

Masa eksploatacyjna

XL SU 47139.0 funty 21382.0 kg Less
XL VPAT 53043.0 funty 24060.0 kg Less
XL do precyzyjnego profilowania powierzchni 49935.0 funty 22650.0 kg Less
XL, wąskie 49780.0 funty 22580.0 kg Less
XW SU 48910.0 funty 22185.0 kg Less
XW VPAT 54046.0 funty 24515.0 kg Less
XW VPAT ze składanym lemieszem 58852.0 funty 26695.0 kg Less
LGP S 51366.0 funty 23299.0 kg Less
LGP VPAT 54527.0 funty 24733.0 kg Less
LGP VPAT z lemieszem składanym 59333.0 funty 26913.0 kg Less
Uwaga Masa eksploatacyjna uwzględnia lemiesz, środki smarne, ciecz chłodzącą, pełny zbiornik paliwa, gąsienice standardowe, kabinę z konstrukcją ROPS/FOPS, belkę zaczepową i masę ciała operatora. Masa eksploatacyjna uwzględnia lemiesz, środki smarne, ciecz chłodzącą, pełny zbiornik paliwa, gąsienice standardowe, kabinę z konstrukcją ROPS/FOPS, belkę zaczepową i masę ciała operatora. Less

Lemiesze – pojemność

6 SU – XL 7.26 jardy3 5.55 m3 Less
6 SU – XL wąskie* 6.47 jardy3 4.95 m3 Less
6 VPAT – XL 6.07 jardy3 4.64 m3 Less
6 SU – XW 7.38 jardy3 5.64 m3 Less
6 VPAT – XW 6.57 jardy3 5.02 m3 Less
6 VPAT – XW składane 7.83 jardy3 5.99 m3 Less
6 S – LGP 4.96 jardy3 3.79 m3 Less
6 VPAT – LGP 6.57 jardy3 5.02 m3 Less
6 VPAT – LGP składane 7.83 jardy3 5.99 m3 Less
Uwaga * Dostępność wyłącznie na wybranych rynkach. * Dostępność wyłącznie na wybranych rynkach. Less

Wymiary — XL

Szerokość ciągnika bez czopów (nakładki standardowe) 8.01 stopy 2440.0 mm Less
Wysokość maszyny do anteny systemu Product Link(1) 10.67 stopy 3253.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 9.23 stopy 2814.0 mm Less
Długość maszyny bazowej(2) 13.81 stopy 4210.0 mm Less
Prześwit 14.8 cale 375.0 mm Less
Nacisk na podłoże (ISO 16754)(3) 8.7 psi 59.7 kPa Less
Uwaga (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. Less
Uwaga (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. Less
Uwaga (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. Less

Wymiary – XW

Szerokość ciągnika bez czopów (nakładki standardowe) 9.16 stopy 2792.0 mm Less
Wysokość maszyny do anteny systemu Product Link(1) 10.67 stopy 3253.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 9.23 stopy 2814.0 mm Less
Długość maszyny bazowej(2) 13.81 stopy 4210.0 mm Less
Prześwit 14.8 cale 375.0 mm Less
Nacisk na podłoże (ISO 16754)(3) 6.6 psi 45.8 kPa Less
Uwaga (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. Less
Uwaga (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. Less
Uwaga (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. Less

Wymiary — LGP

Szerokość ciągnika bez czopów (nakładki standardowe) 10.5 stopy 3201.0 mm Less
Wysokość maszyny do anteny systemu Product Link(1) 10.84 stopy 3303.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 10.65 stopy 3245.0 mm Less
Długość maszyny bazowej(2) 14.48 stopy 4415.0 mm Less
Prześwit 16.0 cale 406.0 mm Less
Nacisk na podłoże (ISO 16754)(3) 5.1 psi 35.2 kPa Less
Uwaga (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. Less
Uwaga (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. Less
Uwaga (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. Less

Wymiary – XL VPAT

Szerokość ciągnika bez czopów (nakładki standardowe) 8.91 stopy 2717.0 mm Less
Wysokość maszyny do anteny systemu Product Link(1) 10.67 stopy 3253.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 9.23 stopy 2814.0 mm Less
Długość maszyny bazowej(2) 16.06 stopy 4894.0 mm Less
Prześwit 14.8 cale 375.0 mm Less
Nacisk na podłoże (ISO 16754)(3) 9.8 psi 67.4 kPa Less
Uwaga (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. Less
Uwaga (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. Less
Uwaga (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. Less

Lemiesze – szerokość

6 SU – XL 10.7 stopy 3261.0 mm Less
6 SU – XL wąskie* 9.81 stopy 2990.0 mm Less
6 VPAT – XL 12.75 stopy 3880.0 mm Less
6 SU – XW 11.69 stopy 3562.0 mm Less
6 VPAT – XW 13.65 stopy 4160.0 mm Less
6 VPAT – XW składane 12.65 stopy 3856.0 mm Less
6 S – LGP 13.33 stopy 4063.0 mm Less
6 VPAT – LGP 13.65 stopy 4160.0 mm Less
6 VPAT – LGP składane 12.65 stopy 3856.0 mm Less
Uwaga * Dostępność wyłącznie na wybranych rynkach. * Dostępność wyłącznie na wybranych rynkach. Less

Wymiary – XW VPAT

Szerokość ciągnika bez czopów (nakładki standardowe) 9.83 stopy 2996.0 mm Less
Wysokość maszyny do anteny systemu Product Link(1) 10.84 stopy 3303.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 10.65 stopy 3245.0 mm Less
Długość maszyny bazowej(2) 16.41 stopy 5002.0 mm Less
Prześwit 16.0 cale 406.0 mm Less
Nacisk na podłoże (ISO 16754)(3) 6.9 psi 47.7 kPa Less
Uwaga (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. Less
Uwaga (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. Less
Uwaga (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. Less

Wymiary – LGP VPAT

Szerokość ciągnika bez czopów (nakładki standardowe) 10.31 stopy 3143.0 mm Less
Wysokość maszyny do anteny systemu Product Link(1) 10.84 stopy 3303.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 10.65 stopy 3245.0 mm Less
Długość maszyny bazowej(2) 16.41 stopy 5002.0 mm Less
Prześwit 16.0 cale 406.0 mm Less
Nacisk na podłoże (ISO 16754)(3) 6.3 psi 43.3 kPa Less
Uwaga (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. Less
Uwaga (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. Less
Uwaga (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. Less

Wymiary – XL do precyzyjnego profilowania powierzchni

Szerokość ciągnika bez czopów (nakładki standardowe) 8.01 stopy 2440.0 mm Less
Wysokość maszyny do anteny systemu Product Link(1) 10.67 stopy 3253.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 9.23 stopy 2814.0 mm Less
Długość maszyny bazowej(2) 13.81 stopy 4210.0 mm Less
Prześwit 14.8 cale 375.0 mm Less
Nacisk na podłoże (ISO 16754)(3) 9.4 psi 64.7 kPa Less
Uwaga (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. Less
Uwaga (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. Less
Uwaga (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. Less

Wymiary – XL wąskie

Szerokość ciągnika bez czopów (nakładki standardowe) 8.01 stopy 2440.0 mm Less
Wysokość maszyny do anteny systemu Product Link(1) 10.67 stopy 3253.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 9.23 stopy 2814.0 mm Less
Długość maszyny bazowej(2) 13.81 stopy 4210.0 mm Less
Prześwit 14.8 cale 375.0 mm Less
Nacisk na podłoże (ISO 16754)(3) 9.4 psi 64.5 kPa Less
Uwaga (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. Less
Uwaga (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. Less
Uwaga (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. Less

Wymiary – XW VPAT składane

Szerokość ciągnika bez czopów (nakładki standardowe) 9.83 stopy 2996.0 mm Less
Wysokość maszyny do anteny systemu Product Link(1) 10.84 stopy 3303.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 10.65 stopy 3245.0 mm Less
Długość maszyny bazowej(2) 16.41 stopy 5002.0 mm Less
Prześwit 16.0 cale 406.0 mm Less
Nacisk na podłoże (ISO 16754)(3) 7.5 psi 52.0 kPa Less
Uwaga (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. Less
Uwaga (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. Less
Uwaga (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. Less

Wymiary – składany lemiesz LGP VPAT

Szerokość ciągnika bez czopów (nakładki standardowe) 10.31 stopy 3143.0 mm Less
Wysokość maszyny do anteny systemu Product Link(1) 10.84 stopy 3303.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 10.65 stopy 3245.0 mm Less
Długość maszyny bazowej(2) 16.41 stopy 5002.0 mm Less
Prześwit 16.0 cale 406.0 mm Less
Nacisk na podłoże (ISO 16754)(3) 6.8 psi 47.2 kPa Less
Uwaga (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. (1) Wysokość zmierzona od podłoża. W przypadku powierzchni twardych należy uwzględnić wysokość ostróg. Jeśli zainstalowany jest układ Cat GRADE z antenami 3D, całkowita wysokość maszyny rośnie o ok. 82 mm. Less
Uwaga (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. (2) Dodać 218 mm dla belki zaczepowej. Dodać 1387 mm/1291 mm na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. Less
Uwaga (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. (3) Wszystkie powyższe wymiary dotyczą wersji z podwoziem o dużej wytrzymałości. Wersje XL i XW z lemieszem SU, wersja LGP z lemieszem S i bez osprzętu zamontowanego z tyłu, o ile nie podano inaczej. Pomiar według normy ISO 16754. Less

Wydajność

  • Nowa, całkowicie automatyczna czterobiegowa skrzynia ze sprzęgłem blokującym stale optymalizuje biegi i prędkość silnika pod kątem danego zastosowania bez ingerencji operatora.
  • Nowy bieg dodany między pierwszym a drugim oraz sprzęgło blokujące zapewniają wyjątkowo płynną zmianę przełożeń.
  • Utrzymywanie mocy przekazywanej na koła pomimo zmian obciążenia zapewnia poczucie dynamiki jazdy na piaszczystym podłożu.
  • Wydajność zwiększona o 2,5% – możliwość przenoszenia większej ilości materiału w ciągu godziny*.
  • Szybsze reakcje osprzętu*, szczególnie po zastosowaniu technologii GRADE.
  • Wszechstronność obejmująca moc niezbędną do prowadzenia ciężkich prac oraz precyzyjne sterowanie wymagane do precyzyjnego profilowania – wszystko w jednej maszynie, którą można z łatwością przetransportować.
* W porównaniu do poprzedniego modelu.

Ekonomika

  • Funkcja automatycznej zmiany biegów zapewnia dużo niższe zużycie paliwa i mniejszy wysiłek operatora – bez kompromisów w zakresie wydajności.
  • Zużycie paliwa zmniejszone o maksymalnie 20%* – to nawet o 30% lepszy wynik przy pracach związanych z mniejszym obciążeniem, np. pracach wykończeniowych.
  • Ukłon w kierunku środowiska: oszczędności paliwa ograniczają produkcję CO2 o średnio 16,6 tony metrycznej rocznie.
* W porównaniu z poprzednim modelem.

Technologia Cat Connect

  • Automatyczne ustawianie kąta pochylenia lemiesza dzięki systemowi Cat GRADE z układem Slope Assist (w standardzie). Szybsze wykonanie pracy, z lepszą jakością powierzchni i przy mniejszym nakładzie pracy operatora. Brak wymaganego dodatkowego sprzętu.
  • Bardziej efektywne wykorzystanie planów 3D zarówno podczas operacji spychania, jak i precyzyjnego profilowania dzięki systemowi Cat GRADE with 3D (opcjonalnie). Fabrycznie zintegrowany system niwelacji wyróżnia się umieszczonymi na dachu kabiny antenami GNSS, eliminując maszty i przewody montowane na lemieszu. Obejmuje układ AutoCarry™, który jeszcze bardziej podnosi wydajność.
  • Wszechstronny, skalowalny system Cat AccuGrade™ (opcjonalny) jest układem kontroli nachylenia instalowanym przez dealera. Opcje lasera, systemu GNSS (Global Navigation Satellite System) lub systemu UTS (Universal Total Station) pozwalają uzyskać poziom precyzji odpowiedni dla danego zadania.
  • Możliwość wyposażenia fabrycznie maszyny w łatwo instalowany system AccuGrade z pakietem AccuGrade Ready Option (ARO) (opcjonalnie).
  • Zdalne monitorowanie za pośrednictwem opcji Product Link™/VisionLink® pozwala na skuteczniejsze i bardziej wydajne zarządzanie flotą.

Łatwość obsługi

  • Łatwa zmiana prędkości jazdy – w dużych (pół biegu) lub małych (jedna dziesiąta biegu) przyrostach – z użyciem miękkiego pokrętła.
  • Nowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) pozwala prezentować dane maszyny, menu ustawień, dane kontroli nachylenia i inne informacje wygodnie przed oczami operatora.
  • Wyświetlanie kodów i profili operatorów.
  • Szybsza reakcja lemiesza dzięki usprawnionemu joystickowi.
  • Większy prześwit i lepsza penetracja dzięki zastosowaniu nowego zrywaka wielozębowego o zwiększonej wysokości podnoszenia.
  • Łatwe transportowanie dzięki wąskiemu lemieszowi/ramionom pchającym w modelu D6T XL lub składanemu lemieszowi w modelach XW/LGP VPAT.