D5K2 Tier 4 Final/Stage IV

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Moc użyteczna 104.0 KM 77.6 kW Less
Pojemność skokowa 269.0 cale3 4.4 N Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2200 obr./min — norma SAE J1349 104.0 KM 77.6 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2200 obr./min (norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG) 104.0 KM 77.6 kW Less
Uwaga Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE)/normy japońskie 2014 (Tier 4 Final) Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE)/normy japońskie 2014 (Tier 4 Final) Less

Przekładnia

Pompy układu napędowego 1 1 Less
Silniki gąsienic 2 2 Less
Ustawienia zaworu nadmiarowego 7033.0 psi 48500.0 kPa Less
Maksymalna prędkość jazdy — do przodu 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
Maksymalna prędkość jazdy — do tyłu 6.2 mile/h 10.0 km/h Less

Masy

Masa eksploatacyjna – XL 20313.0 funty 9214.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — LGP 20992.0 funty 9522.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — LGP 762 mm (30 cali) 21442.0 funty 9726.0 kg Less
Uwaga Specyfikacja dotyczy masy maszyny wyposażonej w lemiesz spycharki, zadaszenie z konstrukcją ROPS, alarm cofania, ciecz chłodzącą, środki smarne, pełny zbiornik paliwa i masę ciała operatora. Specyfikacja dotyczy masy maszyny wyposażonej w lemiesz spycharki, zadaszenie z konstrukcją ROPS, alarm cofania, ciecz chłodzącą, środki smarne, pełny zbiornik paliwa i masę ciała operatora. Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 51.5 gal. 195.0 N Less
Skrzynia korbowa i filtr 2.91 gal. 11.0 N Less
Zwolnice, XL (po obu stronach) 2.6 gal. 10.0 N Less
Zwolnice, LGP (po obu stronach) 2.6 gal. 10.0 N Less
Układ chłodzenia 5.92 gal. 22.4 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego/przekładniowego 15.7 gal. 59.5 N Less
Zbiornik płynu DEF 4.9 gal. 19.0 N Less

Sterowanie przy użyciu układu hydraulicznego

Wydatek pompy 17.7 gal/min 68.0 l/min Less
Ustawienia zaworu nadmiarowego 2988.0 psi 20600.0 kPa Less

Podwozie

Szerokość płyty gąsienicowej — XL 20.0 cale 510.0 mm Less
Szerokość płyty gąsienicowej — LGP 26.0 cale 660.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu — XL 91.0 cale 2310.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu — LGP 91.0 cale 2310.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — typ XL 63.0 cale 1600.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — typ LGP 69.0 cale 1750.0 mm Less
Powierzchnia styku z podłożem — typ XL 3652.0 cale2 23562.0 cm2 Less
Powierzchnia styku z podłożem — typ LGP 4726.0 cale2 30492.0 cm2 Less
Nacisk na podłoże — typ XL 5.6 psi 38.6 kPa Less
Nacisk na podłoże — typ LGP 4.5 psi 31.1 kPa Less
Powierzchnia styku z podłożem — LGP 762 mm (30 cali) 5514.0 cale2 35574.0 cm2 Less
Nacisk na podłoże — LGP 762 mm (30 cali) 3.93 psi 27.1 kPa Less
Szerokość płyty gąsienicowej — LGP 762 mm (30 cali) 30.0 cale 762.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — LGP 762 mm (30 cali) 73.2 cale 1860.0 mm Less
Liczba rolek (po każdej stronie) 7 7 Less
Liczba płyt gąsienicowych (po każdej stronie) — podwozie na uszczelnionych i smarowanych gąsienicach (SALT) 40 40 Less
Liczba płyt gąsienicowych (po każdej stronie) — podwozie SystemOne 36 36 Less
Długość gąsienicy na podłożu — LGP 762 mm (30 cali) 91.0 cale 2310.0 mm Less

Zrywak

Typ Mechanizm równoległowodowy Mechanizm równoległowodowy Less
Liczba zębów 3 3 Less
Wysokość 6.5 cale 165.0 mm Less
Masa 1222.0 funty 554.0 kg Less
Maksymalna głębokość kopania 13.3 cale 337.5 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 21.9 cale 555.0 mm Less
Maksymalny prześwit pod końcówką 17.6 cale 448.0 mm Less
Szerokość całkowita 67.3 cale 1710.0 mm Less

Wciągarka

Masa 1345.0 funty 610.0 kg Less
Napęd wciągarki Hydrostatyczny Hydrostatyczny Less
Sterowanie Hydraulika Hydraulika Less
Prędkość Zmienny wydatek Zmienny wydatek Less
Długość wciągarki 27.76 cale 705.0 mm Less
Szerokość całkowita 29.2 cale 741.0 mm Less
Średnica bębna 10.0 cale 254.0 mm Less
Szerokość bębna 10.8 cale 274.0 mm Less
Prześwit w gardzieli 6.75 cale 171.5 mm Less
Średnica liny — zalecana 0.63 cale 16.0 mm Less
Średnica liny — opcjonalna 0.75 cale 19.0 mm Less
Pojemność bębna — lina zalecana 371.0 stopy 113.0 m Less
Pojemność bębna — lina opcjonalna 256.0 stopy 78.0 m Less
Maksymalna siła uciągu liny na pustym bębnie 40000.0 funty 18144.0 kg Less
Maksymalna siła uciągu liny na pełnym bębnie 25000.0 funty 11340.0 kg Less
Maksymalna prędkość liny na pustym bębnie 131.0 stopy/min 40.0 m/min Less
Maksymalna prędkość liny na pełnym bębnie 207.0 stopy/min 63.0 m/min Less

Kabina

Poziom hałasu: ISO 6396:2008 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) Less
Poziom hałasu: SAE J1166 z lutego 2008 r. 78.0 dB(A) 78.0 dB(A) Less
Konstrukcja ROPS SAE J397 z października 1995 r., SAE J1040 z maja 1994 r., ISO 3471-94, ISO 3164 2008 SAE J397 z października 1995 r., SAE J1040 z maja 1994 r., ISO 3471-94, ISO 3164 2008 Less
Konstrukcja FOPS SAE J231 ze stycznia 1981 r, ISO 3449 2005, poziom III SAE J231 ze stycznia 1981 r, ISO 3449 2005, poziom III Less

Wymiary

Rozstaw gąsienic — typ XL 63.0 cale 1600.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — typ LGP 68.9 cale 1750.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — płyty gąsienicowe LGP 770 mm (30 cali) 73.2 cale 1860.0 mm Less
Szerokość ciągnika (standardowe płyty gąsienicowe, bez lemiesza) — XL 83.1 cale 2110.0 mm Less
Szerokość ciągnika (standardowe płyty gąsienicowe, bez lemiesza) — LGP 94.9 cale 2410.0 mm Less
Szerokość ciągnika (standardowe płyty gąsienicowe, bez lemiesza) — płyty gąsienicowe LGP 770 mm (30 cali) 103.5 cale 2630.0 mm Less
Długość całkowita (z lemieszem) — XL 170.1 cale 4309.0 mm Less
Długość całkowita (z lemieszem) — LGP 169.1 cale 4309.0 mm Less
Długość całkowita (z lemieszem) — płyty gąsienicowe LGP 770 mm (30 cali) 169.1 cale 4309.0 mm Less
Długość maszyny bazowej (bez lemiesza) — XL 128.5 cale 3265.0 mm Less
Długość maszyny bazowej (bez lemiesza) — LGP 128.5 cale 3265.0 mm Less
Długość maszyny bazowej (bez lemiesza) — płyty gąsienicowe LGP 770 mm (30 cali) 128.5 cale 3265.0 mm Less
Wysokość ciągnika — XL 109.0 cale 2769.0 mm Less
Wysokość ciągnika — LGP 109.0 cale 2769.0 mm Less
Wysokość ciągnika — płyty gąsienicowe LGP 770 mm (30 cali) 109.0 cale 2769.0 mm Less
Prześwit — XL 13.0 cale 332.0 mm Less
Prześwit — LGP 13.0 cale 332.0 mm Less
Prześwit — płyty gąsienicowe LGP 770 mm (30 cali) 13.0 cale 332.0 mm Less
LEMIESZ: szerokość lemiesza — XL 109.5 cale 2782.0 mm Less
LEMIESZ: szerokość lemiesza — średnia 115.0 cale 2921.0 mm Less
LEMIESZ: szerokość lemiesza — LGP 126.7 cale 3220.0 mm Less
LEMIESZ: wysokość lemiesza — XL 42.2 cale 1073.0 mm Less
LEMIESZ: wysokość lemiesza — średnia 39.8 cale 1010.0 mm Less
LEMIESZ: wysokość lemiesza — LGP 39.8 cale 1010.0 mm Less
LEMIESZ: wysokość podnoszenia lemiesza — XL 30.2 cale 767.0 mm Less
LEMIESZ: wysokość podnoszenia lemiesza — średnia 30.2 cale 767.0 mm Less
LEMIESZ: wysokość podnoszenia lemiesza — LGP 30.2 cale 767.0 mm Less
LEMIESZ: głębokość kopania — XL 23.1 cale 586.0 mm Less
LEMIESZ: głębokość kopania — średnia 22.5 cale 572.0 mm Less
LEMIESZ: głębokość kopania — LGP 22.5 cale 572.0 mm Less
LEMIESZ: kąt nachylenia krawędzi tnącej lemiesza, regulowany — XL Od 52° do 58° Od 52° do 58° Less
LEMIESZ: kąt nachylenia krawędzi tnącej lemiesza, regulowany — średni Od 52° do 58° Od 52° do 58° Less
LEMIESZ: kąt nachylenia krawędzi tnącej lemiesza, regulowany — LGP Od 52° do 58° Od 52° do 58° Less
LEMIESZ: maksymalne pochylenie — XL 15.8 cale 402.0 mm Less
LEMIESZ: maksymalne pochylenie — średnie 17.6 cale 448.0 mm Less
LEMIESZ: maksymalne pochylenie — LGP 17.6 cale 448.0 mm Less
LEMIESZ: maksymalny kąt (z każdej strony) — XL 25° 25° Less
LEMIESZ: maksymalny kąt (z każdej strony) — średni 25° 25° Less
LEMIESZ: maksymalny kąt (z każdej strony) — LGP 25° 25° Less
LEMIESZ: szerokość lemiesza w maksymalnym pochyleniu — XL 103.8 cale 2636.0 mm Less
LEMIESZ: szerokość lemiesza w maksymalnym pochyleniu — średnia 105.1 cale 2669.0 mm Less
LEMIESZ: szerokość lemiesza w maksymalnym pochyleniu — LGP 115.8 cale 2940.0 mm Less
LEMIESZ: pojemność lemiesza (SAE) — XL 2.86 jardy3 2.19 m3 Less
LEMIESZ: pojemność lemiesza (SAE) — średnia 2.73 jardy3 2.09 m3 Less
LEMIESZ: pojemność lemiesza (SAE) — LGP 3.06 jardy3 2.34 m3 Less

Cechy:


D5K2 Tier 4 Final/Stage IV Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alternator 12 V, 120 A, o dużej obciążalności, bezszczotkowy
  • Alarm cofania
  • Dwa akumulatory bezobsługowe, 2000 CCA, o dużej obciążalności
  • Złącze diagnostyczne
  • Klakson elektryczny
  • Lampy halogenowe, 2 przednie i 2 tylne
  • Rozrusznik elektryczny 12 V

STANOWISKO OPERATORA
  • Zadaszenie ROPS/FOPS
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i obiciem z tkaniny lub winylu
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cale)
  • Podpórki pod stopy
  • Elektroniczny układ monitorujący: — Wskaźniki poziomu paliwa oraz temperatury płynu chłodzącego silnik i oleju hydraulicznego — Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy — Wskaźnik prędkości obrotowej silnika i wybranego biegu — Elektroniczny licznik godzin pracy — Elektroniczny wskaźnik serwisowy silnikowego filtra powietrza — Elektroniczny wskaźnik obecności wody w paliwie
  • Wskaźnik pochylenia
  • Pokrętło wyboru prędkości obrotowej silnika
  • Tryb Eco
  • Zamontowane w fotelu, elektrohydrauliczne elementy sterujące z regulacją ustawienia przód/tył
  • Regulowane podłokietniki
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Jeden pedał sterujący zwalnianiem i hamowaniem
  • Niezależny wybór prędkości jazdy do przodu/do tyłu
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Wieszak na ubranie
  • Schowek
  • Uchwyt na napoje
  • Gumowa mata podłogowa o dużej wytrzymałości

HYDRAULIKA
  • Układ hydrauliczny, 3 zawory
  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie
  • Pojedyncza dźwignia umożliwiająca sterowanie trzema funkcjami
  • Pompa i olej hydrauliczny
  • Stabilizacja lemiesza

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny z turbosprężarką Cat C4.4 ACERT, Tier 4 Final/Stage IV/norma japońska 2014 (Tier 4 Final), certyfikowany z układem oczyszczania spalin
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego (ATAAC)
  • Aluminiowa konstrukcja układu chłodzącego (chłodnicy silnika, układu napędowego)
  • Filtr powietrza z filtrem wstępnym i automatycznym usuwaniem zanieczyszczeń; wlot powietrza umieszczony pod pokrywą silnika
  • Dwukierunkowa przekładnia hydrostatyczna z obiegiem zamkniętym
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Automatycznie załączany układ przeciwpoślizgowy (ATC)

PODWOZIE
  • Podwozie SALT
  • Rama gąsienic z 7 rolkami
  • Rolki gąsienicy niewymagające smarowania
  • Rolki prowadzące
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Osłony prowadnicy przedniej i tylnej
  • Ogniwo główne

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Cat Product Link™ — satelitarny PL631/komórkowy PL641
  • Rama lemiesza, VPAT, siłowniki i przewody hydrauliczne
  • Zamykane obudowy silnika
  • Przednia wciągarka
  • Belka zaczepowa, sztywna
  • Ekologiczne spusty (oleju silnikowego, przekładniowego oraz oleju z układu osprzętu i cieczy chłodzącej silnik)
  • Porty do okresowego pobierania próbek oleju (silnik, układ napędowy)
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Wzmocniona osłona skrzyni korbowej

PŁYN NIEZAMARZAJĄCY
  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości, ochrona do -37°C (-35°F)

D5K2 Tier 4 Final/Stage IV Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Cztery wbudowane lampy halogenowe z przodu i dwie lampy halogenowe z tyłu

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Napęd pomocniczy
  • Instalacja wciągarki

PODWOZIE
  • Pary gąsienic, XL: — Gąsienice 510 mm (20 cali) MS SystemOne
  • Pary gąsienic, LGP: — Gąsienice 660 mm (26 cali) MS SystemOne — Gąsienice 762 mm (30 cali) MS SystemOne

STANOWISKO OPERATORA
  • Kabina z klimatyzacją
  • Kabina z szybami z poliwęglanu i klimatyzacją
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i pokryciem do wyboru: — Podgrzewany fotel z winylową tapicerką i podgrzewanymi elementami sterującymi — Podgrzewany fotel z tapicerką z tkaniny i podgrzewanymi elementami sterującymi — Podgrzewany i wentylowany fotel z tapicerką z tkaniny i podgrzewanymi elementami sterującymi
  • Radio AM/FM z funkcją Bluetooth
  • Pakiet wyciszający

HYDRAULIKA
  • Układ hydrauliczny z 4 zaworami przeznaczonymi do użytku ze zrywakiem
  • Układ hydrauliczny z 4 zaworami przeznaczonymi do użytku z wciągarką

OSŁONY
  • Osłona tylna o dużej wytrzymałości
  • Wzmocniona krata wlotu powietrza do chłodnicy
  • Osłona sekcji środkowej prowadnic gąsienic
  • Osłona rolek gąsienicy o pełnej długości
  • Osłona tylnej części kabiny
  • Osłona bocznej części kabiny
  • Osłona tylnej części zadaszenia
  • Osłona przedniej części zadaszenia oraz drzwi
  • Osłony z przodu
  • Osłony z tyłu

LEMIESZE
  • Lemiesz VPAT XL
  • Lemiesz VPAT LGP
  • Lemiesz pośredni VPAT

TYLNY OSPRZĘT ROBOCZY
  • Belka zaczepowa (do holowania)
  • Mocowanie wciągarki
  • Zrywak z mechanizmem równoległowodowym i trzema zębami

STEROWANIE TYLNYM OSPRZĘTEM ROBOCZYM
  • Sterowanie zrywakiem
  • Sterowanie wciągarką
  • Sterowanie zrywakiem i wciągarką

STEROWANIE MASZYNĄ I SYSTEMY PROWADZENIA
  • Instalacja, przygotowanie do montażu układu AccuGrade, zawiera układa Cat Grade Control Slope Assist
  • Lemiesz o regulowanym stopniu nachylenia

WSPOMAGANIE ROZRUCHU
  • Podgrzewacz, silnik, ciecz chłodząca, 120 V
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu

INNE WYPOSAŻENIE
  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)

PŁYN NIEZAMARZAJĄCY
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, -50°C (-58°F)

OSPRZĘT DO MONTAŻU W WARSZTACIE
  • Wciągarka hydrostatyczna