< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Fabrycznie zainstalowane osłony i rozwiązania chroniące przed zanieczyszczeniami zabezpieczają najważniejsze elementy maszyny, maksymalizując długość eksploatacji i czas bez przestojów. Dzięki swojej uniwersalności, wydajności i zwrotności model D9T do pracy na wysypiskach umożliwia zarówno spychanie i ubijanie odpadów, jak i precyzyjne rozściełanie warstwy materiału okrywowego o odpowiedniej grubości.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Moc na kole zamachowym 436.0 KM 325.0 kW Less
Całkowita emisja Zgodność z normami z normą EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE), odpowiednikiem normy Tier 2/Stage II i odpowiednikiem normy Tier 3/Stage IIIA Zgodność z normami z normą EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE), odpowiednikiem normy Tier 2/Stage II i odpowiednikiem normy Tier 3/Stage IIIA Less
Moc użyteczna wg SAE J1349/ISO 9249 — norma Tier 4 Final/Stage IV (Prefiks numeru seryjnego: REX) 436.0 KM 325.0 kW Less
Moc użyteczna wg SAE J1349/ISO 9249 — odpowiednik normy Tier 2 Final/Stage II (Prefiks numeru seryjnego: TWG) 410.0 KM 306.0 kW Less
Moc użyteczna wg SAE J1349/ISO 9249 — odpowiednik normy Tier 3 Final/Stage IIIA (Prefiks numeru seryjnego: TWG) 410.0 KM 306.0 kW Less

Masa eksploatacyjna

(Przedrostek numeru seryjnego: REX) 110471.0 funty 50109.0 kg Less
(Przedrostek numeru seryjnego: TWG) 109705.0 funty 49761.0 kg Less

Masy

Masa eksploatacyjna 110471.0 funty 50109.0 kg Less

D9T WH (Przedrostek numeru seryjnego: TWG)

Normy emisji silnika z odpowiednikiem normy Tier 2/Stage II, z odpowiednikiem normy Tier 3/Stage IIIA z odpowiednikiem normy Tier 2/Stage II, z odpowiednikiem normy Tier 3/Stage IIIA Less
Moc użyteczna wg normy SAE J1349/ISO 9249 410.0 KM 306.0 kW Less
Masa eksploatacyjna 109705.0 funty 49761.0 kg Less
Model silnika C18 ACERT C18 ACERT Less
Znamionowa prędkość obrotowa silnika 1833.0 obr./min 1833.0 obr./min Less
Liczba siłowników 6 6 Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1106.0 cale3 18.1 N Less
Rolki gąsienic (po każdej stronie) 8 8 Less
Szerokość ze standardową nakładką gąsienicy 2.0 stopy 610.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 11.4 stopy 3.47 m Less
Powierzchnia styku z podłożem (z nakładką standardową) 6569.0 cale2 4.24 m2 Less
Rozstaw gąsienic 7.4 stopy 2.25 m Less
Wymiary ogólne: wysokość (z niewyposażoną górą) 12.1 stopy 3.69 m Less
Wymiary ogólne: wysokość (do szczytu zadaszenia konstrukcji ROPS) 13.1 stopy 4.0 m Less
Wymiary ogólne: wysokość (do szczytu zadaszenia konstrukcji ROPS) 12.5 stopy 3.82 m Less
Wymiary ogólne: długość ogólna (bez lemiesza i belki zaczepowej) 16.1 stopy 4.91 m Less
Wymiary ogólne: długość ogólna (z lemieszem półuniwersalnym (SU) do pracy na wysypiskach) 22.5 stopy 6.86 m Less
Wymiary ogólne: szerokość (do krawędzi czopów) 10.8 stopy 3.3 m Less
Wymiary ogólne: szerokość (bez czopu — nakładka standardowa) 9.4 stopy 2.88 m Less
Wymiary ogólne: prześwit 1.9 stopy 596.0 mm Less
Pojemność zbiornika paliwa 235.0 gal. 889.0 N Less
Pojemność zbiornika DEF nie dotyczy nie dotyczy Less

D9T WH (Przedrostek numeru seryjnego: REX)

Normy emisji silnika Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV Less
Moc użyteczna wg normy SAE J1349/ISO 9249 436.0 KM 325.0 kW Less
Masa eksploatacyjna 110471.0 funty 50109.0 kg Less
Model silnika C18 ACERT C18 ACERT Less
Znamionowa prędkość obrotowa silnika 1800.0 obr./min 1800.0 obr./min Less
Liczba siłowników 6 6 Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1106.0 cale3 18.1 N Less
Rolki gąsienic (po każdej stronie) 8 8 Less
Szerokość ze standardową nakładką gąsienicy 2.0 stopy 610.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 11.4 stopy 3.47 m Less
Powierzchnia styku z podłożem (z nakładką standardową) 6569.0 cale2 4.24 m2 Less
Rozstaw gąsienic 7.4 stopy 2.25 m Less
Wymiary ogólne: wysokość (z niewyposażoną górą) 12.1 stopy 3.69 m Less
Wymiary ogólne: wysokość (do szczytu zadaszenia konstrukcji ROPS) 13.1 stopy 4.0 m Less
Wymiary ogólne: wysokość (do szczytu zadaszenia konstrukcji ROPS) 12.5 stopy 3.82 m Less
Wymiary ogólne: długość ogólna (bez lemiesza i belki zaczepowej) 16.1 stopy 4.91 m Less
Wymiary ogólne: długość ogólna (z lemieszem półuniwersalnym (SU) do pracy na wysypiskach) 22.5 stopy 6.86 m Less
Wymiary ogólne: szerokość (do krawędzi czopów) 10.8 stopy 3.3 m Less
Wymiary ogólne: szerokość (bez czopu — nakładka standardowa) 9.4 stopy 2.88 m Less
Wymiary ogólne: prześwit 1.9 stopy 596.0 mm Less
Pojemność zbiornika paliwa 217.0 gal. 821.0 N Less
Pojemność zbiornika DEF 9.5 gal. 36.0 N Less

Przekładnia

1. bieg do przodu 2.4 mile/h 3.9 km/h Less
2. bieg do przodu 4.2 mile/h 6.8 km/h Less
3. bieg do przodu 7.3 mile/h 11.7 km/h Less
1. bieg do tyłu 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
2. bieg do tyłu 5.2 mile/h 8.4 km/h Less
3. bieg do tyłu 8.9 mile/h 14.3 km/h Less
1. bieg do przodu — siła uciągu (1000) 161.0 funty-siła 716.5 N Less
2. bieg do przodu — siła uciągu (1000) 90.0 funty-siła 400.5 N Less
3. bieg do przodu — siła uciągu (1000) 50.0 funty-siła 222.5 N Less

Lemiesze ze zgarniaczem do odpadów — 9SU

Pojemność 37.6 jardy3 28.8 m3 Less
Szerokość** 14.3 stopy 4354.0 mm Less
Wysokość 9.3 stopy 2834.0 mm Less
Masa*** 11499.0 funty 5216.0 kg Less
Uwaga **W tym nakładki standardowe. **W tym nakładki standardowe. Less
Uwaga ***Masa z chwytakiem na odpady, krawędziami i nakładkami. ***Masa z chwytakiem na odpady, krawędziami i nakładkami. Less

Lemiesze ze zgarniaczem do odpadów — 9U

Pojemność 43.8 jardy3 33.5 m3 Less
Szerokość** 15.4 stopy 4686.0 mm Less
Wysokość 9.3 stopy 2827.0 mm Less
Masa*** 12974.0 funty 5885.0 kg Less
Uwaga **W tym nakładki standardowe. **W tym nakładki standardowe. Less
Uwaga ***Masa z chwytakiem na odpady, krawędziami i nakładkami. ***Masa z chwytakiem na odpady, krawędziami i nakładkami. Less

Lemiesze ze zgarniaczem do odpadów — 9U*

Pojemność 50.8 jardy3 38.8 m3 Less
Szerokość** 18.1 stopy 5522.0 mm Less
Wysokość 9.1 stopy 2759.0 mm Less
Masa*** 10756.0 funty 4879.0 kg Less
Uwaga *Dostępne w ofercie osprzętu roboczego Cat. *Dostępne w ofercie osprzętu roboczego Cat. Less
Uwaga **W tym nakładki standardowe. **W tym nakładki standardowe. Less
Uwaga ***Masa z chwytakiem na odpady, krawędziami i nakładkami. ***Masa z chwytakiem na odpady, krawędziami i nakładkami. Less

Sterowanie przy użyciu układu hydraulicznego

Typ pompy Pompa tłokowa napędzana przez koło zamachowe za pośrednictwem przekładni zębatej Pompa tłokowa napędzana przez koło zamachowe za pośrednictwem przekładni zębatej Less
Wydatek pompy (układ kierowniczy) 102.0 gal/min 387.0 l/min Less
Wydatek pompy (osprzęt) 60.0 gal/min 226.0 l/min Less
Przepływ po stronie tłoczyska siłownika wychylenia 37.0 gal/min 140.0 l/min Less
Przepływ po stronie głowicy siłownika wychylenia 50.0 gal/min 188.0 l/min Less
Nastawa zaworu nadmiarowego siłownika podnoszenia 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
Nastawa zaworu nadmiarowego siłownika przechyłu 2800.0 psi 19300.0 kPa Less
Nastawa zaworu nadmiarowego zrywaka (podnoszenie) 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
Nastawa zaworu nadmiarowego zrywaka (pochylanie) 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
Ciśnienie w układzie kierowniczym 5875.0 psi 40500.0 kPa Less
Pojemność zbiornika 23.5 gal. 89.0 N Less

Technologie zastosowane w silniku i redukcja emisji szkodliwych substancji

Moc i niezawodność zwiększające możliwości w zakresie przenoszenia materiału


Układ chłodzenia

Doskonałe chłodzenie pozwala utrzymać sprawność maszyny nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.


Układ napędowy

Wysoka moc i precyzyjne sterowanie umożliwiają wydajne przemieszczanie większej ilości materiału.


Konstrukcja

Zapewnia maksymalną wydajność i trwałość użytkową.


Podwozie

Zaprojektowano je tak, aby zapewnić optymalne wyważenie maszyny oraz jak najlepsze osiągi w miejscu wykonywania pracy.


Elementy chroniące przed odpadami

Długi czas eksploatacji i wysoka jakość — nasze zobowiązanie wobec klientów zajmujących się obsługą odpadów.


Dodatkowy osprzęt do prac na wysypiskach

Większa wydajność podczas prac na wysypiskach.


Stanowisko operatora

Zapewnia wysoką wydajność pracy, oferując wysoki komfort i łatwość obsługi.


Zrównoważone rozwiązania

Myślimy o tym, co dostaną w spadku przyszłe pokolenia.


Zintegrowane technologie

Monitoruj, kontroluj i usprawniaj sposób wykonywania prac.


Obsługa serwisowa

Skrócenie czasu obsługi serwisowej oznacza wydłużenie czasu pracy.


Wsparcie dla klientów

Gdy ważny jest czas pracy bez przestojów.