< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Moc na kole zamachowym 251.0 KM 187.0 kW Less
Średnica cylindra 4.5 cale 115.0 mm Less
Skok tłoka 5.9 cale 149.0 mm Less
Pojemność skokowa 567.0 cale3 9.3 l Less
Całkowita emisja Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Less
Moc silnika (maksymalna) — wg normy SAE J1995 270.0 KM 201.0 kW Less
Moc silnika (maksymalna) — ISO 14396 266.0 KM 198.0 kW Less
Moc silnika (maksymalna) — ISO 14396 (DIN) 270.0 KM 198.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) — ISO 9249/SAE J1349 238.0 KM 178.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 241.0 KM 178.0 kW Less
Moc użyteczna (maksymalna) — ISO 9249/SAE J1349 251.0 KM 187.0 kW Less
Moc użyteczna (maksymalna) — wg normy ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 254.0 KM 187.0 kW Less
Uwaga Moc znamionowa jest osiągana przy 1700 obr./min. Moc maksymalna jest osiągana przy 1600 obr./min. Moc znamionowa jest osiągana przy 1700 obr./min. Moc maksymalna jest osiągana przy 1600 obr./min. Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 22.5 gal. 87.0 l Less
Skrzynia korbowa silnika 8.0 gal. 30.0 l Less
Zwolnice (każda) 7.0 gal. 28.0 l Less
Przedział czopu centrującego 1.8 gal. 7.0 l Less
Układ napędowy 16.0 gal. 60.0 l Less
Zbiornik paliwa 113.5 gal. 430.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 4.75 gal. 18.0 l Less
Ramy rolek gąsienic (każda) 11.0 gal. 42.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 20.0 gal. 76.0 l Less

Masy

Masa eksploatacyjna 71455.0 funty 32411.0 kg Less
Masa transportowa 59456.0 funty 26968.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — LGP S WHA 69478.0 funty 31515.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — LGP U WHA 71455.0 funty 32411.0 kg Less
Uwaga Masa transportowa uwzględnia środki smarne, ciecz chłodzącą, kabinę z konstrukcją ROPS/FOPS, gąsienice standardowe i zbiornik paliwa napełniony w 10%. Masa transportowa uwzględnia środki smarne, ciecz chłodzącą, kabinę z konstrukcją ROPS/FOPS, gąsienice standardowe i zbiornik paliwa napełniony w 10%. Less
Uwaga Masa eksploatacyjna uwzględnia lemiesz, środki smarne, ciecz chłodzącą, pełny zbiornik paliwa, standardowe gąsienice, belkę zgarniającą i masę ciała operatora. Masa eksploatacyjna uwzględnia lemiesz, środki smarne, ciecz chłodzącą, pełny zbiornik paliwa, standardowe gąsienice, belkę zgarniającą i masę ciała operatora. Less

Normy

Konstrukcja ROPS Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) spełnia wymogi normy ISO 3471:2008. Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) spełnia wymogi normy ISO 3471:2008. Less
Konstrukcja FOPS Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) spełnia wymagania normy ISO 3449:2005 Level II. Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) spełnia wymagania normy ISO 3449:2005 Level II. Less
Hamulce Układy hamulcowe maszyn gąsienicowych spełniają wymagania normy ISO 10265:2008. Układy hamulcowe maszyn gąsienicowych spełniają wymagania normy ISO 10265:2008. Less

Układ napędowy

Maksymalne natężenie wejściowe sprężarki klimatyzacji 12.0 A 12.0 A Less
Znamionowe napięcie wejściowe sprężarki klimatyzacji 320.0 V 320.0 V Less
Generator prądu przemiennego i napięcie w module napędowym 480.0 V 480.0 V Less
Uwaga Znamionowe natężenie prądu zależy od wysokiej temperatury i wilgotności oddziałujących na układ ogrzewania i klimatyzacji. Znamionowe natężenie prądu zależy od wysokiej temperatury i wilgotności oddziałujących na układ ogrzewania i klimatyzacji. Less
Typ Napęd elektryczny Napęd elektryczny Less

Specyfikacje spycharki — lemiesz 7S LGP

Pojemność lemiesza (SAE J1265) 25.0 jardy3 19.1 m3 Less
Szerokość (nad nakładkami końcowymi) 15.1 stopy 4594.0 mm Less
Wysokość 8.0 stopy 2425.0 mm Less
Głębokość kopania 24.8 cale 631.0 mm Less
Prześwit 50.9 cale 1292.0 mm Less
Przechył maksymalny 30.9 cale 785.0 mm Less
Masa* 8875.0 funty 4026.0 kg Less
Uwaga *Masa uwzględnia elementy montażowe siłownika, siłownik podnoszenia oraz przewody, lemiesz, ramiona pchające, czopy, zgarniacz odpadów i przewody siłownika (przechylania). *Masa uwzględnia elementy montażowe siłownika, siłownik podnoszenia oraz przewody, lemiesz, ramiona pchające, czopy, zgarniacz odpadów i przewody siłownika (przechylania). Less

Specyfikacje spycharki — lemiesz 7U LGP

Pojemność lemiesza (SAE J1265) 30.0 jardy3 22.9 m3 Less
Szerokość (nad nakładkami końcowymi) 15.4 stopy 4698.0 mm Less
Wysokość 8.0 stopy 2432.0 mm Less
Głębokość kopania 27.3 cale 693.0 mm Less
Prześwit 52.6 cale 1336.0 mm Less
Przechył maksymalny 30.9 cale 784.0 mm Less
Masa* 11645.0 funty 5282.0 kg Less
Uwaga *Masa uwzględnia elementy montażowe siłownika, siłownik podnoszenia oraz przewody, lemiesz, ramiona pchające, czopy, zgarniacz odpadów i przewody siłownika (przechylania). *Masa uwzględnia elementy montażowe siłownika, siłownik podnoszenia oraz przewody, lemiesz, ramiona pchające, czopy, zgarniacz odpadów i przewody siłownika (przechylania). Less

Podwozie

Rozstaw gąsienic 90.0 cale 2286.0 mm Less
Typ Podwozie o dużej wytrzymałości Podwozie o dużej wytrzymałości Less
Konfiguracja LGP LGP Less
Liczba rolek (po każdej stronie) 8 8 Less
Liczba płyt (po każdej stronie) 44 44 Less
Podziałka 8.5 cale 216.0 mm Less
Szerokość nakładki 36.0 cale 915.0 mm Less
Wysokość ostrogi (MS) 2.75 cale 70.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu (duża obciążalność) 136.0 cale 3450.0 mm Less
Powierzchnia styku z podłożem (duża obciążalność) 9792.0 cale2 6.31 m2 Less
Nacisk na podłoże (wersja o dużej wytrzymałości) — ISO 16754 6.4 psi 44.4 kPa Less
Prześwit 18.6 cale 472.0 mm Less

Wymiary — LGP (w przybliżeniu)

Rozstaw gąsienic 90.0 cale 2286.0 mm Less
Szerokość ciągnika do krawędzi czopów 135.0 cale 3423.0 mm Less
Szerokość ciągnika bez czopów (nakładki standardowe) 126.0 cale 3200.0 mm Less
Wysokość maszyny od końca ostrogi do szczytu rury wydechowej 132.0 cale 3365.0 mm Less
Wysokość maszyny od końca ostrogi do szczytu kabiny standardowej 134.0 cale 3392.0 mm Less
Wysokość maszyny od końca ostrogi od czoła nakładki gąsienicy 131.0 cale 3322.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 136.0 cale 3450.0 mm Less
Długość maszyny bazowej 181.0 cale 4608.0 mm Less
Długość ciągnika podstawowego – z następującym narzędziem zwiększającym długość ciągnika: zrywak (koniec na poziomie podłoża) nie dotyczy nie dotyczy Less
Długość ciągnika podstawowego – z następującym narzędziem zwiększającym długość ciągnika: zrywak (koniec całkowicie podniesiony) nie dotyczy nie dotyczy Less
Długość ciągnika podstawowego – z następującym narzędziem zwiększającym długość ciągnika: belka zaczepowa 10.6 cale 270.0 mm Less
Długość ciągnika podstawowego – z następującym narzędziem zwiększającym długość ciągnika: lemiesz S 53.5 cale 1360.0 mm Less
Długość ciągnika podstawowego – z następującym narzędziem zwiększającym długość ciągnika: lemiesz U 76.6 cale 1947.0 mm Less
Wysokość ostrogi 2.75 cale 70.0 mm Less
Prześwit 18.6 cale 472.0 mm Less
Powierzchnia styku z podłożem (nakładki standardowe) 9792.0 cale2 6.31 m2 Less
Liczba nakładek po każdej stronie 44 44 Less
Standardowa szerokość nakładki (do prac średnich) 36.0 cale 915.0 mm Less
Nacisk na podłoże 6.4 psi 44.3 kPa Less
Podziałka 8.5 cale 215.9 mm Less
Liczba rolek gąsienicy po jednej stronie 8 8 Less
Liczba rolek prowadzących 2 2 Less
Wysokość belki zaczepowej (od końca ostrogi do środka łącznika kabłąkowego) 28.0 cale 719.0 mm Less

CHARAKTERYSTYKA


D7E WH Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Dodatkowa przetwornica napięcia (APC)
  • Alarm przy cofaniu
  • Akumulatory o dużej obciążalności
  • Przetwornica 24 V na 12 V, 10 A
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 120 V
  • Sygnał dźwiękowy, ostrzeganie przy ruszaniu do przodu
  • System Product Link

STANOWISKO OPERATORA
  • Kabina z udoskonalonym systemem oczyszczania
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Osłony drzwi kabiny
  • Regulowany podłokietnik
  • Dwukierunkowy przełącznik zmiany biegów
  • Konstrukcja kabiny z jednym słupkiem środkowym, konstrukcja ROPS/FOPS
  • Płynna regulacja prędkości
  • Różnicowy układ kierowniczy
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące
  • Elektroniczny układ monitorujący
  • Podpórki pod stopy, w dolnej części tablicy przyrządów
  • Elektroniczny licznik roboczogodzin
  • Wyłączanie maszyny, wykrywanie obecności operatora
  • Lusterko wsteczne
  • Montowany w kabinie modułowy układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
  • Przygotowanie do montażu radia, 12 V
  • Zwijany pas bezpieczeństwa, 76 mm (3 cale)
  • Przycisk przywracania ustawionej prędkości
  • Elektroniczne pokrętło regulacji prędkości obrotowej
  • Odchylana kabina i podnośnik kabiny
  • Pedał sterowania jazdą
  • Wycieraczki z trybem pracy przerywanej

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Osłony zabezpieczające kołnierz zwolnicy
  • Osłona łupinowa zwolnicy
  • Osłony termiczne silnika
  • Osłony kołnierza zwolnicy o dużej wytrzymałości
  • Chłodnica końcowa
  • Filtr powietrza, odpylacz powietrza (filtr wstępny) z warstwowym wyrzutnikiem zanieczyszczeń
  • Silnik C9.3 ACERT — spełnia normy emisji spalin Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE)/Tier 4 (Korea)
  • Płynna regulacja prędkości i przekładnia bezstopniowa
  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości
  • Ekologiczne zawory spustowe, układ napędowy
  • Elektroniczny wskaźnik serwisowy filtra powietrza
  • Wentylator, napędzany hydraulicznie
  • Przekładnie główne z podwójnymi reduktorami
  • Elektroniczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Elektroniczny hamulec postojowy
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Turbosprężarka chłodzona wodą, zawór upustu spalin
  • Separator wody
  • Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów

PODWOZIE
  • Gąsienice o dużej obciążalności (660 mm/26 cali, MS TRap)
  • Gąsienice o dużej obciążalności (914 mm/36 cali, MS TRap)
  • Osłony końcowe prowadnic gąsienic
  • Osłony kół napinających
  • Ogniwo główne
  • Osłony uszczelnień kół pośredniczących wykonane z kewlaru
  • Osłona chroniąca ramy rolek gąsienic przed odłamkami
  • Rolki oraz koła napinające niewymagające smarowania
  • Wymienne segmenty obręczy koła napędowego
  • Napinacze gąsienic, gazowe sprężyny powrotne
  • Regulacja smarowania gąsienic
  • Zestaw osłon prowadnic gąsienic

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Błotniki o dużej wytrzymałości
  • Osłony podwozia na ramie głównej
  • Zestaw osłon uszczelnień
  • Zestaw osłon skrzyni korbowej
  • Osłony zbiornika paliwa
  • Osłony przewodów spycharki
  • Czarna pokrywa silnika i czarny siłownik podnoszenia spycharki
  • Osłona perforowana drzwi
  • Katalog części na płycie CD-ROM
  • Perforowane obudowy silnika
  • Przedni hak holowniczy
  • Przygotowanie pod układ kontroli nachylenia
  • Osłony dolne mocowane na zawiasach
  • Perforowana pokrywa silnika
  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie; przechylanie i podnoszenie spycharki
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Króćce do pobierania próbek do analizy S•O•SSM
  • Osłona chłodnicy z żaluzjami, mocowana na dwóch zawiasach
  • Zabezpieczenie zbiorników płynów i komory akumulatorów przed wandalizmem
  • Izolowany moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM)

D7E WH Wyposażenie dodatkowe

Przygotowanie pod system AccuGrade

Konfiguracja

Czarny tył lemiesza

Układ wspomagania rozruchu w niskich temperaturach

Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 240 V

Szybkie tankowanie

Osłony kołnierza zwolnicy o dużej wytrzymałości

Tylna osłona

Fotel podgrzewany

Oświetlenie
  • Lampy podstawowe (6)
  • Lampy ksenonowe Premium (10) i lampy halogenowe

Układ wymiany oleju układu napędowego

Kamera tylna

Tylny pręt zgarniający lub zrywak wielozębowy z łącznikiem zgarniającym i układem hydraulicznym zrywaka

Wyciszenie stanowiska pracy (rynek europejski)

Osłony prowadnic gąsienic

Lemiesze spycharek do prac na wysypiskach – z grabiami do śmieci
  • LGP S
  • LGP U

Gąsienice o dużej obciążalności (660 mm/26 cali, ES Trap)

Gąsienice o dużej obciążalności (914 mm/36 cali, ES Trap)