D6T WH (Tier 4 Final/Stage IV)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Maszyny do prac na wysypiskach Cat® zostały zaprojektowane w całości z myślą o wymaganiach związanych z pracą na wysypisku – od spychania śmieci po rozściełanie materiału okrywowego oraz budowanie i zamykanie kwater.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Moc na kole zamachowym 207.0 KM 154.0 kW Less

Masy

Masa eksploatacyjna 55702.0 funty 25266.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — XL SU 51229.0 funty 23237.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — XW SU 53398.0 funty 24221.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — XW VPAT 58519.0 funty 26544.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — LGP S 55702.0 funty 25266.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — LGP VPAT 59582.0 funty 27026.0 kg Less
Uwaga Masa eksploatacyjna — ISO 16754 Masa eksploatacyjna — ISO 16754 Less

Wymiary

XL — szerokość ciągnika (bez czopów) 8.58 stopy 2.63 m Less
XL — wysokość maszyny do szczytu filtra wstępnego 11.42 stopy 3.47 m Less
XL — długość gąsienicy na podłożu 9.42 stopy 2.86 m Less
XL — długość ciągnika podstawowego z prętami zgarniającymi 16.25 stopy 4.96 m Less
XL — prześwit 15.0 cale 372.0 mm Less
XL — nacisk na podłoże (ISO 16754) 9.39 psi 64.7 kPa Less
XW — szerokość ciągnika (bez czopów) 9.42 stopy 2.88 m Less
XW — wysokość maszyny do szczytu filtra wstępnego 11.42 stopy 3.47 m Less
XW — długość gąsienicy na podłożu 9.42 stopy 2.86 m Less
XW — długość ciągnika podstawowego z prętami zgarniającymi 16.25 stopy 4.96 m Less
XW — prześwit 15.0 cale 372.0 mm Less
XW — nacisk na podłoże (ISO 16754) 7.21 psi 49.7 kPa Less
LGP — szerokość ciągnika (bez czopów) 10.92 stopy 3.33 m Less
LGP — wysokość maszyny do szczytu filtra wstępnego 11.58 stopy 3.53 m Less
LGP — długość gąsienicy na podłożu 10.75 stopy 3.27 m Less
LGP — długość ciągnika podstawowego z prętami zgarniającymi 17.25 stopy 5.26 m Less
LGP — prześwit 15.0 cale 372.0 mm Less
LGP — nacisk na podłoże (ISO 16754) 7.44 psi 51.3 kPa Less
XW VPAT — szerokość ciągnika (bez czopów) 9.83 stopy 3.0 m Less
XW VPAT — wysokość maszyny do szczytu filtra wstępnego 11.58 stopy 3.53 m Less
XW VPAT — długość gąsienicy na podłożu 10.75 stopy 3.27 m Less
XW VPAT — długość ciągnika podstawowego z prętami zgarniającymi 19.08 stopy 5.82 m Less
XW VPAT — prześwit 16.0 cale 406.0 mm Less
XW VPAT — nacisk na podłoże (ISO 16754) 5.49 psi 37.9 kPa Less
LGP VPAT — szerokość ciągnika (bez czopów) 10.33 stopy 3.14 m Less
LGP VPAT — wysokość maszyny do szczytu filtra wstępnego 11.58 stopy 3.53 m Less
LGP VPAT — długość gąsienicy na podłożu 10.75 stopy 3.27 m Less
LGP VPAT — długość ciągnika podstawowego z prętami zgarniającymi 19.08 stopy 5.82 m Less
LGP VPAT — prześwit 16.0 cale 406.0 mm Less
LGP VPAT — nacisk na podłoże (ISO 16754) 6.81 psi 46.9 kPa Less
Uwaga Dodać 653 mm (25,7 cala)/615 mm (24,2 cala) na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. Dodać 653 mm (25,7 cala)/615 mm (24,2 cala) na zrywak w przypadku odpowiednio maszyn z krótką ramą rolek i długą ramą rolek gąsienicy. Less
Uwaga Dodać w przypadku zamontowania lemiesza: SU 1068 mm (3 stopy 6 cali); XL A 1007 mm (3 stopy 4 cale); XW A 1068 mm (3 stopy 6 cali); LGP A 1305 mm (4 stopy 4 cale); VPAT 420 mm (1 stopa 5 cali). Wymiary do odjęcia w przypadku braku komory zgarniającej: XL = 727 mm (29 cali); LGP = 709 mm (28 cali). Dodać w przypadku zamontowania lemiesza: SU 1068 mm (3 stopy 6 cali); XL A 1007 mm (3 stopy 4 cale); XW A 1068 mm (3 stopy 6 cali); LGP A 1305 mm (4 stopy 4 cale); VPAT 420 mm (1 stopa 5 cali). Wymiary do odjęcia w przypadku braku komory zgarniającej: XL = 727 mm (29 cali); LGP = 709 mm (28 cali). Less

Lemiesze

Pojemność — XL SU — wysypiska 14.3 jardy3 10.9 m3 Less
Pojemność — XL VPAT 6.0 jardy3 4.6 m3 Less
Pojemność — XW SU — wysypiska 14.7 jardy3 11.3 m3 Less
Pojemność — XW/LGP VPAT 6.5 jardy3 5.0 m3 Less
Pojemność — LGP S — wysypiska 12.3 jardy3 9.4 m3 Less
Szerokość — XL SU — wysypiska 10.67 stopy 3260.0 mm Less
Szerokość — XL VPAT 12.75 stopy 3880.0 mm Less
Szerokość — XW SU — wysypiska 11.67 stopy 3560.0 mm Less
Szerokość — XW/LGP VPAT 13.67 stopy 4160.0 mm Less
Szerokość — LGP S — wysypiska 13.33 stopy 4080.0 mm Less

Moc silnika i pojemność zbiornika paliwa

Model silnika Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Norma emisji spalin Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Less
Moc użyteczna (znamionowa przy 2000 obr./min) — wg normy ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 154 kW/207 hp (210 hp) 154 kW/207 hp (210 hp) Less
Moc użyteczna (maksymalna przy 1600 obr./min) — wg normy ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 180 kW/241 hp (244 hp) 180 kW/241 hp (244 hp) Less
Zbiornik paliwa 108.0 gal. 410.0 l Less
Zbiornik płynu DEF 4.5 gal. 17.0 l Less
Uwaga We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 Interim/Final, Stage IIIB i IV, Tier 4 Interim i Tier 4 Final (normy japońskie 2011 i 2014) oraz Tier 4 (Korea) należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), czyli zawierające nie więcej niż 15 ppm (mg/kg) siarki. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa typu biodiesel do kategorii B20 (20% objętościowych biopaliwa) o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) – 15 ppm dla EPA, 10 ppm dla UE (mg/kg) lub mniej. Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji. We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 Interim/Final, Stage IIIB i IV, Tier 4 Interim i Tier 4 Final (normy japońskie 2011 i 2014) oraz Tier 4 (Korea) należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), czyli zawierające nie więcej niż 15 ppm (mg/kg) siarki. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa typu biodiesel do kategorii B20 (20% objętościowych biopaliwa) o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) – 15 ppm dla EPA, 10 ppm dla UE (mg/kg) lub mniej. Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji. Less
Uwaga Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241. Less

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań.

Trwałość

  • Specjalne osłony na całej maszynie pomagają w ochronie najważniejszych elementów, takich jak podwozie, zbiornik paliwa i zbiornik oleju hydraulicznego przed uderzeniami i unoszącymi się w powietrzu zanieczyszczeniami.
  • Wielowarstwowe osłony zwolnicy, w tym osłona typu labiryntowego z załamaniami 90 stopni, pomagają w ochronie uszczelki Duo-Cone™ przed pyłem i zanieczyszczeniami, co chroni olej w zwolnicy.
  • Osłony wału przegubowego zapobiegają dostawaniu się zanieczyszczeń do uszczelek i ich uszkodzeniom.
  • Pręty zgarniające zapobiegają uszkodzeniu maszyny przez zanieczyszczenia, a dodatkowe uszczelki zmniejszają ilość materiału dostającą się do przedziałów silnika i przekładni.
  • Siłownik przechyłu z tuleją obrotową ułatwiają rozwijanie materiału owijającego z przewodów.
  • Osłona chłodnicy z zawiasami o dużej wytrzymałości chroni chłodnicę i wentylator przed materiałem od strony lemiesza.
  • Układ chłodzenia zaprojektowany z myślą o środowiskach o dużym stopniu zanieczyszczenia, z wentylatorem z funkcją zmiany kierunku obrotów i możliwością odchylenia w celu wyczyszczenia.
  • Laminowane osłony termiczne i izolowany moduł oczyszczania spalin.
  • Osłony podwozia z zawiasami ułatwiają czyszczenie.
  • Lemiesze do prac na wysypiskach i nakładki gąsienic z centralnym otworem pomagają optymalnie dopasować konfigurację maszyny do prowadzenia prac na wysypiskach.
  • Oświetlenie jest zamontowane w obszarach nienarażonych na zanieczyszczenia, dzięki czemu jest chronione przed uszkodzeniem, jednak wciąż zapewnia dużo światła w obszarze roboczym.

Łatwość obsługi

  • Komfortowe, ciche stanowisko operatora, zapewniające doskonałą widoczność i funkcje uzdatniania powietrza, które utrzymują z dala pył i zapewniają filtrowanie powietrza.
  • Rozszerzona automatyczna funkcja zmiany biegów umożliwia operatorowi ustawienie optymalnej prędkości jazdy dla zadania i zapewnia oszczędność paliwa, automatycznie wybierając bieg w zależności od obciążenia.
  • Niewymagające wysiłku, aktywne elementy sterujące zapewniają precyzję i łatwą obsługę.
  • Przełączane mapy układu elektrohydraulicznego pozwalają ustawić parametry pracy narzędzia odpowiadające preferencjom operatora oraz danemu zastosowaniu.
  • Kamera tylna zapewnia widoczność z tyłu maszyny.
  • Spełnia normy emisji EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 z technologią oczyszczania spalin, która działa w sposób niezauważalny dla operatora — nie są wymagane żadne czynności ani postoje regeneracyjne.

Technologie

  • Standardowy układ Cat GRADE z funkcją Slope Assist – (dostępny od połowy roku 2016) automatycznie utrzymuje odpowiednie kąty lemiesza do danego nachylenia, oszczędzając czas, podnosząc jakość wykończenia i zmniejszając wysiłek operatora, zwłaszcza przy zasypywaniu. Doświadczeni operatorzy mogą pracować efektywniej, a mniej doświadczeni osiągać lepsze rezultaty w krótszym czasie.
  • Standardowa funkcja stabilizacji lemiesza wspomaga operatora, dokonując automatycznie natychmiastowych korekt w celu osiągnięcia lepszego wyrównania terenu mniejszym wysiłkiem.
  • Standardowa funkcja Cat Slope Indicate (wskaźnik pochylenia Cat) zapewnia operatorom większe poczucie bezpieczeństwa podczas pracy dzięki wyświetlaniu stopnia nachylenia poprzecznego i wzdłużnego maszyny na głównym wyświetlaczu.
  • Opcjonalny układ Cat GRADE with 3D to zintegrowany system kontroli nachylenia, zapewniający większą precyzję i wydajność przy pracy na nachyleniach. Anteny są mocowane na szczycie kabiny, nie na lemieszu, co chroni je przed zanieczyszczeniami ze składowiska.
  • Opcjonalny układ sterowania i prowadzenia Cat AccuGrade™ zwiększa produktywność i precyzję nawet o 50% w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.
  • Zdalne monitorowanie za pośrednictwem opcji Product Link™/VisionLink® pozwala na skuteczniejsze i bardziej wydajne zarządzanie flotą.

Charakterystyka

  1. Specjalne funkcje uzdatniania powietrza ułatwiają dostarczanie czystego powietrza do maszyny i kabiny.
  2. Lemiesz przeznaczony do prac na wysypiskach podnosi wydajność i zapobiega rozsypaniu materiału na chłodnicy.
  3. Przednie i tylne pręty zgarniające chronią maszynę przed uderzeniami.
  4. Osłony łupinowe na zwolnicach i uszczelkach kół pośredniczących/zwolnic zapobiegają owijaniu się drutów i zanieczyszczeń wokół uszczelek Duo-Cone™.
  5. Osłona dolna, osłony podwozia i siłownika przechyłu oraz osłony zbiornika paliwa i komory akumulatora zapewniają dodatkową ochronę najważniejszych elementów.
Szczegółową listę funkcji i specyfikacji maszyny można uzyskać od dealera Cat w witrynie www.cat.com.