< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Maszyny do prac na wysypiskach Cat® zostały zaprojektowane w całości z myślą o wymaganiach związanych z pracą na wysypisku – od spychania śmieci po rozściełanie materiału okrywowego oraz budowanie i zamykanie kwater.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C15 ACERT™ Cat C15 ACERT™ Less
Moc na kole zamachowym 335.0 KM 252.0 kW Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.0 mm Less
Skok tłoka 6.75 cale 172.0 mm Less
Pojemność skokowa 928.0 cale3 15.2 l Less
Norma emisji spalin Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Less
Moc użyteczna (znamionowa przy 1900 obr./min) zgodnie z ISO 9249/SAE J1349 312.0 KM 233.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa przy 1900 obr./min) zgodnie z ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 317.0 KM 233.0 kW Less
Moc użyteczna (maksymalna przy 1700 obr./min) zgodnie z ISO 9249/SAE J1349 335.0 KM 252.0 kW Less
Moc użyteczna (maksymalna przy 1700 obr./min) zgodnie z ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 343.0 KM 252.0 kW Less
Uwaga We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 Interim i Final, Stage IIIB i IV oraz Korea Tier 4 należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. zawierające nie więcej niż 15 ppm EPA/10 ppm UE (mg/kg) siarki. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa typu biodiesel do B20 (20% objętości mieszanki) wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. zawierającym nie więcej niż 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg). Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji. We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 Interim i Final, Stage IIIB i IV oraz Korea Tier 4 należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. zawierające nie więcej niż 15 ppm EPA/10 ppm UE (mg/kg) siarki. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa typu biodiesel do B20 (20% objętości mieszanki) wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. zawierającym nie więcej niż 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg). Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji. Less
Uwaga Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241. Less

Masy

Masa eksploatacyjna 86710.0 funty 39366.0 kg Less

Masa eksploatacyjna

Standardowa maszyna do prac na wysypiskach 86710.0 funty 39366.0 kg Less
Maszyna LGP do prac na wysypiskach 91600.0 funty 41586.0 kg Less

Masa transportowa

Standardowa maszyna do prac na wysypiskach 73400.0 funty 33324.0 kg Less
Maszyna LGP do prac na wysypiskach 77900.0 funty 35367.0 kg Less

Wymiary — standardowe

Wysokość do szczytu filtra wstępnego 145.2 cale 3706.0 mm Less
Długość maszyny bazowej (z belkami zgarniającymi z dwiema przeciwwagami)* 206.4 cale 5256.0 mm Less
Długość maszyny bazowej (od czopu drążka znacznika do końcówki tylnej ostrogi)* 183.0 cale 4647.0 mm Less
Wysokość ostrogi 3.1 cale 78.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 82.0 cale 2083.0 mm Less
Szerokość ciągnika (do krawędzi czopów) 120.4 cale 3057.0 mm Less
Bez czopów (nakładki standardowe) 106.0 cale 2693.0 mm Less
Wysokość maszyny (od końca ostrogi) — pionowa rura wydechowa 136.7 cale 3472.0 mm Less
Wysokość maszyny (od końca ostrogi) — EROPS (do szczytu poręczy) 140.4 cale 3566.0 mm Less
Wysokość maszyny (od końca ostrogi) — długość gąsienicy na podłożu 126.2 cale 3206.0 mm Less
Wysokość maszyny (od końca ostrogi) — prześwit 24.1 cale 613.0 mm Less
Uwaga *Po dodaniu następującego wyposażenia: lemiesz SU 1844 mm/72,6 cala; lemiesz U 2241 mm/88,2 cala; belka zaczepowa 406 mm/16 cali. *Po dodaniu następującego wyposażenia: lemiesz SU 1844 mm/72,6 cala; lemiesz U 2241 mm/88,2 cala; belka zaczepowa 406 mm/16 cali. Less

Wymiary — bez zawieszenia

Wysokość do szczytu filtra wstępnego 145.2 cale 3706.0 mm Less
Długość maszyny bazowej (z belkami zgarniającymi z dwiema przeciwwagami)* 206.4 cale 5256.0 mm Less
Długość maszyny bazowej (od czopu drążka znacznika do końcówki tylnej ostrogi)* 183.0 cale 4647.0 mm Less
Wysokość ostrogi 3.1 cale 78.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 82.0 cale 2083.0 mm Less
Szerokość ciągnika (do krawędzi czopów) 120.4 cale 3057.0 mm Less
Bez czopów (nakładki standardowe) 106.0 cale 2693.0 mm Less
Wysokość maszyny (od końca ostrogi) — pionowa rura wydechowa 136.3 cale 3463.0 mm Less
Wysokość maszyny (od końca ostrogi) — EROPS (do szczytu poręczy) 140.7 cale 3575.0 mm Less
Wysokość maszyny (od końca ostrogi) — długość gąsienicy na podłożu 128.3 cale 3258.0 mm Less
Wysokość maszyny (od końca ostrogi) — prześwit 23.8 cale 606.0 mm Less
Uwaga *Po dodaniu następującego wyposażenia: lemiesz SU 1844 mm/72,6 cala; lemiesz U 2241 mm/88,2 cala; belka zaczepowa 406 mm/16 cali. *Po dodaniu następującego wyposażenia: lemiesz SU 1844 mm/72,6 cala; lemiesz U 2241 mm/88,2 cala; belka zaczepowa 406 mm/16 cali. Less

Wymiary — LGP

Wysokość do szczytu filtra wstępnego 145.2 cale 3706.0 mm Less
Długość maszyny bazowej (z belkami zgarniającymi z dwiema przeciwwagami)* 206.4 cale 5256.0 mm Less
Długość maszyny bazowej (od czopu drążka znacznika do końcówki tylnej ostrogi)* 183.0 cale 4647.0 mm Less
Wysokość ostrogi 3.1 cale 78.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 92.0 cale 2337.0 mm Less
Szerokość ciągnika (do krawędzi czopów) 130.4 cale 3311.0 mm Less
Bez czopów (nakładki standardowe) 130.0 cale 3302.0 mm Less
Wysokość maszyny (od końca ostrogi) — pionowa rura wydechowa 129.7 cale 3295.0 mm Less
Wysokość maszyny (od końca ostrogi) — EROPS (do szczytu poręczy) 140.4 cale 3566.0 mm Less
Wysokość maszyny (od końca ostrogi) — długość gąsienicy na podłożu 126.2 cale 3206.0 mm Less
Wysokość maszyny (od końca ostrogi) — prześwit 24.1 cale 613.0 mm Less
Uwaga *Po dodaniu następującego wyposażenia: lemiesz SU 1844 mm/72,6 cala; lemiesz U 2241 mm/88,2 cala; belka zaczepowa 406 mm/16 cali. *Po dodaniu następującego wyposażenia: lemiesz SU 1844 mm/72,6 cala; lemiesz U 2241 mm/88,2 cala; belka zaczepowa 406 mm/16 cali. Less

Pojemność lemiesza (SAE J1265)

Lemiesz 8 SU do prac na wysypiskach 25.6 jardy3 19.6 m3 Less
Lemiesz 8 U do prac na wysypiskach 27.7 jardy3 21.2 m3 Less
Lemiesz 8 SU LGP do prac na wysypiskach 28.9 jardy3 22.1 m3 Less

Lemiesze – szerokość (nad nakładkami końcowymi)

Lemiesz 8 SU do prac na wysypiskach 12.9 stopy 3931.0 mm Less
Lemiesz 8 U do prac na wysypiskach 13.9 stopy 4251.0 mm Less
Lemiesz 8 SU LGP do prac na wysypiskach 14.9 stopy 4531.0 mm Less

Przekładnia

1. bieg do przodu 2.1 mile/h 3.4 km/h Less
2. bieg do przodu 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
3. bieg do przodu 6.6 mile/h 10.6 km/h Less
1. bieg do tyłu 2.8 mile/h 4.5 km/h Less
2. bieg do tyłu 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
3. bieg do tyłu 8.8 mile/h 14.2 km/h Less

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań.

Trwałość

  • Specjalnie zaprojektowane osłony maszyny pomagają w ochronie najważniejszych elementów, takich jak podwozie, zbiornik paliwa i zbiornik oleju hydraulicznego, przed uderzeniami i odpadkami unoszącymi się w powietrzu.
  • Osłony zwolnic chronią wiązki przewodów i uniemożliwiają przedostawanie się zanieczyszczeń i odpadków do uszczelnień Duo-Cone™.
  • Osłony uszczelnienia wału przegubowego chronią przed przenikaniem zanieczyszczeń i pyłu do uszczelnień.
  • Belki zgarniające chronią przed uszkodzeniem maszyny przez zanieczyszczenia, a dodatkowe uszczelnienia ograniczają ilość materiału przenikającego do silnika i przedziałów układu napędowego.
  • Obrotowe tuleje na siłownikach pochylania pomagają w usuwaniu materiału z przewodów.
  • Wytrzymała osłona chłodnicy na zawiasach chroni chłodnicę i wentylator przed materiałem wypadającym wprost spod lemiesza.
  • Układ chłodzenia, zaprojektowany z myślą o pracy w warunkach dużego zanieczyszczenia, jest wyposażony w wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów i odchylane drzwiczki umożliwiające czyszczenie z użyciem sprężonego powietrza.
  • Laminowane osłony termiczne i izolowany moduł oczyszczania gazów spalinowych.
  • Osłona podwozia na zawiasach ułatwiająca czyszczenie.
  • Lemiesze do pracy na wysypiskach i nakładki gąsienic z centralnym otworem pomagają optymalnie dopasować konfigurację maszyny do pracy na wysypiskach.
  • Zamontowane wysoko światła, w obszarach nienarażonych na bezpośredni kontakt z zanieczyszczeniami, są chronione przed uszkodzeniem, a jednocześnie wciąż zapewniają dużo światła w obszarze roboczym.

Łatwość obsługi

  • Komfortowe, ciche stanowisko operatora, zapewniające doskonałą widoczność i funkcje uzdatniania powietrza, które utrzymują z dala pył i zapewniają filtrowanie powietrza.
  • Rozszerzona automatyczna funkcja zmiany biegów umożliwia operatorowi ustawienie optymalnej prędkości jazdy dla zadania i zapewnia oszczędność paliwa, automatycznie wybierając bieg w zależności od obciążenia.
  • Niewymagające wysiłku, aktywne elementy sterujące zapewniają precyzję i łatwą obsługę.
  • Przełączane mapy układu elektrohydraulicznego pozwalają ustawić parametry pracy narzędzia odpowiadające preferencjom operatora oraz danemu zastosowaniu.
  • Kamera tylna zapewnia widoczność z tyłu maszyny.
  • Spełnia normy emisji EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 z technologią oczyszczania spalin, która działa w sposób niezauważalny dla operatora — nie są wymagane żadne czynności ani postoje regeneracyjne.

Technologie

  • Funkcja Cat Slope Indicate (wyposażenie standardowe) dostarcza informacji o spadku poprzecznym i wzdłużnym na głównym wyświetlaczu maszyny, co pozwala operatorom pracować z większą pewnością.
  • Układ Cat GRADE z trybem 3D (opcjonalnie) to zintegrowany system niwelacji, który pomaga operatorom realizować zadania z większą precyzją i wydajnością. Anteny są zamontowane na szczycie kabiny (nie na lemieszu) dzięki czemu nie są narażone na uszkodzenia przez zanieczyszczenia.
  • Układ Cat AccuGrade™ (wyposażenie opcjonalne) to montowany przez dealera system niwelacji, który zwiększa wszechstronność wyrównywania terenu i umożliwia dostosowanie wydajności do zmiennych potrzeb. Firma Caterpillar oferuje system laserowy do płaszczyzn lub pochyłości dwuwymiarowych, system nawigacji satelitarnej (Global Navigation Satellite System, GNSS) do złożonych wycięć/konturów trójwymiarowych i/lub technologię Universal Total Station (UTS) do precyzyjnych prac wykończeniowych.
  • Układ Cat AccuGrade Ready Option (ARO) (wyposażenie opcjonalne) umożliwia łatwą instalację lub modernizację do wersji Cat AccuGrade 2D i 3D, co pozwala zwiększyć wszechstronność i wartość przy odsprzedaży maszyny.
  • Zdalne monitorowanie za pośrednictwem systemu Product Link™/VisionLink® pozwala na bardziej skuteczne i wydajne zarządzanie flotą.
*Na niektórych rynkach system Product Link nie jest dostępny. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności można sprawdzić u dealera Cat.