< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Koparki zgarniakowe Cat®: najbardziej wydajne i wszechstronne maszyny w branży.

Dane techniczne

Jednostki:
Pojemności łyżki 24–34 m3 (31–44 jardy3) 24–34 m3 (31–44 jardy3) Less
Długość wysięgnika 75 do 101 m (246 do 331 stóp) 75 do 101 m (246 do 331 stóp) Less
Masa robocza (przybliżona) 1 770 000 do 1 988 000 kg (3 902 000 do 4 382 000 funtów) 1 770 000 do 1 988 000 kg (3 902 000 do 4 382 000 funtów) Less

Wymiary/zakresy robocze

Pojemności łyżek 46–61 m3 (60–80 jardów3) 46–61 m3 (60–80 jardów3) Less
Długości wysięgnika 75 do 101 m (246 do 331 stóp) 75 do 101 m (246 do 331 stóp) Less
Znamionowy udźwig podwieszonego ładunku 71 000 do 102 100 kg (156 500 do 225 000 funtów) 71 000 do 102 100 kg (156 500 do 225 000 funtów) Less

Od wieku na pozycji lidera

Firma Bucyrus zawsze zajmowała wiodącą pozycję w branży i wprowadzała przełomowe innowacje w koparkach zgarniakowych – od największej na świecie koparki zgarniakowej po pierwsze w branży koparki zgarniakowe zasilane prądem przemiennym i wyposażone w napęd bezpośredni.


Bezpieczeństwo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy i dostarczanie produktów spełniających z nawiązką oczekiwania klientów i udziałowców. Ponieważ jesteśmy odpowiedzialną firmą o wysokim poczuciu obywatelskiego obowiązku, stawiamy sobie za cel prowadzenie działalności zgodnie ze strategią Zero Harm w dziedzinie bezpieczeństwa produkcji, instalacji i eksploatacji naszych produktów.


Serwis i wsparcie techniczne koparek zgarniakowych na całym świecie

Produkcja największych koparek na świecie jest dużym wyzwaniem – a ich obsługa techniczna jeszcze większym.


Projektowanie pod kątem zastosowania

Aby klienci mogli być pewni, że inwestycja w koparkę zgarniakową przyniesie im spodziewane przychody, firma Caterpillar zatrudnia inżynierów aplikacyjnych, którzy specjalizują się w analizowaniu środowiska kopalni i wykorzystywaniu wyników badań do lepszego dostosowania nowych koparek zgarniakowych do oczekiwań i potrzeb klientów oraz pomocy i doradzania przy unowocześnianiu już używanych koparek zgarniakowych.


Modernizacje mechaniczne

Firma Caterpillar udostępnia pełny zakres modernizacji układów i podzespołów mechanicznych eksploatowanych koparek zgarniakowych. Aby zagwarantować, że montowane części zamienne będą mieć parametry lepsze od oryginalnych, wykorzystywana jest analiza elementów skończonych, przeprowadzana zarówno w naszych zakładach, jak i w firmach zewnętrznych.


Modernizacje elektryczne

Firma Caterpillar opracowuje i wdraża modernizacje elektryczne koparek zgarniakowych, dzięki którym układy elektryczne znakomicie współpracują z układami mechanicznymi. Niezależnie od tego, czy wykorzystywane jest zasilanie prądem przemiennym, czy stałym, wyspecjalizowani lokalni przedstawiciele firmy Caterpillar mogą dostarczyć rozwiązania stworzone specjalnie pod kątem potrzeb klienta. Dzięki wprowadzeniu modernizacji układów i podzespołów elektrycznych posiadacze używanych koparek zgarniakowych mogą wykorzystywać najnowsze technologie, obniżać koszty operacyjne oraz podnosić produktywność i niezawodność maszyn.


Zmiana miejsca pracy i montowanie koparki zgarniakowej

Przeprowadzanie remontów generalnych i transportowanie koparek zgarniakowych na nowe miejsce pracy należą do podstawowych elementów oferty usług firmy Caterpillar. W firmie Caterpillar rozumiemy, że chociaż koparka zgarniakowa jest niezrównaną maszyną do zdejmowania nadkładu przy bardzo niskich kosztach w przeliczeniu na tonę materiału, początkowe nakłady finansowe i czas produkcji nowej koparki zgarniakowej mogą powodować, że zarząd kopalni będzie rozważać inne alternatywy, na przykład zakup i przetransportowanie używanej koparki zgarniakowej.


Szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb

Firma Caterpillar organizuje szkolenia dla operatorów koparek zgarniakowych i osób zarządzających pracą kopalni, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i prowadzone na miejscu pracy lub w ośrodku szkoleniowym, umożliwiając w ten sposób podniesienie kompetencji pracowników. Kompleksowy pakiet szkoleń ma formę modułową, co pozwala skoncentrować się na najważniejszych dla klienta zagadnieniach produkcyjnych.


Dostępne są różne specyfikacje robocze

Koparki zgarniakowe Cat® to najważniejsze maszyny w wielu kopalniach odkrywkowych na całym świecie. Mają wysoką wydajność i najniższe w branży koszty w przeliczeniu na tonę materiału.